商品分类

已复制到剪贴板

    已完成选型

    还剩15

    清除选项

  1. 长度
  2. 宽度
  3. 高度
  4. 最高工作温度
  5. 最低工作温度
  6. 安装类型
  7. 封装类型
  8. 引脚数目
  9. 二极管配置
  10. 每片芯片元件数目
  11. 最大反向电压
  12. 二极管技术
  13. 最大正向电压降
  14. 最大正向电流
  15. 最大二极管电容值
  16. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有71个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 长度

    • 1.8mm
    • 2.2mm
    • 2.72mm
    • 2.85mm
    • 2.92mm
    • 3mm
    • 3.94mm
    • 4.57mm
    • 4.6mm
    • 5.3mm
    • 5.45mm
    • 7.11mm
    • 9.1mm
    • 10.31mm
    • 10.66mm
  • 宽度

    • 1.35mm
    • 1.4mm
    • 1.7mm
    • 2.72mm
    • 2.92mm
    • 3.94mm
    • 4.05mm
    • 4.82mm
    • 4.9mm
    • 5.3mm
    • 6.22mm
    • 9.1mm
    • 9.65mm
  • 高度

    • 1mm
    • 1.1mm
    • 1.15mm
    • 1.35mm
    • 2.1mm
    • 2.3mm
    • 4.82mm
    • 5.21mm
    • 9.1mm
    • 9.5mm
    • 16.07mm
    • 16.51mm
  • 最高工作温度

  • 最低工作温度

  • 安装类型

    • 螺柱
    • 表面贴装
    • 通孔
  • 封装类型

    • SOD-523
    • SOT-523(SC-89)
    • SOT-363(SC-88)
    • SOD-323
    • ITO-220AB
    • TO-220AB
    • DO-201AD
    • SOD-123
    • DO-41
    • SOT-23
    • D2PAK(TO-263)
    • PowerDI5
    • R6
    • SMA
    • SMB
    • SMC
  • 引脚数目

  • 二极管配置

    • 2×串行对
    • 串行
    • 共阳极
    • 共阴极
    • 单路
  • 每片芯片元件数目

  • 最大反向电压

    • 50V
    • 75V
    • 85V
    • 100V
    • 130V
    • 150V
    • 200V
    • 300V
    • 400V
    • 600V
    • 800V
    • 1000V
  • 二极管技术

  • 最大正向电压降

    • 1V
    • 1.1V
    • 1.15V
    • 1.25V
    • 1.3V
    • 1.7V
    • 850mV
    • 875mV
    • 880mV
    • 890mV
    • 900mV
    • 920mV
    • 960mV
    • 975mV
  • 最大正向电流

    • 1A
    • 1.5A
    • 2A
    • 3A
    • 5A
    • 6A
    • 10A
    • 20A
    • 30A
    • 40A
    • 150mA
    • 160mA
    • 215mA
    • 225mA
    • 250mA
    • 300mA
    • 400mA
    • 500mA
  • 最大二极管电容值

    • 2pF
    • 4pF
    • 5pF
    • 8pF
    • 10pF
    • 15pF
    • 20pF
    • 25pF
    • 27pF
    • 30pF
    • 40pF
    • 45pF
    • 50pF
    • 80pF
    • 150pF
    • 375pF
  • 按发货日筛选

    发货时间

    【DiodesZetex】开关二极管

    【DiodesZetex】开关二极管(1-3,000个装)

    原价:

    ¥0.46起

    价格(不含税):

    ¥0.46起

    (3000个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥0.01

    原价:

    0.46

    价格(不含税):

    ¥0.46起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥0.01

    型号:

    • 71个备选型号

      1N4001-T

      1N4003-T

      1N4005-T

      1N4148W-7-F

      1N4148W-13-F

      1N4148WS-7-F

      1N4148WT-7

      1N4448HWT-7

      1N4448W-7-F

      1N4448WS-7-F


    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格:

    3000个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    3天起

    购买条件:

    包装规格:

    3000个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    3天起

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    长度 2.72mm 宽度 2.72mm
    高度 5.21mm 最高工作温度 +150℃
    最低工作温度 -65℃ 安装类型 通孔
    封装类型 DO-41 引脚数目 2
    二极管配置 单路 每片芯片元件数目 1
    最大反向电压 50V 二极管技术 -
    最大正向电压降 1V 最大正向电流 1A
    最大二极管电容值 15pF
    型号
    1N4001-T
    1N4003-T
    1N4005-T
    1N4148W-7-F
    1N4148W-13-F
    1N4148WS-7-F
    1N4148WT-7
    1N4448HWT-7
    1N4448W-7-F
    1N4448WS-7-F
    1N5408-T
    6A05-T
    6A10-T
    10A04-T
    10A05-T
    10A07-T
    BAS16-7-F
    BAS19-7-F
    BAS21T-7-F
    BAS116-7-F
    BAV16W-7-F
    BAV19WS-7-F
    BAV20W-7-F
    BAV20WS-7-F
    BAV21W-7-F
    BAV21WS-7-F
    BAV23A-7-F
    BAV23C-7-F
    BAV23S-7-F
    BAV116W-7-F
    BAV199-7-F
    BAV199DW-7-F
    ES1B-13-F
    ES1G-13-F
    ES2BA-13-F
    ES2D-13-F
    ES2DA-13-F
    ES3A-13-F
    ES3DB-13-F
    MMBD3004A-7-F
    MMBD3004S-7-F
    MMBD4148-7-F
    MMBD914-7-F
    MUR120-T
    MURS120-13-F
    MURS160-13-F
    PDU620-13
    PR1007G-T
    RS1J-13-F
    RS1M-13-F
    RS1MB-13-F
    RS2MA-13-F
    RS3M-13-F
    RS3MB-13-F
    S1AB-13-F
    S1B-13-F
    S1BB-13-F
    S1MB-13-F
    S2A-13-F
    S5BC-13-F
    型号参考价格
    (未税价)
    包装数量数量折扣一般
    发货日
    长度 宽度 高度 最高工作温度 最低工作温度 安装类型 封装类型 引脚数目 二极管配置 每片芯片元件数目 最大反向电压 二极管技术 最大正向电压降 最大正向电流 最大二极管电容值

    ¥0.66起

    250个装

    7天 2.72mm2.72mm5.21mm+150℃-65℃通孔DO-412单路150V-1V1A15pF

    ¥0.66起

    250个装

    7天 2.72mm2.72mm5.21mm+150℃-65℃通孔DO-412单路1200V-1V1A15pF

    ¥0.66起

    250个装

    7天 2.72mm2.72mm5.21mm+150℃-65℃通孔DO-412单路1600V-1V1A15pF

    ¥0.59起

    200个装

    3天 -----表面贴装SOD-1232单路1100V硅结型1.25V300mA-

    ¥1.38起

    250个装

    7天 2.85mm1.7mm1.35mm+150℃-65℃表面贴装SOD-1232单路1100V硅结型1.25V300mA2pF

    ¥0.61起

    200个装

    3天 -----表面贴装SOD-3232单路175V硅结型1.25V150mA-

    ¥2.53起

    50个装

    3天 -----表面贴装SOD-5232单路1-----

    ¥2.53起

    50个装

    询价 -----表面贴装SOD-5232单路1-----

    ¥0.65起

    100个装

    7天 --------单路1-----

    ¥0.70起

    100个装

    7天 1.8mm1.4mm1.1mm+150℃-65℃表面贴装SOD-3232单路175V-1.25V500mA4pF

    ¥3.57起

    50个装

    7天 5.3mm5.3mm9.5mm+150℃-65℃通孔DO-201AD2单路1-硅结型---

    ¥3.82起

    20个装

    询价 9.1mm9.1mm9.1mm+175℃-65℃通孔R62单路1-硅结型---

    ¥3.82起

    25个装

    3天 9.1mm9.1mm9.1mm+175℃-65℃通孔R62单路11000V-900mV6A-

    ¥6.22起

    10个装

    7天 9.1mm9.1mm9.1mm+150℃-65℃通孔R62单路1400V-1V10A150pF

    ¥7.21起

    10个装

    7天 9.1mm9.1mm9.1mm+150℃-65℃通孔R62单路1-----

    ¥7.25起

    10个装

    3天 9.1mm9.1mm9.1mm+150℃-65℃通孔R62单路11000V-1V10A80pF

    ¥0.46起

    200个装

    询价 --------单路1-硅结型---

    ¥0.71起

    250个装

    询价 3mm1.4mm1.1mm+150℃-65℃表面贴装SOT-233单路1100V硅结型1.25V400mA5pF

    ¥3.04起

    50个装

    询价 -----表面贴装SOT-523(SC-89)3单路1-硅结型---

    ¥2.12起

    25个装

    7天 3mm1.4mm1.1mm+150℃-65℃表面贴装SOT-233单路185V硅结型1.25V215mA2pF

    ¥0.70起

    100个装

    7天 2.85mm1.7mm1.35mm+150℃-65℃表面贴装SOD-1232单路1100V-1.25V300mA2pF

    ¥1.00起

    100个装

    7天 1.8mm1.4mm1.1mm+150℃-65℃表面贴装SOD-3232单路1100V-1.25V250mA5pF

    ¥0.88起

    100个装

    7天 2.85mm1.7mm1.35mm+150℃-65℃表面贴装SOD-1232单路1100V-1.25V400mA5pF

    ¥2.11起

    50个装

    询价 1.8mm1.4mm1.1mm+150℃-65℃表面贴装SOD-3232单路1150V硅结型1.25V250mA5pF

    ¥0.70起

    200个装

    7天 --------单路1-----

    ¥0.64起

    100个装

    7天 --------单路1-----

    ¥0.64起

    3,000个装

    询价 3mm1.4mm1.1mm+150℃-65℃表面贴装SOT-233共阳极2200V硅结型1.25V400mA5pF

    ¥1.19起

    250个装

    询价 3mm1.4mm1.1mm+150℃-65℃表面贴装SOT-233共阴极2200V-1.25V400mA5pF

    ¥1.19起

    100个装

    询价 3mm1.4mm1.1mm+150℃-65℃表面贴装SOT-233串行2200V硅结型1.25V400mA5pF

    ¥0.84起

    100个装

    7天 2.85mm1.7mm1.35mm+150℃-65℃表面贴装SOD-1232单路1130V-1.25V215mA5pF

    ¥0.88起

    200个装

    7天 --------串行2-硅结型---

    ¥3.38起

    25个装

    7天 2.2mm1.35mm1mm+150℃-65℃表面贴装SOT-363(SC-88)62×串行对485V硅结型1.25V160mA2pF

    ¥3.65起

    50个装

    询价 4.6mm2.92mm2.1mm+150℃-55℃表面贴装SMA2单路1100V硅结型920mV1A20pF

    ¥3.89起

    50个装

    7天 4.6mm2.92mm2.1mm+150℃-55℃表面贴装SMA2单路1400V硅结型1.25V1A20pF

    ¥4.16起

    25个装

    询价 2.92mm2.92mm2.1mm+150℃-55℃螺柱SMA2单路1100V-920mV2A25pF

    ¥6.56起

    25个装

    7天 3.94mm3.94mm2.3mm+150℃-55℃螺柱SMB2单路1200V硅结型920mV2A25pF

    ¥4.16起

    50个装

    7天 2.92mm2.92mm2.1mm+150℃-55℃表面贴装SMA2单路1200V硅结型920mV2A25pF

    ¥5.64起

    10个装

    7天 7.11mm6.22mm2.3mm+150℃-55℃螺柱SMC2单路150V-900mV3A45pF

    ¥5.92起

    10个装

    7天 4.57mm3.94mm2.3mm+150℃-55℃螺柱SMB2单路1200V-900mV3A45pF

    ¥2.11起

    25个装

    询价 -----表面贴装SOT-233共阴极2-----

    ¥2.01起

    25个装

    询价 3mm1.4mm1.1mm+150℃-65℃表面贴装SOT-233串行2300V-1.25V225mA5pF

    ¥1.82起

    50个装

    7天 -----表面贴装SOT-233单路1-硅结型---

    ¥1.21起

    50个装

    询价 -----表面贴装SOT-233单路1-----

    ¥4.43起

    25个装

    7天 2.72mm2.72mm5.21mm+150℃-55℃通孔DO-412单路1200V-875mV1A27pF

    ¥3.68起

    25个装

    7天 4.57mm3.94mm2.3mm+175℃-55℃表面贴装SMB2单路1200V-875mV1A27pF

    ¥3.38起

    25个装

    7天 4.57mm3.94mm2.3mm+150℃-55℃表面贴装SMB2单路1600V-1.25V1A10pF

    ¥14.70起

    5个装

    7天 5.45mm4.05mm1.15mm+175℃-65℃表面贴装PowerDI53单路1200V-975mV6A375pF

    ¥2.84起

    50个装

    7天 2.72mm2.72mm5.21mm+150℃-65℃通孔DO-412单路11000V-1.3V1A8pF

    ¥3.38起

    50个装

    7天 4.6mm2.92mm2.1mm+150℃-65℃表面贴装SMA2单路1600V硅结型1.3V1A15pF

    ¥2.96起

    50个装

    7天 4.6mm2.92mm2.1mm+150℃-65℃表面贴装SMA2单路11000V硅结型1.3V1A15pF

    ¥3.63起

    50个装

    7天 4.57mm3.94mm2.3mm+150℃-65℃表面贴装SMB2单路11000V-1.3V1A15pF

    ¥3.62起

    25个装

    询价 4.6mm2.92mm2.1mm+150℃-65℃表面贴装SMA2单路11000V-1.3V1.5A30pF

    ¥5.18起

    10个装

    3天 7.11mm6.22mm2.3mm+150℃-65℃螺柱SMC2单路11000V硅结型1.3V3A50pF

    ¥5.64起

    10个装

    3天 4.57mm3.94mm2.3mm+150℃-65℃螺柱SMB2单路11000V-1.3V3A50pF

    ¥1.46起

    100个装

    询价 4.57mm3.94mm2.3mm+150℃-65℃表面贴装SMB2单路150V-1.1V1A10pF

    ¥1.52起

    100个装

    7天 4.6mm2.92mm2.1mm+150℃-65℃表面贴装SMA2单路1100V硅结型1.1V1A10pF

    ¥1.52起

    100个装

    7天 4.57mm3.94mm2.3mm+150℃-65℃表面贴装SMB2单路1100V-1.1V1A10pF

    ¥1.83起

    100个装

    3天 4.57mm3.94mm2.3mm+150℃-65℃表面贴装SMB2单路11000V-1.1V1A10pF

    ¥3.16起

    50个装

    询价 4.57mm3.94mm2.3mm+150℃-65℃表面贴装SMB2单路150V硅结型1.15V1.5A20pF

    ¥4.16起

    10个装

    7天 7.11mm6.22mm2.3mm+150℃-65℃表面贴装SMC2单路1100V-1.15V5A40pF

    Loading...

    型号:

    • 71个备选型号

      1N4001-T

      1N4003-T

      1N4005-T

      1N4148W-7-F

      1N4148W-13-F

      1N4148WS-7-F

      1N4148WT-7

      1N4448HWT-7

      1N4448W-7-F

      1N4448WS-7-F


     复制

    原价:

    ¥0.46起

    价格:

    ¥0.46起

    参考单价:

    ¥0.01

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日:

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    3天起

    购买件数:

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起浏览的商品

    【ON Semiconductor】整流器和肖特基二极管

    ¥ 0.14起

    安森美(ON Semiconductor)[美国] 【ON Semiconductor】整流器和肖特基二极管

    发货日: 3天起

    【STMicroelectronics】整流器和肖特基二极管

    ¥ 0.45起

    意法半导体(STMicroelectronics)[瑞士] 【STMicroelectronics】整流器和肖特基二极管

    发货日: 3天起

    【ON Semiconductor】齐纳二极管

    ¥ 0.24起

    安森美(ON Semiconductor)[美国] 【ON Semiconductor】齐纳二极管

    发货日: 3天起

    【Vishay】齐纳二极管

    ¥ 0.22起

    威世(VISHAY)[美国] 【Vishay】齐纳二极管

    发货日: 3天起

    【DiodesZetex】整流器和肖特基二极管

    ¥ 0.49起

    达尔(DiodesZetex)[美国] 【DiodesZetex】整流器和肖特基二极管

    发货日: 3天起

    【Vishay】整流器和肖特基二极管

    ¥ 0.29起

    威世(VISHAY)[美国] 【Vishay】整流器和肖特基二极管

    发货日: 3天起

    【Littelfuse】TVS 二极管

    ¥ 0.85起

    力特(Littelfuse)[美国] 【Littelfuse】TVS 二极管

    发货日: 3天起

    【STMicroelectronics】TVS二极管

    ¥ 0.49起

    意法半导体(STMicroelectronics)[瑞士] 【STMicroelectronics】TVS二极管

    发货日: 3天起

    【Infineon】整流器和肖特基二极管

    ¥ 2.38起

    英飞凌(Infineon)[德国] 【Infineon】整流器和肖特基二极管

    发货日: 3天起

    【ON Semiconductor】TVS二极管

    ¥ 0.20起

    安森美(ON Semiconductor)[美国] 【ON Semiconductor】TVS二极管

    发货日: 3天起

    【Panasonic】整流器和肖特基二极管

    ¥ 0.31起

    松下(PANASONIC)[日本] 【Panasonic】整流器和肖特基二极管

    发货日: 7天起

    【Vishay】TVS二极管

    ¥ 0.71起

    威世(VISHAY)[美国] 【Vishay】TVS二极管

    发货日: 3天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空