商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩18

    清除选项

  1. 输出方式
  2. 长度
  3. 宽度
  4. 高度
  5. 最高工作温度
  6. 最低工作温度
  7. 封装类型
  8. 引脚数目
  9. 最大输出电压
  10. 最大输入电压
  11. 静态电流
  12. 精确度
  13. 最大输出电流
  14. 最小输入电压
  15. 线路调节
  16. 负荷调节
  17. 启用
  18. 参考电压
  19. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有13个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 输出方式

    • 固定
    • 可调节
  • 长度

    • 3mm
    • 3.02mm
    • 6.58mm
    • 6.7mm
    • 6.7mm,6.73mm
  • 宽度

    • 1.7mm
    • 3.7mm
    • 6mm,6.22mm
    • 6.1mm
  • 高度

    • 1.1mm
    • 1.6mm
    • 1.7mm
    • 2.38mm
  • 最高工作温度

    • +85℃
    • +125℃
  • 最低工作温度

    • -40℃
    • -20℃
    • 0℃
  • 封装类型

    • TO-252
    • SOT-223
    • SOT-89
    • SOT-23
  • 引脚数目

    • 3
    • 3+Tab
    • 5
  • 最大输出电压

    • 1.25~13.6V
    • 3.3V
    • 5V
  • 最大输入电压

    • 6V
    • 6.6V
    • 12V
    • 13.2V
    • 15V
    • 18V
    • 24V
  • 静态电流

    • 1.5µA
    • 6mA
    • 10mA
    • 50µA
    • 90µA
    • 100µA
  • 精确度

    • 1%
    • ±1%
    • ±2%
  • 最大输出电流

    • 1A
    • 5A
    • 150mA
    • 250mA
    • 300mA
    • 800mA
  • 最小输入电压

    • 2V
    • 2.3V
    • 2.5V
    • 6.4V
  • 线路调节

    • 0.20%
    • 5mV
    • 6mV
    • 15mV
    • 16mV
  • 负荷调节

    • 10mV
    • 30mV
    • 50mV
  • 启用

  • 参考电压

    • 1.25V
  • 按发货日筛选

    【DiodesZetex】低压降稳压器

    促销截止 2019/09/06

    【DiodesZetex】低压降稳压器【20~3,000个装】

    促销:

    促销截止 2019/09/06

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (3000个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    型号 :

    • 13个备选型号

    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    3000个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    3天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    3000个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    3天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    安装类型 表面安装 输出数 1
    输出方式 固定 长度 6.58mm
    宽度 6.1mm 高度 -
    最高工作温度 +125℃ 最低工作温度 -40℃
    封装类型 TO-252 引脚数目 3
    最大输出电压 5V 极性 正极
    最大输入电压 18V 静态电流 -
    精确度 - 最大输出电流 1A
    最小输入电压 6.4V 线路调节 -
    负荷调节 50mV 启用 -
    参考电压 -

    基本信息

    安装类型 表面安装 输出数 1
    极性 正极
    型号
    AP1117ID50G-13
    AP2120N-3.3TRG1
    AP2125N-3.3TRG1
    AP2127N-3.3TRG1
    AP2139AK-3.3TRG1
    AP2204K-3.3TRG1
    AP2210N-3.3TRG1
    AZ1084CD-3.3TRG1
    AZ1084CD-ADJTRG1
    AZ1117CH-3.3TRG1
    AZ1117CH-ADJTRG1
    AZ1117CR-ADJTRG1
    AZ1117H-3.3TRE1
    型号包装数量数量折扣一般
    发货日
    输出方式 长度 宽度 高度 最高工作温度 最低工作温度 封装类型 引脚数目 最大输出电压 最大输入电压 静态电流 精确度 最大输出电流 最小输入电压 线路调节 负荷调节 启用 参考电压

    25个装

    询价 固定6.58mm6.1mm-+125℃-40℃TO-25235V18V--1A6.4V-50mV--

    100个装

    3天 固定--1.1mm+85℃-40℃SOT-2333.3V6V50µA±2%-2V16mV---

    3,000个装

    询价 固定3.02mm1.7mm-+85℃-40℃SOT-2333.3V6V90µA±2%--15mV---

    100个装

    询价 固定3mm--+85℃-40℃SOT-2333.3V6V90µA±2%-2.5V5mV---

    3,000个装

    询价 固定---+85℃-40℃SOT-2353.3V6.6V1.5µA±2%250mA2.5V---

    50个装

    询价 固定3.02mm--+85℃-40℃SOT-2353.3V24V50µA-150mA2.3V---

    3,000个装

    询价 固定---+125℃-40℃SOT-2333.3V13.2V100µA±2%300mA2.5V-30mV--

    20个装

    询价 固定-6mm,6.22mm2.38mm+125℃0℃TO-25233.3V12V10mA-5A-6mV---

    20个装

    询价 可调节6.7mm,6.73mm6mm,6.22mm2.38mm+125℃0℃TO-2523-12V10mA-5A-0.20%---

    50个装

    询价 固定6.7mm3.7mm-+125℃-20℃SOT-2233+Tab3.3V15V6mA±1%800mA-----

    50个装

    询价 可调节6.7mm3.7mm-+125℃-20℃SOT-2233+Tab1.25~13.6V15V6mA±1%800mA-----

    50个装

    询价 可调节--1.6mm+125℃-20℃SOT-8931.25~13.6V15V6mA±1%800mA----1.25V

    50个装

    3天 固定6.7mm3.7mm1.7mm+125℃-40℃SOT-2233+Tab3.3V15V10mA1%1A--10mV--

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 13个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    3天起

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    【Infineon】低压降稳压器
    英飞凌(Infineon)[德国] 【Infineon】低压降稳压器

    发货日: 3天起

    【ON Semiconductor】低压降稳压器

    ¥ 5.21起

    安森美(ON Semiconductor)[美国] 【ON Semiconductor】低压降稳压器

    发货日: 7天起

    【STMicroelectronics】低压降稳压器

    ¥ 7.72起

    意法半导体(STMicroelectronics)[瑞士] 【STMicroelectronics】低压降稳压器

    发货日: 3天起

    【STMicroelectronics】线性稳压器

    ¥ 2.43起

    意法半导体(STMicroelectronics)[瑞士] 【STMicroelectronics】线性稳压器

    发货日: 3天起

    【Texas Instruments】线性稳压器
    德州仪器(Texas Instruments)[美国] 【Texas Instruments】线性稳压器

    发货日: 3天起

    【ON Semiconductor】线性稳压器

    ¥ 2.81起

    安森美(ON Semiconductor)[美国] 【ON Semiconductor】线性稳压器

    发货日: 7天起

    【Microchip】低压降稳压器
    微芯(Microchip)[美国] 【Microchip】低压降稳压器

    发货日: 3天起

    【Microchip】线性稳压器
    微芯(Microchip)[美国] 【Microchip】线性稳压器

    发货日: 询价

    【Linear Technology】低压降稳压器
    凌力尔特(Linear Technology)[美国] 【Linear Technology】低压降稳压器

    发货日: 3天起

    【Linear Technology】线性稳压器
    凌力尔特(Linear Technology)[美国] 【Linear Technology】线性稳压器

    发货日: 询价

    【DiodesZetex】线性稳压器
    达尔(DiodesZetex)[美国] 【DiodesZetex】线性稳压器

    发货日: 3天起

    【ROHM】低压降稳压器
    罗姆半导体(ROHM)[日本] 【ROHM】低压降稳压器

    发货日: 7天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空