商品分类

已复制到剪贴板

    已完成选型

    还剩6

    清除选项

  1. 长度
  2. 宽度
  3. 高度
  4. 封装类型
  5. 引脚数目
  6. 最大峰值工作电压
  7. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有2个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 长度

  • 宽度

  • 高度

  • 封装类型

  • 引脚数目

  • 最大峰值工作电压

  • 按发货日筛选

    发货时间

    【Linear Technology】恒流二极管

    【Linear Technology】恒流二极管(1-2个装)

    原价:

    ¥43.58起

    价格(不含税):

    ¥43.58起

    (2个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥36.63

    原价:

    43.58

    价格(不含税):

    ¥43.58起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥36.63

    型号:

    • 2个备选型号

      LT3092EST-PBF

      LT3092ITS8-TRMPBF


    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格:

    2个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    7天

    购买条件:

    包装规格:

    2个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    7天

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    长度 6.71mm 宽度 3.71mm
    高度 1.8mm 最高工作温度 +125℃
    最低工作温度 -40℃ 安装类型 表面贴装
    封装类型 SOT-223 引脚数目 3+Tab
    二极管配置 单路 每片芯片元件数目 1
    最大峰值工作电压 -

    基本信息

    最高工作温度 +125℃ 最低工作温度 -40℃
    安装类型 表面贴装 二极管配置 单路
    每片芯片元件数目 1
    型号
    LT3092EST-PBF
    LT3092ITS8-TRMPBF
    型号参考价格
    (未税价)
    包装数量数量折扣一般
    发货日
    长度 宽度 高度 封装类型 引脚数目 最大峰值工作电压

    ¥73.25起

    2个装

    7天 6.71mm3.71mm1.8mmSOT-2233+Tab-

    ¥43.58起

    7天 2.9mm1.75mm0.9mmSOT-23840V

    Loading...

    1. 1

    型号:

    • 2个备选型号

      LT3092EST-PBF

      LT3092ITS8-TRMPBF


     复制

    原价:

    ¥43.58起

    价格:

    ¥43.58起

    参考单价:

    ¥36.63

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日:

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    7天

    购买件数:

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空