商品分类

已复制到剪贴板
  • 2019/8/25 9:00 ~ 14:30 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩14

    清除选项

  1. 长度
  2. 宽度
  3. 高度
  4. 最大工作电源电压
  5. 最小工作电源电压
  6. 最高工作温度
  7. 封装类型
  8. 引脚数目
  9. 最大集电极-发射极电压
  10. 电动机类型
  11. 输出配置
  12. 最大IGBT集电极电流
  13. 典型开关频率
  14. 汽车标准
  15. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有11个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 长度

    • 5mm
    • 7.5mm
    • 10mm
    • 15.9mm
    • 21.6mm
  • 宽度

    • 4mm
    • 6.4mm
    • 9.25mm
    • 10.25mm
    • 10.3mm
    • 11mm
    • 15.65mm
  • 高度

    • 1.5mm
    • 2.35mm
    • 3.25mm
    • 4.4mm
  • 最大工作电源电压

    • 18 V
    • 20 V
    • 28 V
    • 40 V
    • 42 V
  • 最小工作电源电压

    • 4.5 V
    • 5 V
    • 5.5 V
    • 8 V
  • 最高工作温度

    • +110 °C
    • +125 °C
    • +150 °C
  • 封装类型

    • TO-263
    • TO-220
    • DSO-20-65
    • DSO-12-17
    • PG-TO263
    • SOIC
  • 引脚数目

    • 7
    • 8
    • 12
    • 18
    • 20
  • 最大集电极-发射极电压

    • 18 V
    • 28 V
    • 40 V
    • 600 V
  • 电动机类型

    • BLDC
    • 直流
  • 输出配置

    • 全桥
    • 半桥
    • 双全桥接
  • 最大IGBT集电极电流

    • 4A
    • 5A
    • 6A
    • 8.6A
    • 20A
    • 30A
    • 42A
    • 50A
    • 55A
  • 典型开关频率

    • 11kHz
    • 20kHz
    • 25kHz
  • 汽车标准

    • AEC-Q100
  • 按发货日筛选

    【Infineon】电机驱动器 IC

    促销截止 2019/09/06

    【Infineon】电机驱动器 IC【1~10个装】

    促销:

    促销截止 2019/09/06

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (10个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    型号 :

    • 11个备选型号

    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    10个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    3天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    10个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    3天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    安装类型 表面安装 长度 21.6mm
    宽度 9.25mm 高度 4.4mm
    最大工作电源电压 42 V 最小工作电源电压 -
    最高工作温度 +110 °C 最低工作温度 -40 °C
    封装类型 PG-TO263 引脚数目 18
    最大集电极-发射极电压 40 V 电动机类型 BLDC
    输出配置 全桥 最大IGBT集电极电流 42A
    典型开关频率 - 汽车标准 AEC-Q100

    基本信息

    安装类型 表面安装 最低工作温度 -40 °C
    型号
    BTM7810K
    BTN7930B
    BTN7970B
    BTN8962TA
    BTN8982TA
    IRS21867STRPBF
    TLE5205-2G
    TLE5206-2G
    TLE5206-2S
    TLE8209-2SA
    TLE9201SG
    型号包装数量数量折扣一般
    发货日
    长度 宽度 高度 最大工作电源电压 最小工作电源电压 最高工作温度 封装类型 引脚数目 最大集电极-发射极电压 电动机类型 输出配置 最大IGBT集电极电流 典型开关频率 汽车标准
    询价 21.6mm9.25mm4.4mm42 V-+110 °CPG-TO2631840 VBLDC全桥42A-AEC-Q100
    询价 10mm9.25mm4.4mm28 V5.5 V+150 °CTO-263718 VBLDC半桥20A25kHz-
    3天 10mm9.25mm4.4mm18 V8 V+150 °CTO-263718 VBLDC半桥50A25kHz-

    4个装

    询价 10mm9.25mm4.4mm18 V8 V+150 °CTO-263740 VBLDC半桥30A--

    2个装

    询价 10mm10.3mm4.4mm18 V8 V+150 °CTO-263740 VBLDC半桥55A--

    10个装

    询价 5mm4mm1.5mm20 V5 V+125 °CSOIC8600 V直流-4A--

    2个装

    询价 10mm9.25mm4.4mm40 V-+150 °CTO-263740 VBLDC双全桥接5A--

    2个装

    询价 10mm10.25mm4.4mm40 V-+150 °CTO-263740 VBLDC双全桥接5A--

    2个装

    询价 10mm15.65mm4.4mm40 V-+150 °CTO-220740 VBLDC双全桥接5A--

    4个装

    询价 15.9mm11mm3.25mm28 V4.5 V+150 °CDSO-20-652028 VBLDC全桥8.6A11kHz-

    5个装

    询价 7.5mm6.4mm2.35mm28 V-+150 °CDSO-12-171228 VBLDC全桥6A20kHz-

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 11个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    3天起

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    【STMicroelectronics】温度和湿度传感器

    ¥ 7.01起

    意法半导体(STMicroelectronics)[瑞士] 【STMicroelectronics】温度和湿度传感器

    发货日: 3天起

    【ON Semiconductor】电机驱动器IC

    ¥ 7.64起

    安森美(ON Semiconductor)[美国] 【ON Semiconductor】电机驱动器IC

    发货日: 7天起

    【Infineon】冷阴极灯控制器驱动器
    英飞凌(Infineon)[德国] 【Infineon】冷阴极灯控制器驱动器

    发货日: 询价

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空