商品分类

已复制到剪贴板
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩0

    清除选项

  1. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有1个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

【Infineon】PWM 电流模式控制器

促销截止 2019/09/06

【Infineon】PWM 电流模式控制器【2个装】

促销:

促销截止 2019/09/06

原价 :

--

价格(不含税):

--

(2个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) :

--

原价 :

--

价格(不含税):

--

(此商品优惠了¥22.00)

型号 :

  • 1个备选型号

本页是【Infineon】PWM 电流模式控制器-型号ICE3BR0665J的详情页。
内有型号ICE3BR0665J的规格、尺寸等相关参数信息。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

收藏

收藏

对比

细节

包装规格 :

2个装

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

询价

购买条件 :

包装规格 :

2个装

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

询价

“当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买

指定中的规格/尺寸信息

高度 4.8mm 最高工作温度 +150°C
安装类型 通孔 封装类型 DIP
引脚数目 8 输出电流 9.95A
拓扑 反激式 上升时间 30ns
下降时间 30ns PWM输出数目 1
输出电压 650V 典型工作电源电压 -0.3~27V
控制方法 电流 最大负载循环 0.75
最高开关频率 65kHz

基本信息

高度 4.8mm 最高工作温度 +150°C
安装类型 通孔 封装类型 DIP
引脚数目 8 输出电流 9.95A
拓扑 反激式 上升时间 30ns
下降时间 30ns PWM输出数目 1
输出电压 650V 典型工作电源电压 -0.3~27V
控制方法 电流 最大负载循环 0.75
最高开关频率 65kHz
型号
ICE3BR0665J
型号包装数量数量折扣一般
发货日

2个装

询价

Loading...

  1. 1

型号 :

  • 1个备选型号

 复制

原价 :

--

价格 :

--

参考单价 :

--

收藏

对比

细节

发货日 :

询价

购买件数 :

总价 :

(未税价
加入购物车
立即购买
目录申请

常被一起购买的商品

技术支持窗口

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空