商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩17

    清除选项

  1. 长度
  2. 宽度
  3. 高度
  4. 最高工作温度
  5. 最低工作温度
  6. 封装类型
  7. 引脚数目
  8. 最大连续集电极电流
  9. 晶体管配置
  10. 最大功率耗散
  11. 每片芯片元件数目
  12. 晶体管类型
  13. 最小直流电流增益
  14. 最大集电极-发射极饱和电压
  15. 最大发射极-基极电压
  16. 典型电阻比
  17. 典型输入电阻器
  18. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有60个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 长度

    • 2mm
    • 2.9mm
  • 宽度

    • 1.25mm
    • 1.3mm
    • 1.6mm
  • 高度

    • 0.8mm
    • 0.9mm
    • 1mm
  • 最高工作温度

    • +150 °C
  • 最低工作温度

    • -65 °C
  • 封装类型

    • SOT-363(SC-88)
    • SOT-323(SC-70)
    • SC-74
    • SOT-23
  • 引脚数目

  • 最大连续集电极电流

    • 100 mA
    • 500 mA
  • 晶体管配置

    • 隔离式
  • 最大功率耗散

    • 200 mW
    • 250 mW
    • 330 mW
  • 每片芯片元件数目

  • 晶体管类型

    • NPN
    • NPN + PNP
    • PNP
  • 最小直流电流增益

    • 20
    • 30
    • 40
    • 50
    • 60
    • 70
    • 120
  • 最大集电极-发射极饱和电压

    • 0.0003 V
    • 0.3 V
  • 最大发射极-基极电压

    • 5 V
    • 6 V
    • 10 V
  • 典型电阻比

    • 0.047
    • 0.1
    • 0.21
    • 0.22
    • 0.47
    • 1
    • 2.13
  • 典型输入电阻器

    • 1 kΩ
    • 2.2 kΩ
    • 4.7 kΩ
    • 10 kΩ
    • 22 kΩ
    • 47 kΩ
  • 按发货日筛选

    【Infineon】数字晶体管

    促销截止 2019/09/06

    根据数量多少打折

    【Infineon】数字晶体管【10~10,000个装】

    促销:

    促销截止 2019/09/06

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (10000个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    型号 :

    • 60个备选型号

    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    10000个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    3天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    10000个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    3天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    长度 2mm 宽度 -
    高度 - 最高工作温度 +150 °C
    最低工作温度 - 安装类型 表面贴装
    封装类型 SOT-363(SC-88) 引脚数目 6
    最大连续集电极电流 - 晶体管配置 隔离式
    最大集电极-发射极电压 50 V 最大功率耗散 250 mW
    每片芯片元件数目 2 晶体管类型 NPN + PNP
    最小直流电流增益 30 最大集电极-发射极饱和电压 0.0003 V
    最大发射极-基极电压 10 V 典型电阻比 1
    典型输入电阻器 10 kΩ

    基本信息

    安装类型 表面贴装 最大集电极-发射极电压 50 V
    型号
    BCR10PNH6727
    BCR10PNH6730
    BCR22PNH6433
    BCR35PNH6433
    BCR108E6327
    BCR108WH6433
    BCR112
    BCR119
    BCR119SH6433
    BCR119WH6327
    BCR129SH6327
    BCR129WH6327
    BCR133
    BCR135
    BCR135E6433
    BCR141SH6327
    BCR148SH6433
    BCR158WH6327
    BCR166WH6327
    BCR169E6327
    BCR169SH6327
    BCR169WH6327
    BCR185E6327
    BCR185E6433
    BCR191E6327
    BCR191WH6327
    BCR192WH6327
    BCR196WH6327
    BCR198E6433
    BCR523E6327
    BCR523E6433
    BCR523UE6433
    BCR533E6327
    BCR555E6433
    BCR573E6327
    BCR573E6433
    BCR 08PN
    BCR 10PN
    BCR 22PN
    BCR 35PN
    BCR 108S
    BCR 116 E6327
    BCR 116S
    BCR 116W
    BCR 133S
    BCR 133W
    BCR 148S
    BCR 148W
    BCR 158
    BCR 166 E6327
    BCR 183S
    BCR 185S
    BCR 185W
    BCR 198 E6327
    BCR 198W
    BCR 503
    BCR 512
    BCR 521
    BCR 562
    BCR 583
    型号包装数量数量折扣一般
    发货日
    长度 宽度 高度 最高工作温度 最低工作温度 封装类型 引脚数目 最大连续集电极电流 晶体管配置 最大功率耗散 每片芯片元件数目 晶体管类型 最小直流电流增益 最大集电极-发射极饱和电压 最大发射极-基极电压 典型电阻比 典型输入电阻器

    3,000个装

    询价 2mm--+150 °C-SOT-363(SC-88)6-隔离式250 mW2NPN + PNP300.0003 V10 V110 kΩ

    10,000个装

    询价 -1.25mm0.8mm--SOT-363(SC-88)6-隔离式250 mW2NPN + PNP300.0003 V10 V110 kΩ

    10,000个装

    询价 2mm1.25mm---SOT-363(SC-88)6-隔离式250 mW2NPN + PNP500.3 V10 V122 kΩ

    10,000个装

    询价 2mm1.25mm---SOT-363(SC-88)6-隔离式250 mW2NPN + PNP700.3 V6 V0.2110 kΩ

    1,000个装

    询价 2.9mm1.3mm0.9mm--SOT-233100 mA200 mW1NPN700.3 V5 V0.0472.2 kΩ

    10,000个装

    询价 2mm-0.8mm--SOT-323(SC-70)3-250 mW1NPN700.3 V5 V0.0472.2 kΩ

    10个装

    询价 2.9mm1.3mm1mm--65 °CSOT-233100 mA-1NPN200.3 V-14.7 kΩ

    10个装

    询价 2.9mm1.3mm1mm--65 °CSOT-233100 mA-1NPN1200.3 V-4.7 kΩ

    10,000个装

    询价 -1.25mm0.8mm--SOT-363(SC-88)6-隔离式250 mW2NPN1200.3 V5 V10 kΩ

    3,000个装

    询价 2mm1.25mm0.8mm--SOT-323(SC-70)3-250 mW1NPN1200.3 V5 V4.7 kΩ

    3,000个装

    询价 2mm1.25mm0.8mm--SOT-363(SC-88)6-隔离式250 mW2NPN1200.3 V5 V10 kΩ

    3,000个装

    询价 2mm1.25mm0.8mm--SOT-323(SC-70)3-250 mW1NPN1200.3 V5 V10 kΩ

    200个装

    询价 --0.9mm--SOT-233100 mA200 mW1NPN300.3 V10 V110 kΩ

    10个装

    3天 2.9mm1.3mm1mm--SOT-233100 mA-1NPN700.3 V-0.2110 kΩ

    10,000个装

    询价 --0.9mm+150 °C-SOT-233-200 mW1NPN700.3 V6 V0.2110 kΩ

    3,000个装

    询价 2mm1.25mm0.8mm--SOT-363(SC-88)6-隔离式250 mW2NPN500.3 V10 V122 kΩ

    10,000个装

    询价 2mm1.25mm0.8mm--SOT-363(SC-88)6-隔离式250 mW2NPN700.3 V10 V147 kΩ

    3,000个装

    询价 2mm1.25mm0.8mm--SOT-323(SC-70)3-250 mW1PNP700.3 V5 V0.0472.2 kΩ

    3,000个装

    询价 2mm--+150 °C-SOT-323(SC-70)3-250 mW1PNP700.3 V5 V0.14.7 kΩ

    3,000个装

    询价 2.9mm1.3mm0.9mm--SOT-233-200 mW1PNP1200.3 V5 V4.7 kΩ

    3,000个装

    询价 2mm1.25mm0.8mm--SOT-363(SC-88)6-隔离式250 mW2PNP1200.3 V5 V4.7 kΩ

    3,000个装

    询价 -1.25mm-+150 °C-SOT-323(SC-70)3-250 mW1PNP1200.3 V5 V4.7 kΩ

    1,000个装

    询价 2.9mm1.3mm0.9mm--SOT-233100 mA200 mW1PNP700.3 V6 V0.2110 kΩ

    10,000个装

    询价 2.9mm--+150 °C-SOT-233-200 mW1PNP700.3 V6 V0.2110 kΩ

    1,000个装

    询价 2.9mm1.3mm0.9mm--SOT-233100 mA200 mW1PNP500.3 V10 V122 kΩ

    3,000个装

    询价 --0.8mm+150 °C-SOT-323(SC-70)3-250 mW1PNP500.3 V10 V122 kΩ

    3,000个装

    询价 2mm1.25mm---SOT-323(SC-70)3-250 mW1PNP700.3 V10 V0.4722 kΩ

    3,000个装

    询价 -1.25mm0.8mm--SOT-323(SC-70)3-250 mW1PNP500.3 V10 V2.1347 kΩ

    10,000个装

    询价 2.9mm1.3mm0.9mm--SOT-233-200 mW1PNP700.3 V10 V147 kΩ

    500个装

    询价 2.9mm1.3mm0.9mm--SOT-233500 mA330 mW1NPN700.3 V5 V0.11 kΩ

    10,000个装

    询价 2.9mm1.3mm0.9mm--SOT-233-330 mW1NPN700.0003 V5 V0.11 kΩ

    10,000个装

    询价 2.9mm1.6mm1mm--SC-746-隔离式330 mW2NPN700.0003 V5 V0.11 kΩ

    500个装

    询价 -1.3mm---SOT-233500 mA330 mW1NPN700.3 V10 V110 kΩ

    500个装

    询价 2.9mm1.3mm0.9mm--SOT-233500 mA330 mW1PNP700.3 V5 V0.222.2 kΩ

    3,000个装

    询价 2.9mm1.3mm0.9mm--SOT-233-330 mW1PNP700.0003 V5 V0.11 kΩ

    10,000个装

    询价 2.9mm1.3mm0.9mm--SOT-233-330 mW1PNP700.0003 V5 V0.11 kΩ

    50个装

    询价 --0.8mm+150 °C-SOT-363(SC-88)6100 mA隔离式250 mW2NPN + PNP700.3 V-0.0472.2 kΩ

    50个装

    询价 2mm1.25mm0.8mm--SOT-363(SC-88)6100 mA隔离式250 mW2NPN + PNP300.3 V-110 kΩ

    50个装

    询价 -1.25mm-+150 °C-SOT-363(SC-88)6100 mA隔离式250 mW2NPN + PNP500.3 V-122 kΩ

    50个装

    7天 -1.25mm-+150 °C-SOT-363(SC-88)6100 mA隔离式250 mW2NPN + PNP700.3 V-0.2110 kΩ

    50个装

    询价 2mm1.25mm---SOT-363(SC-88)6100 mA隔离式250 mW2NPN700.3 V-0.0472.2 kΩ

    500个装

    询价 2.9mm----SOT-233100 mA200 mW1NPN700.3 V5 V0.14.7 kΩ

    50个装

    询价 2mm1.25mm0.8mm+150 °C-SOT-363(SC-88)6100 mA隔离式250 mW2NPN700.3 V-0.14.7 kΩ

    100个装

    7天 -1.25mm-+150 °C-SOT-323(SC-70)3100 mA250 mW1NPN700.3 V-0.14.7 kΩ

    50个装

    询价 -1.25mm0.8mm--SOT-363(SC-88)6100 mA隔离式250 mW2NPN300.3 V-110 kΩ

    100个装

    询价 --0.8mm+150 °C-SOT-323(SC-70)3100 mA250 mW1NPN300.3 V-110 kΩ

    50个装

    询价 2mm1.25mm0.8mm--SOT-363(SC-88)6100 mA隔离式250 mW2NPN700.3 V-147 kΩ

    100个装

    询价 2mm1.25mm0.8mm--SOT-323(SC-70)3100 mA250 mW1NPN700.3 V-147 kΩ

    100个装

    7天 2.9mm1.3mm0.9mm+150 °C-SOT-233100 mA200 mW1PNP700.3 V-0.0472.2 kΩ

    500个装

    询价 2.9mm1.3mm0.9mm--SOT-233100 mA200 mW1PNP700.3 V5 V0.14.7 kΩ

    50个装

    询价 -1.25mm-+150 °C-SOT-363(SC-88)6100 mA隔离式250 mW2PNP300.3 V-110 kΩ

    50个装

    询价 -1.25mm-+150 °C-SOT-363(SC-88)6100 mA隔离式250 mW2PNP700.3 V-0.2110 kΩ

    100个装

    询价 -1.25mm-+150 °C-SOT-323(SC-70)3100 mA250 mW1PNP700.3 V-0.2110 kΩ

    500个装

    询价 2.9mm1.3mm0.9mm--SOT-233100 mA200 mW1PNP700.3 V10 V147 kΩ

    100个装

    询价 2mm-0.8mm--SOT-323(SC-70)3100 mA250 mW1PNP700.3 V-147 kΩ

    50个装

    询价 -1.3mm0.9mm--SOT-233500 mA330 mW1NPN400.3 V-12.2 kΩ

    50个装

    询价 2.9mm--+150 °C-SOT-233500 mA330 mW1NPN600.3 V-14.7 kΩ

    50个装

    询价 2.9mm--+150 °C-SOT-233500 mA330 mW1NPN200.3 V-11 kΩ

    50个装

    询价 2.9mm1.3mm0.9mm--SOT-233500 mA330 mW1PNP600.3 V-14.7 kΩ

    50个装

    询价 -1.3mm-+150 °C-SOT-233500 mA330 mW1PNP700.3 V-110 kΩ

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 60个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    3天起

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    【Vishay】MOSFET晶体管

    ¥ 4.76起

    威世(VISHAY)[美国] 【Vishay】MOSFET晶体管

    发货日: 3天起

    【STMicroelectronics】MOSFET晶体管

    ¥ 14.74起

    意法半导体(STMicroelectronics)[瑞士] 【STMicroelectronics】MOSFET晶体管

    发货日: 3天起

    【ON Semiconductor】双极晶体管

    ¥ 3.82起

    安森美(ON Semiconductor)[美国] 【ON Semiconductor】双极晶体管

    发货日: 3天起

    【Infineon】MOSFET 晶体管
    英飞凌(Infineon)[德国] 【Infineon】MOSFET 晶体管

    发货日: 3天起

    【ON Semiconductor】IGBT晶体管

    ¥ 23.17起

    安森美(ON Semiconductor)[美国] 【ON Semiconductor】IGBT晶体管

    发货日: 7天起

    【ON Semiconductor】MOSFET晶体管

    ¥ 5.51起

    安森美(ON Semiconductor)[美国] 【ON Semiconductor】MOSFET晶体管

    发货日: 3天起

    【Panasonic】JFET晶体管

    ¥ 66.72起

    松下(PANASONIC)[日本] 【Panasonic】JFET晶体管

    发货日: 询价

    【Vishay】IGBT晶体管模块

    ¥ 339.10起

    威世(VISHAY)[美国] 【Vishay】IGBT晶体管模块

    发货日: 7天

    【Vishay】IGBT晶体管

    ¥ 719.81起

    威世(VISHAY)[美国] 【Vishay】IGBT晶体管

    发货日: 询价

    【Infineon】IGBT晶体管
    英飞凌(Infineon)[德国] 【Infineon】IGBT晶体管

    发货日: 3天起

    【ON Semiconductor】JFET晶体管

    ¥ 11.42起

    安森美(ON Semiconductor)[美国] 【ON Semiconductor】JFET晶体管

    发货日: 7天起

    【STMicroelectronics】达林顿晶体管

    ¥ 3.90起

    意法半导体(STMicroelectronics)[瑞士] 【STMicroelectronics】达林顿晶体管

    发货日: 3天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空