已完成选型
还剩16项
清除选项
清除全部选项
尚未确定型号(有139个备选)
+ 暂不可选
型号已经生成
过滤规格/尺寸
根据数量多少打折
品牌 :
原价 :
--
包装规格 :
1000个装
发货日 :
米思米闪达
3天起
购买条件 :
包装规格 :
1000个装
发货日 :
米思米闪达
3天起
购买条件 :
购买件数 :
长度 | 10.67mm | 宽度 | 9.65mm |
高度 | 4.83mm | 最高工作温度 | - |
最低工作温度 | -55 °C | 安装类型 | 表面贴装 |
封装类型 | D2PAK(TO-263) | 引脚数目 | 3 |
最大连续集电极电流 | 34 A | 晶体管配置 | 单 |
最大集电极-发射极电压 | 600 V | 通道类型 | N |
最大栅极发射极电压 | ±20V | 最大功率耗散 | 100 W |
额定能量 | - | 栅极电容 | - |
开关速度 | 1kHz |
晶体管配置 | 单 |
型号 | 包装数量 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 长度 | 宽度 | 高度 | 最高工作温度 | 最低工作温度 | 安装类型 | 封装类型 | 引脚数目 | 最大连续集电极电流 | 最大集电极-发射极电压 | 通道类型 | 最大栅极发射极电压 | 最大功率耗散 | 额定能量 | 栅极电容 | 开关速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
询价 | 10.67mm | 9.65mm | 4.83mm | - | -55 °C | 表面贴装 | D2PAK(TO-263) | 3 | 34 A | 600 V | N | ±20V | 100 W | - | - | 1kHz | |||
询价 | 11mm | 4.74mm | 15mm | - | -55 °C | 通孔 | TO-220 | 3 | 141 A | 1200 V | N | ±20V | 543 W | - | - | 1MHz | |||
询价 | 15.87mm | 5.31mm | 20.7mm | - | -55 °C | 通孔 | TO-247AC | 3 | 60 A | 600 V | N | ±20V | 308 W | - | - | 150kHz | |||
询价 | 15.87mm | 5.31mm | 20.7mm | +150 °C | - | 通孔 | TO-247AD | 3 | 60 A | 600 V | N | ±20V | 308 W | - | - | 150kHz | |||
询价 | 15.87mm | 5.31mm | 20.7mm | +150 °C | - | 通孔 | TO-247AC | 3 | 75 A | 600 V | N | ±20V | 390 W | - | - | 150kHz | |||
7天 | 15.87mm | 5.31mm | 20.7mm | +150 °C | - | 通孔 | TO-247AD | 3 | 75 A | 600 V | N | ±20V | 390 W | - | - | 150kHz | |||
询价 | 15.87mm | 5.31mm | 20.7mm | +175 °C | - | 通孔 | TO-247AC | 3 | 48 A | 600 V | N | ±20V | 250 W | - | - | 30kHz | |||
7天 | 15.87mm | 5.31mm | 20.7mm | - | -55 °C | 通孔 | TO-247AC | 3 | 96 A | 600 V | N | ±20V | 330 W | - | - | 30kHz | |||
询价 | 15.87mm | 5.13mm | 20.7mm | - | -55 °C | 通孔 | TO-247AD | 3 | 96 A | 600 V | N | ±20V | 330 W | - | - | 30kHz | |||
询价 | 6.73mm | 6.22mm | 2.39mm | - | -55 °C | 表面贴装 | DPAK(TO-252) | 3 | - | 600 V | N | ±20V | 77 W | - | - | 30kHz | |||
询价 | 10.67mm | 4.83mm | 11.3mm | - | -55 °C | 通孔 | I2PAK(TO-262) | 3 | 78 A | 600 V | N | ±20V | 370 W | - | - | 30kHz | |||
20个装 | 7天 | 10.31mm | 9.45mm | 4.57mm | - | -40 °C | 表面贴装 | D2PAK(TO-263) | 3 | - | 600 V | N | ±20V | 110 W | - | - | 1MHz | ||
5个装 | 询价 | 10.31mm | 9.45mm | 4.57mm | +175 °C | -40 °C | 表面贴装 | D2PAK(TO-263) | 3+Tab | 30 A | 600 V | N | ±20V | 187 W | - | - | - | ||
500个装 | 询价 | 10.36mm | 4.57mm | 15.95mm | - | -40 °C | 通孔 | TO-220AB | 3 | 60 A | 600 V | N | ±20V | 187 W | - | - | 1MHz | ||
4个装 | 询价 | 10.36mm | 4.57mm | 15.95mm | - | - | 通孔 | TO-220 | 3 | 50 A | 600 V | N | ±20V | 333 W | 3.6mJ | 3140pF | - | ||
4个装 | 询价 | 16.13mm | 5.21mm | 21.1mm | - | - | 通孔 | TO-247 | 3 | 15 A | 1200 V | N | ±20V | 217 W | 2.5mJ | 875pF | - | ||
4个装 | 询价 | 16.13mm | 5.21mm | 21.1mm | - | -40 °C | 通孔 | TO-247 | 3 | 30 A | 1200 V | N | ±20V | 110 W | 4.1mJ | - | - | ||
240个装 | 询价 | 16.13mm | 5.21mm | 21.1mm | - | -40 °C | 通孔 | TO-247 | 3 | 40 A | 600 V | N | ±20V | 170 W | - | - | 1MHz | ||
7天 | 16.13mm | 5.21mm | 21.1mm | - | -40 °C | 通孔 | TO-247 | 3 | 50 A | 1200 V | N | ±20V | 326 W | - | - | 1MHz | |||
2个装 | 7天 | 16.13mm | 5.21mm | 21.1mm | - | -40 °C | 通孔 | TO-247 | 3 | 50 A | 1200 V | N | ±20V | 190 W | 7mJ | - | - | ||
6个装 | 询价 | 16.13mm | 5.21mm | 21.1mm | - | - | 通孔 | TO-247 | 3 | 60 A | 600 V | N | ±20V | 187 W | 1.72mJ | 1630pF | - | ||
询价 | 16.13mm | 5.21mm | 21.1mm | +175 °C | -40 °C | 通孔 | TO-247 | 3 | 80 A | 1200 V | N | ±20V | 483 W | - | - | - | |||
7天 | 16.13mm | 21.1mm | 5.21mm | +150 °C | -40 °C | 通孔 | TO-247 | 3 | 75 A | 1200 V | - | ±20V | 270 W | - | - | - | |||
7天 | 16.13mm | 5.21mm | 21.1mm | +175 °C | -40 °C | 通孔 | TO-247 | 3 | 100 A | 600 V | N | ±20V | 333 W | - | - | - | |||
2个装 | 询价 | 16.13mm | 5.21mm | 21.1mm | +175 °C | - | 通孔 | TO-247 | 3 | 90 A | 600 V | N | ±20V | 333 W | 3.6mJ | - | - | ||
2个装 | 7天 | 16.13mm | 5.21mm | 21.1mm | +150 °C | - | 通孔 | TO-247 | 3 | 100 A | 1200 V | N | ±20V | 375 W | - | - | 1MHz | ||
7天 | 16.13mm | 21.1mm | 5.21mm | +175 °C | -40 °C | 通孔 | TO-247 | 3 | 150 A | 600 V | - | ±20V | 428 W | - | - | - | |||
4个装 | 询价 | 16.13mm | 5.21mm | 21.1mm | +175 °C | - | 通孔 | TO-247 | 3 | 30 A | 1200 V | N | ±20V | 254 W | - | - | 60kHz | ||
4个装 | 7天 | 16.13mm | 5.21mm | 21.1mm | - | -40 °C | 通孔 | TO-247 | 3 | 40 A | 1200 V | N | ±20V | 310 W | - | 1503pF | - | ||
4个装 | 7天 | 16.13mm | 5.21mm | 21.1mm | +175 °C | - | 通孔 | TO-247 | 3 | 50 A | 1200 V | N | ±20V | 365 W | - | - | 60kHz | ||
4个装 | 询价 | 16.13mm | 5.21mm | 21.1mm | +175 °C | -40 °C | 通孔 | TO-247 | 3 | 60 A | 1100 V | N | ±20V | 333 W | - | - | - | ||
3天 | 16.13mm | 5.21mm | 21.1mm | +175 °C | -40 °C | 通孔 | TO-247 | 3 | 60 A | 1600 V | N | ±20V | 312 W | - | - | - | |||
4个装 | 7天 | 16.13mm | 5.21mm | 21.1mm | - | - | 通孔 | TO-247 | 3 | 80 A | 600 V | N | ±20V | 305W | 0.79mJ | 2400pF | - | ||
4个装 | 询价 | 16.13mm | 5.21mm | 21.1mm | - | - | 通孔 | TO-247 | 3 | 40 A | 650 V | N | ±20V | 230 W | 1.91mJ | 4740pF | - | ||
500个装 | 询价 | 10.65mm | 4.85mm | 16.15mm | - | -40 °C | 通孔 | TO-220FP | 3 | 10.8 A | 650 V | N | ±20V | 31.2 W | - | - | 1MHz | ||
500个装 | 询价 | 10.65mm | 4.85mm | 16.15mm | - | -40 °C | 通孔 | TO-220FP | 3 | 14 A | 650 V | N | ±20V | 33.3 W | - | - | 1MHz | ||
1,000个装 | 询价 | 10.31mm | 9.45mm | 4.57mm | - | -40 °C | 表面贴装 | D2PAK(TO-263) | 3 | 20 A | 600 V | N | ±20V | 110 W | - | - | 1MHz | ||
500个装 | 询价 | 10.36mm | 4.57mm | 15.95mm | - | -40 °C | 通孔 | TO-220AB | 3 | 18 A | 650 V | N | ±20V | 70 W | - | - | 1MHz | ||
2个装 | 7天 | 10.36mm | 4.57mm | 15.95mm | +175 °C | -40 °C | 通孔 | TO-220 | 3 | 20 A | 600 V | N | ±20V | 110 W | - | - | - | ||
5个装 | 询价 | 10.36mm | 4.57mm | 15.95mm | +175 °C | - | 通孔 | TO-220 | 3 | 30 A | 650 V | N | ±20V | 105 W | 0.17mJ | - | - | ||
500个装 | 询价 | 10.36mm | 4.57mm | 15.95mm | - | -40 °C | 通孔 | TO-220 | 3 | 30 A | 650 V | N | ±20V | 105 W | - | - | 1MHz | ||
500个装 | 询价 | 10.36mm | 4.57mm | 15.95mm | +150 °C | - | 通孔 | TO-220AB | 3 | 40 A | 600 V | N | ±20V | 70 W | - | - | 1MHz | ||
4个装 | 7天 | 16.13mm | 5.21mm | 21.1mm | +150 °C | - | 通孔 | TO-247 | 3 | 16 A | 1200 V | N | ±20V | 70 W | - | - | 20kHz | ||
2个装 | 7天 | 16.03mm | 5.16mm | 21.1mm | +175 °C | -40 °C | 通孔 | TO-247 | 3 | 30 A | 1200 V | N | ±20V | 217 W | - | - | - | ||
2个装 | 询价 | 16.13mm | 5.21mm | 21.1mm | - | - | 通孔 | TO-247 | 3 | 30 A | 1200 V | N | ±20V | 235 W | 2.8mJ | 1000pF | - | ||
7天 | 16.03mm | 21.1mm | 5.16mm | +150 °C | -40 °C | 通孔 | TO-247 | 3 | 30 A | 1200 V | - | ±20V | 110 W | - | - | - | |||
4个装 | 7天 | 16.13mm | 5.21mm | 21.1mm | +175 °C | - | 通孔 | TO-247 | 3 | 40 A | 600 V | N | ±20V | 170 W | - | - | 100kHz | ||
2个装 | 询价 | 16.13mm | 5.21mm | 21.1mm | +175 °C | -40 °C | 通孔 | TO-247 | 3 | 50 A | 1200 V | N | ±20V | 326 W | - | - | - | ||
2个装 | 7天 | 16.13mm | 5.21mm | 21.1mm | - | - | 通孔 | TO-247 | 3 | 50 A | 1200 V | N | ±20V | 349 W | 4.3mJ | 1600pF | - | ||
3个装 | 7天 | 16.13mm | 5.21mm | 21.1mm | - | - | 通孔 | TO-247 | 3 | 50 A | 1200 V | N | ±20V | 190 W | 7mJ | 1860pF | - | ||
2个装 | 7天 | 16.13mm | 5.21mm | 21.1mm | - | -40 °C | 通孔 | TO-247 | 3 | 45 A | 600 V | N | ±20V | 187 W | - | 1630pF | - | ||
240个装 | 询价 | 16.13mm | 5.21mm | 21.1mm | - | -40 °C | 通孔 | TO-247 | 3 | 60 A | 600 V | N | ±20V | 187 W | - | - | 1MHz | ||
2个装 | 7天 | 16.13mm | 5.21mm | 21.1mm | - | - | 通孔 | TO-247 | 3 | 80 A | 600 V | N | ±20V | 306 W | 2.12mJ | 2190pF | - | ||
4个装 | 询价 | 16.13mm | 5.21mm | 21.1mm | - | -40 °C | 通孔 | TO-247 | 3 | 74 A | 650 V | N | ±20V | 250 W | 0.51mJ | - | - | ||
7天 | 16.03mm | 5.16mm | 21.1mm | +175 °C | -40 °C | 通孔 | TO-247 | 3 | 80 A | 1200 V | N | ±20V | 483 W | - | - | - | |||
2个装 | 7天 | 16.13mm | 5.21mm | 21.1mm | +175 °C | - | 通孔 | TO-247 | 3 | 75 A | 1200 V | N | ±20V | 480 W | - | - | 1MHz | ||
2个装 | 7天 | 16.13mm | 5.21mm | 21.1mm | +150 °C | - | 通孔 | TO-247 | 3 | 75 A | 1200 V | N | ±20V | 270 W | - | 2500pF | - | ||
2个装 | 7天 | 16.13mm | 5.21mm | 21.1mm | - | - | 通孔 | TO-247 | 3 | 100 A | 600 V | N | ±20V | 333 W | 2.55mJ | 2960pF | - | ||
3天 | 16.03mm | 21.1mm | 5.16mm | +175 °C | -40 °C | 通孔 | TO-247 | 3 | 100 A | 600 V | - | ±20V | 333 W | - | - | - | |||
4个装 | 询价 | 16.13mm | 5.21mm | 21.1mm | - | -40 °C | 通孔 | TO-247 | 3 | 80 A | 650 V | N | ±20V | 305W | - | 3000pF | - |
Loading...
收藏
对比
细节
类似品
发货日 :
米思米闪达
3天起
购买件数 :
总价 :
常被一起浏览的商品
本分类中也有这种产品
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空