商品分类

已复制到剪贴板
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩18

    清除选项

  1. 长度
  2. 宽度
  3. 高度
  4. 最高工作温度
  5. 封装类型
  6. 引脚数目
  7. 最大连续集电极电流
  8. 晶体管配置
  9. 最大集电极-发射极电压
  10. 最大功率耗散
  11. 每片芯片元件数目
  12. 晶体管类型
  13. 最大基极-发射极饱和电压
  14. 最小直流电流增益
  15. 最大集电极-基极电压
  16. 最大集电极-发射极饱和电压
  17. 最大集电极-基极截止电流
  18. 最大发射极-基极电压
  19. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有7个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 长度

    • 2.9mm
  • 宽度

    • 1.3mm
    • 2.5mm
  • 高度

  • 最高工作温度

    • +150 °C
  • 封装类型

    • SOT-223
    • SOT-143
    • SOT-89
    • SOT-23
  • 引脚数目

    • 3
    • 3 + Tab
    • 4
  • 最大连续集电极电流

    • 100 mA
    • 500 mA
  • 晶体管配置

  • 最大集电极-发射极电压

    • 30 V
    • 45 V
    • 60 V
  • 最大功率耗散

    • 300 mW
  • 每片芯片元件数目

  • 晶体管类型

    • NPN
    • PNP
  • 最大基极-发射极饱和电压

    • 1.5 V
    • 2.2 V
    • 900 mV
  • 最小直流电流增益

    • 100
    • 1000
    • 2000
    • 20000
  • 最大集电极-基极电压

    • 30 V
    • 40 V
    • 60 V
    • 80 V
  • 最大集电极-发射极饱和电压

    • 1 V
    • 1.8 V
    • 600 mV
  • 最大集电极-基极截止电流

    • 0.0001mA
    • 5µA
    • 10µA
  • 最大发射极-基极电压

    • 5 V
    • 6 V
    • 10 V
  • 按发货日筛选

    【Infineon】达林顿晶体管

    促销截止 2019/09/06

    【Infineon】达林顿晶体管【10~500个装】

    促销:

    促销截止 2019/09/06

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (500个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    型号 :

    • 7个备选型号

    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    500个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    3天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    500个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    3天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    长度 - 宽度 -
    高度 - 最高工作温度 +150 °C
    安装类型 表面贴装 封装类型 SOT-23
    引脚数目 3 最大连续集电极电流 500 mA
    晶体管配置 最大集电极-发射极电压 30 V
    最大功率耗散 - 每片芯片元件数目 1
    晶体管类型 PNP 最大基极-发射极饱和电压 1.5 V
    最小直流电流增益 20000 最大集电极-基极电压 40 V
    最大集电极-发射极饱和电压 1 V 最大集电极-基极截止电流 10µA
    最大发射极-基极电压 10 V

    基本信息

    安装类型 表面贴装
    型号
    BCV26E6327
    BCV47
    BCV 46
    BCV 49 H6327
    BCV 61B
    BSP 50
    BSP 60
    型号包装数量数量折扣一般
    发货日
    长度 宽度 高度 最高工作温度 封装类型 引脚数目 最大连续集电极电流 晶体管配置 最大集电极-发射极电压 最大功率耗散 每片芯片元件数目 晶体管类型 最大基极-发射极饱和电压 最小直流电流增益 最大集电极-基极电压 最大集电极-发射极饱和电压 最大集电极-基极截止电流 最大发射极-基极电压

    500个装

    询价 ---+150 °CSOT-233500 mA30 V-1PNP1.5 V2000040 V1 V10µA10 V

    25个装

    3天 --1mm-SOT-233500 mA60 V-1NPN1.5 V200080 V1 V0.0001mA10 V

    50个装

    询价 2.9mm---SOT-233500 mA60 V-1PNP1.5 V200080 V1 V10µA10 V

    100个装

    询价 -2.5mm--SOT-893500 mA60 V-1NPN1.5 V200080 V1 V10µA10 V

    25个装

    询价 -1.3mm--SOT-1434100 mA-30 V300 mW2NPN900 mV10030 V600 mV5µA6 V

    10个装

    询价 ---+150 °CSOT-2233 + Tab-45 V-1NPN2.2 V100060 V1.8 V10µA5 V

    10个装

    询价 ---+150 °CSOT-2233 + Tab-45 V-1PNP2.2 V100060 V1.8 V10µA5 V

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 7个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    3天起

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空