商品分类

已复制到剪贴板

尚未确定型号(有93个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 二极管类型

    • 射频检测器
    • 射频混频器
    • 硅结型
    • 碳化硅肖特基
    • 肖特基
  • 长度

    • 1mm
    • 1.2mm
    • 1.25mm
    • 1.7mm
    • 2mm
    • 2.9mm
    • 6.73mm
    • 10.2mm
    • 10.31mm
    • 10.65mm
    • 16.13mm
    • 92mm
    • 94mm
    • 101mm
    • 115mm
    • 144mm
  • 宽度

    • 0.6mm
    • 0.8mm
    • 1.25mm
    • 1.3mm
    • 1.6mm
    • 1.7mm
    • 4.5mm
    • 4.85mm
    • 5.21mm
    • 6.22mm
    • 9.45mm
    • 20mm
    • 34mm
    • 50mm
    • 60mm
  • 高度

    • 0.34mm
    • 0.55mm
    • 0.8mm
    • 0.9mm
    • 0.95mm
    • 1mm
    • 1.05mm
    • 2.41mm
    • 4.57mm
    • 15.95mm
    • 16.15mm
    • 21.1mm
    • 30mm
    • 52mm
  • 最高工作温度

    • +125 °C
    • +150 °C
    • +175 °C
  • 最低工作温度

  • 安装类型

    • 表面贴装
    • 通孔
    • 面板安装
  • 封装类型

    • SOT-363(SC-88)
    • SOT-343
    • SOD-323
    • SOT-323(SC-70)
    • DPAK(TO-252)
    • TO-247
    • TO-220
    • SOT-143
    • SC-79
    • SC-74
    • SOT-23
    • D2PAK(TO-263)
    • PG-TO220-2
    • TSLP
  • 引脚数目

  • 每片芯片元件数目

  • 二极管配置

    • 2 ×共阴极对
    • 串行
    • 串行环
    • 共阳极
    • 共阴极
    • 单路
    • 隔离式
  • 最大正向电压降

    • 1V
    • 1.25V
    • 1.26V
    • 1.28V
    • 1.3V
    • 1.32V
    • 1.4V
    • 1.5V
    • 1.65V
    • 1.7V
    • 2V
    • 2.1V
    • 2.2V
    • 2.3V
    • 2.8V
    • 300mV
    • 370mV
    • 410mV
    • 470mV
    • 500mV
    • 520mV
    • 550mV
    • 600mV
    • 650mV
    • 700mV
    • 750mV
    • 800mV
    • 900mV
    • 950mV
  • 二极管技术

    • 硅结型
    • 碳化硅肖特基
    • 肖特基
  • 峰值反向电流

    • 1µA
    • 10µA
    • 18mA
    • 20mA
    • 30mA
    • 40mA
    • 50µA
    • 80nA
    • 80µA
    • 100nA
    • 100µA
    • 150µA
    • 200µA
    • 300µA
    • 350µA
    • 370µA
  • 峰值反向重复电压

    • 3V
    • 4V
    • 10V
    • 25V
    • 30V
    • 40V
    • 45V
    • 50V
    • 70V
    • 85V
    • 200V
    • 240V
    • 300V
    • 600V
    • 650V
    • 1200V
    • 1600V
    • 1800V
  • 峰值非重复正向浪涌电流

    • 2.8kA
    • 2.9kA
    • 4A
    • 4.5A
    • 5A
    • 6.6A
    • 9.5kA
    • 11.5A
    • 13kA
    • 22kA
    • 100A
    • 100mA
    • 200mA
    • 600mA
    • 800mA
  • 最大连续正向电流

    • 1A
    • 3A
    • 15A
    • 19A
    • 20mA
    • 30A
    • 40A
    • 50A
    • 52.3A
    • 60A
    • 70mA
    • 75A
    • 80A
    • 89A
    • 100A
    • 100mA
    • 104A
    • 110mA
    • 120mA
    • 130mA
    • 170A
    • 200mA
    • 250mA
    • 260A
    • 350A
    • 400mA
    • 500mA
    • 600A
    • 625mA
    • 750mA
    • 900mA
  • 功率耗散

  • 峰值反向回复时间

    • 1µs
    • 1.5µs
    • 4ns
    • 5ns
    • 50ns
    • 51ns
    • 83ns
    • 100ps
    • 112ns
    • 120ns
    • 131ns
    • 154ns
    • 178ns
    • 182ns
    • 380ns
  • 整流器类型

    • 低泄漏
    • 切换
    • 射频检测器
    • 射频混频器
    • 快速恢复
    • 高电压
  • 按发货日筛选

    发货时间

    【Infineon】整流器和肖特基二极管

    根据数量多少打折

    【Infineon】整流器和肖特基二极管(1-15,000个装)

    原价:

    ¥2.38起

    价格(不含税):

    ¥2.38起

    (15000个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥0.01

    原价:

    2.38

    价格(不含税):

    ¥2.38起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥0.01

    型号:

    • 93个备选型号

      BAL99E6433

      BAL 74

      BAS16-03WE6327

      BAS16SH6327

      BAS16SH6727

      BAS16WH6433

      BAS21U

      BAS28E6327

      BAS40-04E6327

      BAS40-05E6327


    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格:

    15000个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    3天起

    购买条件:

    包装规格:

    15000个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    3天起

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    二极管类型 硅结型 长度 2.9mm
    宽度 1.3mm 高度 0.9mm
    最高工作温度 +150 °C 最低工作温度 -
    安装类型 表面贴装 封装类型 SOT-23
    引脚数目 3 每片芯片元件数目 1
    二极管配置 单路 最大正向电压降 1.25V
    二极管技术 硅结型 峰值反向电流 -
    峰值反向重复电压 85V 峰值非重复正向浪涌电流 -
    最大连续正向电流 250mA 功率耗散 -
    峰值反向回复时间 4ns 整流器类型 -
    型号
    BAL99E6433
    BAL 74
    BAS16-03WE6327
    BAS16SH6327
    BAS16SH6727
    BAS16WH6433
    BAS21U
    BAS28E6327
    BAS40-04E6327
    BAS40-05E6327
    BAS40-05E6433
    BAS40-07WH6327
    BAS52-02VH6433
    BAS70-04E6433
    BAS70-04SH6327
    BAS70-04SH6827
    BAS70-05E6433
    BAS70-06E6433
    BAS70-06WH6327
    BAS70E6433
    BAS125-05WH6327
    BAS3005A-02VH6327
    BAS3010B-03W
    BAS3010S-02LRH
    BAS 40-07
    BAS 40-07W
    BAS 70-04W
    BAS 140W
    BAS 170W
    BAS 3007A-RPP
    BAS 3010A-03W
    BAT15-099RE6327
    BAT17-04
    BAT17E6327
    BAT54-02LRHE6327
    BAT54-03WE6327
    BAT54-04WH6327
    BAT54-05WH6327
    BAT54-06WH6327
    BAT62
    BAT64-04E6433
    BAT64-06WH6327
    BAT1503WE6327
    BAT 54-04
    BAT 60A
    BAT 63-02V H6327
    BAT 64-04
    BAT 64-04W
    BAT 64-05
    BAT 64-06W
    BAT 240A
    BAT 240A E6327
    BAV70SH6827
    BAV70UE6327
    BAV99UE6327
    BAV170E6433
    BAV199E6433
    BAV 70S
    BAV 70W
    BAV 170
    型号参考价格
    (未税价)
    包装数量数量折扣一般
    发货日
    二极管类型 长度 宽度 高度 最高工作温度 最低工作温度 安装类型 封装类型 引脚数目 每片芯片元件数目 二极管配置 最大正向电压降 二极管技术 峰值反向电流 峰值反向重复电压 峰值非重复正向浪涌电流 最大连续正向电流 功率耗散 峰值反向回复时间 整流器类型

    ¥2,345.72起

    10,000个装

    询价 硅结型2.9mm1.3mm0.9mm+150 °C-表面贴装SOT-2331单路1.25V硅结型-85V-250mA-4ns-

    ¥27.20起

    100个装

    询价 硅结型2.9mm1.3mm0.9mm--表面贴装SOT-2331单路1V硅结型100µA50V-250mA-4ns-

    ¥351.86起

    3,000个装

    询价 硅结型1.25mm1.7mm0.9mm--表面贴装SOD-32321单路1.25V硅结型-85V-250mA-4ns-

    ¥226.25起

    3,000个装

    询价 硅结型2mm1.25mm0.8mm+150 °C-表面贴装SOT-363(SC-88)63隔离式1.25V硅结型-85V-200mA-4ns-

    ¥1,867.57起

    3,000个装

    询价 硅结型2mm1.25mm0.8mm+150 °C-表面贴装SOT-363(SC-88)63隔离式1.25V硅结型-85V-200mA-4ns-

    ¥1,819.35起

    10,000个装

    询价 硅结型2mm1.25mm0.8mm--表面贴装SOT-323(SC-70)31单路1.25V硅结型-85V-250mA-4ns-

    ¥68.15起

    100个装

    询价 硅结型2.9mm1.6mm0.95mm--表面贴装SC-7463隔离式1.25V硅结型-200V-625mA-50ns切换

    ¥225.55起

    3,000个装

    询价 硅结型2.9mm1.3mm0.9mm--表面贴装SOT-14342隔离式1.25V硅结型-85V4.5A200mA-4ns-

    ¥440.95起

    3,000个装

    询价 肖特基2.9mm1.3mm0.9mm--表面贴装SOT-2332串行1V肖特基1µA40V200mA120mA---

    ¥440.95起

    3,000个装

    询价 肖特基2.9mm1.3mm0.9mm+150 °C-表面贴装SOT-2332共阴极1V肖特基-40V200mA120mA---

    ¥5,413.22起

    10,000个装

    询价 肖特基2.9mm1.3mm0.9mm--表面贴装SOT-2332共阴极1V肖特基1µA40V-120mA-100ps-

    ¥2,126.62起

    3,000个装

    询价 肖特基2.9mm1.3mm0.9mm+150 °C-表面贴装SOT-34342隔离式1V肖特基-40V-120mA-100ps-

    ¥6,495.86起

    10,000个装

    询价 肖特基1.2mm0.8mm0.55mm--表面贴装SC-7921单路600mV肖特基80µA45V-750mA---

    ¥440.95起

    10,000个装

    询价 肖特基2.9mm1.3mm0.9mm--表面贴装SOT-2332串行1V肖特基100nA70V-70mA-100ps-

    ¥3,599.80起

    3,000个装

    询价 肖特基2mm1.25mm0.8mm--55 °C表面贴装SOT-363(SC-88)64串行1V肖特基-70V-70mA-100ps-

    ¥3,561.32起

    3,000个装

    询价 肖特基2mm1.25mm0.8mm--表面贴装SOT-363(SC-88)64串行1V肖特基-70V-70mA-100ps-

    ¥5,413.22起

    10,000个装

    询价 肖特基2.9mm1.3mm0.9mm--55 °C表面贴装SOT-2332共阴极1V肖特基-70V-70mA-100ps-

    ¥5,413.22起

    10,000个装

    询价 肖特基2.9mm1.3mm0.9mm--表面贴装SOT-2332共阳极1V肖特基100nA70V-70mA-100ps-

    ¥1,813.43起

    3,000个装

    询价 肖特基2mm1.25mm0.8mm--表面贴装SOT-323(SC-70)32共阳极1V肖特基100nA70V-70mA-100ps-

    ¥4,962.12起

    10,000个装

    询价 肖特基2.9mm1.3mm0.9mm--表面贴装SOT-2331单路1V肖特基100nA70V-70mA-100ps-

    ¥2.38起

    3,000个装

    询价 肖特基2mm1.25mm0.8mm--表面贴装SOT-323(SC-70)32共阴极950mV肖特基-25V-100mA--快速恢复

    ¥2,327.69起

    3,000个装

    询价 肖特基1mm0.6mm0.34mm--表面贴装SC-7921单路500mV肖特基300µA30V5A500mA---

    ¥59.68起

    25个装

    7天 肖特基1.25mm1.7mm0.9mm+125 °C-表面贴装SOD-32321单路550mV肖特基-30V-1A---

    ¥49.92起

    50个装

    询价 肖特基1mm0.6mm0.34mm--表面贴装TSLP21单路650mV肖特基300µA30V4A1A---

    ¥24.72起

    50个装

    7天 肖特基2.9mm1.3mm0.9mm--表面贴装SOT-14342隔离式1V肖特基1µA40V200mA120mA---

    ¥97.78起

    50个装

    询价 肖特基2mm1.25mm0.9mm--表面贴装SOT-34342隔离式1V肖特基1µA40V200mA120mA---

    ¥25.91起

    50个装

    7天 肖特基2mm1.25mm0.8mm--表面贴装SOT-323(SC-70)32串行1V肖特基100nA70V100mA70mA---

    ¥43.69起

    50个装

    7天 肖特基1.25mm1.7mm0.9mm--55 °C表面贴装SOD-32321单路1V肖特基1µA40V-120mA---

    ¥47.55起

    50个装

    7天 肖特基1.25mm1.7mm0.9mm--55 °C表面贴装SOD-32321单路1V肖特基100nA70V-70mA---

    ¥39.09起

    10个装

    3天 肖特基2.9mm1.3mm0.9mm+150 °C-表面贴装SOT-1434--700mV肖特基350µA30V5A900mA---

    ¥50.31起

    25个装

    7天 肖特基1.25mm1.7mm0.9mm--表面贴装SOD-32321单路470mV肖特基200µA30V-1A---

    ¥9,113.15起

    3,000个装

    询价 肖特基2.9mm1.3mm0.9mm+150 °C-表面贴装SOT-14344串行环410mV肖特基-4V-110mA---

    ¥31.75起

    25个装

    7天 射频混频器2.9mm1.3mm1mm--表面贴装SOT-2332串行600mV肖特基-4V-130mA--射频混频器

    ¥196.25起

    3,000个装

    询价 射频混频器2.9mm1.3mm0.9mm--表面贴装SOT-2331单路600mV肖特基-4V-130mA--射频混频器

    ¥11,599.75起

    15,000个装

    询价 肖特基1mm0.6mm0.34mm--表面贴装TSLP21单路800mV肖特基-30V-200mA-5ns快速恢复

    ¥1,678.11起

    3,000个装

    询价 肖特基2.9mm1.3mm0.9mm--表面贴装SOD-32321单路800mV肖特基-30V-200mA-5ns快速恢复

    ¥1,596.91起

    3,000个装

    询价 肖特基2mm1.25mm0.8mm--表面贴装SOT-323(SC-70)32串行800mV肖特基-30V-200mA-5ns快速恢复

    ¥1,596.91起

    3,000个装

    询价 肖特基2mm1.25mm0.8mm--表面贴装SOT-323(SC-70)32共阴极800mV肖特基-30V-200mA-5ns快速恢复

    ¥1,596.91起

    3,000个装

    询价 肖特基2mm1.25mm0.8mm--表面贴装SOT-323(SC-70)32共阳极800mV肖特基-30V-200mA-5ns快速恢复

    ¥11.00起

    7天 射频检测器2.9mm1.3mm1mm--55 °C表面贴装SOT-14342隔离式1V肖特基-40V-20mA--射频检测器

    ¥4,871.89起

    10,000个装

    询价 肖特基2.9mm1.3mm0.9mm--表面贴装SOT-2332串行750mV肖特基-40V-250mA-5ns快速恢复

    ¥1,651.05起

    3,000个装

    询价 肖特基2mm1.25mm0.8mm--表面贴装SOT-323(SC-70)32共阳极750mV肖特基-40V-250mA-5ns快速恢复

    ¥18.51起

    5个装

    3天 肖特基1.7mm1.25mm1.05mm+150 °C-55 °C表面贴装SOD-32321单路-肖特基-4V-110mA---

    ¥31.40起

    100个装

    7天 肖特基2.9mm1.3mm0.9mm--表面贴装SOT-2332串行800mV肖特基-30V600mA200mA-5ns-

    ¥50.00起

    25个装

    7天 肖特基1.25mm1.7mm0.9mm--表面贴装SOD-32321单路370mV肖特基18mA10V-3A---

    ¥220.60起

    75个装

    询价 肖特基1.2mm0.8mm0.55mm--表面贴装SC-7921单路300mV肖特基10µA3V-100mA100mW--

    ¥24.31起

    50个装

    7天 肖特基2.9mm1.3mm0.9mm--表面贴装SOT-2332串行750mV肖特基-40V800mA250mA-5ns-

    ¥21.72起

    50个装

    7天 肖特基2mm1.25mm0.8mm--表面贴装SOT-323(SC-70)32串行750mV肖特基-40V-250mA-5ns-

    ¥25.63起

    50个装

    7天 肖特基2.9mm1.3mm0.9mm--表面贴装SOT-2332共阴极750mV肖特基-40V-250mA-5ns-

    ¥43.94起

    50个装

    询价 肖特基2mm1.25mm0.8mm--表面贴装SOT-323(SC-70)32共阳极750mV肖特基-40V-250mA-5ns-

    ¥33.72起

    10个装

    询价 肖特基2.9mm1.3mm0.9mm+125 °C-表面贴装SOT-2332串行900mV肖特基10µA240V-400mA---

    ¥177.83起

    30个装

    询价 肖特基2.9mm1.3mm0.9mm+125 °C-表面贴装SOT-2332串行520mV肖特基-240V-400mA--高电压

    ¥1,732.23起

    3,000个装

    询价 硅结型2mm1.25mm0.8mm--表面贴装SOT-363(SC-88)642 ×共阴极对1.25V硅结型-85V-200mA-4ns-

    ¥1,867.57起

    3,000个装

    询价 硅结型2.9mm1.6mm0.95mm--表面贴装SC-74642 ×共阴极对1.25V硅结型-85V4.5A200mA-4ns-

    ¥266.15起

    3,000个装

    询价 硅结型2.9mm1.6mm1mm--表面贴装SC-7464串行1.25V硅结型50µA85V-200mA-4ns-

    ¥2,577.72起

    10,000个装

    询价 硅结型2.9mm1.3mm0.9mm--表面贴装SOT-2332共阴极1.25V硅结型-85V-200mA-1.5µs-

    ¥420.71起

    10,000个装

    询价 硅结型2.9mm1.3mm0.9mm--表面贴装SOT-2332串行1.25V硅结型80nA85V-200mA-1.5µs-

    ¥32.55起

    50个装

    询价 硅结型2mm1.25mm0.8mm--表面贴装SOT-363(SC-88)62共阴极1.25V硅结型-85V-200mA-4ns-

    ¥32.31起

    100个装

    询价 硅结型2mm1.25mm0.8mm--表面贴装SOT-323(SC-70)32共阴极1.25V硅结型-85V4.5A200mA-4ns-

    ¥15.97起

    100个装

    7天 -2.9mm1.3mm0.9mm+150 °C-表面贴装SOT-2332共阴极1.25V硅结型-85V-200mA-1.5µs低泄漏

    Loading...

    型号:

    • 93个备选型号

      BAL99E6433

      BAL 74

      BAS16-03WE6327

      BAS16SH6327

      BAS16SH6727

      BAS16WH6433

      BAS21U

      BAS28E6327

      BAS40-04E6327

      BAS40-05E6327


     复制

    原价:

    ¥2.38起

    价格:

    ¥2.38起

    参考单价:

    ¥0.01

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日:

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    3天起

    购买件数:

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起浏览的商品

    【ON Semiconductor】整流器和肖特基二极管

    ¥ 0.14起

    安森美(ON Semiconductor)[美国] 【ON Semiconductor】整流器和肖特基二极管

    发货日: 3天起

    【STMicroelectronics】整流器和肖特基二极管

    ¥ 0.45起

    意法半导体(STMicroelectronics)[瑞士] 【STMicroelectronics】整流器和肖特基二极管

    发货日: 3天起

    【ON Semiconductor】齐纳二极管

    ¥ 0.24起

    安森美(ON Semiconductor)[美国] 【ON Semiconductor】齐纳二极管

    发货日: 3天起

    【Vishay】齐纳二极管

    ¥ 0.22起

    威世(VISHAY)[美国] 【Vishay】齐纳二极管

    发货日: 3天起

    【DiodesZetex】整流器和肖特基二极管

    ¥ 0.49起

    达尔(DiodesZetex)[美国] 【DiodesZetex】整流器和肖特基二极管

    发货日: 3天起

    【Vishay】整流器和肖特基二极管

    ¥ 0.29起

    威世(VISHAY)[美国] 【Vishay】整流器和肖特基二极管

    发货日: 3天起

    【Littelfuse】TVS 二极管

    ¥ 0.85起

    力特(Littelfuse)[美国] 【Littelfuse】TVS 二极管

    发货日: 7天起

    【STMicroelectronics】TVS二极管

    ¥ 0.49起

    意法半导体(STMicroelectronics)[瑞士] 【STMicroelectronics】TVS二极管

    发货日: 3天起

    【DiodesZetex】开关二极管

    ¥ 0.46起

    达尔(DiodesZetex)[美国] 【DiodesZetex】开关二极管

    发货日: 7天起

    【ON Semiconductor】TVS二极管

    ¥ 0.20起

    安森美(ON Semiconductor)[美国] 【ON Semiconductor】TVS二极管

    发货日: 3天起

    【Panasonic】整流器和肖特基二极管

    ¥ 0.31起

    松下(PANASONIC)[日本] 【Panasonic】整流器和肖特基二极管

    发货日: 3天起

    【Vishay】TVS二极管

    ¥ 0.71起

    威世(VISHAY)[美国] 【Vishay】TVS二极管

    发货日: 3天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空