商品分类

已复制到剪贴板
  • 2019/8/25 9:00 ~ 14:30 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有107个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 安装类型

    • 表面安装
    • 通孔
  • 最高工作温度

    • +70℃
    • +85℃
    • +105℃
    • +125℃
  • 最低工作温度

    • -55℃
    • -40℃
    • 0℃
  • 典型双电源电压

    • ±12V
  • 发送器信号类型

    • 单端
    • 差分
  • 高度

    • 0.97mm
    • 1.15mm
    • 1.45mm
    • 1.58mm
    • 1.95mm
    • 2.35mm
    • 4.57mm
  • 典型单电源电压

    • 2.5V
    • 3.3V
    • 3.3V、5V
    • 4.5~5.5V
    • 5V
  • 电源类型

  • 发送器数目

    • 1
    • 2
    • 3
    • 5
  • 封装类型

    • MSOP
    • PDIP
    • SOIC
    • SOICW
    • SOP
    • SSOP
    • TSSOP
  • 接收器数目

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
  • 收发器数目

  • 引脚数目

    • 8
    • 14
    • 16
    • 20
    • 28
  • 接口标准

    • RS-485
    • RS-422
    • RS-422,RS-485
    • RS-232
    • EIA/TIA-232-F,RS-232,V.28
    • ISO8482
  • 接收器信号类型

    • 单端
    • 差分
  • 宽度

    • 3.9mm
    • 3.91mm
    • 4mm
    • 4.4mm
    • 5.3mm
    • 5.6mm
    • 6.35mm
    • 7.52mm
    • 7.6mm
  • 长度

    • 4.9mm
    • 5mm
    • 6.2mm
    • 6.5mm
    • 7.2mm
    • 8.65mm
    • 9.7mm
    • 9.81mm
    • 9.9mm
    • 9.91mm
    • 10.2mm
    • 10.28mm
    • 10.3mm
    • 10.5mm
    • 19.3mm
  • 每线路的接收器数目

    • 1
    • 32
    • 64
    • 128
    • 256
    • 320
  • 每线路的驱动器数目

    • 1
    • 32
    • 64
    • 256
  • 数据速率

    • 1Mbps
    • 5Mbps
    • 10Mbps
    • 20Mbps
    • 25Mbps
    • 26Mbps
    • 30Mbps
    • 32Mbps
    • 35MBd
    • 35Mbps
    • 40Mbps
    • 50Mbps
    • 115kbps
    • 120kbps
    • 200kbps
    • 250kbps
    • 400kbps
    • 460kbps
  • 按发货日筛选

    【Texas Instruments】线路收发器

    促销截止 2019/09/06

    根据数量多少打折

    【Texas Instruments】线路收发器【1~75个装】

    促销:

    促销截止 2019/09/06

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (75个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    型号 :

    • 107个备选型号

    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    75个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    3天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    75个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    3天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    安装类型 表面安装 最高工作温度 +85℃
    最低工作温度 -40℃ 典型双电源电压 -
    发送器信号类型 差分 高度 1.45mm
    典型单电源电压 5V 电源类型
    发送器数目 1 封装类型 SOIC
    接收器数目 1 收发器数目 -
    引脚数目 8 接口标准 RS-422
    接收器信号类型 差分 宽度 3.9mm
    长度 4.9mm 每线路的接收器数目 -
    每线路的驱动器数目 1 数据速率 20Mbps
    重量(g) 2
    型号
    DS89C21TM/NOPB
    DS3695AM/NOPB
    DS75176BM/NOPB
    DS8921ATM/NOPB
    DS8922AM/NOPB
    ISO15MDW
    ISO1176DW
    ISO3082DW
    MAX202CD
    MAX202CDR
    MAX202ID
    MAX202IDW
    MAX232D
    MAX232DR
    MAX232ID
    MAX232IDR
    MAX232IDW
    MAX232IN
    MAX232N
    MAX3221CDB
    MAX3221EIDB
    MAX3221IPW
    MAX3222CDBR
    MAX3222EIPW
    MAX3222IDB
    MAX3223ECDBR
    MAX3223IPW
    MAX3227EIDB
    MAX3232CD
    MAX3232CDR
    MAX3232CPW
    MAX3232ECD
    MAX3232ECDB
    MAX3232ECDW
    MAX3232EID
    MAX3232EIDB
    MAX3232EIDR
    MAX3232EIDW
    MAX3232EIPW
    MAX3232ID
    MAX3232IDB
    MAX3232IDR
    MAX3232IDW
    MAX3232IPW
    MAX3232IPWR
    MAX3232MDBREP
    MAX3238IDB
    MAX3243ECPW
    MAX3318EIPW
    SN65ALS1176D
    SN65ALS176D
    SN65C1167NSR
    SN65C1168PW
    SN65C3221PW
    SN65C3232D
    SN65C3232PW
    SN65C3243DW
    SN65HVD05D
    SN65HVD10D
    SN65HVD11D
    型号包装数量数量折扣一般
    发货日
    安装类型 最高工作温度 最低工作温度 典型双电源电压 发送器信号类型 高度 典型单电源电压 电源类型 发送器数目 封装类型 接收器数目 收发器数目 引脚数目 接口标准 接收器信号类型 宽度 长度 每线路的接收器数目 每线路的驱动器数目 数据速率 重量
    (g)

    5个装

    3天 表面安装+85℃-40℃-差分1.45mm5V1SOIC1-8RS-422差分3.9mm4.9mm-120Mbps2
    7天 表面安装+70℃0℃-差分1.45mm5V-1SOIC118RS-422,RS-485差分-4.9mm--10Mbps2

    5个装

    询价 表面安装+70℃0℃-差分1.45mm5V-1SOIC118RS-422,RS-485差分3.9mm4.9mm--10Mbps2

    5个装

    询价 表面安装+85℃-40℃-单端-4.5~5.5V1SOIC1-8RS-422差分-5mm-110Mbps5

    5个装

    询价 表面安装+70℃0℃-差分-5V2SOIC2-16RS-422差分-9.91mm-110Mbps2
    询价 表面安装+125℃-55℃-差分2.35mm3.3V-1SOIC1116RS-485差分7.6mm10.5mm--1Mbps1
    询价 表面安装+85℃-40℃-差分-3.3V1SOIC1116RS-485差分---25640Mbps5
    询价 表面安装+85℃-40℃-单端-3.3V1SOIC1116RS-485单端--256-200kbps5

    20个装

    询价 表面安装+70℃0℃-单端1.58mm5V-2SOIC2-16RS-232单端3.91mm9.9mm--120kbps4

    5个装

    7天 表面安装+70℃0℃-单端-5V2SOIC2-16RS-232单端3.91mm-1-120kbps3

    40个装

    询价 表面安装+85℃-40℃-单端1.58mm5V-2SOIC2-16RS-232单端3.91mm--1120kbps50

    5个装

    询价 表面安装+85℃-40℃-单端-5V2SOIC2-16RS-232单端-10.28mm-1120kbps5

    5个装

    3天 表面安装+70℃0℃-单端1.58mm5V-2SOIC2-16RS-232单端-9.9mm-1120kbps2

    5个装

    3天 表面安装+70℃0℃-单端-5V2SOIC2-16RS-232单端-9.9mm-1120kbps2

    5个装

    3天 表面安装+85℃-40℃-单端1.58mm5V2SOIC2-16RS-232单端3.91mm9.9mm-1120kbps2

    10个装

    3天 表面安装+85℃-40℃-单端1.58mm5V2SOIC2-16RS-232单端3.91mm---120kbps3

    20个装

    询价 表面安装+85℃-40℃-单端2.35mm5V-2SOIC2-16RS-232单端7.52mm10.28mm--120kbps4

    5个装

    询价 通孔+85℃-40℃-单端-5V2PDIP2-16RS-232单端-19.3mm-1120kbps3
    3天 通孔+70℃0℃-单端-5V-2PDIP2216EIA/TIA-232-F,RS-232,V.28单端-19.3mm1-120kbps3

    5个装

    询价 表面安装+70℃0℃-单端-3.3V、5V1SSOP1-16RS-232单端5.3mm--1250kbps14

    5个装

    询价 表面安装+85℃-40℃-单端1.95mm3.3V、5V-1SSOP1-16RS-232单端5.3mm6.2mm--250kbps3

    5个装

    7天 表面安装+85℃-40℃-单端1.15mm3.3V、5V-1TSSOP1-16RS-232单端4.4mm5mm--250kbps2

    5个装

    询价 表面安装+70℃0℃-单端1.95mm3.3V、5V-2SSOP2-20RS-232单端5.3mm7.2mm-1250kbps3

    5个装

    7天 表面安装+85℃-40℃-单端1.15mm3.3V、5V-2TSSOP2-20RS-232单端4.4mm6.5mm--250kbps3

    5个装

    询价 表面安装+85℃-40℃-单端-3.3V、5V2SSOP2-20RS-232单端-7.2mm-1250kbps3

    5个装

    7天 表面安装+70℃0℃-单端-3.3V、5V2SSOP2-20RS-232单端-7.2mm-1250kbps2

    5个装

    7天 表面安装+85℃-40℃-单端1.15mm3.3V、5V2TSSOP2-20RS-232单端4.4mm6.5mm--250kbps3

    5个装

    询价 表面安装+85℃-40℃-单端1.95mm3.3V、5V1SSOP1-16RS-232单端5.3mm6.2mm--1Mbps3

    5个装

    7天 表面安装+70℃0℃-单端1.58mm3.3V、5V-2SOIC2-16RS-232单端3.91mm9.9mm--250kbps2

    5个装

    3天 表面安装+70℃0℃-单端-3.3V、5V2SOIC2-16RS-232单端-9.9mm-1250kbps3

    5个装

    3天 表面安装+70℃0℃-单端-3.3V、5V2TSSOP2-16RS-232单端-5mm-1250kbps3

    40个装

    询价 表面安装+70℃0℃-单端-3.3V、5V-2SOIC2-16RS-232单端3.91mm-11250kbps50

    5个装

    询价 表面安装+70℃0℃-单端1.95mm3.3V、5V2SSOP2-16RS-232单端5.3mm6.2mm--250kbps3

    5个装

    7天 表面安装+70℃0℃-单端-3.3V、5V-2SOIC2-16RS-232单端-10.28mm11250kbps3

    5个装

    7天 表面安装+85℃-40℃-单端-3.3V2SOIC2-16RS-232单端-9.9mm-1250kbps2

    5个装

    询价 表面安装+85℃-40℃-单端1.95mm3.3V、5V-2SSOP2-16RS-232单端5.3mm6.2mm--250kbps3

    5个装

    3天 表面安装+85℃-40℃-单端-3.3V、5V2SOIC2-16RS-232单端-9.9mm-1250kbps3

    5个装

    询价 表面安装+85℃-40℃-单端-3.3V、5V2SOIC2-16RS-232单端-10.28mm-1250kbps3

    5个装

    询价 表面安装+85℃-40℃-单端-3.3V、5V2TSSOP2-16RS-232单端-5mm-1250kbps3

    5个装

    7天 表面安装+85℃-40℃-单端1.58mm3.3V、5V-2SOIC2-16RS-232单端-9.9mm-1250kbps2

    5个装

    7天 表面安装+85℃-40℃-单端-3.3V、5V2SSOP2-16RS-232单端--11250kbps3

    5个装

    3天 表面安装+85℃-40℃-单端-3.3V、5V2SOIC2-16RS-232单端-9.9mm-1250kbps3

    5个装

    7天 表面安装+85℃-40℃-单端2.35mm3.3V、5V2SOICW2-16RS-232单端7.52mm10.28mm--250kbps3

    5个装

    3天 表面安装+85℃-40℃-单端-3.3V、5V2TSSOP2-16RS-232单端--11250kbps2

    5个装

    询价 表面安装+85℃-40℃-单端-3.3V、5V2TSSOP2-16RS-232单端-5mm-1250kbps3

    5个装

    7天 表面安装+125℃-55℃-单端1.95mm3.3V、5V-2SSOP2-16RS-232单端5.3mm6.2mm-1250kbps3

    5个装

    询价 表面安装+85℃-40℃-单端-3.3V、5V5SSOP3-28RS-232单端-10.2mm-1250kbps2

    5个装

    7天 表面安装+70℃0℃-单端-3.3V、5V3TSSOP5-28RS-232单端-9.7mm-1250kbps3

    5个装

    7天 表面安装+85℃-40℃-单端1.15mm2.5V-2TSSOP2220RS-232单端4.4mm6.5mm--460kbps2
    询价 表面安装+85℃-40℃-差分1.58mm5V-1SOIC118RS-422,RS-485差分-4.9mm--35MBd2

    5个装

    询价 表面安装+85℃-40℃-差分-5V-1SOIC118RS-485差分3.91mm4.9mm--35Mbps2

    5个装

    7天 表面安装+85℃-40℃-差分1.95mm4.5~5.5V-2SOIC2-16RS-422差分5.6mm10.5mm--10Mbps5

    5个装

    询价 表面安装+85℃-40℃-差分-5V2TSSOP2-16RS-422差分-5mm-110Mbps2

    5个装

    询价 表面安装+85℃-40℃-单端-3.3V、5V1TSSOP1-16RS-232单端-5mm-11Mbps3

    5个装

    询价 表面安装+85℃-40℃-单端-3.3V、5V2SOIC2-16RS-232单端--111Mbps3

    5个装

    询价 表面安装+85℃-40℃-单端1.15mm3.3V、5V2TSSOP2-16RS-232单端4.4mm5mm--1Mbps3

    5个装

    询价 表面安装+85℃-40℃-单端-3.3V、5V-3SOIC5-28RS-232单端7.52mm-111Mbps3
    询价 表面安装+85℃-40℃-差分1.58mm5V-1SOIC118RS-485差分3.91mm4.9mm-6440Mbps5
    询价 表面安装+85℃-40℃-差分-3.3V-1SOIC118RS-485差分3.91mm--6432Mbps3
    7天 表面安装+85℃-40℃-差分1.58mm3.3V-1SOIC118RS-485差分3.91mm4.9mm--10Mbps2

    Loading...

    型号 :

    • 107个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    3天起

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    【Texas Instruments】线路发送器
    德州仪器(Texas Instruments)[美国] 【Texas Instruments】线路发送器

    发货日: 3天起

    【Texas Instruments】电流传感器
    德州仪器(Texas Instruments)[美国] 【Texas Instruments】电流传感器

    发货日: 询价

    【Texas Instruments】CAN 收发器
    德州仪器(Texas Instruments)[美国] 【Texas Instruments】CAN 收发器

    发货日: 3天起

    【ON Semiconductor】CAN收发器

    ¥ 39.93起

    安森美(ON Semiconductor)[美国] 【ON Semiconductor】CAN收发器

    发货日: 7天起

    【ON Semiconductor】LVDS收发器

    ¥ 18.08起

    安森美(ON Semiconductor)[美国] 【ON Semiconductor】LVDS收发器

    发货日: 询价

    【Texas Instruments】线路接收器
    德州仪器(Texas Instruments)[美国] 【Texas Instruments】线路接收器

    发货日: 3天起

    【Texas Instruments】LVDS 解串器
    德州仪器(Texas Instruments)[美国] 【Texas Instruments】LVDS 解串器

    发货日: 询价

    【Texas Instruments】自适应电缆均衡器
    德州仪器(Texas Instruments)[美国] 【Texas Instruments】自适应电缆均衡器

    发货日: 询价

    【Texas Instruments】LVDS 收发器
    德州仪器(Texas Instruments)[美国] 【Texas Instruments】LVDS 收发器

    发货日: 3天起

    【Texas Instruments】差分线路驱动器
    德州仪器(Texas Instruments)[美国] 【Texas Instruments】差分线路驱动器

    发货日: 3天起

    【Texas Instruments】差动线路接收器
    德州仪器(Texas Instruments)[美国] 【Texas Instruments】差动线路接收器

    发货日: 7天

    【Infineon】CAN收发器
    英飞凌(Infineon)[德国] 【Infineon】CAN收发器

    发货日: 询价

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空