已完成选型
还剩14项
清除选项
清除全部选项
尚未确定型号(有33个备选)
+ 暂不可选
型号已经生成
过滤规格/尺寸
根据数量多少打折
品牌 :
包装规格 :
25个装
发货日 :
米思米闪达
3天起
购买条件 :
包装规格 :
25个装
发货日 :
米思米闪达
3天起
购买条件 :
购买件数 :
安装类型 | 表面安装 | 最高工作温度 | +70℃ |
最低工作温度 | 0℃ | 高度 | 1.58mm |
典型单电源电压 | 5V | 电源类型 | 单 |
封装类型 | SOIC | 接收器数目 | 2,4 |
引脚数目 | 16 | 接口标准 | EIA/TIA-422-B/EIA/TIA-423-B/RS-422/V.10/V.11 |
接收器信号类型 | 差分 | 宽度 | 3.91mm |
长度 | 9.9mm | 每线路的接收器数目 | 10 |
数据速率 | 10Mbps | 重量(g) | 4 |
电源类型 | 单 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 包装数量 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 安装类型 | 最高工作温度 | 最低工作温度 | 高度 | 典型单电源电压 | 封装类型 | 接收器数目 | 引脚数目 | 接口标准 | 接收器信号类型 | 宽度 | 长度 | 每线路的接收器数目 | 数据速率 | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥34.99起 | 5个装 | 3天 | 表面安装 | +70℃ | 0℃ | 1.58mm | 5V | SOIC | 2,4 | 16 | EIA/TIA-422-B/EIA/TIA-423-B/RS-422/V.10/V.11 | 差分 | 3.91mm | 9.9mm | 10 | 10Mbps | 4 | ||
¥44.42起 | 5个装 | 7天 | 通孔 | +70℃ | - | 4.57mm | 5V | PDIP | 2,4 | 16 | EIA/TIA-422-B/EIA/TIA-423-B/RS-422/V.10/V.11 | 差分 | 6.35mm | 19.3mm | 10 | 10Mbps | 14 | ||
¥55.67起 | 5个装 | 7天 | 表面安装 | +85℃ | -40℃ | 1.58mm | 5V | SOIC | 2,4 | 16 | EIA/TIA-422-B,EIA/TIA-423-B,RS-422,V.10,V.11 | 差分 | 3.91mm | 9.9mm | 10 | 10Mbps | 2 | ||
¥70.94起 | 5个装 | 7天 | 通孔 | +85℃ | -40℃ | 4.57mm | 5V | PDIP | 2,4 | 16 | EIA/TIA-422-B/EIA/TIA-423-B/RS-422/V.10/V.11 | 差分 | 6.35mm | 19.3mm | 10 | 10Mbps | 14 | ||
¥55.67起 | 5个装 | 7天 | 表面安装 | - | -40℃ | 1.15mm | 5V | TSSOP | 2,4 | 16 | EIA/TIA-422-B/EIA/TIA-423-B/RS-422/V.10/V.11 | 差分 | 4.4mm | 5mm | 10 | 10Mbps | 3 | ||
¥43.54起 | 5个装 | 7天 | 表面安装 | +70℃ | 0℃ | 1.58mm | 5V | SOIC | 2,4 | 16 | EIA/TIA-422-B,EIA/TIA-423-B,RS-422,RS-423,V.10,V.11 | 差分 | 3.91mm | 9.9mm | 10 | - | 2 | ||
¥48.40起 | 10个装 | 3天 | 表面安装 | +70℃ | 0℃ | 1.58mm | 5V | SOIC | 2,4 | 16 | EIA/TIA-422-B,EIA/TIA-423-B,RS-422,RS-423,V.10,V.11 | 差分 | 3.91mm | 9.9mm | 10 | - | 4 | ||
¥7.94起 | 3天 | 通孔 | +70℃ | 0℃ | 4.57mm | 5V | PDIP | 2,4 | 16 | EIA/TIA-422-B,EIA/TIA-423-B,RS-422,RS-423,V.10,V.11 | 差分 | 6.35mm | 19.3mm | 10 | - | 4 | |||
¥77.10起 | 10个装 | 7天 | 表面安装 | +85℃ | -40℃ | 1.58mm | 5V | SOIC | 2,4 | 16 | EIA/TIA-422-B,EIA/TIA-423-B,RS-422,RS-423,V.10,V.11 | 差分 | 3.91mm | 9.9mm | 10 | - | 5 | ||
¥37.40起 | 5个装 | 7天 | 表面安装 | +70℃ | 0℃ | 1.58mm | 5V | SOIC | 2,4 | 16 | EIA/TIA-422-B,EIA/TIA-423-B,RS-422,RS-423,V.10,V.11 | 差分 | 3.91mm | 9.9mm | 10 | - | 2 | ||
¥30.15起 | 10个装 | 7天 | 表面安装 | +70℃ | 0℃ | 1.58mm | 5V | SOIC | 2,4 | 16 | EIA/TIA-422-B,EIA/TIA-423-B,RS-422,RS-423,V.10,V.11 | 差分 | 3.91mm | 9.9mm | 10 | - | 4 | ||
¥6.79起 | 7天 | 通孔 | +70℃ | 0℃ | 4.57mm | 5V | PDIP | 2,4 | 16 | EIA/TIA-422-B,EIA/TIA-423-B,RS-422,RS-423,V.10,V.11 | 差分 | 6.35mm | 19.3mm | 10 | - | 4 | |||
¥43.36起 | 5个装 | 3天 | 表面安装 | +70℃ | 0℃ | 1.58mm | 3.3V | SOIC | 2,4 | 16 | EIA/TIA-422-B,RS-422,V.11 | 差分 | 3.91mm | 9.9mm | 10 | - | 2 | ||
¥72.25起 | 5个装 | 询价 | 表面安装 | +85℃ | -40℃ | 1.05mm | 3.3V | TSSOP | 4 | 16 | EIA/TIA-422-B | 差分 | 4.5mm | 5.1mm | - | 32Mbps | 3 | ||
¥62.78起 | 5个装 | 7天 | 表面安装 | +85℃ | -40℃ | 1.58mm | 3.3V | SOIC | 2,4 | 16 | EIA/TIA-422-B,RS-422,V.11 | 差分 | 3.91mm | 9.9mm | 10 | - | 3 | ||
¥84.89起 | 5个装 | 3天 | 表面安装 | +85℃ | -40℃ | 1.45mm | 5V | SOIC | 2,4 | 16 | EIA-422/EIA-423/RS-422/RS-423 | 差分 | 3.91mm | 9.91mm | 10 | - | 5 | ||
¥69.60起 | 5个装 | 3天 | 表面安装 | +85℃ | -40℃ | 1.45mm | 3.3V | SOIC | 2,4 | 16 | EIA/TIA-422-B,RS-422,V.11 | 差分 | 3.91mm | 9.91mm | 10 | - | 8 | ||
¥89.38起 | 5个装 | 询价 | 表面安装 | +85℃ | -40℃ | 1.45mm | 5V | SOIC | 1,4 | 16 | EIA-422,RS-422,RS-423 | 差分 | 3.91mm | 9.91mm | 10 | - | 2 | ||
¥12.88起 | 7天 | 表面安装 | +70℃ | 0℃ | 1.45mm | 5V | SOIC | 4 | 16 | RS-422/RS-423 | 差分 | 3.91mm | 9.91mm | 10 | - | 1 | |||
¥35.14起 | 5个装 | 询价 | 通孔 | +70℃ | 0℃ | 4.57mm | 5V | PDIP | 4 | 14 | EIA/TIA-232-F/RS-232/V.28 | 单端 | 6.35mm | 19.3mm | 10 | - | 11 | ||
¥172.04起 | 25个装 | 7天 | 通孔 | +70℃ | - | 4.57mm | 5V | PDIP | 1,4 | 16 | EIA/TIA-422-B,EIA/TIA-423-A,RS-422,RS-423,V.10,V.11 | 差分 | 6.35mm | 19.3mm | 10 | 10Mbps | 58 | ||
¥38.61起 | 7天 | 表面安装 | +85℃ | -40℃ | 1.58mm | 5V | SOIC | 2,4 | 16 | ISO8482 | 差分 | 3.91mm | 9.9mm | 10(RS422)、10(RS423)、32(RS485) | 50Mbps | 3 | |||
¥182.85起 | 5个装 | 7天 | 表面安装 | +85℃ | -40℃ | 1.58mm | 5V | SOIC | 4 | 16 | EIA-422-A/EIA-485-A/RS-422/RS-485 | 差分 | 3.91mm | 9.9mm | 10 | 50Mbps | 2 | ||
¥137.39起 | 5个装 | 询价 | 表面安装 | +85℃ | -40℃ | 1.58mm | 5V | SOIC | 1,4 | 16 | RS-422/RS-422-A/RS-423/RS-423-A/RS-485/V.11 | 差分 | 3.91mm | 9.9mm | 10(RS422)、10(RS423)、32(RS485) | 10Mbps | 3 | ||
¥98.40起 | 5个装 | 7天 | 表面安装 | +70℃ | - | 1.58mm | 5V | SOIC | 2,4 | 16 | EIA/TIA-422-B/EIA/TIA-423-A/RS-422/RS-423/V.10/V.11 | 差分 | 3.91mm | 9.9mm | 10 | 20Mbps | 3 | ||
¥139.21起 | 5个装 | 询价 | 表面安装 | +70℃ | 0℃ | 1.58mm | 5V | SOIC | 2,4 | 16 | EIA/TIA-422-B/EIA/TIA-423-B/RS-422/RS-423/RS-485/V.10/V.11 | 差分 | 3.91mm | 9.9mm | 10(RS422)、10(RS423)、32(RS485) | 10Mbps | 3 | ||
¥22.67起 | 询价 | 表面安装 | - | -40℃ | 1.58mm | 5V | SOIC | 1,4 | 16 | EIA/TIA-422-B/EIA/TIA-423-B/EIA/TIA-485/RS-422/RS-423/RS-423-B/RS-485/V.10/V.11/X.26/X.27 | 差分 | 3.91mm | 9.9mm | 10(RS422)、10(RS423)、32(RS485) | 10Mbps | 3 | |||
¥551.40起 | 25个装 | 询价 | 通孔 | +70℃ | - | 4.57mm | 5V | PDIP | 2,4 | 16 | EIA/TIA-422-B,EIA/TIA-423-B,EIA/TIA-485-A,RS-422,RS-423,RS-485,V.10,V.11,X.26,X.27 | 差分 | 6.35mm | 19.3mm | 10(RS422)、10(RS423)、32(RS485) | 10Mbps | 55 | ||
¥22.11起 | 3天 | 表面安装 | +70℃ | 0℃ | 1.58mm | 5V | SOIC | 2,4 | 16 | EIA/TIA-422-B,EIA/TIA-423-B,EIA/TIA-485,RS-422,RS-423,RS-423-B,RS-485,V.10,V.11,X.26,X.27 | 差分 | 3.91mm | 9.9mm | 10(RS422)、10(RS423)、32(RS485) | 10Mbps | 2 | |||
¥13.21起 | 3天 | 通孔 | +70℃ | 0℃ | 4.57mm | 5V | PDIP | 2,4 | 16 | EIA/TIA-422-B,EIA/TIA-423-B,EIA/TIA-485,RS-422,RS-423,RS-423-B,RS-485,V.10,V.11,X.26,X.27 | 差分 | 6.35mm | 19.3mm | 10(RS422)、10(RS423)、32(RS485) | 10Mbps | 3 | |||
¥82.13起 | 20个装 | 询价 | 通孔 | +70℃ | 0℃ | 4.57mm | 5V | PDIP | 1,4 | 14 | EIA/TIA-232-F/RS-232/V.28 | 单端 | 6.35mm | 19.3mm | 10 | - | 42 | ||
¥118.24起 | 25个装 | 7天 | 通孔 | +70℃ | 0℃ | 4.57mm | 5V | PDIP | 1,4 | 14 | EIA/TIA-232-F,RS-232,V.28 | 单端 | 6.35mm | 19.3mm | 10 | - | 75 | ||
¥60.40起 | 5个装 | 3天 | 表面安装 | +70℃ | 0℃ | 1.58mm | 5V | SOIC | 2 | 8 | EIA/TIA-422-B/EIA/TIA-423-A/RS-422/RS-423/V.10/V.11 | 差分 | 3.91mm | 4.9mm | 10 | 10Mbps | 3 |
Loading...
收藏
对比
细节
类似品
发货日 :
米思米闪达
3天起
购买件数 :
总价 :
常被一起浏览的商品
本分类中也有这种产品
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空