商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩16

    清除选项

  1. 最高工作温度
  2. 最低工作温度
  3. 分差输入低阈值电压
  4. 高度
  5. 封装类型
  6. 每片芯片元件数目
  7. 驱动器数目
  8. 输出类型
  9. 引脚数目
  10. 宽度
  11. 长度
  12. 最大工作电源电压
  13. 最小工作电源电压
  14. 输入类型
  15. 数据传输速率
  16. 分差输入高阈值电压
  17. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有12个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 最高工作温度

    • +70℃
    • +85℃
    • +125℃
  • 最低工作温度

    • -40℃
    • 0℃
  • 分差输入低阈值电压

    • -0.1V
    • 0.8V
  • 高度

    • 0.9mm
    • 1.05mm
    • 1.15mm
    • 1.45mm
    • 1.499mm
    • 1.58mm
  • 封装类型

    • SOT-23
    • MSOP
    • SOIC
    • TSSOP
  • 每片芯片元件数目

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
  • 驱动器数目

    • 1
    • 2
    • 4
    • 21
  • 输出类型

  • 引脚数目

    • 5
    • 8
    • 16
    • 48
    • 56
  • 宽度

    • 1.6mm
    • 3.91mm
    • 3.988mm
    • 4.4mm
    • 6.1mm
    • 6.2mm
  • 长度

    • 2.9mm
    • 4.9mm
    • 5mm
    • 9.9mm
    • 9.91mm
    • 10mm
    • 12.5mm
    • 12.6mm
    • 14mm
  • 最大工作电源电压

    • 3.6V
    • 5.5V
  • 最小工作电源电压

    • 3V
    • 4.5V
  • 输入类型

    • CMOS、TTL
    • LVCMOS、LVTTL
    • LVTTL
    • TTL
  • 数据传输速率

    • 155Mbps
    • 196Mbps
    • 400Mbps
    • 630Mbps
    • 1848Mbps
  • 分差输入高阈值电压

  • 按发货日筛选

    【Texas Instruments】LVDS 发送器

    促销截止 2019/09/06

    【Texas Instruments】LVDS 发送器【1~5个装】

    促销:

    促销截止 2019/09/06

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (5个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    型号 :

    • 12个备选型号

    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    5个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    3天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    5个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    3天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    安装类型 表面安装 最高工作温度 +85℃
    最低工作温度 -40℃ 分差输入低阈值电压 -
    高度 1.499mm 封装类型 MSOP
    每片芯片元件数目 - 驱动器数目 4
    输出类型 LVDS 引脚数目 16
    宽度 3.988mm 长度 10mm
    最大工作电源电压 5.5V 最小工作电源电压 4.5V
    输入类型 CMOS、TTL 数据传输速率 155Mbps
    分差输入高阈值电压 - 重量(g) 5

    基本信息

    安装类型 表面安装
    型号
    DS90C031BTM/NOPB
    DS90C031TM/NOPB
    DS90CR285MTD/NOPB
    DS90LV031ATM/NOPB
    DS90LV047ATM/NOPB
    DS90LV047ATMTC/NOPB
    SN65LVDS047PW
    SN65LVDS1DBVR
    SN65LVDS31D
    SN65LVDS84AQDGG
    SN65LVDS9638D
    SN75LVDS84ADGG
    型号包装数量数量折扣一般
    发货日
    最高工作温度 最低工作温度 分差输入低阈值电压 高度 封装类型 每片芯片元件数目 驱动器数目 输出类型 引脚数目 宽度 长度 最大工作电源电压 最小工作电源电压 输入类型 数据传输速率 分差输入高阈值电压 重量
    (g)
    询价 +85℃-40℃-1.499mmMSOP-4LVDS163.988mm10mm5.5V4.5VCMOS、TTL155Mbps-5
    3天 --40℃-1.45mmSOIC44LVDS163.91mm9.91mm5.5V4.5VCMOS、TTL155Mbps-2
    询价 +85℃--0.1V0.9mmTSSOP44-566.1mm14mm3.6V-LVCMOS、LVTTL1848Mbps0.1V2
    3天 --40℃-1.45mmSOIC44LVDS163.91mm9.91mm3.6V3VCMOS、TTL400Mbps-2
    询价 --40℃-1.45mmSOIC44LVDS163.91mm9.91mm3.6V3VCMOS、TTL400Mbps-2

    5个装

    询价 +85℃-40℃-0.9mmTSSOP44LVDS164.4mm5mm3.6V3VCMOS、TTL400Mbps-2
    询价 +85℃-40℃-1.15mmTSSOP44LVDS164.4mm5mm3.6V3VLVTTL400Mbps-4

    5个装

    询价 ---0.1V1.15mmSOT-2311LVDS51.6mm2.9mm3.6V-LVTTL630Mbps0.1V4
    3天 --40℃-1.58mmSOIC44LVDS163.91mm9.9mm3.6V3VLVTTL400Mbps-2
    询价 +125℃-40℃0.8V1.05mmTSSOP321LVDS486.2mm12.6mm3.6V-TTL196Mbps-1
    7天 --40℃-1.58mmSOIC22LVDS83.91mm4.9mm3.6V3VLVTTL400Mbps-2
    询价 +70℃0℃-1.15mmTSSOP121LVDS486.1mm12.5mm3.6V3VTTL--3

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 12个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    3天起

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空