商品分类

已复制到剪贴板
  • 2019/8/25 9:00 ~ 14:30 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩17

    清除选项

  1. 安装类型
  2. 最高工作温度
  3. 最低工作温度
  4. 高度
  5. 封装类型
  6. 逻辑功能
  7. 逻辑系列
  8. 每片芯片元件数目
  9. 极性
  10. 输出类型
  11. 引脚数目
  12. 宽度
  13. 长度
  14. 最大工作电源电压
  15. 最小工作电源电压
  16. 多路分解能力
  17. 每个元件输入使能数目
  18. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有42个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 安装类型

    • 表面安装
    • 通孔
  • 最高工作温度

    • +70℃
    • +85℃
    • +125℃
  • 最低工作温度

    • -55℃
    • -40℃
    • 0℃
  • 高度

    • 1.05mm
    • 1.15mm
    • 1.58mm
    • 2.35mm
    • 4.57mm
  • 封装类型

    • SOT-23
    • PDIP
    • SOIC
    • TSSOP
  • 逻辑功能

    • 解码器
    • 解码器、多路分解器
  • 逻辑系列

    • 74
    • 4000
    • CD4000
    • ACT
    • ALS
    • HC
    • HCT
    • LS
    • LV
    • LVC
  • 每片芯片元件数目

  • 极性

    • 反相
    • 非反相
  • 输出类型

    • CMOS
    • TTL
    • 三态
    • 开路集电极
  • 引脚数目

    • 6
    • 16
    • 24
  • 宽度

    • 1.6mm
    • 3.91mm
    • 4.4mm
    • 4.5mm
    • 6.35mm
    • 6.6mm
    • 7.52mm
    • 7.6mm
  • 长度

    • 2.9mm
    • 5mm
    • 5.1mm
    • 9.9mm
    • 15.4mm
    • 15.6mm
    • 19.3mm
    • 19.69mm
  • 最大工作电源电压

    • 3.6V
    • 5.25V
    • 5.5V
    • 6V
    • 18V
  • 最小工作电源电压

    • 1.65V
    • 2V
    • 3V
    • 4.5V
    • 4.75V
  • 多路分解能力

    • 2线解复
    • 4线解复
    • 8线解复
    • 8线解复3输出
    • 10线解复
    • 16线解复
    • 43197
  • 每个元件输入使能数目

    • 0
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
  • 按发货日筛选

    【Texas Instruments】解码器和解复用器

    促销截止 2019/09/06

    根据数量多少打折

    【Texas Instruments】解码器和解复用器【1~40个装】

    促销:

    促销截止 2019/09/06

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (40个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    型号 :

    • 42个备选型号

    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    40个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    3天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    40个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    3天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    安装类型 表面安装 最高工作温度 +125℃
    最低工作温度 -55℃ 高度 1.58mm
    封装类型 SOIC 逻辑功能 -
    逻辑系列 ACT 每片芯片元件数目 1
    极性 反相 输出类型 -
    引脚数目 16 宽度 3.91mm
    长度 9.9mm 最大工作电源电压 5.5V
    最小工作电源电压 - 多路分解能力 8线解复
    每个元件输入使能数目 3 重量(g) 2
    型号
    CD74ACT138M
    CD74HC138E
    CD74HC138M
    CD74HC139E
    CD74HC154M96
    CD74HC238M
    CD74HC238M96
    CD74HC238PWR
    CD74HC4514M
    CD74HC4515M
    CD74HCT138M
    CD74HCT139EE4
    CD74HCT154M
    CD74HCT238E
    CD4028BEE4
    CD4511BEE4
    CD4511BPW
    CD4515BM
    CD4556BE
    SN74AHCT138N
    SN74ALS138AN
    SN74HC138D
    SN74HC138DR
    SN74HC138N
    SN74HC139D
    SN74HC139DR
    SN74HC139N
    SN74HC139PW
    SN74HCT138D
    SN74HCT138PWR
    SN74LS47D
    SN74LS47N
    SN74LS138N
    SN74LS247D
    SN74LS247NE4
    SN74LV138AD
    SN74LV139APWR
    SN74LVC1G18DBVR
    SN74LVC138APW
    SN74LVC138APWR
    SN7445N
    SN7447AN
    型号包装数量数量折扣一般
    发货日
    安装类型 最高工作温度 最低工作温度 高度 封装类型 逻辑功能 逻辑系列 每片芯片元件数目 极性 输出类型 引脚数目 宽度 长度 最大工作电源电压 最小工作电源电压 多路分解能力 每个元件输入使能数目 重量
    (g)
    7天 表面安装+125℃-55℃1.58mmSOIC-ACT1反相-163.91mm9.9mm5.5V-8线解复32

    10个装

    7天 通孔--55℃4.57mmPDIP-HC1反相-166.35mm19.3mm6V2V8线解复327

    5个装

    7天 表面安装--1.58mmSOIC-HC1反相-163.91mm9.9mm6V2V8线解复32

    25个装

    询价 通孔+125℃-4.57mmPDIP解码器、多路分解器HC2反相TTL166.6mm19.69mm6V-4线解复290

    5个装

    7天 表面安装--2.35mmSOIC-HC1反相-247.52mm15.4mm6V2V16线解复22

    40个装

    7天 表面安装+125℃-1.58mmSOIC-HC1非反相-163.91mm9.9mm6V2V8线解复380

    10个装

    7天 表面安装--1.58mmSOIC-HC1非反相-163.91mm9.9mm6V2V8线解复33

    10个装

    询价 表面安装--55℃1.15mmTSSOP-HC1非反相-164.4mm5mm6V-8线解复33
    7天 表面安装--2.35mmSOIC-HC1非反相-247.52mm15.4mm6V2V16线解复12

    5个装

    7天 表面安装--2.35mmSOIC-HC1反相-247.52mm15.4mm6V2V16线解复12
    7天 表面安装--1.58mmSOIC-HCT1反相-163.91mm9.9mm5.5V4.5V8线解复32

    10个装

    询价 通孔+125℃-4.57mmPDIP-HCT2反相-166.35mm19.3mm5.5V-4线解复127

    5个装

    询价 表面安装--2.35mmSOIC-HCT1反相-247.52mm15.4mm5.5V4.5V16线解复22
    7天 通孔--4.57mmPDIP-HCT1非反相-166.35mm19.3mm5.5V4.5V8线解复34

    10个装

    询价 通孔+125℃-4.57mmPDIP-40001非反相-166.35mm19.3mm18V-10线解复027

    5个装

    询价 通孔+125℃-4.57mmPDIP-40001非反相-166.35mm19.3mm18V3V-114

    15个装

    询价 表面安装+125℃-1.05mmTSSOP解码器40001非反相CMOS164.5mm5.1mm18V-4319748

    25个装

    询价 表面安装--2.35mmSOIC-CD40001反相-247.6mm15.6mm18V3V16线解复45

    25个装

    7天 通孔+125℃-4.57mmPDIP解码器、多路分解器40002反相CMOS166.6mm19.69mm18V-4线解复290

    25个装

    询价 通孔+85℃-4.57mmPDIP解码器、多路分解器HCT1反相三态166.6mm19.69mm5.5V-8线解复3输出390
    询价 通孔+70℃-4.57mmPDIP-ALS1反相-166.35mm19.3mm5.5V4.5V8线解复34

    40个装

    7天 表面安装--1.58mmSOIC-HC1反相-163.91mm9.9mm6V2V8线解复380

    25个装

    询价 表面安装+85℃-1.58mmSOIC-HC1反相-163.91mm9.9mm6V-8线解复35

    25个装

    3天 通孔+85℃-4.57mmPDIP解码器、多路分解器HC1反相-166.35mm19.3mm6V-8线解复350

    10个装

    询价 表面安装+85℃-1.58mmSOIC-HC2反相-163.91mm9.9mm6V2V4线解复13

    10个装

    7天 表面安装+85℃-1.58mmSOIC-HC2反相-163.91mm9.9mm6V2V4线解复13
    7天 通孔--4.57mmPDIP-HC2反相-166.35mm19.3mm6V2V4线解复13

    10个装

    7天 表面安装--40℃1.15mmTSSOP-HC2反相-164.4mm5mm6V-4线解复13

    40个装

    7天 表面安装+85℃-1.58mmSOIC-HCT1反相-163.91mm9.9mm5.5V-8线解复380

    10个装

    7天 表面安装--1.15mmTSSOP-HCT1反相-164.4mm5mm5.5V4.5V8线解复33

    5个装

    询价 表面安装-0℃1.58mmSOIC-LS1反相开路集电极163.91mm9.9mm5.25V4.75V-02
    3天 通孔--4.57mmPDIP-LS1反相开路集电极166.35mm19.3mm5.25V4.75V-03

    25个装

    7天 通孔--4.57mmPDIP-LS1反相-166.35mm19.3mm5.25V4.75V8线解复355

    5个装

    询价 表面安装-0℃1.58mmSOIC-LS1反相开路集电极163.91mm9.9mm5.25V4.75V-02

    5个装

    7天 通孔-0℃4.57mmPDIP-LS1反相开路集电极166.35mm19.3mm5.25V--014

    10个装

    询价 表面安装+85℃-1.58mmSOIC-LV1反相-163.91mm9.9mm5.5V-8线解复33

    10个装

    7天 表面安装+85℃-1.15mmTSSOP-LV2反相-164.4mm5mm5.5V-4线解复12

    10个装

    询价 表面安装--1.15mmSOT-23-LVC1非反相三态61.6mm2.9mm5.5V1.65V2线解复13

    10个装

    3天 表面安装+85℃-1.15mmTSSOP-LVC1反相-164.4mm5mm3.6V-8线解复319

    10个装

    询价 表面安装--40℃1.15mmTSSOP-LVC1反相-164.4mm5mm3.6V-8线解复33
    询价 通孔--4.57mmPDIP-741反相-166.35mm19.3mm5.25V4.75V10线解复03
    7天 通孔--4.57mmPDIP-741反相开路集电极166.35mm19.3mm5.25V4.75V-03

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 42个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    3天起

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    【Bourns】机械式旋转式编码器

    ¥ 8.61起

    Bourns[美国] 【Bourns】机械式旋转式编码器

    发货日: 3天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空