商品分类

已复制到剪贴板
  • 2019/8/25 9:00 ~ 14:30 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有77个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 安装类型

    • 表面安装
    • 穿孔
  • 最高工作温度

    • +70℃
    • +85℃
    • +125℃
  • 最低工作温度

    • -55℃
    • -40℃
    • 0℃
  • 典型双电源电压

    • ±2.7~±6V
    • ±3V
    • ±3V,±5V
    • ±12V,±15V,±18V,±9V
  • 高度

    • 0.75mm
    • 0.85mm
    • 0.9mm
    • 0.95mm
    • 1.02mm
    • 1.05mm
    • 1.15mm
    • 1.29mm
    • 1.3mm
    • 1.58mm
    • 1.95mm
    • 2.35mm
    • 4.57mm
  • 典型单电源电压

    • 1.1~3.6V
    • 1.65~5.5V
    • 2~5.5V
    • 2~12V
    • 2.3~5.5V
    • 2.7~12V
    • 3V
    • 3V、5V
    • 3~18V
    • 3.3V、5V
    • 5V
    • 5V、9V、12V、15V、18V
    • 10V、15V、5V
    • 12V、15V、5V、9V
    • 12V、15V、18V、5V、9V
  • 电源类型

    • 双,单
  • 封装类型

    • SC-70
    • SOT-23
    • MSOP
    • PDIP
    • SOIC
    • SSOP
    • TSSOP
    • VQFN
    • VSSOP
    • WQFN
  • 开关类型

    • 多路复用器
    • 多路输出选择器、多路复用器
    • 模拟
    • 模拟复用器,解复用器
    • 模拟多路复用器
    • 模拟多路复用器/多路输出选择器
  • 每片芯片通道数目

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 6
  • 配置

    • 三2:1
    • 四2:1
    • 双4:1
    • 四4:1
    • 单8:1
    • 单16:1
    • 六角单刀双掷
    • 单单刀三掷
    • 单单刀单掷
    • 单单刀双掷
    • 双单刀单掷
    • 双单刀双掷
    • 四单刀单掷
  • 引脚数目

    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 14
    • 16
    • 20
    • 24
  • 宽度

    • 1.25mm
    • 1.6mm
    • 1.7mm
    • 1.75mm
    • 2mm
    • 2.4mm
    • 2.8mm
    • 3mm
    • 3.1mm
    • 3.91mm
    • 4.15mm
    • 4.4mm
    • 4.5mm
    • 6.35mm
    • 6.6mm
    • 7.52mm
    • 7.6mm
  • 输出信号类型

    • 单端
    • 单路
    • 差分
  • 输入信号类型

    • 单端
    • 差分
  • 长度

    • 2mm
    • 2.3mm
    • 2.9mm
    • 2.95mm
    • 3mm
    • 3.05mm
    • 3.1mm
    • 5mm
    • 8.2mm
    • 8.65mm
    • 9.9mm
    • 10.28mm
    • 13mm
    • 15.6mm
    • 19.3mm
    • 19.69mm
  • 最大功率耗散

    • 500mW
  • 每个元件输出数目

    • 1
    • 2
    • 4
  • 每个元件输入数目

    • 1
    • 2
    • 6
    • 8
    • 16
  • 开启时间

    • 12.9ns
    • 650ns
  • 按发货日筛选

    【Texas Instruments】多路复用器开关 IC

    促销截止 2019/09/06

    根据数量多少打折

    【Texas Instruments】多路复用器开关 IC【1~40个装】

    促销:

    促销截止 2019/09/06

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (40个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    型号 :

    • 77个备选型号

    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    40个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    3天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    40个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    3天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    安装类型 表面安装 最高工作温度 +125℃
    最低工作温度 -55℃ 典型双电源电压 -
    高度 1.58mm 典型单电源电压 -
    电源类型 - 封装类型 SOIC
    开关类型 - 每片芯片通道数目 -
    配置 四2:1 引脚数目 16
    宽度 3.91mm 输出信号类型 单端
    输入信号类型 单端 长度 9.9mm
    最大功率耗散 - 每个元件输出数目 -
    每个元件输入数目 - 开启时间 -
    重量(g) 3
    型号
    CD74HC257M
    CD74HC4051E
    CD74HC4051PWT
    CD74HC4052E
    CD74HC4053E
    CD74HC4053M
    CD74HC4053M96
    CD74HC4053PWR
    CD74HC4067M96
    CD74HC4067SM96
    CD74HCT153M
    CD74HCT4051M96
    CD74HCT4053M96
    CD4016BEE4
    CD4016BM
    CD4051BEE4
    CD4051BM
    CD4051BM96
    CD4051BPWR
    CD4052BEE4
    CD4052BM
    CD4052BM96
    CD4052BPWR
    CD4053BEE4
    CD4053BM
    CD4053BPW
    CD4066BE
    CD4066BM
    CD4066BM96
    CD4067BM
    CD4067BPW
    CD4512BEE4
    MPC508AU
    PCA9545ADW
    SN74AHC4066N
    SN74CBT3253D
    SN74CBT3257PW
    SN74CBTLV3257DR
    SN74HC151D
    SN74HC153D
    SN74HC153N
    SN74HC153PW
    SN74HC157DR
    SN74HC157NE4
    SN74HC251D
    SN74HC257D
    SN74HC257DR
    SN74HC257PW
    SN74HC4066D
    SN74HC4066DR
    SN74HC4851PWR
    SN74HCT157D
    SN74LS151N
    SN74LV4051AD
    SN74LV4051ARGYR
    SN74LV4052AD
    SN74LV4052APW
    SN74LVC1G66DBVR
    SN74LVC1G3157DCKR
    SN74LVC2G66DCTR
    型号包装数量数量折扣一般
    发货日
    安装类型 最高工作温度 最低工作温度 典型双电源电压 高度 典型单电源电压 电源类型 封装类型 开关类型 每片芯片通道数目 配置 引脚数目 宽度 输出信号类型 输入信号类型 长度 最大功率耗散 每个元件输出数目 每个元件输入数目 开启时间 重量
    (g)

    10个装

    询价 表面安装+125℃-55℃-1.58mm--SOIC--四2:1163.91mm单端单端9.9mm----3

    25个装

    7天 穿孔+125℃-55℃±3V4.57mm3V、5V双,单PDIP模拟多路复用器1单8:1166.35mm单端单端19.3mm----50

    5个装

    询价 表面安装+125℃-55℃±3V-3V、5V双,单TSSOP模拟多路复用器1单8:1164.4mm单端单端5mm----2

    25个装

    询价 穿孔+125℃-55℃±3V4.57mm3V、5V双,单PDIP模拟多路复用器2双4:1166.35mm单端单端19.3mm----75

    25个装

    7天 穿孔+125℃-55℃±3V4.57mm3V、5V双,单PDIP模拟多路复用器3三2:1166.35mm单端单端19.3mm----75

    10个装

    询价 表面安装+125℃-55℃-1.58mm3V、5V双,单SOIC模拟多路复用器3三2:116-单端单端-----2

    25个装

    7天 表面安装+125℃-55℃±3V1.58mm3V、5V双,单SOIC模拟多路复用器3三2:1163.91mm单端单端9.9mm----6

    10个装

    询价 表面安装+125℃-55℃±3V1.15mm3V、5V双,单TSSOP模拟多路复用器3三2:1164.4mm单端单端5mm----2

    10个装

    询价 表面安装+125℃-55℃-2.35mm3V、5VSOIC模拟多路复用器1单16:1247.52mm单端单端-----2

    10个装

    7天 表面安装+125℃-55℃-1.95mm3V、5VSSOP模拟多路复用器1单16:124-单端单端8.2mm----2

    10个装

    询价 表面安装+125℃-55℃-1.58mm--SOIC--双4:1163.91mm单端单端9.9mm----3

    10个装

    7天 表面安装+125℃-55℃±3V1.58mm5V双,单SOIC模拟多路复用器1单8:1163.91mm单端单端-----2

    10个装

    7天 表面安装+125℃-55℃±3V1.58mm5V双,单SOIC模拟多路复用器3三2:1163.91mm单端单端9.9mm----2

    5个装

    7天 穿孔+125℃-55℃±3V,±5V4.57mm10V、15V、5V双,单PDIP模拟4四单刀单掷14-单端单端-500mW---11

    10个装

    询价 表面安装+125℃-55℃±3V,±5V1.58mm10V、15V、5V双,单SOIC模拟4四单刀单掷14-单端单端-500mW---2

    25个装

    询价 穿孔+125℃-55℃±3V,±5V4.57mm5V、9V、12V、15V、18V双,单PDIP模拟多路复用器1单8:1166.35mm单端单端19.3mm----60

    10个装

    3天 表面安装+125℃-55℃±3V,±5V1.58mm12V、15V、18V、5V、9V双,单SOIC模拟多路复用器1单8:1163.91mm单端单端9.9mm----2

    25个装

    7天 表面安装+125℃-55℃±3V,±5V1.58mm12V、15V、18V、5V、9V双,单SOIC模拟多路复用器1单8:1163.91mm单端单端9.9mm----5

    10个装

    7天 表面安装+125℃-55℃±3V,±5V1.15mm12V、15V、18V、5V、9V双,单TSSOP模拟多路复用器1单8:1164.4mm单端单端5mm----2

    10个装

    询价 穿孔+125℃-55℃±3V,±5V4.57mm12V、15V、18V、5V、9V双,单PDIP模拟多路复用器2双4:116-差分差分-----27

    40个装

    询价 表面安装+125℃-55℃±3V,±5V-12V、15V、18V、5V、9V双,单SOIC模拟多路复用器2双4:1163.91mm差分差分9.9mm----80

    10个装

    3天 表面安装+125℃-55℃±3V,±5V1.58mm12V、15V、18V、5V、9V双,单SOIC模拟多路复用器2双4:1163.91mm差分差分-----2

    10个装

    7天 表面安装+125℃-55℃±3V,±5V-12V、15V、18V、5V、9V双,单TSSOP模拟多路复用器2双4:1164.4mm差分差分5mm----2

    25个装

    询价 穿孔+125℃-55℃±3V,±5V4.57mm5V、9V、12V、15V、18V双,单PDIP模拟多路复用器3三2:1166.35mm单端单端19.3mm----50

    10个装

    询价 表面安装+125℃-55℃±3V,±5V1.58mm12V、15V、18V、5V、9V双,单SOIC模拟多路复用器3三2:1163.91mm单端单端9.9mm----2

    10个装

    询价 表面安装+125℃-55℃±3V,±5V1.15mm12V、15V、18V、5V、9V双,单TSSOP模拟多路复用器3三2:1164.4mm单端单端5mm----2

    25个装

    3天 穿孔+125℃-55℃±3V,±5V4.57mm12V、15V、5V、9V双,单PDIP模拟4四单刀单掷146.35mm单端单端19.3mm----75

    10个装

    3天 表面安装+125℃-55℃±3V,±5V1.58mm12V、15V、5V、9V双,单SOIC模拟4四单刀单掷143.91mm单端单端8.65mm----2

    10个装

    询价 表面安装+125℃-55℃±3V,±5V1.58mm12V、15V、5V、9V双,单SOIC模拟4四单刀单掷143.91mm单端单端8.65mm----2

    5个装

    询价 表面安装+125℃-55℃-2.35mm3~18VSOIC模拟复用器,解复用器1单16:1247.6mm单端单端15.6mm--16-3

    10个装

    询价 表面安装+125℃-55℃--3~18VTSSOP模拟多路复用器/多路输出选择器1单16:124-单端单端-500mW1-650ns10

    10个装

    询价 穿孔+125℃-55℃-4.57mm--PDIP--单8:1166.35mm单端单端19.3mm500mW---27
    询价 表面安装+85℃-40℃±12V,±15V,±18V,±9V2.35mm-SOIC模拟多路复用器1单8:116-单端单端10.28mm----2

    5个装

    询价 表面安装+85℃-40℃-2.35mm2.3~5.5VSOIC多路复用器1四4:1207.6mm单端差分13mm-1--5

    25个装

    询价 穿孔+85℃-40℃-4.57mm2~5.5VPDIP模拟4四单刀单掷146.6mm单端单端19.69mm-11-90

    5个装

    7天 表面安装+85℃-40℃-1.58mm--SOIC--双4:1163.91mm单端单端9.9mm-28-2

    5个装

    询价 表面安装+85℃-40℃-1.15mm--TSSOP--四2:1164.4mm单端单端5mm-48-2

    5个装

    询价 表面安装+85℃-40℃-1.58mm--SOIC--四2:1163.91mm单端单端9.9mm-48-2

    40个装

    询价 表面安装+85℃-40℃-1.58mm--SOIC--单8:1163.91mm差分单端9.9mm----80

    40个装

    询价 表面安装+85℃-40℃-1.58mm--SOIC--双4:1163.91mm单端单端9.9mm----80
    询价 穿孔+85℃-40℃-4.57mm--PDIP--双4:1166.35mm单端单端19.3mm----3

    10个装

    询价 表面安装+85℃-40℃-1.15mm--TSSOP--双4:1164.4mm单端单端5mm----3

    10个装

    询价 表面安装+85℃-40℃-1.58mm--SOIC--四2:1163.91mm单端单端9.9mm----3

    10个装

    3天 穿孔+85℃-40℃-4.57mm--PDIP--四2:1166.35mm单端单端19.3mm----27

    20个装

    询价 表面安装+85℃-40℃-1.58mm--SOIC--单8:1163.91mm差分单端9.9mm----4

    5个装

    7天 表面安装+85℃-40℃-1.58mm--SOIC--四2:1163.91mm单端单端9.9mm----2

    10个装

    7天 表面安装+85℃-40℃-1.58mm--SOIC--四2:1163.91mm单端单端9.9mm----3

    10个装

    询价 表面安装+85℃-40℃-1.05mm5VTSSOP多路复用器4四2:1164.5mm单端差分-----10

    10个装

    询价 表面安装+85℃-40℃-1.58mm5VSOIC模拟4四单刀单掷143.91mm单端单端8.65mm----2

    25个装

    询价 表面安装+85℃-40℃-1.58mm5VSOIC模拟4四单刀单掷143.91mm单端单端8.65mm----5

    10个装

    7天 表面安装+125℃-40℃-1.15mm3V、5VTSSOP模拟多路复用器1单8:116-单端单端5mm----2

    10个装

    询价 表面安装+85℃-40℃-1.58mm--SOIC--四2:1163.91mm单端单端9.9mm----3
    7天 穿孔+70℃0℃-4.57mm--PDIP--单8:1166.35mm差分单端19.3mm----3

    10个装

    询价 表面安装+85℃-40℃-1.58mm3V、5VSOIC模拟多路复用器1单8:1163.91mm单端单端9.9mm----2

    15个装

    询价 表面安装+85℃-40℃-0.95mm2~5.5VVQFN模拟复用器,解复用器1单8:116-单端差分---8-15

    10个装

    询价 表面安装+85℃-40℃--3V、5VSOIC模拟多路复用器2双4:1163.91mm单端单端9.9mm----2

    10个装

    询价 表面安装+85℃-40℃-1.15mm3V、5VTSSOP模拟多路复用器2双4:1164.4mm单端单端5mm----2

    20个装

    询价 表面安装+85℃-40℃-1.3mm1.65~5.5VSOT-23模拟1单单刀单掷51.75mm单端单端3.05mm----20

    10个装

    询价 表面安装+85℃-40℃-0.9mm3V、5VSC-70模拟1单单刀双掷61.25mm差分单端2mm----2

    10个装

    询价 表面安装+85℃-40℃-1.29mm3V、5VSSOP模拟2双单刀单掷82.8mm单端单端2.95mm----2

    Loading...

    型号 :

    • 77个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    3天起

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    【Vishay】多路复用器开关IC

    ¥ 10.58起

    威世(VISHAY)[美国] 【Vishay】多路复用器开关IC

    发货日: 3天起

    【ON Semiconductor】智能电源开关

    ¥ 20.01起

    安森美(ON Semiconductor)[美国] 【ON Semiconductor】智能电源开关

    发货日: 7天起

    【Vishay】智能电源开关

    ¥ 76.25起

    威世(VISHAY)[美国] 【Vishay】智能电源开关

    发货日: 7天

    【Infineon】智能电源开关
    英飞凌(Infineon)[德国] 【Infineon】智能电源开关

    发货日: 3天起

    【Texas Instruments】智能电源开关
    德州仪器(Texas Instruments)[美国] 【Texas Instruments】智能电源开关

    发货日: 询价

    【Texas Instruments】总线开关
    德州仪器(Texas Instruments)[美国] 【Texas Instruments】总线开关

    发货日: 3天起

    【DiodesZetex】智能电源开关
    达尔(DiodesZetex)[美国] 【DiodesZetex】智能电源开关

    发货日: 询价

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空