商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩18

    清除选项

  1. 最高工作温度
  2. 高度
  3. 封装类型
  4. 逻辑系列
  5. 每片芯片元件数目
  6. 配置
  7. 引脚数目
  8. 宽度
  9. 长度
  10. 最大低电平输出电流
  11. 最大高电平输出电流
  12. 最大工作电源电压
  13. 最大静态电流
  14. 最小工作电源电压
  15. 最长传播延迟时间@最长CL
  16. 每片芯片输入数目
  17. 每片芯片的输出数目
  18. 最大导通电阻值
  19. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有6个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 最高工作温度

    • +85℃
  • 高度

    • 1.05mm
    • 1.15mm
    • 1.58mm
  • 封装类型

    • SOIC
    • TSSOP
  • 逻辑系列

    • CB3Q
    • CB3T
    • 74CBT
    • CBT
  • 每片芯片元件数目

    • 1
    • 2
    • 4
  • 配置

    • 1×1:1
    • 5×1:1
    • 8×1:1
    • 10×1:1
  • 引脚数目

    • 14
    • 20
    • 24
    • 48
  • 宽度

    • 3.91mm
    • 4.4mm
    • 6.2mm
  • 长度

    • 6.5mm
    • 7.8mm
    • 8.65mm
    • 12.6mm
  • 最大低电平输出电流

    • 64mA
    • 128mA
  • 最大高电平输出电流

    • -128mA
    • -64mA
  • 最大工作电源电压

  • 最大静态电流

    • 3µA
    • 10µA
    • 50µA
    • 2000µA
  • 最小工作电源电压

  • 最长传播延迟时间@最长CL

    • 0.2ns@3.3V
    • 0.25ns
    • 0.25ns@3.3V
    • 0.35ns@4V
  • 每片芯片输入数目

    • 4
    • 8
    • 10
    • 20
  • 每片芯片的输出数目

    • 4
    • 8
    • 10
    • 20
  • 最大导通电阻值

    • 4.5Ω
    • 10Ω
    • 16Ω
    • 40Ω
  • 按发货日筛选

    【Texas Instruments】总线开关

    促销截止 2019/09/06

    【Texas Instruments】总线开关【1~5个装】

    促销:

    促销截止 2019/09/06

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (5个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    型号 :

    • 6个备选型号

    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    5个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    3天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    5个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    3天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    安装类型 表面安装 最高工作温度 -
    高度 1.15mm 封装类型 TSSOP
    逻辑系列 CB3Q 每片芯片元件数目 1
    配置 8×1:1 引脚数目 20
    宽度 4.4mm 长度 6.5mm
    最大低电平输出电流 64mA 最大高电平输出电流 -64mA
    最大工作电源电压 - 最大静态电流 2000µA
    最小工作电源电压 2.3V 最长传播延迟时间@最长CL 0.2ns@3.3V
    每片芯片输入数目 8 每片芯片的输出数目 8
    最大导通电阻值 4.5Ω 重量(g) 2

    基本信息

    安装类型 表面安装
    型号
    SN74CB3Q3245PW
    SN74CB3T3245PW
    SN74CB3T3384PW
    SN74CBT3125D
    SN74CBT3245APWR
    SN74CBTLV16210GR
    型号包装数量数量折扣一般
    发货日
    最高工作温度 高度 封装类型 逻辑系列 每片芯片元件数目 配置 引脚数目 宽度 长度 最大低电平输出电流 最大高电平输出电流 最大工作电源电压 最大静态电流 最小工作电源电压 最长传播延迟时间@最长CL 每片芯片输入数目 每片芯片的输出数目 最大导通电阻值 重量
    (g)

    5个装

    询价 -1.15mmTSSOPCB3Q18×1:1204.4mm6.5mm64mA-64mA-2000µA2.3V0.2ns@3.3V884.5Ω2

    5个装

    询价 -1.15mmTSSOPCB3T18×1:1204.4mm6.5mm128mA-128mA3.6V-2.3V0.25ns@3.3V882

    5个装

    询价 -1.15mmTSSOPCB3T25×1:1244.4mm7.8mm128mA-128mA--2.3V0.25ns@3.3V10102

    5个装

    3天 +85℃1.58mmSOICCBT41×1:1143.91mm8.65mm128mA-128mA-3µA-0.35ns@4V4416Ω2

    5个装

    询价 +85℃1.15mmTSSOPCBT18×1:1204.4mm6.5mm128mA-128mA-50µA-0.35ns@4V8810Ω2
    询价 +85℃1.05mmTSSOP74CBT210×1:1486.2mm12.6mm128mA-128mA-10µA-0.25ns202040Ω5

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 6个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    3天起

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    【Vishay】多路复用器开关IC

    ¥ 10.58起

    威世(VISHAY)[美国] 【Vishay】多路复用器开关IC

    发货日: 3天起

    【ON Semiconductor】智能电源开关

    ¥ 20.01起

    安森美(ON Semiconductor)[美国] 【ON Semiconductor】智能电源开关

    发货日: 7天起

    【Vishay】智能电源开关

    ¥ 76.25起

    威世(VISHAY)[美国] 【Vishay】智能电源开关

    发货日: 7天

    【Infineon】智能电源开关
    英飞凌(Infineon)[德国] 【Infineon】智能电源开关

    发货日: 3天起

    【Texas Instruments】智能电源开关
    德州仪器(Texas Instruments)[美国] 【Texas Instruments】智能电源开关

    发货日: 询价

    【Texas Instruments】多路复用器开关 IC
    德州仪器(Texas Instruments)[美国] 【Texas Instruments】多路复用器开关 IC

    发货日: 3天起

    【DiodesZetex】智能电源开关
    达尔(DiodesZetex)[美国] 【DiodesZetex】智能电源开关

    发货日: 询价

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空