商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩12

    清除选项

  1. 最高工作温度
  2. 高度
  3. 电源开关类型
  4. 封装类型
  5. 输出数目
  6. 引脚数目
  7. 宽度
  8. 长度
  9. 额定功率
  10. 开关接通电阻值
  11. 电压
  12. 电流
  13. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有4个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 最高工作温度

    • +85℃
    • +125℃
  • 高度

    • 0.75mm
    • 0.95mm
    • 1.15mm
    • 1.3mm
  • 电源开关类型

    • USB功率开关
    • 负载管理开关
    • 配电开关
  • 封装类型

    • SOT-23
    • MSOP
    • SON
  • 输出数目

  • 引脚数目

    • 5
    • 6
    • 8
  • 宽度

    • 1.75mm
    • 2.1mm
    • 3.1mm
  • 长度

    • 2.1mm
    • 3mm
    • 3.05mm
    • 3.1mm
  • 额定功率

    • 454.5mW
  • 开关接通电阻值

    • 99mΩ
    • 140mΩ
    • 154mΩ
    • 1500mΩ
  • 电压

    • 1.62~5.5V
    • 2.5~6.5V
    • 4.5~5.5V
  • 电流

    • 1A
    • 2.5A
    • 500mA
  • 【Texas Instruments】智能电源开关

    促销截止 2019/09/06

    【Texas Instruments】智能电源开关【5~25个装】

    促销:

    促销截止 2019/09/06

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (25个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    型号 :

    • 4个备选型号

    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    25个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    询价

    购买条件 :

    包装规格 :

    25个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    询价

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    安装类型 表面安装 最高工作温度 +85℃
    最低工作温度 -40℃ 高度 0.95mm
    电源开关类型 配电开关 封装类型 MSOP
    输出数目 1 引脚数目 8
    宽度 3.1mm 长度 3.1mm
    额定功率 - 开关接通电阻值 140mΩ
    电压 4.5~5.5V 电流 1A
    重量(g) 2

    基本信息

    安装类型 表面安装 最低工作温度 -40℃
    型号
    TPS2061CDGN
    TPS2065CDBVT
    TPS22960DCNR
    TPS25200DRVT
    型号包装数量数量折扣一般
    发货日
    最高工作温度 高度 电源开关类型 封装类型 输出数目 引脚数目 宽度 长度 额定功率 开关接通电阻值 电压 电流 重量
    (g)

    10个装

    询价 +85℃0.95mm配电开关MSOP183.1mm3.1mm-140mΩ4.5~5.5V1A2

    10个装

    询价 +85℃1.3mm配电开关SOT-23151.75mm3.05mm-154mΩ4.5~5.5V1A4

    25个装

    询价 +85℃1.15mm负载管理开关SOT-23281.75mm3mm454.5mW1500mΩ1.62~5.5V500mA8

    5个装

    询价 +125℃0.75mmUSB功率开关SON162.1mm2.1mm-99mΩ2.5~6.5V2.5A3

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 4个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    询价

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    【Vishay】多路复用器开关IC

    ¥ 10.58起

    威世(VISHAY)[美国] 【Vishay】多路复用器开关IC

    发货日: 3天起

    【ON Semiconductor】智能电源开关

    ¥ 20.01起

    安森美(ON Semiconductor)[美国] 【ON Semiconductor】智能电源开关

    发货日: 7天起

    【Vishay】智能电源开关

    ¥ 76.25起

    威世(VISHAY)[美国] 【Vishay】智能电源开关

    发货日: 7天

    【Infineon】智能电源开关
    英飞凌(Infineon)[德国] 【Infineon】智能电源开关

    发货日: 3天起

    【Texas Instruments】总线开关
    德州仪器(Texas Instruments)[美国] 【Texas Instruments】总线开关

    发货日: 3天起

    【Texas Instruments】多路复用器开关 IC
    德州仪器(Texas Instruments)[美国] 【Texas Instruments】多路复用器开关 IC

    发货日: 3天起

    【DiodesZetex】智能电源开关
    达尔(DiodesZetex)[美国] 【DiodesZetex】智能电源开关

    发货日: 询价

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空