商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩10

    清除选项

  1. 安装类型
  2. 最高工作温度
  3. 最低工作温度
  4. 高度
  5. 封装类型
  6. 引脚数目
  7. 宽度
  8. 长度
  9. 最大工作电源电压
  10. 最小工作电源电压
  11. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有4个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 安装类型

    • 表面安装
    • 通孔
  • 最高工作温度

    • +75℃
    • +85℃
  • 最低工作温度

    • -40℃
    • 0℃
  • 高度

    • 1.58mm
    • 4.57mm
    • 8.51mm
  • 封装类型

    • TO-220
    • PDIP
    • SOIC
  • 引脚数目

  • 宽度

    • 3.91mm
    • 4.58mm
    • 6.35mm
  • 长度

    • 4.9mm
    • 9.81mm
    • 10.16mm
  • 最大工作电源电压

    • ±6.3、12.6V
    • ±16V
    • ±18V
  • 最小工作电源电压

    • ±1.4V、2.8V
    • ±2.25V
    • ±5V
  • 按发货日筛选

    【Texas Instruments】视频缓冲器

    促销截止 2019/09/06

    【Texas Instruments】视频缓冲器

    促销:

    促销截止 2019/09/06

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    型号 :

    • 4个备选型号

    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    3天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    3天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    安装类型 表面安装 最高工作温度 +85℃
    最低工作温度 -40℃ 高度 1.58mm
    封装类型 SOIC 引脚数目 8
    宽度 3.91mm 长度 4.9mm
    最大工作电源电压 ±6.3、12.6V 最小工作电源电压 ±1.4V、2.8V
    重量(g) 2
    型号
    BUF602ID
    BUF634T
    BUF634U
    OPA633KP
    型号数量折扣一般
    发货日
    安装类型 最高工作温度 最低工作温度 高度 封装类型 引脚数目 宽度 长度 最大工作电源电压 最小工作电源电压 重量
    (g)
    询价 表面安装+85℃-40℃1.58mmSOIC83.91mm4.9mm±6.3、12.6V±1.4V、2.8V2
    询价 通孔+85℃-40℃8.51mmTO-22054.58mm10.16mm±18V±2.25V4
    询价 表面安装+85℃-40℃1.58mmSOIC83.91mm4.9mm±18V±2.25V2
    3天 通孔+75℃0℃4.57mmPDIP86.35mm9.81mm±16V±5V5

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 4个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    3天起

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空