商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩8

    清除选项

  1. 典型双电源电压
  2. 典型转换速率
  3. 高度
  4. 典型单电源电压
  5. 封装类型
  6. 引脚数目
  7. 宽度
  8. 长度
  9. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有3个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 典型双电源电压

    • ±3V,±5V
    • ±5V
  • 典型转换速率

    • 830V/µs
    • 1800V/µs
  • 高度

    • 1.15mm
    • 1.45mm
    • 1.58mm
  • 典型单电源电压

    • 9V
    • 9V、12V
    • 10V、3.3V、5V
  • 封装类型

    • SOT-23
    • SOIC
  • 引脚数目

  • 宽度

    • 1.6mm
    • 3.9mm
    • 3.91mm
  • 长度

    • 2.9mm
    • 4.9mm
  • 按发货日筛选

    【Texas Instruments】视频放大器集成电路

    促销截止 2019/09/06

    【Texas Instruments】视频放大器集成电路【1~5个装】

    促销:

    促销截止 2019/09/06

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (5个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    型号 :

    • 3个备选型号

    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    5个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    3天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    5个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    3天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    安装类型 表面安装 最高工作温度 +85℃
    最低工作温度 -40℃ 典型双电源电压 ±5V
    典型转换速率 1800V/µs 高度 1.45mm
    典型单电源电压 9V、12V 电源类型 双,单
    封装类型 SOIC 每片芯片通道数目 1
    引脚数目 8 宽度 3.9mm
    长度 4.9mm 重量(g) 5

    基本信息

    安装类型 表面安装 最高工作温度 +85℃
    最低工作温度 -40℃ 电源类型 双,单
    每片芯片通道数目 1
    型号
    LMH6714MA/NOPB
    OPA692ID
    OPA832IDBVT
    型号包装数量数量折扣一般
    发货日
    典型双电源电压 典型转换速率 高度 典型单电源电压 封装类型 引脚数目 宽度 长度 重量
    (g)
    3天 ±5V1800V/µs1.45mm9V、12VSOIC83.9mm4.9mm5
    询价 ±3V,±5V830V/µs1.58mm9VSOIC83.91mm4.9mm2

    5个装

    询价 ±5V-1.15mm10V、3.3V、5VSOT-2351.6mm2.9mm2

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 3个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    3天起

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空