商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有35个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 安装类型

    • 表面安装
    • 穿孔
  • 典型双电源电压

    • ±12V,±9V
    • ±12V,±15V,±3V,±5V,±9V
    • ±12V,±15V,±18V,±24V,±28V
    • ±12V,±15V,±18V,±24V,±28V,±9V
    • ±15V
    • ±18V
    • ±18V,±2.25V
  • 典型增加带宽产品

    • 1.4MHz
    • 5.5MHz
    • 7.5MHz
    • 8MHz
    • 35MHz
    • 180MHz
  • 高度

    • 0.95mm
    • 1.02mm
    • 1.05mm
    • 1.45mm
    • 1.5mm
    • 1.58mm
    • 2.55mm
    • 3.3mm
    • 4.57mm
    • 10.64mm
  • 典型单电源电压

    • 0.3~5.5V
    • 2.5~5.5V
    • 3V、5V
    • 3.3V
    • 4.5~26V
    • 5V、9V
    • 8~26V
    • 9V、12V、15V
    • 12V、15V
    • 12V、15V、18V
    • 12V、15V、18V、24V、28V
    • 15V、18V、24V
    • 18V
    • 18V、24V、28V
    • 24V、28V
  • 电源类型

    • 双,单
  • 放大器类型

    • AB类
    • D类
    • 差分
    • 运算放大器
    • 音频线路驱动器
  • 封装类型

    • TO-263
    • TO-220
    • HTSSOP
    • MDIP
    • MLPP
    • MSOP
    • PDIP
    • QFN
    • SOIC
    • TSSOP
  • 每片芯片通道数目

    • 1
    • 2
    • 4
    • 6
  • 输出类型

    • 1声道单声道
    • 1通道单声道/2通道立体声
    • 2声道立体声
  • 引脚数目

    • 5
    • 7
    • 8
    • 10
    • 11
    • 14
    • 15
    • 20
    • 24
    • 28
    • 32
  • 应用

    • 扬声器
    • 模拟混频器、广播演播室设备、数位混频器、高端A/V接收器、高端蓝光播放机、专业音响设备
    • 移动电话
    • 耳机
    • 耳机、扬声器
    • 蓝光/DVD接收器、便携式计算机、LCDTV、小型/微型组合系统、机顶盒、声卡、录像机
    • 通用音频
    • 音频设备
    • 音频设备、汽车、对接站、扬声器、电视
    • 音频设备、电视
    • 音频设备、监控器、电视
  • 宽度

    • 3mm
    • 3.1mm
    • 3.9mm
    • 3.91mm
    • 4mm
    • 4.15mm
    • 4.5mm
    • 6.2mm
    • 6.35mm
    • 7.52mm
    • 8.64mm
  • 输出信号类型

    • 单端
    • 差分
    • 差分,单端
  • 输入信号类型

    • 单端
    • 差分
    • 差分、单端
  • 长度

    • 3mm
    • 3.1mm
    • 4.15mm
    • 4.9mm
    • 5mm
    • 5.1mm
    • 8.65mm
    • 9.27mm
    • 9.81mm
    • 10.16mm
    • 11.1mm
    • 12.82mm
    • 19.05mm
  • 最低工作温度

    • -40℃
    • -20℃
    • 0℃
  • 最高工作温度

    • +85℃
    • +150℃
  • 最小CMRR

    • -70dB
    • 46dB
    • 74dB
    • 75dB
    • 80dB
    • 85dB
    • 86dB
    • 100dB
  • 最大功率

    • 0.08W@32Ω,0.7W@8Ω
    • 0.25W@8Ω
    • 0.32W@8Ω
    • 1W@8Ω
    • 1.2W@8Ω
    • 1.25W@8Ω
    • 2.5W@8Ω
    • 3.1W@4Ω,7.5W@8Ω
    • 4W@8Ω,7W@4Ω
    • 5.5W@8Ω
    • 6W@8Ω
    • 15W@8Ω
    • 20W@8Ω
    • 25W@8Ω
    • 30W@8Ω
    • 38W@8Ω,68W@4Ω
    • 40W@8Ω
    • 50W@4Ω
  • 按发货日筛选

    【Texas Instruments】音频放大器集成电路

    促销截止 2019/09/06

    根据数量多少打折

    【Texas Instruments】音频放大器集成电路【1~95个装】

    促销:

    促销截止 2019/09/06

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (95个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    型号 :

    • 35个备选型号

    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    95个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    3天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    95个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    3天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    安装类型 穿孔 典型双电源电压 ±18V
    典型增加带宽产品 - 高度 4.57mm
    典型单电源电压 - 电源类型
    放大器类型 音频线路驱动器 封装类型 PDIP
    每片芯片通道数目 1 输出类型 -
    引脚数目 8 应用 通用音频
    宽度 - 输出信号类型 差分
    输入信号类型 差分 长度 9.81mm
    最低工作温度 -40℃ 最高工作温度 +85℃
    最小CMRR 46dB 最大功率 -
    重量(g) 3
    型号
    DRV134PA
    DRV135UA
    DRV632PW
    LM1875T/NOPB
    LM1876TF/NOPB
    LM380N/NOPB
    LM384N/NOPB
    LM386M-1/NOPB
    LM386N-4/NOPB
    LM3886T/NOPB
    LM3886TF/NOPB
    LM4752TS/NOPB
    LM4766T/NOPB
    LM4871M/NOPB
    LM4880M/NOPB
    LM4890M/NOPB
    LM4950TS
    LME49600TS/NOPB
    OPA1602AID
    OPA1632D
    OPA1632DGN
    OPA2134PA
    OPA2134UA
    OPA4134UA
    TAS2505IRGET
    TPA3110D2PWP
    TPA3112D1PWP
    TPA3113D2PWP
    TPA3116D2DAD
    TPA3118D2DAP
    TPA3130D2DAP
    TPA6120A2DWP
    TPA6205A1DGN
    TPA711D
    TPA711DGN
    型号包装数量数量折扣一般
    发货日
    安装类型 典型双电源电压 典型增加带宽产品 高度 典型单电源电压 电源类型 放大器类型 封装类型 每片芯片通道数目 输出类型 引脚数目 应用 宽度 输出信号类型 输入信号类型 长度 最低工作温度 最高工作温度 最小CMRR 最大功率 重量
    (g)
    询价 穿孔±18V-4.57mm-音频线路驱动器PDIP1-8通用音频-差分差分9.81mm-40℃+85℃46dB-3
    询价 表面安装±18V-1.58mm-音频线路驱动器SOIC1-8通用音频3.91mm差分差分4.9mm-40℃-46dB-2

    10个装

    询价 表面安装--1.05mm3.3V-TSSOP6-14蓝光/DVD接收器、便携式计算机、LCDTV、小型/微型组合系统、机顶盒、声卡、录像机4.5mm单端差分5.1mm-40℃+85℃--7

    5个装

    询价 穿孔±12V,±15V,±18V,±24V,±28V,±9V5.5MHz-18V、24V、28V双,单AB类TO-220-1声道单声道5扬声器-单端单端10.16mm-+150℃-20W@8Ω8
    3天 穿孔±12V,±15V,±18V,±24V,±28V7.5MHz-24V、28V双,单AB类TO-220-2声道立体声15扬声器-单端单端--20℃-80dB20W@8Ω5
    询价 穿孔--3.3mm12V、15V、18VAB类MDIP-1声道单声道14扬声器6.35mm单端差分19.05mm0℃--2.5W@8Ω4

    25个装

    询价 穿孔--3.3mm15V、18V、24VAB类MDIP-1声道单声道14扬声器6.35mm单端单端19.05mm0℃--5.5W@8Ω50
    询价 表面安装--1.45mm5V、9VAB类SOIC-1声道单声道8扬声器3.9mm单端单端4.9mm0℃--0.32W@8Ω2
    询价 穿孔--3.3mm9V、12V、15VAB类MDIP-1声道单声道8扬声器6.35mm单端单端9.27mm0℃--1W@8Ω3
    询价 穿孔±12V,±15V,±18V,±24V,±28V8MHz-18V双,单AB类MLPP-1声道单声道11扬声器-单端差分--20℃-85dB38W@8Ω,68W@4Ω8
    询价 穿孔±12V,±15V,±18V,±24V,±28V8MHz10.64mm18V双,单AB类MLPP-1声道单声道11扬声器-单端差分---85dB38W@8Ω,68W@4Ω5
    7天 表面安装--4.57mm12V、15V、18V、24V、28VAB类TO-263-2声道立体声7扬声器8.64mm单端单端10.16mm-+85℃-4W@8Ω,7W@4Ω6
    7天 穿孔±12V,±15V,±18V,±24V,±28V8MHz-18V双,单AB类TO-220-2声道立体声15扬声器-单端差分--20℃-75dB40W@8Ω5
    询价 表面安装---3V、5VAB类SOIC-1声道单声道8扬声器3.9mm差分单端4.9mm-40℃+85℃-1.2W@8Ω2

    95个装

    询价 表面安装--1.45mm3V、5VAB类SOIC-2声道立体声8扬声器3.9mm单端单端4.9mm-+85℃-0.25W@8Ω50
    询价 表面安装--1.45mm3V、5VAB类SOIC-1声道单声道8扬声器3.9mm差分单端--40℃+85℃-1W@8Ω3

    5个装

    询价 表面安装--4.57mm12V、15VAB类TO-263-1通道单声道/2通道立体声10扬声器-差分,单端单端10.16mm-40℃+85℃-3.1W@4Ω,7.5W@8Ω6
    询价 表面安装±12V,±15V,±3V,±5V,±9V-4.57mm--TO-2631-5-8.64mm--10.16mm-40℃+85℃--2
    7天 表面安装±18V,±2.25V35MHz1.5mm---2-8模拟混频器、广播演播室设备、数位混频器、高端A/V接收器、高端蓝光播放机、专业音响设备4mm差分差分5mm-+85℃100dB-5
    7天 表面安装±15V180MHz1.58mm-差分SOIC11声道单声道8通用音频3.91mm差分差分4.9mm--74dB-2
    3天 表面安装±15V-1.02mm--MSOP1-8-3mm--3mm-40℃+85℃74dB-2
    3天 穿孔±12V,±15V,±3V,±5V,±9V8MHz4.57mm-运算放大器PDIP2-8通用音频6.35mm差分差分9.81mm--86dB-5
    3天 表面安装±12V,±15V,±3V,±5V,±9V8MHz1.58mm-运算放大器SOIC2-8通用音频3.91mm差分差分--40℃-86dB-2
    3天 表面安装±12V,±15V,±3V,±5V,±9V8MHz1.58mm--SOIC4-14-3.91mm--8.65mm-40℃+85℃86dB-2

    5个装

    询价 表面安装--0.95mm0.3~5.5VD类QFN11声道单声道24音频设备4.15mm差分,单端4.15mm-+85℃--5

    5个装

    询价 表面安装--1.05mm8~26VD类HTSSOP22声道立体声28音频设备、电视4.5mm差分差分--+85℃-15W@8Ω7

    5个装

    询价 表面安装--1.05mm8~26VD类HTSSOP11声道单声道28音频设备、电视4.5mm差分差分--40℃--25W@8Ω7

    5个装

    7天 表面安装--1.05mm8~26VD类HTSSOP22声道立体声28音频设备、监控器、电视4.5mm差分,单端差分--+85℃-6W@8Ω7
    询价 表面安装--1.05mm4.5~26VD类HTSSOP21通道单声道/2通道立体声32音频设备、汽车、对接站、扬声器、电视6.2mm差分差分、单端11.1mm-+85℃-50W@4Ω3
    询价 表面安装--1.05mm4.5~26VD类HTSSOP21通道单声道/2通道立体声32音频设备、汽车、对接站、扬声器、电视6.2mm差分差分、单端--40℃--30W@8Ω2

    2个装

    询价 表面安装--1.05mm4.5~26VD类HTSSOP21通道单声道/2通道立体声32音频设备、汽车、对接站、扬声器、电视6.2mm差分差分、单端11.1mm-40℃--15W@8Ω4
    询价 表面安装±12V,±9V-2.55mm12V、15V、18V、24V、28V双,单AB类SOIC-2声道立体声20耳机7.52mm单端差分12.82mm-40℃-100dB-2

    10个装

    询价 表面安装--0.95mm2.5~5.5VAB类MSOP11声道单声道8移动电话3.1mm差分差分3.1mm-+85℃-70dB1.25W@8Ω5

    5个装

    询价 表面安装-1.4MHz1.58mm3V、5VAB类SOIC-1通道单声道/2通道立体声8耳机、扬声器3.91mm差分,单端单端--+85℃-0.08W@32Ω,0.7W@8Ω2

    80个装

    询价 表面安装-1.4MHz1.02mm3V、5VAB类MSOP-1通道单声道/2通道立体声8耳机、扬声器3mm差分,单端单端3mm-+85℃-0.08W@32Ω,0.7W@8Ω32

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 35个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    3天起

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空