商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩14

    清除选项

  1. 安装类型
  2. 最高工作温度
  3. 最低工作温度
  4. 高度
  5. 封装类型
  6. 静态电流
  7. 引脚数目
  8. 宽度
  9. 长度
  10. 最大工作电源电压
  11. 最小回路电源电压
  12. 最大回路电源电压
  13. 跨度误差
  14. 带宽
  15. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有5个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 安装类型

    • 表面安装
    • 穿孔
  • 最高工作温度

    • +70℃
    • +85℃
  • 最低工作温度

    • -40℃
    • 0℃
  • 高度

    • 0.97mm
    • 1.58mm
    • 4.57mm
  • 封装类型

    • MSOP
    • PDIP
    • SOIC
  • 静态电流

    • 3mA
    • 130µA
  • 引脚数目

    • 8
    • 14
    • 16
  • 宽度

    • 3mm
    • 3.91mm
    • 6.35mm
  • 长度

    • 3mm
    • 4.9mm
    • 8.65mm
    • 19.3mm
  • 最大工作电源电压

  • 最小回路电源电压

  • 最大回路电源电压

    • 36V
    • 40V
  • 跨度误差

    • 0.0005
    • 0.003
  • 带宽

    • 380kHz
  • 按发货日筛选

    【Texas Instruments】电流环路发送器

    促销截止 2019/09/06

    根据数量多少打折

    【Texas Instruments】电流环路发送器

    促销:

    促销截止 2019/09/06

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    型号 :

    • 5个备选型号

    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    7天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    7天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    安装类型 穿孔 最高工作温度 +85℃
    最低工作温度 -40℃ 高度 4.57mm
    封装类型 PDIP 静态电流 -
    输出电流 4 ~20 mA 引脚数目 14
    宽度 6.35mm 长度 19.3mm
    最大工作电源电压 36 V 最小回路电源电压 7.5V
    最大回路电源电压 36V 跨度误差 -
    带宽 - 重量(g) 5

    基本信息

    输出电流 4 ~20 mA
    型号
    XTR105PA
    XTR105U
    XTR110KP
    XTR115U
    XTR117AIDGKT
    型号数量折扣一般
    发货日
    安装类型 最高工作温度 最低工作温度 高度 封装类型 静态电流 引脚数目 宽度 长度 最大工作电源电压 最小回路电源电压 最大回路电源电压 跨度误差 带宽 重量
    (g)
    询价 穿孔+85℃-40℃4.57mmPDIP-146.35mm19.3mm36 V7.5V36V--5
    询价 表面安装+85℃-40℃1.58mmSOIC-143.91mm8.65mm36 V7.5V36V--2
    7天 穿孔+70℃0℃4.57mm-3mA166.35mm19.3mm---0.003-5
    7天 表面安装+85℃-40℃1.58mmSOIC-83.91mm4.9mm-7.5V36V--2
    7天 表面安装--40℃0.97mmMSOP130µA83mm3mm-7.5V40V0.0005380kHz2

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 5个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    7天起

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空