商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩15

    清除选项

  1. 最高工作温度
  2. 最低工作温度
  3. 高度
  4. 典型单电源电压
  5. 电源类型
  6. 封装类型
  7. 每片芯片通道数目
  8. 输出类型
  9. 引脚数目
  10. 宽度
  11. 长度
  12. 最大工作电源电压
  13. 最大电源电流
  14. 最小工作电源电压
  15. 最小CMRR
  16. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有17个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 最高工作温度

    • +85℃
    • +125℃
  • 最低工作温度

    • -55℃
    • -40℃
  • 高度

    • 0.325mm
    • 0.9mm
    • 0.95mm
    • 0.97mm
    • 1mm
    • 1.05mm
    • 1.15mm
    • 1.5mm
    • 3mm
  • 典型单电源电压

    • 2.7 ~5.5 V
    • 2.7 ~18 V
    • 2.7 ~26 V
    • 3 V、5 V、9 V、12 V、15 V、18 V、24 V、28 V
    • 3 ~5.5 V
    • 5 V
    • 12 V、15 V、3 V、5 V、9 V
    • 12 V、15 V、18 V、24 V、3 V、5 V、9 V
    • 12 V、15 V、18 V、24 V、28 V、3 V、5 V、9 V
  • 电源类型

  • 封装类型

    • SC-70
    • SOT-23
    • DSBGA
    • HTSSOP
    • MSOP
    • SOIC
    • TSSOP
    • VSSOP
  • 每片芯片通道数目

  • 输出类型

    • 双向
    • 模拟
    • 模拟、双向
  • 引脚数目

    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
  • 宽度

    • 1.25mm
    • 1.4mm
    • 1.418mm
    • 1.6mm
    • 3mm
    • 3.1mm
    • 4mm
    • 4.5mm
  • 长度

    • 1.68mm
    • 2mm
    • 2.15mm
    • 2.9mm
    • 3mm
    • 3.1mm
    • 5mm
    • 5.1mm
  • 最大工作电源电压

    • 5.5 V
    • 18 V
    • 26 V
    • 36 V
    • 40 V
    • 60 V
  • 最大电源电流

    • 1 mA
    • 5 mA
    • ±15 A
    • 100 μA
    • 420 μA
    • 900 μA
  • 最小工作电源电压

    • 2.7 V
  • 最小CMRR

    • 80dB
    • 97dB
    • 100dB
    • 105dB
    • 120dB
  • 按发货日筛选

    【Texas Instruments】电流感应放大器

    促销截止 2019/09/06

    【Texas Instruments】电流感应放大器【1~250个装】

    促销:

    促销截止 2019/09/06

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (250个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    型号 :

    • 17个备选型号

    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    250个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    3天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    250个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    3天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    安装类型 表面安装 最高工作温度 +125℃
    最低工作温度 -40℃ 高度 1.15mm
    典型单电源电压 12 V、15 V、18 V、24 V、28 V、3 V、5 V、9 V 电源类型
    封装类型 SOT-23 每片芯片通道数目 1
    输出类型 - 引脚数目 5
    宽度 1.6mm 长度 2.9mm
    最大工作电源电压 36 V 最大电源电流 -
    最小工作电源电压 2.7 V 最小CMRR 100dB
    重量(g) 1

    基本信息

    安装类型 表面安装
    型号
    INA138NA/250
    INA139NA/250
    INA168NA/250
    INA169NA/250
    INA170EA/250G4
    INA193AIDBVT
    INA199A2DCKT
    INA210AIDCKT
    INA213AIDCKR
    INA214AIDCKT
    INA220AIDGST
    INA231AIYFFT
    INA250A2PW
    INA282AID
    INA283AID
    INA286AID
    XTR111AIDGQT
    型号包装数量数量折扣一般
    发货日
    最高工作温度 最低工作温度 高度 典型单电源电压 电源类型 封装类型 每片芯片通道数目 输出类型 引脚数目 宽度 长度 最大工作电源电压 最大电源电流 最小工作电源电压 最小CMRR 重量
    (g)
    3天 +125℃-40℃1.15mm12 V、15 V、18 V、24 V、28 V、3 V、5 V、9 VSOT-231-51.6mm2.9mm36 V-2.7 V100dB1
    3天 +85℃-40℃1.15mm12 V、15 V、18 V、24 V、28 V、3 V、5 V、9 VSOT-231-51.6mm2.9mm40 V--100dB3
    3天 +125℃-40℃1.15mm12 V、15 V、18 V、24 V、28 V、3 V、5 V、9 VSOT-231-51.6mm2.9mm36 V-2.7 V100dB3
    询价 +85℃-40℃1.15mm12 V、15 V、18 V、24 V、28 V、3 V、5 V、9 VSOT-231-51.6mm2.9mm60 V--100dB3
    3天 +85℃-40℃0.97mm3 V、5 V、9 V、12 V、15 V、18 V、24 V、28 VMSOP1-83mm3mm40 V-2.7 V100dB2

    5个装

    3天 +125℃-40℃1.15mm12 V、15 V、3 V、5 V、9 VSOT-231-51.6mm2.9mm18 V-2.7 V80dB2

    5个装

    询价 --40℃1mm2.7 ~26 VSC-701双向61.4mm2.15mm26 V100 μA2.7 V100dB5
    询价 +125℃-40℃0.9mm12 V、15 V、18 V、24 V、3 V、5 V、9 VSC-701-61.25mm2mm26 V-2.7 V105dB4

    5个装

    询价 +125℃-40℃1mm5 VSC-701模拟61.4mm2.15mm26 V5 mA-105dB5
    询价 +125℃-40℃0.9mm12 V、15 V、18 V、24 V、3 V、5 V、9 VSC-701-61.25mm2mm26 V-2.7 V105dB5

    250个装

    询价 +125℃-0.95mm3 ~5.5 VVSSOP1双向103.1mm3.1mm5.5 V1 mA-100dB640

    5个装

    询价 --40℃0.325mm2.7 ~5.5 VDSBGA1双向121.418mm1.68mm5.5 V420 μA-100dB5

    2个装

    询价 +125℃-1.05mm-TSSOP1模拟、双向164.5mm5.1mm36 V±15 A2.7 V97dB5

    5个装

    询价 --40℃1.5mm2.7 ~18 VSOIC1双向84mm5mm18 V900 μA2.7 V120dB5

    5个装

    询价 --1.5mm2.7 ~18 VSOIC1双向84mm5mm18 V900 μA2.7 V120dB5

    5个装

    询价 --40℃1.5mm2.7 ~18 VSOIC1双向84mm5mm18 V900 μA2.7 V120dB5
    询价 +125℃-55℃3mm--HTSSOP--103mm3mm----2

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 17个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    3天起

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空