商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有599个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 安装类型

    • 表面安装
    • 穿孔
  • 最高工作温度

    • +70℃
    • +85℃
    • +105℃
    • +125℃
    • +150℃
  • 最低工作温度

    • -55℃
    • -40℃
    • -25℃
    • 0℃
  • 典型双电源电压

    • ±0.9~±2.75V
    • ±1.25~±2.75V
    • ±1.35~±18V
    • ±1.5~±13V
    • ±1.5~±16V
    • ±2~±18V
    • ±2.2~±8V
    • ±2.25~±18V
    • ±2.5~±5.5V
    • ±2.5~±17V
    • ±2.5~±18V
    • ±2.5~±32V
    • ±3V
    • ±3V,±5V
    • ±3~±18V
    • ±4~±18V
    • ±5V
    • ±5~±15V
    • ±6V
    • ±12V
    • ±12V,±3V,±5V,±9V
    • ±12V,±9V
    • ±12V,±15V,±3V,±5V,±9V
    • ±12V,±15V,±5V,±9V
    • ±12V,±15V,±9V
    • ±12V,±15V,±18V,±3V,±5V,±9V
    • ±12V,±15V,±18V,±5V,±9V
    • ±12V,±15V,±18V,±9V
    • ±12V,±15V,±18V,±24V,±28V
    • ±12V,±15V,±18V,±24V,±28V,±5V,±9V
    • ±12V,±15V,±18V,±24V,±28V,±9V
    • ±15V
    • ±15V,±5V
    • ±22V
    • ±30V
    • ±40V
    • ±50V
  • 典型增加带宽产品

    • 1GHz
    • 1MHz
    • 1.2MHz
    • 1.3MHz
    • 1.4MHz
    • 1.5MHz
    • 1.6GHz
    • 1.6MHz
    • 1.7MHz
    • 1.75GHz
    • 1.8GHz
    • 1.8MHz
    • 1.9MHz
    • 2GHz
    • 2MHz
    • 2.2MHz
    • 2.5MHz
    • 2.7MHz
    • 2.8MHz
    • 3MHz
    • 3.9GHz
    • 4MHz
    • 4.5MHz
    • 4.7MHz
    • 5MHz
    • 5.5MHz
    • 5.8MHz
    • 6.4MHz
    • 6.5MHz
    • 7MHz
    • 7.5MHz
    • 8MHz
    • 9.4MHz
    • 10MHz
    • 11MHz
    • 12MHz
    • 13MHz
    • 15MHz
    • 16MHz
    • 17MHz
    • 18MHz
    • 20MHz
    • 21MHz
    • 22MHz
    • 30MHz
    • 35kHz
    • 38MHz
    • 44MHz
    • 50MHz
    • 50kHz
    • 55MHz
    • 58MHz
    • 59MHz
    • 63MHz
    • 70MHz
    • 70kHz
    • 75kHz
    • 80MHz
    • 85kHz
    • 88MHz
    • 95MHz
    • 100MHz
    • 100kHz
    • 110MHz
    • 118MHz
    • 120MHz
    • 130MHz
    • 150MHz
    • 150kHz
    • 160MHz
    • 160kHz
    • 180MHz
    • 200MHz
    • 200kHz
    • 210MHz
    • 230MHz
    • 250MHz
    • 260MHz
    • 300kHz
    • 350MHz
    • 350kHz
    • 370MHz
    • 500kHz
    • 520kHz
    • 600kHz
    • 700kHz
    • 710MHz
    • 800kHz
    • 870MHz
    • 900kHz
  • 典型转换速率

    • -19 V/μs,16 V/μs
    • 0.01V/µs
    • 0.015V/µs
    • 0.02V/µs
    • 0.028V/µs
    • 0.03V/µs
    • 0.05V/µs
    • 0.06V/µs
    • 0.1V/µs
    • 0.12V/µs
    • 0.15V/µs
    • 0.16V/µs
    • 0.17V/µs
    • 0.2V/µs
    • 0.3V/µs
    • 0.4V/µs
    • 0.42V/µs
    • 0.43V/µs
    • 0.5V/µs
    • 0.55V/µs
    • 0.8V/µs
    • 1V/µs
    • 1.1V/µs
    • 1.2V/µs
    • 1.25V/µs
    • 1.3V/µs
    • 1.5V/µs
    • 1.6V/µs
    • 1.7V/µs
    • 1.9V/µs
    • 2V/µs
    • 2.3V/µs
    • 2.4V/µs
    • 2.5V/µs
    • 2.6V/µs
    • 2.8V/µs
    • 3V/µs
    • 3.4V/µs
    • 3.5V/µs
    • 3.6V/µs
    • 5V/µs
    • 5.25V/µs
    • 5.5V/µs
    • 6V/µs
    • 6.4V/µs
    • 7V/µs
    • 7.5V/µs
    • 8V/µs
    • 9V/µs
    • 10V/µs
    • 11V/µs
    • 11.5V/µs
    • 11.9V/µs
    • 12V/µs
    • 12.76V/µs
    • 13V/µs
    • 14V/µs
    • 15V/µs
    • 15.4V/µs
    • 16V/µs
    • 17.8V/µs
    • 18V/µs
    • 20V/µs
    • ±20V/µs
    • 22V/µs
    • 23V/µs
    • 24V/µs
    • 25V/µs
    • 27V/µs
    • 28V/µs
    • 30V/µs
    • 35V/ms
    • 35V/µs
    • 45V/µs
    • 50V/µs
    • 55V/µs
    • 57V/µs
    • 70V/µs
    • 80V/µs
    • 85V/µs
    • 100V/µs
    • 125V/µs
    • 130V/µs
    • 135V/µs
    • 145V/µs
    • 150V/µs
    • 170V/µs
    • 190V/µs
    • 200V/µs
    • 290V/µs
    • 360V/µs
    • 370V/µs
    • 400V/µs
    • 410V/µs
    • 500V/µs
    • 550V/µs
    • 560 V/μs,580 V/μs
    • 580V/µs
    • 600V/µs
    • 625V/µs
    • 700V/µs
    • 750V/µs
    • 820V/µs
    • 830V/µs
    • 900V/µs
    • 950V/µs
    • 1000V/µs
    • 1350V/µs
    • 1400V/µs
    • 1500V/µs
    • 1600V/µs
    • 1700V/µs
    • 1900V/µs
    • 2000V/µs
    • 2550V/µs
    • 2700V/µs
    • 3100V/µs
    • 3600V/µs
    • 4100V/µs
    • 4500V/µs
    • 5100V/µs
    • 5200V/µs
  • 高度

    • 0.75mm
    • 0.8mm
    • 0.86mm
    • 0.9mm
    • 0.95mm
    • 0.97mm
    • 1.02mm
    • 1.05mm
    • 1.1mm
    • 1.15mm
    • 1.3mm
    • 1.45mm
    • 1.47mm
    • 1.48mm
    • 1.499mm
    • 1.5mm
    • 1.55mm
    • 1.58mm
    • 2.3mm
    • 2.35mm
    • 3.3mm
    • 3.56mm
    • 4.4mm
    • 4.44mm
    • 4.5mm
    • 4.57mm
    • 4.58mm
    • 4.6mm
    • 4.7mm
    • 5.08mm
    • 8.38mm
    • 8.51mm
  • 典型单电源电压

    • 1.8 ~5.5 V
    • 2.2 ~5.5 V
    • 2.5 ~5.5 V
    • 2.5 ~32 V
    • 2.7 ~5.5 V
    • 2.7 ~12 V
    • 2.7 ~12.8 V
    • 2.7 ~36 V
    • 3 V
    • 3 V、5 V
    • 3 V、 5 V
    • 3 ~9 V
    • 3 ~12 V
    • 3 ~15 V
    • 3 ~26 V
    • 3 ~28 V
    • 3 ~32 V
    • 4 ~36 V
    • 4.4 ~16 V
    • 4.5 ~15.5 V
    • 4.5 ~16 V
    • 4.5 ~36 V
    • 5 V
    • 5 V、9 V
    • 5 ~15 V
    • 5 ~28 V
    • 5.5 ~34 V
    • 5.5 ~36 V
    • 6 ~28 V
    • 7 V
    • 9 V
    • 9 V、12 V
    • 9 ~28 V
    • 10 ~28 V
    • 10 ~44 V
    • 10 ~100 V
    • 12 ~28 V
    • 30 V
  • 电源类型

    • 双,单
  • 放大器类型

    • JFET
    • 低功耗
    • 低噪声
    • 低噪声、精密
    • 低电压
    • 功率
    • 电流反馈
    • 精确
    • 跨导
    • 零漂移
    • 音频
    • 高速
  • 封装类型

    • TO-220
    • TO-99
    • SC-70
    • SOT-23
    • D2PAK
    • D2PAK (TO-263)
    • CDIP
    • MDIP
    • MLPP
    • MSOP
    • PDIP
    • PFM
    • PSOP
    • QFN
    • SOIC
    • SOIC W
    • SON
    • TSSOP
    • US
    • VSSOP
    • WSON
  • 每片芯片通道数目

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
  • 失调电压

    • ±500µV
  • 引脚数目

    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 10
    • 11
    • 12
    • 14
    • 16
  • 最小输入电压

    • -0.3 V
    • ±2.25/4.5V
  • 典型电压增益

    • 63 dB
    • 65 dB
    • 70 dB
    • 72 dB
    • 75.6 dB
    • 78 dB
    • 80 dB
    • 81.6 dB
    • 82 dB
    • 85 dB
    • 87.2 dB
    • 88 dB
    • 90 dB
    • 91 dB
    • 94 dB
    • 95 dB
    • 95.4 dB
    • 96 dB
    • 97 dB
    • 98 dB
    • 100 dB
    • 103 dB
    • 104 dB
    • 105 dB
    • 106 dB
    • 107 dB
    • 108 dB
    • 108.6 dB
    • 109.5 dB
    • 110 dB
    • 112 dB
    • 113 dB
    • 114 dB
    • 114.3 dB
    • 114.8 dB
    • 115 dB
    • 116 dB
    • 116.5 dB
    • 119 dB
    • 120 dB
    • 122 dB
    • 123 dB
    • 123.5 dB
    • 124 dB
    • 124.6 dB
    • 125 dB
    • 126 dB
    • 128 dB
    • 129.5 dB
    • 130 dB
    • 134 dB
    • 135 dB
    • 140 dB
    • 141.6 dB
    • 150 dB
    • 153 dB
    • 160 dB
  • 宽度

    • 1.25mm
    • 1.6mm
    • 1.63mm
    • 1.75mm
    • 3mm
    • 3.1mm
    • 3.9mm
    • 3.91mm
    • 3.94mm
    • 3.988mm
    • 4mm
    • 4.4mm
    • 4.5mm
    • 4.57mm
    • 4.58mm
    • 5mm
    • 6.2mm
    • 6.35mm
    • 6.6mm
    • 6.67mm
    • 7.11mm
    • 7.5mm
    • 7.52mm
    • 7.62mm
    • 8.34mm
    • 8.42mm
    • 8.89mm
    • 9.08mm
    • 9.4mm
    • 10.7mm
  • 长度

    • 2mm
    • 2.1mm
    • 2.9mm
    • 2.92mm
    • 3mm
    • 3.05mm
    • 3.1mm
    • 4.89mm
    • 4.9mm
    • 5mm
    • 5.1mm
    • 8.64mm
    • 8.65mm
    • 8.75mm
    • 8.99mm
    • 9.08mm
    • 9.27mm
    • 9.4 (Dia.)mm
    • 9.4mm
    • 9.6mm
    • 9.81mm
    • 9.9mm
    • 10.1mm
    • 10.16mm
    • 10.17mm
    • 10.28mm
    • 10.5mm
    • 19.05mm
    • 19.3mm
    • 19.69mm
    • 19.94mm
    • 20.02mm
    • 26.92mm
  • 最大工作频率

    • 1 MHz
    • 1 kHz
    • 2 MHz
    • 3 MHz
    • 5 MHz
    • 10 MHz
    • 10 kHz
    • 20 kHz
    • 30 MHz
    • 50 kHz
    • 100 Hz
    • 100 kHz
    • 350 kHz
  • 最大输入电压

    • ±18/36 V
    • 32V
    • 36 V
  • 典型输入电压噪声密度

    • 0.69nV/√Hz
    • 0.85nV/√Hz
    • 1.5nV/√Hz
    • 1.6nV/√Hz
    • 1.65nV/√Hz
    • 1.83nV/√Hz
    • 2nV/√Hz
    • 2.1nV/√Hz
    • 2.3nV/√Hz
    • 2.4nV/√Hz
    • 2.6nV/√Hz
    • 3.3nV/√Hz
    • 3.5nV/√Hz
    • 3.8nV/√Hz
    • 4nV/√Hz
    • 4.3nV/√Hz
    • 4.5nV/√Hz
    • 4.6nV/√Hz
    • 4.8nV/√Hz
    • 5nV/√Hz
    • 5.6nV/√Hz
    • 5.8nV/√Hz
    • 6nV/√Hz
    • 6.5nV/√Hz
    • 7nV/√Hz
    • 7.5nV/√Hz
    • 8nV/√Hz
    • 8.9nV/√Hz
    • 9nV/√Hz
    • 9.2nV/√Hz
    • 10nV/√Hz
    • 10.5nV/√Hz
    • 12nV/√Hz
    • 12.5nV/√Hz
    • 14nV/√Hz
    • 15nV/√Hz
    • 16nV/√Hz
    • 17nV/√Hz
    • 18nV/√Hz
    • 20nV/√Hz
    • 21nV/√Hz
    • 22nV/√Hz
    • 23nV/√Hz
    • 24nV/√Hz
    • 25nV/√Hz
    • 28nV/√Hz
    • 30nV/√Hz
    • 35nV/√Hz
    • 36nV/√Hz
    • 37nV/√Hz
    • 39nV/√Hz
    • 40nV/√Hz
    • 42nV/√Hz
    • 45nV/√Hz
    • 48nV/√Hz
    • 50nV/√Hz
    • 53nV/√Hz
    • 59nV/√Hz
    • 60nV/√Hz
    • 70nV/√Hz
    • 75nV/√Hz
    • 85nV/√Hz
    • 90nV/√Hz
    • 94nV/√Hz
    • 146nV/√Hz
    • 300nV/√Hz
  • 轨对轨

    • 轨到轨输出
    • 轨至轨输入/输出
  • 按发货日筛选

    【Texas Instruments】运算放大器

    促销截止 2019/09/06

    根据数量多少打折

    【Texas Instruments】运算放大器【1~90个装】

    促销:

    促销截止 2019/09/06

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (90个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    型号 :

    • 599个备选型号

    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    90个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    3天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    90个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    3天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    安装类型 表面安装 最高工作温度 +85℃
    最低工作温度 -40℃ 典型双电源电压 ±12V,±15V,±3V,±5V,±9V
    典型增加带宽产品 180MHz 典型转换速率 2000V/µs
    高度 4.58mm 典型单电源电压 -
    电源类型 放大器类型 -
    封装类型 D2PAK (TO-263) 每片芯片通道数目 1
    失调电压 - 引脚数目 5
    最小输入电压 - 典型电压增益 -
    宽度 8.42mm 长度 10.16mm
    最大工作频率 - 最大输入电压 -
    典型输入电压噪声密度 4nV/√Hz 轨对轨
    重量(g) 2
    型号
    BUF634FKTTT
    BUF634P
    LF347BN/NOPB
    LF347D
    LF347DR
    LF347M/NOPB
    LF347N
    LF347N/NOPB
    LF353D
    LF353DR
    LF353N/NOPB
    LF353P
    LF356M/NOPB
    LF356N/NOPB
    LF411CD
    LF412ACN/NOPB
    LF412CD
    LF412CDR
    LF412CN/NOPB
    LF412CP
    LF442CN/NOPB
    LF444CM/NOPB
    LF444CN/NOPB
    LM10CLN/NOPB
    LM10CN/NOPB
    LM10CWM/NOPB
    LM124D
    LM124DRG4
    LM124J
    LM124J/PB
    LM13700N/NOPB
    LM1458M/NOPB
    LM1458N/NOPB
    LM148J
    LM148J/PB
    LM158H/NOPB
    LM158JG
    LM158JGB
    LM224AD
    LM224ADR
    LM224D
    LM258ADR
    LM258D
    LM258DR
    LM2902D
    LM2902DR
    LM2902KAVQDRQ1
    LM2902KNE4
    LM2902M/NOPB
    LM2902PWR
    LM2902QDRQ1
    LM2904AVQDRQ1
    LM2904D
    LM2904DGKR
    LM2904DR
    LM2904M/NOPB
    LM2904QDRG4Q1
    LM318D
    LM318DR
    LM318N/NOPB
    型号包装数量数量折扣一般
    发货日
    安装类型 最高工作温度 最低工作温度 典型双电源电压 典型增加带宽产品 典型转换速率 高度 典型单电源电压 电源类型 放大器类型 封装类型 每片芯片通道数目 失调电压 引脚数目 最小输入电压 典型电压增益 宽度 长度 最大工作频率 最大输入电压 典型输入电压噪声密度 轨对轨 重量
    (g)
    询价 表面安装+85℃-40℃±12V,±15V,±3V,±5V,±9V180MHz2000V/µs4.58mm--D2PAK (TO-263)1-5--8.42mm10.16mm--4nV/√Hz2
    询价 穿孔+85℃-40℃±12V,±15V,±3V,±5V,±9V180MHz2000V/µs4.57mm--PDIP1-8--6.35mm9.81mm--4nV/√Hz3

    5个装

    询价 穿孔+70℃0℃±12V,±15V,±5V,±9V4MHz13V/µs3.3mm--MDIP4-14-100 dB6.35mm19.05mm----10

    10个装

    询价 表面安装+70℃0℃±12V,±15V,±5V,±9V3MHz13V/µs1.58mm--SOIC4-14--3.91mm8.65mm--18nV/√Hz4

    10个装

    3天 表面安装+70℃0℃±12V,±15V,±5V,±9V3MHz13V/µs1.58mm--SOIC4-14--3.91mm8.65mm--18nV/√Hz4

    5个装

    询价 表面安装+70℃0℃±12V,±15V,±5V,±9V4MHz13V/µs1.45mm--SOIC4-14-100 dB3.91mm8.64mm----5

    10个装

    7天 穿孔+70℃0℃±12V,±15V,±5V,±9V3MHz13V/µs4.57mm--PDIP4-14-100 dB6.35mm19.3mm--18nV/√Hz-23
    3天 穿孔+70℃0℃±12V,±15V,±5V,±9V4MHz13V/µs3.3mm--MDIP4-14-100 dB6.35mm19.05mm----3

    5个装

    询价 表面安装+70℃0℃±12V,±15V,±5V,±9V3MHz13V/µs1.58mm--SOIC2-8--3.91mm4.9mm--18nV/√Hz2

    5个装

    3天 表面安装+70℃0℃±12V,±15V,±5V,±9V3MHz13V/µs---SOIC2-8-100 dB3.91mm4.9mm--18nV/√Hz2
    3天 穿孔+70℃0℃±12V,±15V,±9V4MHz13V/µs3.3mm--MDIP2-8-100 dB6.35mm9.27mm----2

    50个装

    7天 穿孔+70℃0℃±12V,±15V,±5V,±9V3MHz13V/µs4.57mm--PDIP2-8--6.35mm9.81mm--18nV/√Hz75

    5个装

    3天 表面安装+70℃0℃-5MHz12V/µs1.45mm--SOIC1-8-106 dB3.9mm4.9mm--15nV/√Hz1
    3天 穿孔+70℃0℃±15V5MHz12V/µs3.3mm--MDIP1-8-106 dB6.35mm9.27mm----4

    5个装

    询价 表面安装+70℃0℃±12V,±15V,±5V,±9V3MHz13V/µs1.58mm--SOIC1-8-106 dB3.91mm4.9mm---2
    询价 穿孔+70℃0℃±12V,±15V,±18V,±9V4MHz15V/µs3.3mm--MDIP2-8-106 dB6.35mm9.27mm----4

    5个装

    询价 表面安装+70℃0℃±12V,±15V,±5V,±9V3MHz13V/µs1.58mm--SOIC2-8-106 dB3.91mm4.9mm---2

    5个装

    3天 表面安装+70℃0℃±12V,±15V,±5V,±9V3MHz13V/µs1.58mm--SOIC2-8--3.91mm4.9mm--18nV/√Hz2
    3天 穿孔+70℃0℃±12V,±15V,±9V4MHz15V/µs3.3mm--MDIP2-8-106 dB6.35mm9.27mm--25nV/√Hz3

    10个装

    询价 穿孔+70℃0℃±12V,±15V,±5V,±9V3MHz13V/µs4.57mm--PDIP2-8-106 dB6.35mm---18nV/√Hz23

    40个装

    询价 穿孔+70℃0℃-1MHz1V/µs3.3mm--MDIP2-8-106 dB6.35mm9.27mm--35nV/√Hz50

    5个装

    询价 表面安装+70℃0℃±12V,±15V,±5V,±9V1MHz1V/µs1.45mm--SOIC4-14-100 dB3.91mm8.64mm--35nV/√Hz-2

    5个装

    询价 穿孔+70℃0℃±12V,±15V,±5V,±9V1MHz1V/µs3.3mm--MDIP4-14-100 dB6.35mm19.05mm----11

    5个装

    询价 穿孔+70℃0℃---5.08mm7 V精确PDIP2-8-112 dB6.35mm10.16mm---11

    5个装

    询价 穿孔+70℃0℃±12V,±15V,±18V,±3V,±5V,±9V--3.3mm-双,单精确MDIP2-8--6.35mm9.27mm---11
    询价 表面安装+70℃0℃±12V,±15V,±18V,±3V,±5V,±9V--2.3mm-双,单精确SOIC W2-14--7.5mm8.99mm---2

    10个装

    7天 表面安装+125℃-55℃±12V,±15V,±3V,±5V,±9V1.2MHz0.5V/µs1.58mm5 ~28 V双,单-SOIC4-14-100 dB3.91mm8.65mm--35nV/√Hz-42

    5个装

    3天 表面安装+125℃-55℃±12V,±15V,±3V,±5V,±9V1.2MHz0.5V/µs1.58mm5 ~28 V双,单-SOIC4-14-100 dB3.91mm----3

    5个装

    询价 穿孔+70℃0℃±1.5~±16V1MHz0.5V/µs3.3mm3 ~32 V-CDIP4-14--6.35mm19.05mm---5
    3天 穿孔+85℃-40℃±1.5~±16V1MHz0.5V/µs3.56mm3 ~32 V低功耗CDIP4-14--7.62mm19.94mm----4
    询价 穿孔+70℃0℃±12V,±15V,±9V2MHz50V/µs3.3mm-双,单跨导MDIP2-16---19.05mm---4

    20个装

    询价 表面安装+70℃0℃--0.5V/µs1.45mm--SOIC2-8-104 dB3.9mm4.9mm--30nV/√Hz5

    10个装

    3天 穿孔+70℃0℃±15V1MHz0.5V/µs3.3mm--MDIP2-8-104 dB6.35mm9.27mm----23
    询价 穿孔+125℃-55℃±4~±18V1MHz0.5V/µs3.56mm--CDIP4-14-104 dB7.62mm26.92mm---5
    询价 穿孔+125℃-55℃±12V1MHz0.5V/µs-10 ~44 V低功耗CDIP4-14-160 dB7.62mm----4
    询价 穿孔+125℃-55℃±1.5~±16V1MHz0.5V/µs4.7mm3 ~32 V低功耗TO-992-8---9.4mm---3
    3天 穿孔+125℃-55℃±12V,±15V,±3V,±5V,±9V700kHz0.3V/µs4.57mm5 ~28 V双,单-CDIP2-8--6.67mm9.6mm--40nV/√Hz-5
    询价 穿孔+125℃-55℃±1.5~±16V700kHz0.3V/µs4.57mm3 ~32 V双,单-CDIP2-8-100 dB7.11mm---40nV/√Hz-5

    10个装

    询价 表面安装+85℃-25℃±12V,±15V,±3V,±5V,±9V1.2MHz0.5V/µs1.58mm5 ~28 V双,单精确SOIC4-14-100 dB-8.65mm----4

    10个装

    3天 表面安装+85℃-25℃±12V,±15V,±3V,±5V,±9V1.2MHz0.5V/µs1.58mm-双,单精确SOIC4-14--3.91mm8.65mm--35nV/√Hz-4

    50个装

    询价 表面安装+85℃-25℃±12V,±15V,±3V,±5V,±9V1.2MHz0.5V/µs1.58mm-双,单精确SOIC4-14--3.91mm8.65mm---28

    25个装

    3天 表面安装+85℃-25℃±12V,±15V,±3V,±5V,±9V700kHz0.3V/µs1.58mm-双,单精确SOIC2-8-100 dB-4.9mm----10
    3天 表面安装+85℃-25℃±12V,±15V,±3V,±5V,±9V700kHz0.3V/µs--双,单精确SOIC2-8-100 dB----40nV/√Hz2

    25个装

    询价 表面安装+85℃-25℃±12V,±15V,±3V,±5V,±9V700kHz0.3V/µs1.58mm-双,单精确SOIC2-8-100 dB-4.9mm----5
    3天 表面安装+125℃-40℃±12V,±3V,±5V,±9V1.2MHz0.5V/µs--双,单精确SOIC4-14-100 dB-8.65mm--35nV/√Hz-2

    25个装

    7天 表面安装+125℃-40℃±12V,±3V,±5V,±9V1.2MHz0.5V/µs1.58mm-双,单精确SOIC4-14--3.91mm8.65mm----5

    10个装

    7天 表面安装+125℃-40℃±12V,±15V,±3V,±5V,±9V1.2MHz0.5V/µs--双,单精确SOIC4-14-100 dB3.91mm----4

    5个装

    3天 穿孔+125℃-40℃±1.5~±13V1.2MHz0.5V/µs4.57mm3 ~26 V双,单精确PDIP4-14-100 dB-19.3mm----11

    20个装

    询价 表面安装+85℃-40℃±12V,±3V,±5V,±9V1MHz0.5V/µs1.45mm-双,单精确SOIC4-14--3.91mm8.64mm----5

    10个装

    7天 表面安装+125℃-40℃±12V,±3V,±5V,±9V1.2MHz0.5V/µs--双,单精确TSSOP4-14-100 dB4.4mm----2

    10个装

    询价 表面安装+125℃-40℃±12V,±3V,±5V,±9V1.2MHz0.5V/µs--双,单精确SOIC4-14-100 dB3.91mm---35nV/√Hz-4

    10个装

    询价 表面安装+125℃-40℃±12V,±15V,±3V,±5V,±9V700kHz0.3V/µs1.58mm-双,单精确SOIC2-8-100 dB-4.9mm----3

    20个装

    3天 表面安装+125℃-40℃±12V,±3V,±5V,±9V700kHz0.3V/µs1.58mm-双,单精确SOIC2-8--3.91mm4.9mm----3

    10个装

    询价 表面安装+125℃-40℃±12V,±3V,±5V,±9V700kHz0.3V/µs0.97mm-双,单精确MSOP2-8-100 dB3mm3mm---2

    25个装

    3天 表面安装+125℃-40℃±12V,±3V,±5V,±9V700kHz0.3V/µs1.58mm-双,单精确SOIC2-8--3.91mm4.9mm----4

    20个装

    3天 表面安装+85℃-40℃±12V,±3V,±5V,±9V1MHz0.1V/µs--双,单精确SOIC2-8-100 dB----40nV/√Hz5

    10个装

    询价 表面安装+125℃-40℃±12V,±3V,±5V,±9V700kHz0.3V/µs1.58mm-双,单精确SOIC2-8-100 dB3.91mm-----3

    5个装

    7天 表面安装+70℃0℃±12V,±15V,±18V,±9V15MHz70V/µs1.58mm--SOIC1-8-106 dB3.91mm4.9mm---2

    10个装

    7天 表面安装+70℃0℃±12V,±15V,±18V,±9V15MHz70V/µs1.58mm--SOIC1-8-106 dB3.91mm4.9mm---3

    40个装

    3天 穿孔+70℃0℃±12V,±15V,±18V,±9V-70V/µs3.3mm--MDIP1-8-106 dB6.35mm9.27mm--15nV/√Hz50

    Loading...

    型号 :

    • 599个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    3天起

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    【STMicroelectronics】运算放大器

    ¥ 13.75起

    意法半导体(STMicroelectronics)[瑞士] 【STMicroelectronics】运算放大器

    发货日: 3天起

    【Texas Instruments】仪表放大器
    德州仪器(Texas Instruments)[美国] 【Texas Instruments】仪表放大器

    发货日: 3天起

    【ON Semiconductor】运算放大器

    ¥ 4.68起

    安森美(ON Semiconductor)[美国] 【ON Semiconductor】运算放大器

    发货日: 7天起

    【Texas Instruments】压控放大器
    德州仪器(Texas Instruments)[美国] 【Texas Instruments】压控放大器

    发货日: 7天起

    【Texas Instruments】差分放大器
    德州仪器(Texas Instruments)[美国] 【Texas Instruments】差分放大器

    发货日: 3天起

    【Microchip】运算放大器
    微芯(Microchip)[美国] 【Microchip】运算放大器

    发货日: 3天起

    【Texas Instruments】可编程增益放大器
    德州仪器(Texas Instruments)[美国] 【Texas Instruments】可编程增益放大器

    发货日: 询价

    【Texas Instruments】射频放大器
    德州仪器(Texas Instruments)[美国] 【Texas Instruments】射频放大器

    发货日: 询价

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空