商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩17

    清除选项

  1. 安装类型
  2. 最高工作温度
  3. 最低工作温度
  4. 典型双电源电压
  5. 典型增加带宽产品
  6. 高度
  7. 典型单电源电压
  8. 电源类型
  9. 封装类型
  10. 引脚数目
  11. 宽度
  12. 长度
  13. 最大输入电阻值
  14. 最大电源电流
  15. 最小CMRR
  16. 轨对轨
  17. 最大输入偏置电压
  18. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有43个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 安装类型

    • 表面安装
    • 穿孔
  • 最高工作温度

    • +70℃
    • +85℃
    • +125℃
    • +150℃
  • 最低工作温度

    • -55℃
    • -40℃
    • -25℃
    • 0℃
  • 典型双电源电压

    • ±0.9~±2.75V
    • ±1.35~±2.75V
    • ±1.35~±18V
    • ±2~±18V
    • ±12V,±15V,±3V,±5V,±9V
    • ±15V
  • 典型增加带宽产品

    • 1MHz
    • 1.3MHz
    • 2MHz
    • 2.5MHz
    • 6MHz
    • 18MHz
    • 150kHz
    • 300kHz
    • 600kHz
    • 800kHz
    • 930kHz
  • 高度

    • 0.95mm
    • 0.97mm
    • 1.02mm
    • 1.499mm
    • 1.5mm
    • 1.58mm
    • 2.35mm
    • 4.57mm
  • 典型单电源电压

    • 1.8 ~5.5 V
    • 1.8 ~24 V
    • 2.7 ~5.5 V
    • 2.7 ~36 V
    • 3 V、5 V
    • 3 V、 5 V
    • 4 ~36 V
    • 5 V
    • 12 V、15 V、18 V、24 V、28 V、3 V、5 V、9 V
    • 12 V、15 V、18 V、24 V、28 V、5 V、9 V
  • 电源类型

    • 双,单
  • 封装类型

    • MSOP
    • PDIP
    • SOIC
    • VSSOP
  • 引脚数目

    • 8
    • 10
    • 14
    • 16
  • 宽度

    • 3mm
    • 3.1mm
    • 3.91mm
    • 3.988mm
    • 4mm
    • 6.35mm
    • 7.52mm
  • 长度

    • 3mm
    • 3.1mm
    • 4.9mm
    • 5mm
    • 8.75mm
    • 9.81mm
    • 10.28mm
    • 19.3mm
  • 最大输入电阻值

    • 0.06GΩ
    • 1GΩ
    • 10GΩ
    • 50kΩ
    • 100GΩ
    • 126MΩ
    • 1000GΩ
    • 5000GΩ
    • 10000GΩ
  • 最大电源电流

    • 0.085 mA
    • 0.2 mA
    • 0.385 mA
    • 0.525 mA
    • 1.4 mA
    • 1.5 mA
    • 2.2 mA
    • 3 mA
    • 4.5 mA
    • 7.5 mA
    • ±10 mA
    • 12 mA
    • 75 μA
    • 200 μA
  • 最小CMRR

    • 72dB
    • 73dB
    • 74dB
    • 75dB
    • 76dB
    • 78dB
    • 80dB
    • 88dB
    • 90dB
    • 100dB
    • 102 dB @ 1000 Gain
    • 105dB
    • 106dB
    • 107dB
    • 110dB
    • 115dB
  • 轨对轨

    • 轨到轨输出
    • 轨至轨输入/输出
  • 最大输入偏置电压

    • 0.025mV
    • 0.06mV
    • 0.1mV
    • 0.125mV
    • 0.25mV
    • 0.5mV
    • 1mV
    • 2mV
    • 2.5mV
    • 5mV
    • 15µV
    • 30µV
    • 50µV
    • ±55µV
    • 125µV
    • 150µV
    • 250µV
    • 500µV
  • 按发货日筛选

    【Texas Instruments】仪表放大器

    促销截止 2019/09/06

    根据数量多少打折

    【Texas Instruments】仪表放大器【1~40个装】

    促销:

    促销截止 2019/09/06

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (40个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    型号 :

    • 43个备选型号

    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    40个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    3天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    40个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    3天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    安装类型 穿孔 最高工作温度 +70℃
    最低工作温度 0℃ 典型双电源电压 ±15V
    典型增加带宽产品 300kHz 高度 4.57mm
    典型单电源电压 - 电源类型
    封装类型 PDIP 引脚数目 14
    宽度 6.35mm 长度 19.3mm
    最大输入电阻值 10GΩ 最大电源电流 -
    最小CMRR - 轨对轨
    最大输入偏置电压 250µV 重量(g) 3
    型号
    INA101HP
    INA101KU
    INA103KP
    INA103KU
    INA110KP
    INA111AP
    INA114AP
    INA114BU
    INA116PA
    INA116UA
    INA118P
    INA118PB
    INA118U
    INA118UB
    INA121P
    INA121PA
    INA121U
    INA121UA
    INA122PA
    INA126UA
    INA128P
    INA128PA
    INA128U
    INA128UA
    INA129UA
    INA131AP
    INA188ID
    INA2128U
    INA2128UA
    INA321E/250
    INA326EA/250
    INA330AIDGST
    INA331IDGKT
    INA333AIDGKT
    INA826AID
    INA826AIDGK
    INA827AIDGK
    LM6142BIM/NOPB
    LMP8358MA/NOPB
    PGA202KP
    PGA203KP
    PGA204AP
    PGA207UA
    型号包装数量数量折扣一般
    发货日
    安装类型 最高工作温度 最低工作温度 典型双电源电压 典型增加带宽产品 高度 典型单电源电压 电源类型 封装类型 引脚数目 宽度 长度 最大输入电阻值 最大电源电流 最小CMRR 轨对轨 最大输入偏置电压 重量
    (g)
    询价 穿孔+70℃0℃±15V300kHz4.57mm-PDIP146.35mm19.3mm10GΩ--250µV3
    询价 表面安装+70℃0℃±15V-2.35mm-SOIC167.52mm10.28mm10GΩ---2
    询价 穿孔+85℃-40℃±15V6MHz4.57mm-PDIP166.35mm19.3mm0.06GΩ-100dB30µV3

    40个装

    询价 表面安装+85℃-40℃±15V6MHz2.35mm-SOIC167.52mm10.28mm0.06GΩ-100dB-0.25mV50
    询价 穿孔+85℃-25℃±15V2.5MHz4.57mm-PDIP166.35mm19.3mm5000GΩ4.5 mA106dB500µV5
    询价 穿孔+85℃-40℃±15V2MHz4.57mm-PDIP86.35mm9.81mm10000GΩ4.5 mA75dB1mV4
    3天 穿孔+85℃-40℃±12V,±15V,±3V,±5V,±9V1MHz4.57mm-PDIP8-9.81mm10GΩ3 mA110dB125µV3
    询价 表面安装+85℃-40℃±12V,±15V,±3V,±5V,±9V1MHz2.35mm-SOIC16-10.28mm10GΩ3 mA115dB50µV3
    3天 穿孔+125℃-40℃±15V800kHz4.57mm-PDIP166.35mm19.3mm-1.4 mA73dB5mV4

    40个装

    询价 表面安装+125℃-40℃±15V800kHz2.35mm-SOIC167.52mm10.28mm-1.4 mA73dB-5mV50
    3天 穿孔+125℃-40℃±15V800kHz--PDIP86.35mm9.81mm10GΩ0.385 mA73dB125µV4
    7天 穿孔+125℃-40℃±15V-4.57mm-PDIP86.35mm9.81mm10GΩ0.385 mA80dB-3
    3天 表面安装+125℃-40℃±15V800kHz1.58mm-SOIC8-4.9mm10GΩ0.385 mA73dB125µV4
    3天 表面安装+125℃-40℃±15V800kHz1.58mm-SOIC83.91mm4.9mm10GΩ0.385 mA80dB50µV3
    询价 穿孔+85℃-40℃±15V-4.57mm-PDIP86.35mm9.81mm1000GΩ0.525 mA78dB-3
    询价 穿孔+85℃-40℃±15V600kHz4.57mm-PDIP86.35mm9.81mm1000GΩ0.525 mA72dB1mV4
    询价 表面安装+85℃-40℃±15V600kHz1.58mm-SOIC83.91mm4.9mm1000GΩ0.525 mA78dB500µV2
    询价 表面安装+85℃-40℃±15V-1.58mm-SOIC83.91mm4.9mm1000GΩ0.525 mA72dB-2
    询价 穿孔+85℃-40℃±12V,±15V,±3V,±5V,±9V-4.57mm5 V双,单PDIP86.35mm9.81mm10GΩ0.085 mA76dB轨到轨输出0.5mV5
    询价 表面安装+85℃-40℃±15V-1.58mm12 V、15 V、18 V、24 V、28 V、3 V、5 V、9 VSOIC83.91mm4.9mm1GΩ0.2 mA74dB0.5mV5
    3天 穿孔+85℃-40℃±15V1.3MHz4.57mm-PDIP86.35mm9.81mm100GΩ-80dB50µV3
    询价 穿孔+85℃-40℃±15V1.3MHz4.57mm-PDIP86.35mm9.81mm100GΩ-73dB125µV3
    3天 表面安装+85℃-40℃±15V1.3MHz1.58mm-SOIC83.91mm4.9mm100GΩ-80dB50µV2
    3天 表面安装+85℃-40℃±15V1.3MHz1.58mm-SOIC83.91mm4.9mm100GΩ-73dB125µV3
    询价 表面安装+85℃-40℃±15V1.3MHz1.58mm-SOIC83.91mm4.9mm100GΩ-73dB125µV3
    询价 穿孔+85℃-40℃±15V-4.57mm12 V、15 V、18 V、24 V、28 V、5 V、9 V双,单PDIP86.35mm9.81mm10GΩ3 mA106dB0.125mV4
    询价 表面安装+125℃-40℃±2~±18V600kHz1.5mm4 ~36 V双,单SOIC84mm5mm50kΩ±10 mA102 dB @ 1000 Gain轨到轨输出±55µV2
    询价 表面安装+85℃-40℃±15V-2.35mm-SOIC167.52mm10.28mm100GΩ1.5 mA80dB-2
    询价 表面安装+85℃-40℃±15V1.3MHz2.35mm-SOIC16-10.28mm100GΩ1.5 mA73dB125µV2
    询价 表面安装+125℃-55℃--0.97mm3 V、5 VMSOP83mm3mm10000GΩ-90dB轨到轨输出0.5mV2
    询价 表面安装+85℃-40℃--0.97mm3 V、 5 VMSOP83mm3mm10GΩ-100dB轨至轨输入/输出0.1mV2
    询价 表面安装+85℃-40℃--1.02mm3 V、5 VMSOP103mm3mm---0.06mV2
    询价 表面安装+125℃-55℃--0.97mm3 V、5 VMSOP83mm3mm10000GΩ-90dB轨到轨输出0.5mV2
    7天 表面安装+150℃-40℃±0.9~±2.75V150kHz-1.8 ~5.5 V双,单MSOP83.1mm-100GΩ75 μA80dB轨到轨输出0.025mV5

    5个装

    询价 表面安装+125℃-40℃±1.35~±18V1MHz1.5mm2.7 ~36 V双,单SOIC84mm5mm-200 μA80dB轨到轨输出150µV2

    5个装

    询价 表面安装+125℃-40℃±1.35~±18V1MHz0.95mm2.7 ~36 V双,单VSSOP83.1mm3.1mm-200 μA80dB轨到轨输出150µV2

    5个装

    询价 表面安装+125℃-40℃±1.35~±18V600kHz0.95mm2.7 ~36 V双,单VSSOP83.1mm3.1mm-200 μA88dB轨到轨输出150µV3
    7天 表面安装+85℃-40℃-18MHz1.499mm1.8 ~24 VSOIC83.988mm5mm126MΩ-107dB-1mV5
    询价 表面安装+125℃-40℃±1.35~±2.75V930kHz1.5mm2.7 ~5.5 V双,单SOIC144mm8.75mm-2.2 mA105dB轨到轨输出15µV5
    3天 穿孔+70℃0℃±15V-4.57mm-PDIP146.35mm19.3mm10GΩ-80dB2mV3

    25个装

    询价 穿孔+70℃0℃±15V-4.57mm-PDIP146.35mm19.3mm10GΩ-80dB--50
    询价 穿孔+85℃-40℃±15V1MHz4.57mm-PDIP166.35mm19.3mm10GΩ7.5 mA75dB125µV5
    询价 表面安装+85℃-40℃±15V-2.35mm-SOIC167.52mm10.28mm-12 mA75dB2.5mV2

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 43个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    3天起

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    【Texas Instruments】运算放大器
    德州仪器(Texas Instruments)[美国] 【Texas Instruments】运算放大器

    发货日: 3天起

    【STMicroelectronics】运算放大器

    ¥ 13.75起

    意法半导体(STMicroelectronics)[瑞士] 【STMicroelectronics】运算放大器

    发货日: 3天起

    【ON Semiconductor】运算放大器

    ¥ 4.68起

    安森美(ON Semiconductor)[美国] 【ON Semiconductor】运算放大器

    发货日: 7天起

    【Texas Instruments】压控放大器
    德州仪器(Texas Instruments)[美国] 【Texas Instruments】压控放大器

    发货日: 7天起

    【Texas Instruments】差分放大器
    德州仪器(Texas Instruments)[美国] 【Texas Instruments】差分放大器

    发货日: 3天起

    【Microchip】运算放大器
    微芯(Microchip)[美国] 【Microchip】运算放大器

    发货日: 3天起

    【Texas Instruments】可编程增益放大器
    德州仪器(Texas Instruments)[美国] 【Texas Instruments】可编程增益放大器

    发货日: 询价

    【Texas Instruments】射频放大器
    德州仪器(Texas Instruments)[美国] 【Texas Instruments】射频放大器

    发货日: 询价

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空