商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,目前米思米官网出现访问不稳定的情况,我们正在紧急修复中,给您带来不便深感歉意
  • 2019/8/25 9:00 ~ 14:30 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩12

    清除选项

  1. 最低工作温度
  2. 典型双电源电压
  3. 高度
  4. 典型单电源电压
  5. 电源类型
  6. 封装类型
  7. 引脚数目
  8. 宽度
  9. 长度
  10. 最大输入电阻值
  11. 最小CMRR
  12. 最大输入偏置电压
  13. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有4个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 最低工作温度

    • -40℃
  • 典型双电源电压

    • ±3V,±5V
    • ±5V
  • 高度

    • 0.9mm
    • 1.45mm
    • 1.58mm
  • 典型单电源电压

  • 电源类型

    • 双,单
  • 封装类型

    • SOIC
    • TSSOP
  • 引脚数目

  • 宽度

    • 3.91mm
    • 4.4mm
  • 长度

    • 4.9mm
    • 5mm
    • 8.64mm
  • 最大输入电阻值

    • 750000Ω
    • 1000000Ω
  • 最小CMRR

    • 67dB
    • 85dB
  • 最大输入偏置电压

    • 0.25mV
  • 按发货日筛选

    【Texas Instruments】压控放大器

    促销截止 2019/09/06

    【Texas Instruments】压控放大器【1~5个装】

    促销:

    促销截止 2019/09/06

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (5个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    型号 :

    • 4个备选型号

    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    5个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    7天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    5个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    7天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    安装类型 表面安装 最高工作温度 +85℃
    最低工作温度 -40℃ 典型双电源电压 ±3V,±5V
    高度 1.45mm 典型单电源电压 9 V
    电源类型 双,单 封装类型 SOIC
    每片芯片通道数目 1 引脚数目 14
    宽度 3.91mm 长度 8.64mm
    最大输入电阻值 750000Ω 最小CMRR 67dB
    轨对轨 最大输入偏置电压 -
    重量(g) 2

    基本信息

    安装类型 表面安装 最高工作温度 +85℃
    每片芯片通道数目 1 轨对轨
    型号
    LMH6503MA/NOPB
    LMH6503MT/NOPB
    VCA810AID
    VCA810ID
    型号包装数量数量折扣一般
    发货日
    最低工作温度 典型双电源电压 高度 典型单电源电压 电源类型 封装类型 引脚数目 宽度 长度 最大输入电阻值 最小CMRR 最大输入偏置电压 重量
    (g)

    5个装

    询价 -40℃±3V,±5V1.45mm9 V双,单SOIC143.91mm8.64mm750000Ω67dB-2
    询价 -±3V,±5V0.9mm9 V双,单TSSOP144.4mm5mm750000Ω67dB-2
    7天 -±5V1.58mm-SOIC83.91mm4.9mm1000000Ω85dB0.25mV2
    询价 -40℃±5V1.58mm-SOIC83.91mm4.9mm1000000Ω85dB0.25mV2

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 4个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    7天起

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    【Texas Instruments】运算放大器
    德州仪器(Texas Instruments)[美国] 【Texas Instruments】运算放大器

    发货日: 3天起

    【STMicroelectronics】运算放大器

    ¥ 13.75起

    意法半导体(STMicroelectronics)[瑞士] 【STMicroelectronics】运算放大器

    发货日: 3天起

    【Texas Instruments】仪表放大器
    德州仪器(Texas Instruments)[美国] 【Texas Instruments】仪表放大器

    发货日: 3天起

    【ON Semiconductor】运算放大器

    ¥ 4.68起

    安森美(ON Semiconductor)[美国] 【ON Semiconductor】运算放大器

    发货日: 7天起

    【Texas Instruments】差分放大器
    德州仪器(Texas Instruments)[美国] 【Texas Instruments】差分放大器

    发货日: 3天起

    【Microchip】运算放大器
    微芯(Microchip)[美国] 【Microchip】运算放大器

    发货日: 3天起

    【Texas Instruments】可编程增益放大器
    德州仪器(Texas Instruments)[美国] 【Texas Instruments】可编程增益放大器

    发货日: 询价

    【Texas Instruments】射频放大器
    德州仪器(Texas Instruments)[美国] 【Texas Instruments】射频放大器

    发货日: 询价

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空