商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩13

    清除选项

  1. 最高工作温度
  2. 最低工作温度
  3. 引脚数目
  4. 最大频率
  5. 宽度
  6. 长度
  7. 典型工作电源电压
  8. 指令集结构
  9. 程序存储器类型
  10. 数据总线宽度
  11. 装置备每秒百万条指令
  12. 内存大小
  13. 程序存储器大小
  14. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有7个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 最高工作温度

    • +85℃
    • +125℃
  • 最低工作温度

    • -40℃
  • 引脚数目

    • 100
    • 128
    • 144
    • 176
  • 最大频率

    • 40MHz
    • 100MHz
    • 150MHz
    • 300MHz
  • 宽度

    • 14mm
    • 20mm
    • 24mm
  • 长度

    • 14mm
    • 20mm
    • 24mm
  • 典型工作电源电压

    • 1.26V、3.3V
    • 1.8V3.3V
    • 1.8V、3.3V
    • 1.9V、3.3V
    • 3.3V、5V
  • 指令集结构

    • 哈佛
  • 程序存储器类型

    • DARAM,ROM
    • 闪存
    • 闪存EEPROM
  • 数据总线宽度

    • 16Bit
    • 32Bit
  • 装置备每秒百万条指令

    • 40MIPS
    • 100MIPS
    • 150MIPS
    • 600MIPS
  • 内存大小

    • 5kB
    • 20kB
    • 36kB
    • 64kB
  • 程序存储器大小

    • 32kB
    • 64kB
    • 128kB
    • 256kB
  • 按发货日筛选

    【Texas Instruments】数字信号处理器

    促销截止 2019/09/06

    根据数量多少打折

    【Texas Instruments】数字信号处理器

    促销:

    促销截止 2019/09/06

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    型号 :

    • 7个备选型号

    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    3天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    3天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    最高工作温度 +85℃ 最低工作温度 -
    安装形式 表面贴装 高度 1.4mm
    封装类型 LQFP 引脚数目 100
    最大频率 100MHz 宽度 14mm
    长度 14mm 典型工作电源电压 1.8V3.3V
    指令集结构 哈佛 程序存储器类型 闪存
    数据总线宽度 32Bit 装置备每秒百万条指令 100MIPS
    内存大小 20kB 数字式和算术格式 固定点
    程序存储器大小 64kB 重量(g) 12

    基本信息

    安装形式 表面贴装 高度 1.4mm
    封装类型 LQFP 数字式和算术格式 固定点
    型号
    TMS320F2806PZA
    TMS320F2808PZA
    TMS320F2808PZS
    TMS320F2810PBKA
    TMS320F2812PGFA
    TMS320LF2407APGEA
    TMS320VC5502PGF300
    型号数量折扣一般
    发货日
    最高工作温度 最低工作温度 引脚数目 最大频率 宽度 长度 典型工作电源电压 指令集结构 程序存储器类型 数据总线宽度 装置备每秒百万条指令 内存大小 程序存储器大小 重量
    (g)
    询价 +85℃-100100MHz14mm14mm1.8V3.3V哈佛闪存32Bit100MIPS20kB64kB12
    询价 --100100MHz14mm14mm1.8V3.3V哈佛闪存32Bit100MIPS36kB128kB12
    询价 +125℃-100100MHz14mm14mm1.8V、3.3V哈佛闪存32Bit100MIPS36kB128kB12
    询价 +85℃-40℃128150MHz14mm14mm1.9V、3.3V哈佛闪存EEPROM32Bit-36kB128kB12
    3天 +85℃-40℃176150MHz--1.9V、3.3V哈佛闪存32Bit150MIPS36kB256kB12
    3天 +85℃-14440MHz20mm20mm3.3V、5V哈佛闪存16Bit40MIPS5kB64kB12
    询价 --40℃176300MHz24mm24mm1.26V、3.3V-DARAM,ROM32Bit600MIPS64kB32kB12

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 7个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    发货日 :

    3天起

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    【Microchip】数字信号处理器
    微芯(Microchip)[美国] 【Microchip】数字信号处理器

    发货日: 3天起

    【Texas Instruments】系统芯片
    德州仪器(Texas Instruments)[美国] 【Texas Instruments】系统芯片

    发货日: 询价

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空