商品分类

已复制到剪贴板
  • 2019/8/25 9:00 ~ 14:30 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有20个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 安装类型

    • 表面贴装
    • 通孔
  • 逻辑类型

    • 74LVC
    • 74LVT
    • 4000
    • CMOS,TTL
    • HC
    • LS
    • LVC
  • 高度

    • 0.85mm
    • 0.9mm
    • 1.05mm
    • 1.15mm
    • 1.3mm
    • 1.47mm
    • 1.5mm
    • 4.57mm
  • 封装类型

    • SC-70
    • SOT-23
    • PDIP
    • PSOP
    • SOIC
    • TSSOP
    • VSSOP
  • 极性

    • 反相
    • 反相,非反相
    • 非反相
  • 输出类型

    • 三态
    • 单端
    • 推挽式
  • 通道数目

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 6
  • 引脚数目

    • 5
    • 6
    • 8
    • 14
    • 16
    • 48
  • 宽度

    • 1.25mm
    • 1.6mm
    • 1.75mm
    • 2mm
    • 3.94mm
    • 4mm
    • 6.2mm
    • 6.35mm
  • 长度

    • 2mm
    • 2.3mm
    • 2.9mm
    • 3.05mm
    • 4.93mm
    • 10mm
    • 12.6mm
    • 19.3mm
  • 最大低电平输出电流

    • 5.2mA
    • 19.2mA
    • 24mA
    • 32mA
    • 64mA
  • 最大高电平输出电流

    • -32mA
    • -24mA
    • -8.2mA
    • -5.2mA
    • -2.6mA
  • 最大工作电源电压

  • 最低工作温度

    • -55℃
    • -40℃
  • 最高工作温度

    • +85℃
    • +125℃
  • 最小工作电源电压

    • 1.65V
    • 3V
  • 最长传播延迟时间@最长CL

    • 3.2ns@3.3V
    • 4.1ns@3.3V
    • 5ns@5V
    • 5.4ns@3.3V
    • 9.6ns@30pF
    • 22ns@5V
    • 120ns@5V
    • 130ns@50pF
    • 180ns@50pF
  • 输入类型

    • CMOS、TTL
    • 单端
  • 传输延迟测试条件

  • 施密特触发器输入

  • 按发货日筛选

    【Texas Instruments】缓冲器

    促销截止 2019/09/06

    【Texas Instruments】缓冲器【1~40个装】

    促销:

    促销截止 2019/09/06

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (40个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    型号 :

    • 20个备选型号

    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    包装规格 :

    40个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    3天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    40个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    3天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    安装类型 表面贴装 逻辑类型 HC
    高度 1.5mm 封装类型 SOIC
    极性 反相 输出类型 单端
    通道数目 6 引脚数目 16
    宽度 4mm 长度 10mm
    最大低电平输出电流 5.2mA 最大高电平输出电流 -5.2mA
    最大工作电源电压 - 最低工作温度 -55℃
    最高工作温度 - 最小工作电源电压 -
    最长传播延迟时间@最长CL 130ns@50pF 输入类型 CMOS、TTL
    传输延迟测试条件 - 施密特触发器输入
    重量(g) 45
    型号
    CD74HC4049M
    CD4041UBE
    CD4503BM
    LMH6321MR/NOPB
    SN74LS367AN
    SN74LVC1G17DBVR
    SN74LVC1G17DBVT
    SN74LVC1G17DCKT
    SN74LVC1G34DBVT
    SN74LVC1G34DCKT
    SN74LVC2G17DBVT
    SN74LVC2G17DCKR
    SN74LVC2G17QDCKRQ1
    SN74LVC2G34DBVR
    SN74LVC2G34DBVT
    SN74LVC2G34DCKR
    SN74LVC3G17DCUR
    SN74LVC3G34DCUT
    SN74LVC16244ADGGR
    SN74LVT16244BDGGR
    型号包装数量数量折扣一般
    发货日
    安装类型 逻辑类型 高度 封装类型 极性 输出类型 通道数目 引脚数目 宽度 长度 最大低电平输出电流 最大高电平输出电流 最大工作电源电压 最低工作温度 最高工作温度 最小工作电源电压 最长传播延迟时间@最长CL 输入类型 传输延迟测试条件 施密特触发器输入 重量
    (g)

    40个装

    询价 表面贴装HC1.5mmSOIC反相单端6164mm10mm5.2mA-5.2mA--55℃--130ns@50pFCMOS、TTL-45

    5个装

    3天 通孔40004.57mmPDIP反相,非反相-4146.35mm19.3mm----55℃-3V120ns@5V单端50pF11

    40个装

    询价 表面贴装40001.5mmSOIC非反相三态6164mm10mm19.2mA-8.2mA--55℃--180ns@50pFCMOS、TTL-45
    询价 表面贴装CMOS,TTL1.47mmPSOP-推挽式183.94mm4.93mm----40℃+125℃----2
    7天 通孔LS4.57mmPDIP非反相三态6166.35mm19.3mm24mA-2.6mA----22ns@5V单端-3

    25个装

    询价 表面贴装LVC1.15mmSOT-23非反相-151.6mm2.9mm32mA-32mA5.5V---5ns@5V单端-5

    5个装

    询价 表面贴装LVC1.15mmSOT-23非反相-151.6mm2.9mm32mA-32mA--+85℃-5ns@5V单端-2

    5个装

    3天 表面贴装LVC0.9mmSC-70非反相-151.25mm2mm32mA-32mA--+85℃-5ns@5V单端-3

    5个装

    询价 表面贴装LVC1.15mmSOT-23非反相-151.6mm2.9mm32mA-32mA--+85℃-4.1ns@3.3V单端-2

    5个装

    询价 表面贴装LVC0.9mmSC-70非反相-151.25mm2mm32mA-32mA--40℃--4.1ns@3.3V单端50pF2

    5个装

    7天 表面贴装LVC1.15mmSOT-23非反相-261.6mm2.9mm32mA-32mA5.5V---5.4ns@3.3V单端-2

    10个装

    3天 表面贴装LVC0.9mmSC-70非反相-261.25mm2mm32mA-32mA--+85℃-5.4ns@3.3V单端-3

    10个装

    询价 表面贴装LVC0.9mmSC-70非反相-261.25mm2mm32mA-32mA--40℃--5.4ns@3.3V单端50pF3

    5个装

    询价 表面贴装LVC1.15mmSOT-23非反相-261.6mm2.9mm32mA-32mA----4.1ns@3.3V单端50pF2

    10个装

    询价 表面贴装LVC1.3mmSOT-23非反相单端261.75mm3.05mm32mA-32mA5.5V---9.6ns@30pF单端-10

    5个装

    7天 表面贴装LVC0.9mmSC-70非反相-261.25mm2mm32mA-32mA----4.1ns@3.3V单端-2

    5个装

    询价 表面贴装LVC0.85mmVSSOP非反相-382mm2.3mm32mA-32mA---1.65V5.4ns@3.3V单端-2

    5个装

    询价 表面贴装LVC0.85mmVSSOP非反相-382mm2.3mm32mA-32mA---1.65V4.1ns@3.3V单端-2

    5个装

    询价 表面贴装74LVC1.05mmTSSOP非反相三态4486.2mm12.6mm24mA-24mA--40℃--4.1ns@3.3VCMOS、TTL-5

    2个装

    询价 表面贴装74LVT1.05mmTSSOP非反相三态-486.2mm12.6mm64mA-32mA--+85℃-3.2ns@3.3VCMOS、TTL-2

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 20个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    发货日 :

    3天起

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    【Texas Instruments】缓冲和线路驱动器组合
    德州仪器(Texas Instruments)[美国] 【Texas Instruments】缓冲和线路驱动器组合

    发货日: 3天起

    【ON Semiconductor】总线终端

    ¥ 74.56起

    安森美(ON Semiconductor)[美国] 【ON Semiconductor】总线终端

    发货日: 询价

    【Toshiba】六反相器
    东芝(Toshiba)[日本] 【Toshiba】六反相器

    发货日: 7天

    【NXP】上-下变频器和混频器电路
    恩智浦(NXP)[荷兰] 【NXP】上-下变频器和混频器电路

    发货日: 询价

    【NXP】施密特触发反相器
    恩智浦(NXP)[荷兰] 【NXP】施密特触发反相器

    发货日: 3天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空