商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有95个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 安装类型

    • 表面贴装
    • 通孔
  • 逻辑类型

    • 74
    • 74LVC
    • 4000
    • ABT
    • AC
    • ACT
    • AHC
    • AHCT
    • ALS
    • ALVC
    • AS
    • BCT
    • F
    • HC
    • HCT
    • LS
    • LV
    • LVC
    • LVT
  • 高度

    • 0.9mm
    • 1.05mm
    • 1.15mm
    • 1.3mm
    • 1.5mm
    • 1.58mm
    • 1.95mm
    • 2.35mm
    • 2.59mm
    • 4.57mm
  • 封装类型

    • SC-70
    • SOT-23
    • CDIP
    • PDIP
    • SOIC
    • SSOP
    • TSSOP
  • 每片芯片通道数目

    • 1
    • 2
    • 4
    • 6
    • 8
    • 16
  • 极性

    • 反相
    • 非反相
  • 输出类型

    • 3态、开路集极
    • 三态
    • 单端
    • 开路集电极
    • 漏极开路
  • 引脚数目

    • 5
    • 6
    • 14
    • 16
    • 20
    • 24
    • 48
  • 宽度

    • 1.25mm
    • 1.6mm
    • 1.75mm
    • 3.91mm
    • 4mm
    • 4.4mm
    • 4.5mm
    • 5.3mm
    • 6.35mm
    • 6.6mm
    • 6.92mm
    • 7.49mm
    • 7.52mm
  • 长度

    • 2mm
    • 2.9mm
    • 3.05mm
    • 5mm
    • 6.5mm
    • 6.6mm
    • 7.2mm
    • 7.8mm
    • 8.65mm
    • 8.75mm
    • 9.9mm
    • 12.8mm
    • 15.4mm
    • 15.88mm
    • 19.3mm
    • 24.2mm
    • 24.33mm
    • 26.92mm
  • 最大低电平输出电流

    • 4mA
    • 6mA
    • 7.8mA
    • 8mA
    • 12mA
    • 16mA
    • 24mA
    • 25.2mA
    • 32mA
    • 40mA
    • 48mA
    • 64mA
    • 188mA
  • 最大高电平输出电流

    • -80mA
    • -48mA
    • -32mA
    • -24mA
    • -16mA
    • -15mA
    • -12mA
    • -8mA
    • -7.8mA
    • -6mA
    • -4.2mA
    • -4mA
    • -2.6mA
    • -0.25mA
    • -0.1mA
  • 最大工作电源电压

    • 5.5V
    • 6V
  • 最低工作温度

    • -55℃
    • -40℃
    • 0℃
  • 最高工作温度

    • +70℃
    • +85℃
    • +125℃
  • 最小工作电源电压

    • 1.65V
    • 4.5V
  • 最长传播延迟时间@最长CL

    • 2.1ns@3.3V
    • 3.1ns@2.7V
    • 3.4ns@3.3V
    • 3.5ns@3.3V
    • 3.7ns@3.3V
    • 4.2ns@3.3V
    • 4.3ns@5V
    • 4.5ns@3.3V
    • 5ns@2.7V
    • 5.2ns@5V
    • 5.6ns@2.7V
    • 5.6ns@5V
    • 6ns@50pF
    • 6.7ns@2.7V
    • 7ns@30pF
    • 7.5ns@5V
    • 8.2ns@5.5V
    • 8.2ns@50pF
    • 8.4ns@5V
    • 8.5ns@5V
    • 8.7ns@5V
    • 8.9ns@5V
    • 9ns@3.3V
    • 9ns@5V
    • 9.5ns@5V
    • 10ns@5.5V
    • 10.5ns@3.3V
    • 10.7ns@3.3V
    • 11.5ns@3.3V
    • 11.9ns@3.3V
    • 14ns@5.5V
    • 15ns@5V
    • 15.3ns@2.5V
    • 15.9ns@2.5V
    • 16.5ns@2.5V
    • 18ns@5V
    • 20ns@5V
    • 23ns@5V
    • 25ns@4.5V
    • 26ns@5V
    • 30ns@4.5V
    • 30ns@5V
    • 32ns@5V
    • 33ns@4.5V
    • 42ns@4.5V
    • 45ns@4.5V
    • 98ns@1.5V
    • 100ns@2V
    • 105ns@2V
    • 110ns@2V
    • 120ns@2V
    • 150ns@2V
    • 165ns@2V
    • 165ns@50pF
    • 190ns@150pF
    • 380ns@5V
  • 输入类型

    • CMOS、TTL
    • 单端
  • 传输延迟测试条件

    • 15pF
    • 30pF
    • 50pF
    • 150pF
  • 按发货日筛选

    【Texas Instruments】缓冲和线路驱动器组合

    促销截止 2019/09/06

    根据数量多少打折

    【Texas Instruments】缓冲和线路驱动器组合【1~50个装】

    促销:

    促销截止 2019/09/06

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (50个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    型号 :

    • 95个备选型号

    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    包装规格 :

    50个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    3天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    50个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    3天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    安装类型 表面贴装 逻辑类型 AC
    高度 2.59mm 封装类型 SSOP
    每片芯片通道数目 16 极性 非反相
    输出类型 三态 引脚数目 48
    宽度 7.49mm 长度 15.88mm
    最大低电平输出电流 24mA 最大高电平输出电流 -24mA
    最大工作电源电压 - 最低工作温度 -
    最高工作温度 +85℃ 最小工作电源电压 -
    最长传播延迟时间@最长CL 10.7ns@3.3V 输入类型 单端
    传输延迟测试条件 - 重量(g) 2
    型号
    74AC16244DL
    74ACT11244PW
    74LVC1G125DBVT
    CD74AC541E
    CD74AC541M
    CD74ACT244M
    CD74ACT541M96
    CD74HC125M
    CD74HC126M
    CD74HC244M96
    CD74HC365E
    CD74HC366E
    CD74HC368M
    CD74HC540M96
    CD74HC541PW
    CD74HCT244M96
    CD74HCT368M
    CD4502BEE4
    SN54LS244J
    SN74ABT16240ADLR
    SN74AC244PWR
    SN74ACT240DW
    SN74ACT241DW
    SN74ACT244DWR
    SN74ACT244PW
    SN74AHC125D
    SN74AHC244PWR
    SN74AHC540DW
    SN74AHCT125PW
    SN74AHCT244DW
    SN74AHCT244PW
    SN74AHCT541DW
    SN74ALS244CN
    SN74ALS541DW
    SN74ALVC125D
    SN74ALVC125PW
    SN74ALVC244PW
    SN74AS1034AD
    SN74BCT25244DW
    SN74BCT760DW
    SN74F244DW
    SN74HC240DWR
    SN74HC240PW
    SN74HC244DW
    SN74HC244DWR
    SN74HC244N
    SN74HC244PW
    SN74HC368D
    SN74HC540DW
    SN74HCT240N
    SN74HCT244DW
    SN74HCT244DWR
    SN74HCT244NE4
    SN74HCT244PW
    SN74HCT541N
    SN74HCT541PW
    SN74LS05D
    SN74LS06D
    SN74LS07D
    SN74LS07DR
    型号包装数量数量折扣一般
    发货日
    安装类型 逻辑类型 高度 封装类型 每片芯片通道数目 极性 输出类型 引脚数目 宽度 长度 最大低电平输出电流 最大高电平输出电流 最大工作电源电压 最低工作温度 最高工作温度 最小工作电源电压 最长传播延迟时间@最长CL 输入类型 传输延迟测试条件 重量
    (g)

    5个装

    询价 表面贴装AC2.59mmSSOP16非反相三态487.49mm15.88mm24mA-24mA--+85℃-10.7ns@3.3V单端-2
    询价 表面贴装ACT1.15mmTSSOP8非反相三态244.4mm7.8mm24mA-24mA---4.5V8.9ns@5V单端-2

    5个装

    询价 表面贴装LVC1.15mmSOT-231非反相三态51.6mm2.9mm32mA-32mA----4.5ns@3.3V单端50pF2

    5个装

    询价 通孔AC4.57mmPDIP8非反相三态206.35mm24.33mm24mA-24mA--+125℃-98ns@1.5V单端-16

    5个装

    询价 表面贴装AC2.35mmSOIC8非反相三态207.52mm12.8mm24mA-24mA----98ns@1.5V单端-2
    7天 表面贴装ACT2.35mmSOIC8非反相三态207.52mm12.8mm24mA-24mA----8.7ns@5V单端-2

    10个装

    询价 表面贴装ACT2.35mmSOIC8非反相三态207.52mm12.8mm24mA-24mA--+125℃-8.2ns@5.5V单端-2

    10个装

    7天 表面贴装HC1.58mmSOIC4非反相三态143.91mm8.65mm7.8mA-7.8mA----100ns@2V单端-3

    10个装

    询价 表面贴装HC1.58mmSOIC4非反相三态143.91mm8.65mm7.8mA-7.8mA----100ns@2V单端50pF3

    10个装

    7天 表面贴装HC2.35mmSOIC8非反相三态207.52mm12.8mm7.8mA-7.8mA----110ns@2V单端-3

    5个装

    7天 通孔HC4.57mmPDIP6非反相三态166.35mm19.3mm7.8mA-7.8mA--+125℃-105ns@2V单端-14

    5个装

    7天 通孔HC4.57mmPDIP6反相三态166.35mm19.3mm7.8mA-7.8mA----110ns@2V单端-14

    10个装

    询价 表面贴装HC1.58mmSOIC6反相三态163.91mm9.9mm7.8mA-7.8mA--+125℃-105ns@2V单端-3

    10个装

    询价 表面贴装HC2.35mmSOIC8反相三态207.52mm12.8mm7.8mA-7.8mA--+125℃-110ns@2V单端-3

    10个装

    询价 表面贴装HC1.05mmTSSOP8非反相三态204.5mm6.6mm7.8mA-7.8mA--55℃--165ns@50pF-50pF6

    5个装

    询价 表面贴装HCT2.35mmSOIC8非反相三态207.52mm12.8mm6mA-6mA--+125℃-25ns@4.5V单端-2

    10个装

    询价 表面贴装HCT1.58mmSOIC6反相三态163.91mm9.9mm4mA-4mA---4.5V30ns@4.5V单端-3

    10个装

    询价 通孔40004.57mmPDIP6反相三态166.35mm19.3mm25.2mA-4.2mA--+125℃-380ns@5V单端-27
    3天 通孔LS4.57mmCDIP8非反相三态206.92mm24.2mm12mA-12mA--55℃--18ns@5V单端-7

    5个装

    询价 表面贴装ABT2.59mmSSOP16反相三态487.49mm15.88mm64mA-32mA----4.3ns@5V单端50pF2

    10个装

    询价 表面贴装AC1.15mmTSSOP8非反相三态204.4mm6.5mm24mA-24mA--+85℃-9ns@3.3V单端-3

    10个装

    询价 表面贴装ACT2.35mmSOIC8反相三态207.52mm12.8mm24mA-24mA--+85℃-8.5ns@5V单端-3

    10个装

    询价 表面贴装ACT2.35mmSOIC8非反相三态207.52mm12.8mm24mA-24mA----8.5ns@5V单端-3

    10个装

    询价 表面贴装ACT2.35mmSOIC8非反相三态207.52mm12.8mm24mA-24mA----9ns@5V单端-3

    5个装

    询价 表面贴装ACT1.15mmTSSOP8非反相三态204.4mm6.5mm24mA-24mA--+85℃-9ns@5V单端-2

    10个装

    询价 表面贴装AHC1.58mmSOIC4非反相三态143.91mm8.65mm8mA-8mA5.5V---11.5ns@3.3V单端-3

    10个装

    询价 表面贴装AHC1.15mmTSSOP8非反相三态204.4mm6.5mm8mA-8mA--+85℃-11.9ns@3.3V单端-3

    10个装

    询价 表面贴装AHC2.35mmSOIC8反相三态207.52mm12.8mm8mA-8mA--+85℃-10.5ns@3.3V单端-3

    10个装

    询价 表面贴装AHCT1.15mmTSSOP4非反相三态144.4mm5mm8mA-8mA--+85℃-7.5ns@5V单端-3

    10个装

    询价 表面贴装AHCT2.35mmSOIC8非反相三态207.52mm12.8mm8mA-8mA--+85℃-8.4ns@5V单端-3

    10个装

    询价 表面贴装AHCT1.15mmTSSOP8非反相三态204.4mm6.5mm8mA-8mA----8.4ns@5V单端-3

    10个装

    询价 表面贴装AHCT2.35mmSOIC8非反相三态207.52mm12.8mm8mA-8mA----8.5ns@5V单端-3
    7天 通孔ALS4.57mmPDIP8非反相三态206.35mm24.33mm24mA-15mA5.5V---10ns@5.5V单端-4
    询价 表面贴装ALS2.35mmSOIC8非反相三态207.52mm12.8mm24mA-15mA----14ns@5.5V单端-2

    10个装

    询价 表面贴装ALVC1.58mmSOIC4非反相三态143.91mm8.65mm24mA-24mA--40℃--3.1ns@2.7V单端-3

    5个装

    询价 表面贴装ALVC1.15mmTSSOP4非反相三态144.4mm5mm24mA-24mA--+85℃-3.1ns@2.7V单端-2

    5个装

    7天 表面贴装ALVC1.15mmTSSOP8非反相三态204.4mm6.5mm24mA-24mA----3.1ns@2.7V单端-2

    5个装

    询价 表面贴装AS1.5mmSOIC6非反相单端144mm8.75mm48mA-48mA--+70℃-6ns@50pF单端-3
    7天 表面贴装BCT2.35mmSOIC8非反相三态247.52mm15.4mm188mA-80mA5.5V---5.6ns@5V单端-2
    询价 表面贴装BCT2.35mmSOIC8非反相3态、开路集极207.52mm12.8mm64mA-0.1mA---4.5V9.5ns@5V单端-2

    5个装

    7天 表面贴装F2.35mmSOIC8非反相三态207.52mm12.8mm64mA-15mA-0℃--5.2ns@5V单端-2

    10个装

    询价 表面贴装HC2.35mmSOIC8反相三态207.52mm12.8mm7.8mA-7.8mA----150ns@2V单端-3

    10个装

    询价 表面贴装HC1.05mmTSSOP8反相三态204.5mm6.6mm7.8mA-7.8mA----190ns@150pF单端-10

    10个装

    3天 表面贴装HC2.35mmSOIC8非反相三态207.52mm12.8mm7.8mA-7.8mA--+85℃-165ns@2V单端-3

    25个装

    7天 表面贴装HC2.35mmSOIC8非反相三态207.52mm12.8mm7.8mA-7.8mA----165ns@2V单端150pF5
    询价 通孔HC4.57mmPDIP8非反相三态206.35mm24.33mm7.8mA-7.8mA6V---165ns@2V单端-4

    10个装

    7天 表面贴装HC1.15mmTSSOP8非反相三态204.4mm6.5mm7.8mA-7.8mA--40℃--165ns@2V单端-3

    10个装

    询价 表面贴装HC1.58mmSOIC6反相三态163.91mm9.9mm7.8mA-7.8mA--40℃--120ns@2V单端-3

    10个装

    7天 表面贴装HC2.35mmSOIC8反相三态207.52mm12.8mm7.8mA-7.8mA--+85℃-150ns@2V单端-3

    20个装

    7天 通孔HCT4.57mmPDIP8反相三态206.35mm24.33mm6mA-6mA----42ns@4.5V单端-85

    25个装

    7天 表面贴装HCT2.35mmSOIC8非反相三态207.52mm12.8mm6mA-6mA----45ns@4.5V单端-75

    10个装

    询价 表面贴装HCT2.35mmSOIC8非反相三态207.52mm12.8mm6mA-6mA--+85℃-45ns@4.5V单端-6

    10个装

    询价 通孔HCT4.57mmPDIP8非反相三态206.35mm24.33mm6mA-6mA--+85℃-45ns@4.5V单端-33

    10个装

    询价 表面贴装HCT1.15mmTSSOP8非反相三态204.4mm6.5mm6mA-6mA----45ns@4.5V单端-3
    询价 通孔HCT4.57mmPDIP8非反相三态206.35mm24.33mm6mA-6mA---4.5V33ns@4.5V单端-4

    5个装

    3天 表面贴装HCT1.15mmTSSOP8非反相三态204.4mm6.5mm6mA-6mA----33ns@4.5V单端-2

    5个装

    询价 表面贴装LS1.58mmSOIC6反相开路集电极143.91mm8.65mm8mA-0.1mA--+70℃-32ns@5V单端-2

    5个装

    询价 表面贴装LS1.58mmSOIC6反相开路集电极143.91mm8.65mm40mA-0.25mA--+70℃-20ns@5V单端-2

    50个装

    询价 表面贴装LS1.58mmSOIC6非反相开路集电极143.91mm8.65mm40mA-0.25mA--+70℃-30ns@5V单端-20

    5个装

    3天 表面贴装LS1.58mmSOIC6非反相开路集电极143.91mm8.65mm40mA-0.25mA----30ns@5V单端15pF2

    Loading...

    型号 :

    • 95个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    发货日 :

    3天起

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    【ON Semiconductor】总线终端

    ¥ 74.56起

    安森美(ON Semiconductor)[美国] 【ON Semiconductor】总线终端

    发货日: 询价

    【Texas Instruments】缓冲器
    德州仪器(Texas Instruments)[美国] 【Texas Instruments】缓冲器

    发货日: 3天起

    【Toshiba】六反相器
    东芝(Toshiba)[日本] 【Toshiba】六反相器

    发货日: 7天

    【NXP】上-下变频器和混频器电路
    恩智浦(NXP)[荷兰] 【NXP】上-下变频器和混频器电路

    发货日: 询价

    【NXP】施密特触发反相器
    恩智浦(NXP)[荷兰] 【NXP】施密特触发反相器

    发货日: 3天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空