商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩17

    清除选项

  1. 安装类型
  2. 最高工作温度
  3. 最低工作温度
  4. 高度
  5. 封装类型
  6. 逻辑系列
  7. 每片芯片元件数目
  8. 引脚数目
  9. 宽度
  10. 长度
  11. 最大低电平输出电流
  12. 最大高电平输出电流
  13. 最大工作电源电压
  14. 最大静态电流
  15. 最小工作电源电压
  16. 最长传播延迟时间@最长CL
  17. 最小脉冲宽度
  18. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有27个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 安装类型

    • 表面安装
    • 穿孔
  • 最高工作温度

    • +70℃
    • +85℃
    • +125℃
  • 最低工作温度

    • -55℃
    • -40℃
    • 0℃
  • 高度

    • 1.15mm
    • 1.2mm
    • 1.5mm
    • 1.58mm
    • 4.57mm
  • 封装类型

    • CDIP
    • PDIP
    • SM
    • SOIC
    • TSSOP
  • 逻辑系列

    • 74
    • 4000
    • AHC
    • AHCT
    • HC
    • HCT
    • LS
    • LV
    • LVC
  • 每片芯片元件数目

  • 引脚数目

    • 8
    • 14
    • 16
  • 宽度

    • 2.9mm
    • 3.91mm
    • 4mm
    • 4.4mm
    • 6.35mm
    • 6.92mm
  • 长度

    • 3.15mm
    • 5mm
    • 8.65mm
    • 9.9mm
    • 10mm
    • 19.3mm
    • 19.56mm
  • 最大低电平输出电流

    • 4mA
    • 4.2mA
    • 5.2mA
    • 8mA
    • 12mA
    • 16mA
    • 32mA
  • 最大高电平输出电流

    • -32mA
    • -12mA
    • -8mA
    • -5.2mA
    • -4.2mA
    • -4mA
    • -0.8mA
    • -0.4mA
  • 最大工作电源电压

    • 5.25V
    • 5.5V
    • 6V
    • 18V
  • 最大静态电流

    • 0.004mA
    • 0.008mA
    • 0.02mA
    • 0.1mA
    • 4.7mA
    • 6mA
    • 12mA
    • 20µA
    • 26mA
    • 46mA
    • 3000µA
  • 最小工作电源电压

    • 1.65V
    • 3V
    • 4.75V
  • 最长传播延迟时间@最长CL

    • 11ns@5V
    • 24.1ns@3.3V
    • 36ns@2.5V
    • 40ns@5V
    • 55ns@4.5V
    • 56ns@5V
    • 80ns@5V
    • 210ns@2V
    • 250ns@2V
    • 320ns@2V
    • 500ns@5V
    • 600ns@5V
    • 600ns@50pF
    • 1000ns@5V
  • 最小脉冲宽度

    • 2.5ns
    • 5ns
    • 12ns
    • 14ns
    • 16ns
    • 17ns
    • 20ns
    • 30ns
    • 40ns
    • 50ns
    • 140ns
  • 按发货日筛选

    【Texas Instruments】单稳态多谐振荡器

    促销截止 2019/09/06

    根据数量多少打折

    【Texas Instruments】单稳态多谐振荡器【1~3,000个装】

    促销:

    促销截止 2019/09/06

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (3000个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    型号 :

    • 27个备选型号

    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    3000个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    3天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    3000个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    3天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    安装类型 穿孔 最高工作温度 -
    最低工作温度 - 高度 4.57mm
    封装类型 PDIP 逻辑系列 HC
    每片芯片元件数目 2 引脚数目 16
    宽度 6.35mm 长度 19.3mm
    最大低电平输出电流 5.2mA 最大高电平输出电流 -5.2mA
    最大工作电源电压 6V 最大静态电流 0.008mA
    最小工作电源电压 - 最长传播延迟时间@最长CL 320ns@2V
    最小脉冲宽度 17ns 重量(g) 14
    型号
    CD74HC123EE4
    CD74HC123PW
    CD74HC123PWR
    CD74HC221EE4
    CD74HC4538E
    CD74HC4538EE4
    CD74HC4538M96
    CD74HCT4538M
    CD14538BE
    CD14538BM
    CD4047BE
    CD4047BEE4
    CD4047BM
    CD4098BE
    CD4098BM
    SN54LS123J
    SN74AHC123APWR
    SN74AHCT123AD
    SN74LS122N
    SN74LS123N
    SN74LS221D
    SN74LS221N
    SN74LV123AD
    SN74LV221AD
    SN74LVC1G123DCTR
    SN74123N
    SN74221N
    型号包装数量数量折扣一般
    发货日
    安装类型 最高工作温度 最低工作温度 高度 封装类型 逻辑系列 每片芯片元件数目 引脚数目 宽度 长度 最大低电平输出电流 最大高电平输出电流 最大工作电源电压 最大静态电流 最小工作电源电压 最长传播延迟时间@最长CL 最小脉冲宽度 重量
    (g)

    5个装

    询价 穿孔--4.57mmPDIPHC2166.35mm19.3mm5.2mA-5.2mA6V0.008mA-320ns@2V17ns14

    10个装

    询价 表面安装--1.15mmTSSOPHC2164.4mm5mm5.2mA-5.2mA6V0.008mA-320ns@2V17ns3

    10个装

    7天 表面安装+125℃-1.15mmTSSOPHC2164.4mm5mm5.2mA-5.2mA-0.008mA-320ns@2V17ns3

    5个装

    7天 穿孔--4.57mmPDIPHC2166.35mm19.3mm5.2mA-5.2mA-0.008mA-210ns@2V12ns14

    25个装

    7天 穿孔--4.57mmPDIPHC2166.35mm19.3mm5.2mA-5.2mA-0.008mA-250ns@2V14ns75

    5个装

    7天 穿孔--4.57mmPDIPHC2166.35mm19.3mm5.2mA-5.2mA6V0.008mA-250ns@2V14ns14

    25个装

    询价 表面安装--1.58mmSOICHC2163.91mm9.9mm5.2mA-5.2mA-0.008mA-250ns@2V14ns5

    20个装

    询价 表面安装--1.58mmSOICHCT2163.91mm9.9mm4mA-4mA-0.008mA-55ns@4.5V16ns4

    25个装

    3天 穿孔--4.57mmPDIP40002166.35mm19.3mm--18V0.1mA3V600ns@5V30ns75

    40个装

    询价 表面安装--1.5mmSOIC40002164mm10mm4.2mA-4.2mA-3000µA3V600ns@50pF140ns45

    25个装

    7天 穿孔+125℃-4.57mmPDIP40001146.35mm19.3mm--18V0.02mA-1000ns@5V50ns75

    5个装

    7天 穿孔--55℃4.57mmPDIP40001146.35mm19.3mm---0.02mA3V1000ns@5V50ns11

    5个装

    7天 表面安装+125℃-55℃1.58mmSOIC40001143.91mm8.65mm---0.02mA-1000ns@5V50ns2

    25个装

    3天 穿孔+125℃-4.57mmPDIP40002166.35mm19.3mm--18V0.02mA-500ns@5V20ns75

    5个装

    3天 表面安装+125℃-55℃1.58mmSOIC40002163.91mm9.9mm---0.02mA-500ns@5V20ns2
    询价 穿孔--4.57mmCDIPLS2166.92mm19.56mm4mA-0.4mA-12mA-56ns@5V40ns2

    10个装

    3天 表面安装--1.15mmTSSOPAHC2164.4mm5mm8mA-8mA-0.004mA-24.1ns@3.3V5ns10

    10个装

    7天 表面安装--1.58mmSOICAHCT2163.91mm9.9mm8mA-8mA5.5V0.004mA-11ns@5V5ns3
    询价 穿孔--4.57mmPDIPLS1146.35mm19.3mm8mA-0.4mA-6mA-56ns@5V40ns3
    7天 穿孔--4.57mmPDIPLS2166.35mm19.3mm8mA-0.4mA-12mA4.75V56ns@5V40ns3

    5个装

    7天 表面安装+70℃-1.58mmSOICLS2163.91mm9.9mm8mA-0.4mA-4.7mA-80ns@5V40ns2
    询价 穿孔-0℃4.57mmPDIPLS2166.35mm19.3mm8mA-0.4mA-4.7mA-80ns@5V40ns2

    5个装

    询价 表面安装--40℃1.58mmSOICLV2163.91mm9.9mm12mA-12mA-0.02mA-36ns@2.5V5ns2

    5个装

    询价 表面安装+85℃-1.58mmSOICLV2163.91mm9.9mm12mA-12mA-0.02mA-36ns@2.5V5ns2

    3,000个装

    询价 表面安装--1.2mmSMLVC182.9mm3.15mm32mA-32mA-20µA1.65V-2.5ns400
    7天 穿孔--4.57mmPDIP742166.35mm19.3mm16mA-0.8mA-46mA-40ns@5V40ns3
    7天 穿孔--4.57mmPDIP742166.35mm19.3mm16mA-0.8mA5.25V26mA-80ns@5V20ns6

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 27个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    3天起

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    【ON Semiconductor】单稳态多谐振荡器

    ¥ 4.94起

    安森美(ON Semiconductor)[美国] 【ON Semiconductor】单稳态多谐振荡器

    发货日: 7天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空