商品分类

已复制到剪贴板
  • 2019/8/25 9:00 ~ 14:30 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩18

    清除选项

  1. 安装类型
  2. 高度
  3. 方向类型
  4. 封装类型
  5. 逻辑系列
  6. 引脚数目
  7. 宽度
  8. 长度
  9. 最大工作电源电压
  10. 最低工作温度
  11. 最高工作温度
  12. 最小工作电源电压
  13. 触发类型
  14. 复位类型
  15. 阶段数目
  16. 元件数目
  17. 计数器类型
  18. 工作模式
  19. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有82个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 安装类型

    • 表面安装
    • 穿孔
  • 高度

    • 1.15mm
    • 1.5mm
    • 1.58mm
    • 3.56mm
    • 4.57mm
  • 方向类型

    • 单向
  • 封装类型

    • CDIP
    • PDIP
    • SOIC
    • TSSOP
  • 逻辑系列

    • 74HC
    • 74LV
    • 4000
    • AC
    • ALS
    • CMOS
    • HC
    • HCT
    • LS
    • LV
  • 引脚数目

    • 14
    • 16
    • 20
  • 宽度

    • 3.91mm
    • 4mm
    • 4.4mm
    • 6.35mm
    • 6.6mm
    • 7.87mm
  • 长度

    • 5mm
    • 6.5mm
    • 8.65mm
    • 9.9mm
    • 10mm
    • 19.3mm
    • 19.69mm
    • 19.94mm
    • 24.33mm
    • 26.92mm
  • 最大工作电源电压

    • 5.25V
    • 5.5V
    • 6V
    • 13.2
    • 15V
    • 18V
  • 最低工作温度

    • -55℃
    • -40℃
    • 0℃
  • 最高工作温度

    • +70℃
    • +85℃
    • +125℃
  • 最小工作电源电压

    • 1V
    • 1.5V
    • 2V
    • 3
    • 3V
    • 4.5V
    • 4.75V
  • 触发类型

    • 上升沿
    • 下降沿
  • 复位类型

    • 异步
  • 阶段数目

    • 4
    • 5
    • 7
    • 8
    • 12
    • 14
  • 元件数目

  • 计数器类型

    • BCD
    • 二进制
    • 十进制
  • 工作模式

    • 串行/并行至并行
    • 串行至串行/并行
    • 串行至并行
    • 倒计数器
    • 倒计数器、增序计数器
    • 增序计数器
    • 并行至串行
  • 按发货日筛选

    【Texas Instruments】计数器和移位寄存器

    促销截止 2019/09/06

    根据数量多少打折

    【Texas Instruments】计数器和移位寄存器【1~40个装】

    促销:

    促销截止 2019/09/06

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (40个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    型号 :

    • 82个备选型号

    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    40个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    3天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    40个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    3天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    安装类型 表面安装 高度 1.58mm
    方向类型 - 封装类型 SOIC
    逻辑系列 AC 引脚数目 16
    宽度 3.91mm 长度 9.9mm
    最大工作电源电压 5.5V 最低工作温度 -
    最高工作温度 - 最小工作电源电压 1.5V
    触发类型 - 复位类型 异步
    阶段数目 4 元件数目 1
    计数器类型 二进制 工作模式 增序计数器
    重量(g) 2
    型号
    CD74AC161M
    CD74HC164M96
    CD74HC165E
    CD74HC190E
    CD74HC390EE4
    CD74HC390M
    CD74HC390M96
    CD74HC393M
    CD74HC40103M
    CD74HC4017EE4
    CD74HC4020E
    CD74HC4020M
    CD74HC4040E
    CD74HC4040M
    CD74HC4040M96
    CD74HC4060M
    CD74HC4060M96
    CD74HC4060PWR
    CD74HC4094M
    CD74HC4094M96
    CD74HC4094PWR
    CD74HCT165M96
    CD40103BEE4
    CD4014BEE4
    CD4015BEE4
    CD4015BPWR
    CD4017BEE4
    CD4017BM
    CD40110BE
    CD40192BE
    CD40193BE
    CD4020BE
    CD4024BM
    CD4040BE
    CD4040BM
    CD4094BE
    CD4516BEE4
    CD4518BEE4
    CD4518BM
    CD4520BEE4
    CD4520BM
    SN65HVS882PWP
    SN74ALS164AD
    SN74HC161NE4
    SN74HC164DR
    SN74HC164NE4
    SN74HC165DR
    SN74HC165NE4
    SN74HC165PW
    SN74HC193D
    SN74HC193N
    SN74HC393NE4
    SN74HC393PWR
    SN74HC4020D
    SN74HC4040D
    SN74HC4040NE4
    SN74HC4040PW
    SN74HC4060D
    SN74HC4060DR
    SN74HC4060PW
    型号包装数量数量折扣一般
    发货日
    安装类型 高度 方向类型 封装类型 逻辑系列 引脚数目 宽度 长度 最大工作电源电压 最低工作温度 最高工作温度 最小工作电源电压 触发类型 复位类型 阶段数目 元件数目 计数器类型 工作模式 重量
    (g)

    5个装

    询价 表面安装1.58mm-SOICAC163.91mm9.9mm5.5V--1.5V-异步41二进制增序计数器2

    10个装

    7天 表面安装1.58mm-SOICHC143.91mm8.65mm6V--2V上升沿异步81-串行至并行3

    10个装

    询价 穿孔4.57mm-PDIPHC166.35mm19.3mm6V-55℃+125℃2V--81-串行至串行/并行27

    5个装

    7天 穿孔4.57mm-PDIPHC166.35mm19.3mm6V-+125℃2V--41十进制倒计数器、增序计数器14

    10个装

    询价 穿孔4.57mm-PDIPHC166.35mm19.3mm6V-+125℃2V--42十进制增序计数器27

    10个装

    询价 表面安装1.58mm单向SOICHC163.91mm9.9mm6V--2V--42十进制增序计数器3

    10个装

    7天 表面安装1.58mm-SOICHC163.91mm9.9mm6V-+125℃2V--42十进制增序计数器3

    10个装

    询价 表面安装1.58mm-SOICHC143.91mm8.65mm6V--2V下降沿-42二进制增序计数器3

    5个装

    询价 表面安装1.58mm-SOICHC163.91mm9.9mm6V-+125℃2V--81二进制倒计数器2

    10个装

    7天 穿孔4.57mm-PDIPHC166.35mm19.3mm6V-+125℃2V--51十进制增序计数器27

    25个装

    询价 穿孔4.57mm-PDIP74HC166.6mm19.69mm6V-55℃-2V--141二进制增序计数器90

    5个装

    询价 表面安装1.58mm-SOICHC163.91mm9.9mm6V--2V下降沿-141二进制增序计数器2

    25个装

    询价 穿孔4.57mm-PDIP74HC166.6mm19.69mm6V-55℃-2V--121二进制增序计数器90

    5个装

    询价 表面安装1.58mm-SOICHC163.91mm9.9mm6V-+125℃2V--121二进制增序计数器2

    5个装

    询价 表面安装1.58mm-SOICHC163.91mm9.9mm6V-+125℃2V--121二进制增序计数器2

    20个装

    询价 表面安装1.58mm-SOICHC163.91mm9.9mm6V-+125℃2V--141二进制增序计数器4

    10个装

    询价 表面安装1.58mm单向SOICHC163.91mm9.9mm6V--2V--141二进制增序计数器3

    5个装

    7天 表面安装1.15mm-TSSOPHC164.4mm5mm6V-+125℃2V--141二进制增序计数器2

    10个装

    询价 表面安装1.58mm单向SOICHC163.91mm9.9mm6V-+125℃2V--81-串行至串行/并行3

    25个装

    7天 表面安装1.58mm单向SOICHC163.91mm9.9mm6V-+125℃2V--81-串行至串行/并行5

    25个装

    询价 表面安装1.15mm-TSSOPHC164.4mm5mm6V-55℃+125℃2V--81-串行至串行/并行5

    5个装

    7天 表面安装1.58mm-SOICHCT163.91mm9.9mm5.5V-+125℃4.5V--81-串行至串行/并行2

    5个装

    3天 穿孔4.57mm-PDIP4000166.35mm19.3mm18V-+125℃3V--81二进制倒计数器14

    10个装

    询价 穿孔4.57mm单向PDIP4000166.35mm19.3mm18V--3V上升沿-81-串行/并行至并行27

    10个装

    3天 穿孔4.57mm单向PDIP4000166.35mm19.3mm18V-+125℃3V--42-串行至并行27

    5个装

    询价 表面安装1.15mm-TSSOP4000164.4mm5mm18V-55℃-3V上升沿-42-串行至并行2

    5个装

    3天 穿孔4.57mm-PDIPCMOS166.6mm19.69mm18V-55℃-3V--51十进制增序计数器12

    40个装

    询价 表面安装1.58mm-SOIC4000163.91mm9.9mm18V-+125℃3V--51十进制增序计数器50

    5个装

    7天 穿孔4.57mm-PDIP4000166.35mm19.3mm18V-55℃-3V--51十进制倒计数器、增序计数器14

    5个装

    询价 穿孔4.57mm-PDIP4000166.35mm19.3mm18V-+125℃3V--41十进制倒计数器、增序计数器14

    5个装

    询价 穿孔4.57mm-PDIP4000166.35mm19.3mm18V-+125℃3V--41二进制倒计数器、增序计数器14

    5个装

    询价 穿孔4.57mm-PDIP4000166.35mm19.3mm18V-+125℃3V--141二进制增序计数器14

    10个装

    询价 表面安装1.58mm-SOIC4000143.91mm8.65mm18V-+125℃3V--71二进制增序计数器3

    25个装

    7天 穿孔4.57mm-PDIP4000166.35mm19.3mm18V-+125℃3V--121二进制增序计数器75

    40个装

    询价 穿孔3.56mm单向CDIP4000167.87mm19.94mm15V--1V--121二进制增序计数器45

    25个装

    询价 穿孔4.57mm单向PDIP4000166.35mm19.3mm18V-+125℃3V--81-串行至串行/并行75

    10个装

    询价 穿孔4.57mm-PDIP4000166.35mm19.3mm18V-+125℃3V--41二进制倒计数器、增序计数器27

    10个装

    询价 穿孔4.57mm单向PDIP4000166.35mm19.3mm18V--3V--42BCD增序计数器27

    5个装

    询价 表面安装1.58mm-SOIC4000163.91mm9.9mm18V-+125℃3V--42BCD增序计数器2

    5个装

    7天 穿孔4.57mm-PDIP4000166.35mm19.3mm18V-55℃-3V--42二进制增序计数器14

    40个装

    询价 表面安装1.5mm-SOIC4000164mm10mm18V-+125℃3V--42二进制增序计数器45
    询价 ------------------5

    5个装

    询价 表面安装1.58mm-SOICALS143.91mm8.65mm5.5V0℃-4.5V--81-串行至并行2

    10个装

    7天 穿孔4.57mm-PDIPHC166.35mm19.3mm6V-+85℃2V--41二进制增序计数器27

    25个装

    询价 表面安装1.58mm-SOICHC143.91mm8.65mm6V-+85℃2V--81-串行至并行5

    5个装

    3天 穿孔4.57mm单向PDIPHC146.35mm19.3mm6V--2V上升沿-81-串行至并行11

    25个装

    询价 表面安装1.58mm-SOICHC163.91mm9.9mm6V-40℃-2V上升沿-81-串行至串行/并行5

    5个装

    询价 穿孔4.57mm单向PDIPHC166.35mm19.3mm6V--2V上升沿-81-串行至串行/并行12

    10个装

    7天 表面安装1.15mm单向TSSOPHC164.4mm5mm6V-+85℃2V--81-并行至串行3

    20个装

    询价 表面安装1.58mm-SOICHC163.91mm9.9mm6V--2V上升沿-41二进制倒计数器、增序计数器4

    25个装

    7天 穿孔4.57mm-PDIPHC166.35mm19.3mm6V--2V--41二进制倒计数器、增序计数器75

    10个装

    询价 穿孔4.57mm-PDIPHC146.35mm19.3mm6V-+85℃2V--42二进制增序计数器23

    10个装

    询价 表面安装1.15mm-TSSOPHC144.4mm5mm6V--2V下降沿-42二进制增序计数器3

    20个装

    询价 表面安装1.58mm-SOICHC163.91mm9.9mm6V--2V下降沿-141二进制增序计数器4

    10个装

    7天 表面安装1.58mm-SOICHC163.91mm9.9mm6V-+85℃2V--121二进制增序计数器3

    10个装

    7天 穿孔4.57mm单向PDIPHC166.35mm19.3mm6V--2V--121二进制增序计数器10

    10个装

    询价 表面安装1.15mm-TSSOPHC164.4mm5mm6V-+85℃2V--121二进制增序计数器3

    20个装

    询价 表面安装1.58mm-SOICHC163.91mm9.9mm6V--2V-异步141二进制增序计数器4

    10个装

    询价 表面安装1.58mm-SOICHC163.91mm9.9mm6V--2V-异步141二进制增序计数器4

    5个装

    询价 表面安装1.15mm-TSSOPHC164.4mm5mm6V-+85℃2V--141二进制增序计数器2

    Loading...

    型号 :

    • 82个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    3天起

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    【NXP】计数器和移位寄存器
    恩智浦(NXP)[荷兰] 【NXP】计数器和移位寄存器

    发货日: 3天起

    【ON Semiconductor】计数器和移位寄存器

    ¥ 3.67起

    安森美(ON Semiconductor)[美国] 【ON Semiconductor】计数器和移位寄存器

    发货日: 7天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空