商品分类

已复制到剪贴板
  • 2019/8/25 9:00 ~ 14:30 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩11

    清除选项

  1. 安装类型
  2. 最高工作温度
  3. 最低工作温度
  4. 高度
  5. 采集时间
  6. 封装类型
  7. 引脚数目
  8. 宽度
  9. 长度
  10. 取样和保持数目
  11. 典型双电源电压
  12. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有4个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 安装类型

    • 表面安装
    • 穿孔
  • 最高工作温度

    • +70℃
    • +85℃
  • 最低工作温度

    • -25℃
    • 0℃
  • 高度

    • 1.45mm
    • 1.753mm
    • 3.3mm
    • 4.45mm
  • 采集时间

    • 10µs
    • 20µs
  • 封装类型

  • 引脚数目

  • 宽度

    • 3.91mm
    • 3.988mm
    • 6.35mm
    • 9.14mm
  • 长度

    • 8.64mm
    • 8.74mm
    • 9.14mm
    • 9.27mm
  • 取样和保持数目

  • 典型双电源电压

    • ±5~±18V
    • ±15V
  • 按发货日筛选

    【Texas Instruments】采样和保持电路

    促销截止 2019/09/06

    【Texas Instruments】采样和保持电路【1~5个装】

    促销:

    促销截止 2019/09/06

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (5个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    型号 :

    • 4个备选型号

    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    5个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    3天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    5个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    3天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    安装类型 表面安装 最高工作温度 +85℃
    最低工作温度 -25℃ 高度 1.753mm
    采集时间 10µs 电源类型
    封装类型 SOIC 引脚数目 14
    宽度 3.988mm 长度 8.74mm
    取样和保持数目 1 典型双电源电压 ±5~±18V
    重量(g) 5

    基本信息

    电源类型
    型号
    LF298M/NOPB
    LF398H
    LF398M/NOPB
    LF398N/NOPB
    型号包装数量数量折扣一般
    发货日
    安装类型 最高工作温度 最低工作温度 高度 采集时间 封装类型 引脚数目 宽度 长度 取样和保持数目 典型双电源电压 重量
    (g)
    询价 表面安装+85℃-25℃1.753mm10µsSOIC143.988mm8.74mm1±5~±18V5
    7天 穿孔+70℃0℃4.45mm20µs-89.14mm9.14mm-±15V3

    5个装

    7天 表面安装+70℃0℃1.45mm20µs-143.91mm8.64mm-±15V5
    3天 穿孔+70℃0℃3.3mm20µs-86.35mm9.27mm-±15V3

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 4个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    3天起

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空