商品分类

已复制到剪贴板
  • 受第15号台风“法茜”的影响,日本成田机场周边大规模停电造成日本进口货物无法按原计划发货,部分订单受影响,交期有所延误。米思米客服将主动联系相关客户。9/12后生成的订单,请密切关注交期变化。给您造成困扰,我们深表歉意!
  • 关于2019年国庆节放假通知,点击此处查看详情。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩0

    清除选项

  1. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有1个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

【Texas Instruments】逻辑全加器

【Texas Instruments】逻辑全加器【25个装】

原价 :

--

价格(不含税):

--

(25个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) :

--

原价 :

--

价格(不含税):

--

(此商品优惠了¥22.00)

型号 :

  • 1个备选型号

本页是【Texas Instruments】逻辑全加器-型号SN74LS283N的详情页。
内有型号SN74LS283N的规格、尺寸等相关参数信息。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

收藏

收藏

对比

细节

类似品

包装规格 :

25个装

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

询价

购买条件 :

包装规格 :

25个装

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

询价

“当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买

指定中的规格/尺寸信息

安装类型 穿孔 高度 4.57mm
封装类型 PDIP 逻辑功能 二进制全加器
逻辑系列 LS 每片芯片元件数目 1
引脚数目 16 宽度 6.35mm
长度 19.3mm 最大低电平输出电流 8mA
最大高电平输出电流 -0.4mA 最大工作电源电压 5.25V
最小工作电源电压 4.75V 最长传播延迟时间@最长CL 24ns@5V
位元数目 4Bit 重量(g) 55

基本信息

安装类型 穿孔 高度 4.57mm
封装类型 PDIP 逻辑功能 二进制全加器
逻辑系列 LS 每片芯片元件数目 1
引脚数目 16 宽度 6.35mm
长度 19.3mm 最大低电平输出电流 8mA
最大高电平输出电流 -0.4mA 最大工作电源电压 5.25V
最小工作电源电压 4.75V 最长传播延迟时间@最长CL 24ns@5V
位元数目 4Bit
型号
SN74LS283N
型号包装数量数量折扣一般
发货日
重量
(g)

25个装

询价 55

Loading...

  1. 1

型号 :

  • 1个备选型号

 复制

原价 :

--

价格 :

--

参考单价 :

--

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

询价

“当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

购买件数 :

总价 :

(未税价
加入购物车
立即购买
米思米闪购商城
RD

常被一起浏览的商品

【ON Semiconductor】标准逻辑门

¥ 2.32起

安森美(ON Semiconductor)[美国] 【ON Semiconductor】标准逻辑门

发货日: 7天起

【STMicroelectronics】标准逻辑门

¥ 65.82起

意法半导体(STMicroelectronics)[瑞士] 【STMicroelectronics】标准逻辑门

发货日: 询价

【Texas Instruments】标准逻辑门
德州仪器(Texas Instruments)[美国] 【Texas Instruments】标准逻辑门

发货日: 3天起

【Texas Instruments】逻辑比较器
德州仪器(Texas Instruments)[美国] 【Texas Instruments】逻辑比较器

发货日: 7天起

【ON Semiconductor】缓冲器

¥ 16.72起

安森美(ON Semiconductor)[美国] 【ON Semiconductor】缓冲器

发货日: 7天起

【Texas Instruments】晶体振荡器驱动器
德州仪器(Texas Instruments)[美国] 【Texas Instruments】晶体振荡器驱动器

发货日: 7天

【DiodesZetex】标准逻辑门
达尔(DiodesZetex)[美国] 【DiodesZetex】标准逻辑门

发货日: 询价

【DiodesZetex】缓冲器
达尔(DiodesZetex)[美国] 【DiodesZetex】缓冲器

发货日: 询价

【NXP】缓冲器
恩智浦(NXP)[荷兰] 【NXP】缓冲器

发货日: 3天起

【Texas Instruments】I2C 转换器
德州仪器(Texas Instruments)[美国] 【Texas Instruments】I2C 转换器

发货日: 询价

【Texas Instruments】FIFO 存储器芯片
德州仪器(Texas Instruments)[美国] 【Texas Instruments】FIFO 存储器芯片

发货日: 询价

【NXP】标准逻辑门
恩智浦(NXP)[荷兰] 【NXP】标准逻辑门

发货日: 3天起

常被一起购买的商品

技术支持窗口

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空