商品分类

已复制到剪贴板
  • 2019/8/25 9:00 ~ 14:30 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩4

    清除选项

  1. 高度
  2. 封装类型
  3. 宽度
  4. 长度
  5. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有2个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 高度

    • 0.85mm
    • 1.29mm
  • 封装类型

    • SSOP
    • VSSOP
  • 宽度

    • 2mm
    • 2.8mm
  • 长度

    • 2.3mm
    • 2.95mm
  • 【Texas Instruments】I2C 转换器

    促销截止 2019/09/06

    【Texas Instruments】I2C 转换器【5个装】

    促销:

    促销截止 2019/09/06

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (5个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    型号 :

    • 2个备选型号

    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    5个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    询价

    购买条件 :

    包装规格 :

    5个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    询价

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    安装类型 表面安装 高度 1.29mm
    封装类型 SSOP 绝对传播延迟时间 1.4ns
    引脚数目 8 宽度 2.8mm
    长度 2.95mm 最大工作电源电压 5V
    最低工作温度 -40℃ 最高工作温度 +85℃
    最小工作电源电压 0V 重量(g) 2

    基本信息

    安装类型 表面安装 绝对传播延迟时间 1.4ns
    引脚数目 8 最大工作电源电压 5V
    最低工作温度 -40℃ 最高工作温度 +85℃
    最小工作电源电压 0V
    型号
    PCA9306DCTR
    PCA9306DCUT
    型号包装数量数量折扣一般
    发货日
    高度 封装类型 宽度 长度 重量
    (g)

    5个装

    询价 1.29mmSSOP2.8mm2.95mm2

    5个装

    询价 0.85mmVSSOP2mm2.3mm2

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 2个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    询价

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    【ON Semiconductor】标准逻辑门

    ¥ 2.32起

    安森美(ON Semiconductor)[美国] 【ON Semiconductor】标准逻辑门

    发货日: 7天起

    【STMicroelectronics】标准逻辑门

    ¥ 65.82起

    意法半导体(STMicroelectronics)[瑞士] 【STMicroelectronics】标准逻辑门

    发货日: 询价

    【Texas Instruments】标准逻辑门
    德州仪器(Texas Instruments)[美国] 【Texas Instruments】标准逻辑门

    发货日: 3天起

    【Texas Instruments】逻辑比较器
    德州仪器(Texas Instruments)[美国] 【Texas Instruments】逻辑比较器

    发货日: 7天起

    【ON Semiconductor】缓冲器

    ¥ 16.72起

    安森美(ON Semiconductor)[美国] 【ON Semiconductor】缓冲器

    发货日: 7天起

    【Texas Instruments】晶体振荡器驱动器
    德州仪器(Texas Instruments)[美国] 【Texas Instruments】晶体振荡器驱动器

    发货日: 7天

    【Texas Instruments】逻辑全加器
    德州仪器(Texas Instruments)[美国] 【Texas Instruments】逻辑全加器

    发货日: 询价

    【DiodesZetex】标准逻辑门
    达尔(DiodesZetex)[美国] 【DiodesZetex】标准逻辑门

    发货日: 询价

    【DiodesZetex】缓冲器
    达尔(DiodesZetex)[美国] 【DiodesZetex】缓冲器

    发货日: 询价

    【NXP】缓冲器
    恩智浦(NXP)[荷兰] 【NXP】缓冲器

    发货日: 3天起

    【Texas Instruments】FIFO 存储器芯片
    德州仪器(Texas Instruments)[美国] 【Texas Instruments】FIFO 存储器芯片

    发货日: 询价

    【NXP】标准逻辑门
    恩智浦(NXP)[荷兰] 【NXP】标准逻辑门

    发货日: 3天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空