商品分类

已复制到剪贴板
  • 2019/8/25 9:00 ~ 14:30 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩0

    清除选项

  1. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有1个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

【Texas Instruments】FIFO 存储器芯片

促销截止 2019/09/06

根据数量多少打折

【Texas Instruments】FIFO 存储器芯片

促销:

促销截止 2019/09/06

原价 :

--

价格(不含税):

--

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) :

--

原价 :

--

价格(不含税):

--

(此商品优惠了¥22.00)

型号 :

  • 1个备选型号

本页是【Texas Instruments】FIFO 存储器芯片-型号SN74V235-15PAG的详情页。
内有型号SN74V235-15PAG的规格、尺寸等相关参数信息。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

收藏

收藏

对比

细节

类似品

包装规格 :

1个装

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

询价

购买条件 :

包装规格 :

1个装

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

询价

“当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买

指定中的规格/尺寸信息

安装类型 表面安装 高度 1mm
封装类型 TQFP 配置
引脚数目 64 组织 2K×18位
宽度 10mm 扩展支持
长度 10mm 最高工作温度 +70℃
数据总线宽度 18Bit 总线方向性 单向
存取时间 2ns 时钟频率 66.7MHz
重量(g) 4

基本信息

安装类型 表面安装 高度 1mm
封装类型 TQFP 配置
引脚数目 64 组织 2K×18位
宽度 10mm 扩展支持
长度 10mm 最高工作温度 +70℃
数据总线宽度 18Bit 总线方向性 单向
存取时间 2ns 时钟频率 66.7MHz
型号
SN74V235-15PAG
型号数量折扣一般
发货日
重量
(g)
询价 4

Loading...

  1. 1

型号 :

  • 1个备选型号

 复制

原价 :

--

价格 :

--

参考单价 :

--

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

询价

购买件数 :

总价 :

(未税价
加入购物车
立即购买
目录申请

常被一起浏览的商品

【ON Semiconductor】标准逻辑门

¥ 2.32起

安森美(ON Semiconductor)[美国] 【ON Semiconductor】标准逻辑门

发货日: 7天起

【STMicroelectronics】标准逻辑门

¥ 65.82起

意法半导体(STMicroelectronics)[瑞士] 【STMicroelectronics】标准逻辑门

发货日: 询价

【Texas Instruments】标准逻辑门
德州仪器(Texas Instruments)[美国] 【Texas Instruments】标准逻辑门

发货日: 3天起

【Texas Instruments】逻辑比较器
德州仪器(Texas Instruments)[美国] 【Texas Instruments】逻辑比较器

发货日: 7天起

【ON Semiconductor】缓冲器

¥ 16.72起

安森美(ON Semiconductor)[美国] 【ON Semiconductor】缓冲器

发货日: 7天起

【Texas Instruments】晶体振荡器驱动器
德州仪器(Texas Instruments)[美国] 【Texas Instruments】晶体振荡器驱动器

发货日: 7天

【Texas Instruments】逻辑全加器
德州仪器(Texas Instruments)[美国] 【Texas Instruments】逻辑全加器

发货日: 询价

【DiodesZetex】标准逻辑门
达尔(DiodesZetex)[美国] 【DiodesZetex】标准逻辑门

发货日: 询价

【DiodesZetex】缓冲器
达尔(DiodesZetex)[美国] 【DiodesZetex】缓冲器

发货日: 询价

【NXP】缓冲器
恩智浦(NXP)[荷兰] 【NXP】缓冲器

发货日: 3天起

【Texas Instruments】I2C 转换器
德州仪器(Texas Instruments)[美国] 【Texas Instruments】I2C 转换器

发货日: 询价

【NXP】标准逻辑门
恩智浦(NXP)[荷兰] 【NXP】标准逻辑门

发货日: 3天起

常被一起购买的商品

技术支持窗口

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空