商品分类

已复制到剪贴板
  • 2019/8/25 9:00 ~ 14:30 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有185个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 安装类型

    • 表面安装
    • 穿孔
  • 高度

    • 0.85mm
    • 0.9mm
    • 1.15mm
    • 1.29mm
    • 1.3mm
    • 1.5mm
    • 1.58mm
    • 1.95mm
    • 3.56mm
    • 4.57mm
  • 封装类型

    • SC-70
    • SOT-23
    • CDIP
    • PDIP
    • SOIC
    • SOP
    • SSOP
    • TSSOP
    • US
    • VSSOP
  • 逻辑功能

    • AND
    • AND/NAND
    • NAND
    • NOR
    • OR
    • OR/NOR
    • XNOR
    • XOR
    • 多功能
  • 逻辑系列

    • 74
    • 4000
    • AC
    • ACT
    • AHC
    • AHCT
    • ALS
    • AUC
    • AUP
    • F
    • HC
    • HCT
    • LS
    • LV
    • LVC
    • S
  • 输出类型

    • CMOS
    • 漏极开路
  • 引脚数目

    • 5
    • 6
    • 8
    • 14
    • 16
  • 宽度

    • 1.25mm
    • 1.4mm
    • 1.6mm
    • 1.75mm
    • 3.91mm
    • 4mm
    • 4.4mm
    • 5.3mm
    • 6.35mm
    • 6.92mm
    • 7.62mm
  • 长度

    • 2mm
    • 2.4mm
    • 2.9mm
    • 3.05mm
    • 4.9mm
    • 5mm
    • 8.65mm
    • 8.75mm
    • 19.3mm
    • 19.94mm
  • 最大低电平输出电流

    • 4mA
    • 4.2mA
    • 5.2mA
    • 6.8mA
    • 8mA
    • 9mA
    • 12mA
    • 16mA
    • 20mA
    • 24mA
    • 32mA
    • 48mA
    • 60mA
    • 75mA
    • 89mA
  • 最大高电平输出电流

    • -75mA
    • -42.4mA
    • -40mA
    • -32mA
    • -24mA
    • -12mA
    • -9mA
    • -8mA
    • -6.8mA
    • -5.2mA
    • -4.2mA
    • -4mA
    • -1mA
    • -0.8mA
    • -0.4mA
    • -0.1mA
    • -0.005mA
  • 最大工作电源电压

    • 2.7V
    • 3.6V
    • 5.25V
    • 5.5V
    • 6V
    • 7V
    • 18V
  • 最低工作温度

    • -55℃
    • -40℃
    • 0℃
  • 最高工作温度

    • +70℃
    • +85℃
    • +125℃
  • 最小工作电源电压

    • -0.5V
    • 0.8V
    • 1.5V
    • 1.65V
    • 2V
    • 3V
    • 4.5V
    • 4.75V
  • 最长传播延迟时间@最长CL

    • 2ns@2.5V、2.2ns@1.8V
    • 2ns@30pF
    • 3.3ns@5V、4.3ns@3.3V
    • 3.5ns@5V、4.9ns@3.3V
    • 3.6ns@3.3V、4.2ns@2.7V
    • 3.6ns@5V、5ns@3.3V
    • 3.8ns@5V、4.7ns@3.3V
    • 3.9ns@3.3V、4.6ns@2.7V
    • 3.9ns@5V、4.5ns@3.3V
    • 4ns@5V、4.5ns@3.3V
    • 4ns@5V、4.7ns@3.3V
    • 4.1ns@3.3V、4.9ns@2.7V
    • 4.3ns@5V
    • 4.4ns@3.3V、5.4ns@2.7V
    • 4.5ns@5V
    • 4.8ns@50pF
    • 5ns@5V
    • 5ns@5V、6ns@3.3V
    • 5.6ns@5V
    • 6ns@5V、6.5ns@3.3V
    • 6.1ns@5V
    • 6.5ns@5V
    • 7.5ns@5V、9ns@3.3V
    • 7.9ns@5V
    • 8ns@5V、9.5ns@3.3V
    • 8.5ns@5V
    • 8.5ns@50pF
    • 8.8ns@5V
    • 9ns@5V
    • 9ns@50pF
    • 10ns@50pF
    • 10.2ns@3.3V、7.3ns@5V、91ns@1.5V
    • 10.5ns@3.3V、15.7ns@2.5V、7ns@5V
    • 10.5ns@50pF
    • 11ns@4.5V~5.5V
    • 11.4ns@3.3V、7.5ns@5V
    • 11.4ns@3.3V、16.1ns@2.5V、7.5ns@5V
    • 11.4ns@3.3V、16.2ns@2.5V、7.5ns@5V
    • 11.5ns@5V、144ns@1.5V、16.1ns@3.3V
    • 12.3ns@3.3V、7.9ns@5V
    • 12.3ns@3.3V、17.3ns@2.5V、7.9ns@5V
    • 12.9ns@5V
    • 13.2ns@5V
    • 14ns@4.5V~5.5V
    • 14.5ns@3.3V、8.8ns@5V
    • 14.6ns@5V
    • 15ns@5V
    • 15ns@6V、18ns@4.5V、90ns@2V
    • 15.4ns@3.3V、20.2ns@2.5V、9.7ns@5V
    • 16ns@6V、19ns@4.5V、95ns@2V
    • 18ns@5V
    • 18ns@5.5V、20ns@4.5V
    • 20ns@4.5V
    • 20ns@5V
    • 20ns@50pF
    • 20.5ns@50pF
    • 21ns@4.5V
    • 22ns@5V
    • 22ns@5.5V、24ns@4.5V
    • 24ns@4.5V
    • 25ns@4.5V
    • 25ns@6V
    • 27ns@30pF
    • 28ns@4.5V
    • 30ns@5V
    • 32ns@5V
    • 33ns@4.5V
    • 100ns@2V、17ns@6V、20ns@4.5V
    • 100ns@15V、120ns@10V、200ns@5V
    • 100ns@15V、130ns@10V、280ns@5V
    • 105ns@2V、23ns@6V、25ns@4.5V
    • 110ns@2V、19ns@6V、22ns@4.5V
    • 110ns@10V、200ns@5V、85ns@15V
    • 110ns@15V、150ns@10V、300ns@5V
    • 120ns@2V、20ns@6V、24ns@4.5V
    • 120ns@2V、21ns@6V、25ns@4.5V
    • 120ns@5V、50ns@15V、60ns@10V
    • 120ns@10V、250ns@5V、90ns@15V
    • 125ns@2V、21ns@6V、25ns@4.5V
    • 125ns@50pF
    • 130ns@2V、22ns@6V、26ns@4.5V
    • 130ns@15V、180ns@10V、380ns@5V
    • 180ns@50pF
    • 250ns@50pF
    • 300ns@50pF
    • 380ns@50pF
  • 输入类型

    • CMOS
    • CMOS、TTL
    • TTL
    • 差分
    • 施密特触发器
  • 传输延迟测试条件

    • 15pF
    • 30pF
    • 50pF
    • 150pF
  • 施密特触发器输入

  • 每逻辑门 的输入端数量

    • 2
    • 3
    • 4
    • 8
  • 元件数目

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 6
  • 按发货日筛选

    【Texas Instruments】标准逻辑门

    促销截止 2019/09/06

    根据数量多少打折

    【Texas Instruments】标准逻辑门【1~50个装】

    促销:

    促销截止 2019/09/06

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (50个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    型号 :

    • 185个备选型号

    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    50个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    3天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    50个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    3天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    安装类型 表面安装 高度 1.58mm
    封装类型 SOIC 逻辑功能 NAND
    逻辑系列 AC 输出类型 -
    引脚数目 14 宽度 3.91mm
    长度 8.65mm 最大低电平输出电流 24mA
    最大高电平输出电流 -24mA 最大工作电源电压 5.5V
    最低工作温度 - 最高工作温度 -
    最小工作电源电压 1.5V 最长传播延迟时间@最长CL 10.2ns@3.3V、7.3ns@5V、91ns@1.5V
    输入类型 - 传输延迟测试条件 -
    施密特触发器输入 每逻辑门 的输入端数量 2
    元件数目 4 重量(g) 2
    型号
    CD74AC00M
    CD74AC02M96
    CD74ACT00E
    CD74ACT08E
    CD74ACT86M96
    CD74HC00M96
    CD74HC10M
    CD74HC11M96
    CD74HC21E
    CD74HC30PWR
    CD74HC32EE4
    CD74HC32M
    CD74HC86E
    CD74HC86M
    CD74HC132M96
    CD74HC4075EE4
    CD74HC4075M
    CD74HCT00E
    CD74HCT00M96
    CD74HCT02E
    CD74HCT02M
    CD74HCT08M
    CD74HCT11M
    CD74HCT20M
    CD74HCT32E
    CD74HCT132M
    CD4001BEE4
    CD4001BM
    CD4001UBE
    CD4002BM
    CD4011BE
    CD4011BM96
    CD4011UBEE4
    CD4011UBM
    CD4012BE
    CD40107BM
    CD4023BEE4
    CD4023BM
    CD4025BM
    CD4030BE
    CD4068BEE4
    CD4068BM
    CD4070BM96
    CD4071BE
    CD4071BM96
    CD4072BE
    CD4075BEE4
    CD4077BE
    CD4078BE
    CD4078BM96
    CD4081BE
    CD4081BM
    CD4081BM96
    CD4081BPW
    CD4082BEE4
    CD4093BF
    CD4093BM96
    CD4093BPW
    CD4572UBE
    SN54LS00J
    型号包装数量数量折扣一般
    发货日
    安装类型 高度 封装类型 逻辑功能 逻辑系列 输出类型 引脚数目 宽度 长度 最大低电平输出电流 最大高电平输出电流 最大工作电源电压 最低工作温度 最高工作温度 最小工作电源电压 最长传播延迟时间@最长CL 输入类型 传输延迟测试条件 施密特触发器输入 每逻辑门 的输入端数量 元件数目 重量
    (g)

    5个装

    询价 表面安装1.58mmSOICNANDAC-143.91mm8.65mm24mA-24mA5.5V--1.5V10.2ns@3.3V、7.3ns@5V、91ns@1.5V--242

    5个装

    询价 表面安装1.58mmSOICNORAC-14--24mA-24mA5.5V-55℃-1.5V11.5ns@5V、144ns@1.5V、16.1ns@3.3V--242

    5个装

    7天 穿孔4.57mmPDIPNANDACT-14--24mA-24mA5.5V-+125℃4.5V13.2ns@5V--2411

    5个装

    询价 穿孔4.57mmPDIPANDACT-14--24mA-24mA5.5V-+125℃4.5V12.9ns@5V--2411

    5个装

    询价 表面安装1.58mmSOICXORACT-14--24mA-24mA5.5V-55℃-4.5V14.6ns@5V--242

    10个装

    3天 表面安装-SOICNANDHC-14--5.2mA-5.2mA6V-55℃+125℃2V15ns@6V、18ns@4.5V、90ns@2V--243

    10个装

    询价 表面安装1.58mmSOICNANDHC-14--5.2mA-5.2mA6V-+125℃2V100ns@2V、17ns@6V、20ns@4.5V--333

    10个装

    7天 表面安装-SOICANDHC-14-8.65mm5.2mA-5.2mA6V--2V100ns@2V、17ns@6V、20ns@4.5V-50pF333

    10个装

    询价 穿孔-PDIPANDHC-146.35mm-5.2mA-5.2mA6V-55℃-2V110ns@2V、19ns@6V、22ns@4.5V--4223

    10个装

    询价 表面安装-TSSOPNANDHC-144.4mm5mm5.2mA-5.2mA6V--2V130ns@2V、22ns@6V、26ns@4.5V--813

    10个装

    询价 穿孔4.57mmPDIPORHC-14--5.2mA-5.2mA6V-+125℃2V15ns@6V、18ns@4.5V、90ns@2V--2423

    10个装

    7天 表面安装1.58mmSOICORHC-143.91mm8.65mm5.2mA-5.2mA6V--2V15ns@6V、18ns@4.5V、90ns@2V--243

    25个装

    询价 穿孔-PDIPXORHC-14--5.2mA-5.2mA6V-55℃-2V180ns@50pFCMOS-2490

    10个装

    询价 表面安装1.58mmSOICXORHC-143.91mm8.65mm5.2mA-5.2mA6V--2V120ns@2V、20ns@6V、24ns@4.5V--242

    10个装

    询价 表面安装1.58mmSOICNANDHC-14--5.2mA-5.2mA6V--2V125ns@2V、21ns@6V、25ns@4.5V施密特触发器-243

    10个装

    询价 穿孔4.57mmPDIPORHC-14--5.2mA-5.2mA6V-+125℃2V100ns@2V、17ns@6V、20ns@4.5V--3323

    10个装

    7天 表面安装1.58mmSOICORHC-143.91mm-5.2mA-5.2mA6V--2V100ns@2V、17ns@6V、20ns@4.5V--333
    7天 穿孔4.57mmPDIPNANDHCT-14-19.3mm4mA-4mA5.5V--4.5V20ns@4.5V--243

    10个装

    7天 表面安装1.58mmSOICNANDHCT-14--4mA-4mA5.5V-55℃-4.5V20ns@4.5V--243
    7天 穿孔4.57mmPDIPNORHCT-146.35mm19.3mm4mA-4mA5.5V--4.5V21ns@4.5V--242

    50个装

    询价 表面安装1.58mmSOICNORHCT-14--4mA-4mA5.5V-+125℃4.5V21ns@4.5V--2450
    3天 表面安装-SOICANDHCT-14--4mA-4mA5.5V-55℃-4.5V25ns@4.5V-50pF242

    10个装

    7天 表面安装1.58mmSOICANDHCT-14--4mA-4mA5.5V-+125℃4.5V28ns@4.5V--333

    10个装

    7天 表面安装-SOICNANDHCT-143.91mm-4mA-4mA5.5V-+125℃4.5V28ns@4.5V--423
    询价 穿孔4.57mmPDIPORHCT-14--4mA-4mA5.5V-+125℃4.5V24ns@4.5V--242

    5个装

    询价 表面安装1.58mmSOICNANDHCT-143.91mm8.65mm4mA-4mA5.5V--4.5V33ns@4.5V施密特触发器-242

    25个装

    询价 穿孔4.57mmPDIPNOR4000-14--4.2mA-4.2mA18V-+125℃3V120ns@10V、250ns@5V、90ns@15V--2450

    10个装

    询价 表面安装-SOICNOR4000-14--4.2mA-4.2mA18V-+125℃3V120ns@10V、250ns@5V、90ns@15V-50pF243

    10个装

    询价 穿孔4.57mmPDIPNOR4000-146.35mm19.3mm4.2mA-4.2mA18V--3V120ns@5V、50ns@15V、60ns@10V--2423

    10个装

    7天 表面安装1.58mmSOICNOR4000-14--4.2mA-4.2mA18V-+125℃3V120ns@10V、250ns@5V、90ns@15V--423

    25个装

    3天 穿孔-PDIPNAND4000-146.35mm-4.2mA-4.2mA18V-55℃-3V120ns@10V、250ns@5V、90ns@15V--2475

    10个装

    3天 表面安装-SOICNAND4000-14--4.2mA-4.2mA18V-55℃+125℃3V120ns@10V、250ns@5V、90ns@15V--2410

    10个装

    3天 穿孔-PDIPNAND4000-14--4.2mA-4.2mA18V-55℃-3V120ns@5V、50ns@15V、60ns@10V-50pF2423

    10个装

    询价 表面安装1.58mmSOICNAND4000-14-8.65mm4.2mA-4.2mA18V--3V120ns@5V、50ns@15V、60ns@10V--243

    25个装

    7天 穿孔4.57mmPDIPNAND4000-14--4.2mA-4.2mA18V-+125℃3V120ns@10V、250ns@5V、90ns@15V--4275

    5个装

    询价 表面安装1.58mmSOICNAND4000-8-4.9mm89mA-18V-+125℃3V100ns@15V、120ns@10V、200ns@5V--222

    20个装

    3天 穿孔4.57mmPDIPNAND4000-14--4.2mA-4.2mA18V-+125℃3V120ns@10V、250ns@5V、90ns@15V--3346

    10个装

    询价 表面安装1.58mmSOICNAND4000-14--4.2mA-4.2mA18V-+125℃3V120ns@10V、250ns@5V、90ns@15V--333

    5个装

    7天 表面安装1.58mmSOICNOR4000-14--4.2mA-4.2mA18V-+125℃3V120ns@10V、250ns@5V、90ns@15V--332

    25个装

    7天 穿孔4.57mmPDIPXOR4000-146.35mm19.3mm4.2mA-4.2mA18V--3V100ns@15V、130ns@10V、280ns@5V--2475

    10个装

    3天 穿孔-PDIPAND/NAND4000-14-19.3mm4.2mA-4.2mA18V-+125℃3V110ns@15V、150ns@10V、300ns@5V--8123

    50个装

    7天 表面安装-SOICAND/NAND4000-14-8.75mm6.8mA-6.8mA18V--3V300ns@50pFCMOS-8144

    10个装

    询价 表面安装-SOICXOR4000-14-8.65mm4.2mA-4.2mA18V-+125℃3V100ns@15V、130ns@10V、280ns@5V--243

    25个装

    3天 穿孔4.57mmPDIPOR4000-14--4.2mA-4.2mA18V-+125℃3V120ns@10V、250ns@5V、90ns@15V--2475

    10个装

    7天 表面安装-SOICOR4000-14-8.65mm4.2mA-4.2mA18V--3V120ns@10V、250ns@5V、90ns@15V-50pF243

    25个装

    询价 穿孔-PDIPOR4000-14--4.2mA-4.2mA18V--3V250ns@50pFCMOS50pF425

    20个装

    询价 穿孔4.57mmPDIPOR4000-146.35mm19.3mm4.2mA-4.2mA18V--3V120ns@10V、250ns@5V、90ns@15V-50pF3346

    5个装

    3天 穿孔-PDIPXNOR4000-146.35mm-4.2mA-4.2mA18V-55℃-3V100ns@15V、130ns@10V、280ns@5V--2411

    25个装

    7天 穿孔4.57mmPDIPOR/NOR4000-146.35mm-4.2mA-4.2mA18V--3V110ns@15V、150ns@10V、300ns@5V--8175

    10个装

    7天 表面安装-SOICOR/NOR4000-14--4.2mA-4.2mA18V-55℃+125℃3V110ns@15V、150ns@10V、300ns@5V--813

    5个装

    询价 穿孔4.57mmPDIPAND4000-146.35mm19.3mm4.2mA-4.2mA18V--3V120ns@10V、250ns@5V、90ns@15V--2411

    5个装

    询价 表面安装1.58mmSOICAND4000-14--4.2mA-4.2mA18V-+125℃3V120ns@10V、250ns@5V、90ns@15V--242

    10个装

    询价 表面安装-SOICAND4000-14--4.2mA-4.2mA18V-55℃+125℃3V120ns@10V、250ns@5V、90ns@15V--243

    10个装

    询价 表面安装1.15mmTSSOPAND4000-144.4mm-4.2mA-4.2mA18V--3V120ns@10V、250ns@5V、90ns@15V--243

    20个装

    询价 穿孔-PDIPAND4000-146.35mm-4.2mA-4.2mA18V-55℃-3V120ns@10V、250ns@5V、90ns@15V--4246
    询价 穿孔3.56mmCDIPNAND4000-147.62mm19.94mm4.2mA-4.2mA18V--3V380ns@50pFCMOS-241

    25个装

    7天 表面安装1.58mmSOICNAND4000-14--4.2mA-4.2mA18V--3V130ns@15V、180ns@10V、380ns@5V施密特触发器-242

    10个装

    询价 表面安装-TSSOPNAND4000-14--4.2mA-4.2mA18V-+125℃3V130ns@15V、180ns@10V、380ns@5V施密特触发器-243

    5个装

    询价 穿孔4.57mmPDIP多功能4000-166.35mm19.3mm4.2mA-4.2mA18V--3V110ns@10V、200ns@5V、85ns@15V--2614

    25个装

    3天 穿孔-CDIPNANDLS-146.92mm-4mA-0.4mA5.5V--4.5V15ns@5V-15pF2460

    Loading...

    型号 :

    • 185个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    3天起

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    【ON Semiconductor】标准逻辑门

    ¥ 2.32起

    安森美(ON Semiconductor)[美国] 【ON Semiconductor】标准逻辑门

    发货日: 7天起

    【STMicroelectronics】标准逻辑门

    ¥ 65.82起

    意法半导体(STMicroelectronics)[瑞士] 【STMicroelectronics】标准逻辑门

    发货日: 询价

    【Texas Instruments】逻辑比较器
    德州仪器(Texas Instruments)[美国] 【Texas Instruments】逻辑比较器

    发货日: 7天起

    【ON Semiconductor】缓冲器

    ¥ 16.72起

    安森美(ON Semiconductor)[美国] 【ON Semiconductor】缓冲器

    发货日: 7天起

    【Texas Instruments】晶体振荡器驱动器
    德州仪器(Texas Instruments)[美国] 【Texas Instruments】晶体振荡器驱动器

    发货日: 7天

    【Texas Instruments】逻辑全加器
    德州仪器(Texas Instruments)[美国] 【Texas Instruments】逻辑全加器

    发货日: 询价

    【DiodesZetex】标准逻辑门
    达尔(DiodesZetex)[美国] 【DiodesZetex】标准逻辑门

    发货日: 询价

    【DiodesZetex】缓冲器
    达尔(DiodesZetex)[美国] 【DiodesZetex】缓冲器

    发货日: 询价

    【NXP】缓冲器
    恩智浦(NXP)[荷兰] 【NXP】缓冲器

    发货日: 3天起

    【Texas Instruments】I2C 转换器
    德州仪器(Texas Instruments)[美国] 【Texas Instruments】I2C 转换器

    发货日: 询价

    【Texas Instruments】FIFO 存储器芯片
    德州仪器(Texas Instruments)[美国] 【Texas Instruments】FIFO 存储器芯片

    发货日: 询价

    【NXP】标准逻辑门
    恩智浦(NXP)[荷兰] 【NXP】标准逻辑门

    发货日: 3天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空