商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩6

    清除选项

  1. 完成外径
  2. 长度
  3. 护套(外层)材质
  4. 产品直径
  5. 全长
  6. AWG线规
  7. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有27个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 完成外径(mm)

    • 5.0~5.9
    • 6.0~6.9
  • 长度(m)

    • 1~9
    • 10~19
    • 20~29
    • 30~39
    • 40~49
    • 50~59
    • 100~
  • 护套(外层)材质

    • PVC
    • PUR
  • 产品直径(mm)

    • 5.7
    • 6.6
  • 全长(m)

    • 1
    • 3
    • 5
    • 10
    • 20
    • 30
    • 40
    • 50
    • 100
  • AWG线规(AWG)

    • 24AWG/1
    • 26AWG/7
  • 按发货日筛选

    以太网线 CC-Link IE(固定用)

    以太网线 CC-Link IE(固定用)

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    信息 :

    ①用于CC-LINK IE Field网络,连接现场可配置设备及监控设备等。②实现数据的管理和控制,简单可靠。③适用于固定应用或偶尔移动。

    展开

    型号 :

    • 27个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    屏蔽构造 有屏蔽・STP FA网路规格 CC-LINK IE
    代表规格 UL 芯数 8芯(8C)
    完成外径(mm) 6.0~6.9 颜色
    长度(m) 1~9 护套(外层)材质 PVC
    产品直径(mm) 6.6 全长(m) 1
    形状 圆形 AWG线规(AWG) 24AWG/1
    用途 网络用 绝缘体材料 聚酯类
    ①用于CC-LINK IE Field网络,连接现场可配置设备及监控设备等。②实现数据的管理和控制,简单可靠。③适用于固定应用或偶尔移动。

    基本信息

    屏蔽构造 有屏蔽・STP FA网路规格 CC-LINK IE
    代表规格 UL 芯数 8芯(8C)
    颜色 形状 圆形
    用途 网络用 绝缘体材料 聚酯类
     
    型号
    ZL5209001-1M
    ZL5209001-3M
    ZL5209001-5M
    ZL5209001-10M
    ZL5209001-20M
    ZL5209001-30M
    ZL5209001-40M
    ZL5209001-50M
    ZL5209001-100M
    ZL5209003-1M
    ZL5209003-3M
    ZL5209003-5M
    ZL5209003-10M
    ZL5209003-20M
    ZL5209003-30M
    ZL5209003-40M
    ZL5209003-50M
    ZL5209003-100M
    ZL5209005-1M
    ZL5209005-3M
    ZL5209005-5M
    ZL5209005-10M
    ZL5209005-20M
    ZL5209005-30M
    ZL5209005-40M
    ZL5209005-50M
    ZL5209005-100M
    型号数量折扣一般
    发货日
    完成外径
    (mm)
    长度
    (m)
    护套(外层)材质 产品直径
    (mm)
    全长
    (m)
    AWG线规
    (AWG)
    当天 6.0~6.91~9PVC6.6124AWG/1
    当天 6.0~6.91~9PVC6.6324AWG/1
    当天 6.0~6.91~9PVC6.6524AWG/1
    当天 6.0~6.910~19PVC6.61024AWG/1
    当天 6.0~6.920~29PVC6.62024AWG/1
    当天 6.0~6.930~39PVC6.63024AWG/1
    当天 6.0~6.940~49PVC6.64024AWG/1
    1天 6.0~6.950~59PVC6.65024AWG/1
    当天 6.0~6.9100~PVC6.610024AWG/1
    当天 5.0~5.91~9PVC5.7126AWG/7
    当天 5.0~5.91~9PVC5.7326AWG/7
    当天 5.0~5.91~9PVC5.7526AWG/7
    当天 5.0~5.910~19PVC5.71026AWG/7
    当天 5.0~5.920~29PVC5.72026AWG/7
    当天 5.0~5.930~39PVC5.73026AWG/7
    当天 5.0~5.940~49PVC5.74026AWG/7
    1天 5.0~5.950~59PVC5.75026AWG/7
    当天 5.0~5.9100~PVC5.710026AWG/7
    当天 5.0~5.91~9PUR5.7126AWG/7
    当天 5.0~5.91~9PUR5.7326AWG/7
    当天 5.0~5.91~9PUR5.7526AWG/7
    当天 5.0~5.910~19PUR5.71026AWG/7
    当天 5.0~5.920~29PUR5.72026AWG/7
    当天 5.0~5.930~39PUR5.73026AWG/7
    当天 5.0~5.940~49PUR5.74026AWG/7
    1天 5.0~5.950~59PUR5.75026AWG/7
    当天 5.0~5.9100~PUR5.710026AWG/7

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 27个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    当天起

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    CC-Link用网络电缆
    三菱电机(MITSUBISHI)[日本] CC-Link用网络电缆

    发货日: 当天起

    高弯曲CAT.5ELAN电缆
    日冲电线(OKI )[日本] 高弯曲CAT.5ELAN电缆

    发货日: 7天

    网络用电线
    和柔(HELUKABEL)[德国] 网络用电线

    发货日: 当天

    PVC总线电缆CFBUS系列
    易格斯(IGUS)[德国] PVC总线电缆CFBUS系列

    发货日: 5天

    高耐弯曲LAN电缆 RMH-CAT5e(20276)
    大电(DAIDEN)[日本] 高耐弯曲LAN电缆 RMH-CAT5e(20276)

    发货日: 询价

    固定布线用电缆 DeviceNet用电缆
    大电(DAIDEN)[日本] 固定布线用电缆 DeviceNet用电缆

    发货日: 10天起

    TPE总线电缆CFBUS系列
    易格斯(IGUS)[德国] TPE总线电缆CFBUS系列

    发货日: 5天

    ETHERLINE  CAT.6 FD 拖链用高柔性电缆
    缆普(LAPP)[德国] ETHERLINE CAT.6 FD 拖链用高柔性电缆

    发货日: 当天

    运动电缆 DeviceNet用电缆
    大电(DAIDEN)[日本] 运动电缆 DeviceNet用电缆

    发货日: 10天起

    MECHATROLINK用电缆 固定布线型 RS-MⅢ(20276)
    大电(DAIDEN)[日本] MECHATROLINK用电缆 固定布线型 RS-MⅢ(20276)

    发货日: 10天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空