商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩13

    清除选项

  1. 极数
  2. 最大切换电流 交流
  3. 线圈电压
  4. 线圈功率
  5. 最低工作温度
  6. 端子类型
  7. 线圈电阻
  8. 触点材料
  9. 最大切换功率 直流
  10. 线圈对触点绝缘
  11. 最大切换电压 交流
  12. 最大切换电压 直流
  13. 安装类型
  14. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有2个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 极数

  • 最大切换电流 交流

    • 0.3 A
  • 线圈电压

    • 12V 直流
    • 24V 直流
  • 线圈功率

    • 135mW
  • 最低工作温度

    • -50°C
  • 端子类型

    • 通孔
  • 线圈电阻

    • 1.14 kΩ
    • 4.37 kΩ
  • 触点材料

    • 镀金
  • 最大切换功率 直流

  • 线圈对触点绝缘

    • 1.5kV
  • 最大切换电压 交流

    • 0.3 A
    • 110V 交流
  • 最大切换电压 直流

    • 30V 直流
    • 110V 交流
  • 安装类型

    • PCB(印刷电路板)安装
  • 按发货日筛选

    【Panasonic】舌簧继电器

    促销截止 2019/09/06

    【Panasonic】舌簧继电器

    促销:

    促销截止 2019/09/06

    原价 :

    ¥ 92.10起

    价格(不含税):

    ¥ 92.10起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 92.10

    原价 :

    92.10

    价格(不含税):

    ¥ 92.10起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 92.10

    型号 :

    • 2个备选型号

    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    7天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    7天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    极数 5 最大切换电流 交流 0.3 A
    最大切换电流 直流 1mA 触点配置 单刀双掷
    线圈电压 12V 直流 线圈功率 135mW
    最低工作温度 - 长度 20mm
    高度 8.5mm 深度 10mm
    端子类型 通孔 线圈电阻 1.14 kΩ
    触点材料 - 最大切换功率 直流 -
    线圈对触点绝缘 1.5kV 最大切换电压 交流 110V 交流
    最大切换电压 直流 30V 直流 安装类型 -
    重量(g) 6

    基本信息

    最大切换电流 直流 1mA 触点配置 单刀双掷
    长度 20mm 高度 8.5mm
    深度 10mm
    型号
    DR-SDS-12
    DR-SDS-24
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    极数 最大切换电流 交流 线圈电压 线圈功率 最低工作温度 端子类型 线圈电阻 触点材料 最大切换功率 直流 线圈对触点绝缘 最大切换电压 交流 最大切换电压 直流 安装类型 重量
    (g)

    ¥92.10起

    ¥70.00起

    7天 50.3 A12V 直流135mW-通孔1.14 kΩ--1.5kV110V 交流30V 直流-6

    ¥102.26起

    ¥77.72起

    询价 --24V 直流--50°C-4.37 kΩ镀金20 W-0.3 A110V 交流PCB(印刷电路板)安装5

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 2个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 92.10起

    价格 :

    ¥ 92.10起

    参考单价 :

    ¥ 92.10

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    7天起

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    【Panasonic】非自锁继电器

    ¥ 12.58起

    松下(PANASONIC)[日本] 【Panasonic】非自锁继电器

    发货日: 7天起

    【Panasonic】固态继电器

    ¥ 12.97起

    松下(PANASONIC)[日本] 【Panasonic】固态继电器

    发货日: 7天起

    【Vishay】固态继电器

    ¥ 14.97起

    威世(VISHAY)[美国] 【Vishay】固态继电器

    发货日: 询价

    【Panasonic】高频和射频继电器

    ¥ 26.39起

    松下(PANASONIC)[日本] 【Panasonic】高频和射频继电器

    发货日: 询价

    【Panasonic】自锁继电器

    ¥ 34.54起

    松下(PANASONIC)[日本] 【Panasonic】自锁继电器

    发货日: 询价

    【Infineon】固态继电器
    英飞凌(Infineon)[德国] 【Infineon】固态继电器

    发货日: 7天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空