商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有26个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 触点配置

    • DPNO
    • 单刀 - 常闭
    • 单刀双掷
    • 单极常开
  • 最小负载电流

    • 0.04 A
    • 0.1 A
    • 0.12 A
    • 0.25 A
    • 0.3 mA
    • 0.5 A
    • 0.50 A(连接 A)、0.65 A(连接 B)、0.80 A(连接 C)
    • 0.55 A
    • 100 mA
    • 120 mA
    • 500 mA
  • 最长开启时间

    • 0.5 ms
    • 1 ms
    • 2 ms
    • 3 ms
    • 4 ms
    • 5 ms
    • 10 ms
    • 100 μs
  • 控制电压范围

    • 1.14 ~ 1.5 V
    • 1.5 ~ 5 V
  • 最大负载电压

    • 30 V
    • 40 V
    • 60 V
    • 350 V
    • 400 V
    • 600 V
  • 包装样式

    • DIP4
    • SOP4
    • DIP6
    • DIP8
  • 最大接通时间

  • 最大控制电压

    • 1.3 V
    • 1.5 V
    • 5 V 直流
  • 输出设备

    • MOS 照片
    • MOSFET
    • 三端双向可控硅开关元件
  • 负载电压范围

    • 60V
    • 350V
    • 400V
    • 400V 交流
  • 关断漏电流

    • 1 μA
    • 10 nA
    • 10 μA
  • 最小控制电压

    • 1.14 V
    • 1.21 V
    • 1.5 V 直流
  • 最小负载电压

  • 切换类型

    • 随机
  • 最大负载电流

    • 0.1 A
    • 0.12 A
    • 0.15 A
    • 0.25 A
    • 0.5 A
    • 2.5 A
    • 3mA
    • 3.5 mA
    • 4mA
    • 40 mA
    • 100 mA
    • 120 mA
    • 130 mA
    • 250 mA
    • 500 mA
    • 550 mA
    • 1000 mA
  • 最高工作温度

    • +85°C
  • 最低工作温度

    • -40°C
  • 长度

    • 2.2mm
    • 4.3mm
    • 4.78mm
    • 6.3mm
    • 8.8mm
    • 9.37mm
    • 9.86mm
    • 21mm
  • 高度

    • 1.4mm
    • 2.1mm
    • 3.2mm
    • 3.9mm
    • 12.5mm
  • 深度

    • 2.95mm
    • 3.5mm
    • 4.4mm
    • 6.4mm
  • 端子类型

    • 印刷电路板引脚
    • 表面贴装
    • 通孔
  • 按发货日筛选

    【Panasonic】固态继电器

    促销截止 2019/09/06

    【Panasonic】固态继电器

    促销:

    促销截止 2019/09/06

    原价 :

    ¥ 12.97起

    价格(不含税):

    ¥ 12.97起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 12.97

    原价 :

    12.97

    价格(不含税):

    ¥ 12.97起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 12.97

    型号 :

    • 26个备选型号

    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    7天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    7天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    触点配置 单极常开 最小负载电流 0.3 mA
    最长开启时间 100 μs 控制电压范围 -
    最大负载电压 600 V 包装样式 DIP6
    最大接通时间 - 最大控制电压 1.3 V
    输出设备 三端双向可控硅开关元件 负载电压范围 -
    关断漏电流 1 μA 最小控制电压 1.21 V
    最小负载电压 - 切换类型 随机
    最大负载电流 3.5 mA 最高工作温度 -
    最低工作温度 - 长度 8.8mm
    高度 3.9mm 深度 6.4mm
    端子类型 通孔 安装类型 PCB(印刷电路板)安装
    重量(g) 3

    基本信息

    安装类型 PCB(印刷电路板)安装
    型号
    APT1222
    AQV112KL
    AQV210EH
    AQV212S
    AQV214EH
    AQV252G
    AQW210EH
    AQW212EH
    AQW216EH
    AQW414
    AQW610EH
    AQW610S
    AQW614
    AQY210S
    AQY211EH
    AQY212EH
    AQY212S
    AQY214EH
    AQY214S
    AQY221N2S
    AQY221R2M
    AQY221R2S
    AQY410S
    AQZ102
    AQZ202
    AQZ204
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    触点配置 最小负载电流 最长开启时间 控制电压范围 最大负载电压 包装样式 最大接通时间 最大控制电压 输出设备 负载电压范围 关断漏电流 最小控制电压 最小负载电压 切换类型 最大负载电流 最高工作温度 最低工作温度 长度 高度 深度 端子类型 重量
    (g)

    ¥15.69起

    ¥11.92起

    询价 单极常开0.3 mA100 μs-600 VDIP6-1.3 V三端双向可控硅开关元件-1 μA1.21 V-随机3.5 mA--8.8mm3.9mm6.4mm通孔3

    ¥53.82起

    ¥40.90起

    询价 单极常开500 mA5 ms-60 V--5 V 直流MOSFET--1.5 V 直流0 V-0.5 A+85°C-8.8mm3.9mm6.4mm印刷电路板引脚5

    ¥20.74起

    ¥15.76起

    7天 单极常开--1.14 ~ 1.5 V350 VDIP62 ms1.5 VMOS 照片--1.14 V--130 mA+85°C-40°C8.8mm3.9mm6.4mm通孔2

    ¥36.54起

    ¥27.77起

    询价 -0.50 A(连接 A)、0.65 A(连接 B)、0.80 A(连接 C)--60 V--5 V 直流MOSFET60V-1.5 V 直流--0.5 A+85°C-40°C6.3mm2.1mm4.4mm印刷电路板引脚4

    ¥17.96起

    ¥13.65起

    询价 单极常开-2 ms-400 V--5 V 直流MOSFET--1.5 V 直流--0.15 A+85°C-40°C8.8mm3.9mm6.4mm印刷电路板引脚2

    ¥39.89起

    ¥30.32起

    询价 单极常开-5 ms-60 V--5 V 直流MOSFET-1 μA1.5 V 直流--2.5 A+85°C-40°C8.8mm3.9mm6.4mm印刷电路板引脚2

    ¥33.31起

    ¥25.32起

    询价 DPNO0.12 A2 ms1.14 ~ 1.5 V350 VDIP8-1.5 VMOS 照片--1.14 V--120 mA+85°C-40°C9.86mm3.2mm6.4mm通孔2

    ¥43.88起

    ¥33.35起

    询价 DPNO0.5 A4 ms-60 VDIP8-1.5 VMOS 照片-1 μA1.14 V--500 mA+85°C-40°C9.86mm3.2mm6.4mm通孔2

    ¥43.71起

    ¥33.22起

    询价 DPNO0.04 A2 ms1.14 ~ 1.5 V600 VDIP8-1.5 VMOS 照片--1.14 V--40 mA+85°C-40°C9.86mm3.2mm6.4mm通孔3

    ¥91.46起

    ¥69.51起

    询价 ---1.5 ~ 5 V400 V--1.5 VMOSFET400V 交流----0.1 A+85°C-40°C9.86mm3.2mm6.4mm-4

    ¥58.43起

    ¥44.41起

    询价 单刀双掷0.12 A3 ms-350 V--5 V 直流MOSFET350V10 μA1.5 V 直流--0.12 A+85°C-40°C9.86mm3.2mm6.4mm印刷电路板引脚4

    ¥50.32起

    ¥38.24起

    询价 单刀双掷-1 ms-350 V--5 V 直流MOSFET-1 μA1.5 V 直流--0.1 A+85°C-40°C9.37mm2.1mm4.4mm印刷电路板引脚2

    ¥70.36起

    ¥53.47起

    询价 -100 mA--400 V--5 V 直流MOSFET--1.5 V 直流0 V-0.1 A+85°C-40°C9.86mm3.2mm6.4mm印刷电路板引脚2

    ¥13.22起

    ¥10.05起

    询价 单极常开0.12 A0.5 ms-350 VSOP4-1.5 VMOS 照片350V-1.14 V--120 mA+85°C-40°C4.3mm2.1mm4.4mm表面贴装2

    ¥35.35起

    ¥26.87起

    询价 单极常开-5 ms-30 VDIP4-1.5 VMOS 照片-1 μA1.14 V--1000 mA--40°C4.78mm3.2mm6.4mm通孔2

    ¥34.63起

    ¥26.32起

    询价 单极常开0.55 A4 ms-60 VDIP4-1.5 VMOS 照片60V-1.14 V--550 mA--40°C4.78mm3.2mm6.4mm通孔8

    ¥12.97起

    ¥9.86起

    询价 单极常开-2 ms1.14 ~ 1.5 V60 VSOP4-1.5 VMOS 照片-1 μA1.14 V--500 mA+85°C-40°C4.3mm2.1mm4.4mm表面贴装2

    ¥14.50起

    ¥11.02起

    询价 单极常开0.12 A2 ms-400 VDIP4-1.5 VMOS 照片400V-1.14 V--120 mA+85°C-40°C4.78mm3.2mm6.4mm通孔2

    ¥13.94起

    ¥10.59起

    询价 单极常开0.1 A0.5 ms1.14 ~ 1.5 V400 VSOP4-1.5 VMOS 照片--1.14 V--100 mA+85°C-40°C4.3mm2.1mm4.4mm表面贴装2

    ¥46.33起

    ¥35.21起

    询价 单极常开120 mA0.5 ms-40 VSOP4-1.5 VMOS 照片--1.14 V0 V-120 mA--40°C4.3mm2.1mm4.4mm表面贴装2

    ¥50.82起

    ¥38.62起

    询价 单极常开0.25 A0.5 ms-40 V--5 V 直流MOSFET--1.5 V 直流--0.25 A+85°C-40°C2.2mm1.4mm2.95mm印刷电路板引脚2

    ¥42.90起

    ¥32.60起

    询价 单极常开-0.5 ms-40 VSOP4-1.5 VMOS 照片-10 nA1.14 V--250 mA+85°C-40°C4.3mm2.1mm4.4mm表面贴装2

    ¥22.44起

    ¥17.05起

    询价 单刀 - 常闭-1 ms-350 V--5 V 直流MOSFET-1 μA1.5 V 直流--0.12 A+85°C-40°C4.3mm2.1mm4.4mm印刷电路板引脚4

    ¥49.17起

    ¥37.37起

    询价 单极常开-10 ms-60 V--5 V 直流MOSFET-10 μA1.5 V 直流--4mA+85°C-40°C21mm12.5mm3.5mm印刷电路板引脚4

    ¥74.60起

    ¥56.70起

    询价 ---1.5 ~ 5 V60 V--5 V 直流MOSFET60V-1.5 V 直流--3mA+85°C-40°C21mm12.5mm3.5mm印刷电路板引脚5

    ¥74.51起

    ¥56.63起

    询价 -500 mA--400 V--5 V 直流MOSFET--1.5 V 直流0 V-0.5 A+85°C-40°C21mm12.5mm3.5mm印刷电路板引脚10

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 26个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 12.97起

    价格 :

    ¥ 12.97起

    参考单价 :

    ¥ 12.97

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    7天起

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    【Panasonic】非自锁继电器

    ¥ 12.58起

    松下(PANASONIC)[日本] 【Panasonic】非自锁继电器

    发货日: 7天起

    【Vishay】固态继电器

    ¥ 14.97起

    威世(VISHAY)[美国] 【Vishay】固态继电器

    发货日: 询价

    【Panasonic】高频和射频继电器

    ¥ 26.39起

    松下(PANASONIC)[日本] 【Panasonic】高频和射频继电器

    发货日: 询价

    【Panasonic】自锁继电器

    ¥ 34.54起

    松下(PANASONIC)[日本] 【Panasonic】自锁继电器

    发货日: 询价

    【Panasonic】舌簧继电器

    ¥ 92.10起

    松下(PANASONIC)[日本] 【Panasonic】舌簧继电器

    发货日: 7天起

    【Infineon】固态继电器
    英飞凌(Infineon)[德国] 【Infineon】固态继电器

    发货日: 7天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空