商品分类

已复制到剪贴板
  • 2019/12/15 10:00 ~ 12/16 7:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。
  • 米思米官网运单查询功能全新上线了,可全程跟踪商品及物流信息。点击查看详细情况

    已完成选型

    还剩8

    清除选项

  1. 线圈电压
  2. 触点电压
  3. 操作时间 包括弹回时间
  4. 触点电阻
  5. 闭锁
  6. 线圈功率
  7. 线圈电阻
  8. 寿命
  9. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有7个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 线圈电压

    • 4.5V 直流
    • 5V 直流
    • 12V 直流
    • 24V 直流
  • 触点电压

    • 100 V dc, 125 V ac
    • 110 V dc, 125 V ac
  • 操作时间 包括弹回时间

  • 触点电阻

    • 50 mΩ
  • 闭锁

  • 线圈功率

    • 140mW
    • 200mW
    • 300mW
  • 线圈电阻

    • 1.028 kΩ
    • 1.92 kΩ
    • 2.88 KΩ
    • 125 Ω
    • 144.6 Ω
    • 178 Ω
  • 寿命

    • 200000 次操作
    • 100000000(电气)次循环
  • 按发货日筛选

    【Panasonic】高频和射频继电器

    【Panasonic】高频和射频继电器

    原价 :

    ¥27.00起

    价格(不含税):

    ¥27.00起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥27.00

    原价 :

    27.00

    价格(不含税):

    ¥27.00起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥27.00

    型号 :

    • 7个备选型号

    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    3天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    3天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    触点配置 双刀双掷 线圈电压 4.5V 直流
    触点电压 110 V dc, 125 V ac 操作时间 包括弹回时间 3ms
    触点电阻 50 mΩ 闭锁 -
    线圈功率 140mW 最高工作温度 70°C
    最低工作温度 -40°C 长度 14mm
    高度 5mm 深度 9mm
    线圈电阻 144.6 Ω 触点材料 镀金
    寿命 200000 次操作 安装类型 PCB(印刷电路板)安装
    重量(g) 10

    基本信息

    触点配置 双刀双掷 最高工作温度 70°C
    最低工作温度 -40°C 长度 14mm
    高度 5mm 深度 9mm
    触点材料 镀金 安装类型 PCB(印刷电路板)安装
    型号
    TQ2-4.5V
    TQ2-5V
    TQ2-L2-5V
    TQ2-L2-24V
    TQ25
    TQ212
    TQ224
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    线圈电压 触点电压 操作时间 包括弹回时间 触点电阻 闭锁 线圈功率 线圈电阻 寿命 重量
    (g)

    ¥27.54起

    询价 4.5V 直流110 V dc, 125 V ac3ms50 mΩ-140mW144.6 Ω200000 次操作10

    ¥27.00起

    3天 5V 直流110 V dc, 125 V ac3ms50 mΩ-140mW178 Ω200000 次操作5

    ¥34.54起

    7天 5V 直流----200mW125 Ω200000 次操作7

    ¥29.40起

    7天 24V 直流110 V dc, 125 V ac-50 mΩ300mW1.92 kΩ-2

    ¥33.40起

    3天 5V 直流100 V dc, 125 V ac3ms50 mΩ-140mW178 Ω-4

    ¥35.68起

    7天 12V 直流100 V dc, 125 V ac-50 mΩ-140mW1.028 kΩ-4

    ¥33.85起

    3天 24V 直流100 V dc, 125 V ac3ms50 mΩ-200mW2.88 KΩ100000000(电气)次循环3

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 7个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥27.00起

    价格 :

    ¥27.00起

    参考单价 :

    ¥27.00

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    3天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起浏览的商品

    【Panasonic】非自锁继电器

    ¥ 12.88起

    松下(PANASONIC)[日本] 【Panasonic】非自锁继电器

    发货日: 3天起

    【Panasonic】固态继电器

    ¥ 13.11起

    松下(PANASONIC)[日本] 【Panasonic】固态继电器

    发货日: 3天起

    【Vishay】固态继电器

    ¥ 15.63起

    威世(VISHAY)[美国] 【Vishay】固态继电器

    发货日: 7天

    【Panasonic】自锁继电器

    ¥ 35.35起

    松下(PANASONIC)[日本] 【Panasonic】自锁继电器

    发货日: 7天起

    【Panasonic】舌簧继电器

    ¥ 94.25起

    松下(PANASONIC)[日本] 【Panasonic】舌簧继电器

    发货日: 询价

    【Infineon】固态继电器

    ¥ 51.44起

    英飞凌(Infineon)[德国] 【Infineon】固态继电器

    发货日: 7天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空