商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有78个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 应用

    • 农业设备,汽车
    • 农业设备,通用
    • 办公设备、安全、电信
    • 家用电器
    • 家用电器、通用、医疗设备、安全
    • 家用电器,办公设备
    • 家用电器,加热控制
    • 家用电器,加热控制,办公设备
    • 工业设备
    • 汽车
    • 电源
    • 通用
    • 通用、办公设备、安全、电信
  • 触点配置

    • 3PNO,SPNC
    • 4 刀单掷 - 常开
    • 4 刀双掷
    • DPNO
    • 单刀双掷
    • 单极常开
    • 双刀单掷
    • 双刀双掷
  • 线圈电压

    • 3V 直流
    • 4.5V 直流
    • 5V 直流
    • 12V 直流
    • 24V 直流
  • 切换电流

    • 1mA
    • 2mA
    • 3mA
    • 5mA
    • 6mA
    • 7.5 A
    • 8mA
    • 8.4 mA
    • 10mA
    • 15 A
    • 16 A
    • 20 A
    • 30 A
    • 38.5 mA
    • 40 A
    • 48 A
    • 300 A
  • 线圈功率

    • 1.4W
    • 1.8W
    • 1.92W
    • 140mW
    • 192mW
    • 200mW
    • 202mW
    • 300mW
    • 500mW
    • 800mW
  • 最高工作温度

    • +55°C
    • +60°C
    • +65°C
    • 70°C
    • +70°C
    • +85°C
  • 最低工作温度

    • -55°C
    • -50°C
    • -40°C
  • 长度

    • 10mm
    • 10.6mm
    • 12.2mm
    • 14mm
    • 15mm
    • 17.4mm
    • 20mm
    • 20.2mm
    • 20.8mm
    • 21mm
    • 22mm
    • 26mm
    • 26.9mm
    • 28mm
    • 28.6mm
    • 29mm
    • 38mm
    • 40mm
    • 50mm
    • 51mm
    • 53.3mm
    • 111mm
  • 高度

    • 5mm
    • 5.2mm
    • 5.4mm
    • 5.6mm
    • 8.2mm
    • 9mm
    • 9.9mm
    • 10mm
    • 10.4mm
    • 10.5mm
    • 12.8mm
    • 13.5mm
    • 15mm
    • 15.6mm
    • 16mm
    • 16.04mm
    • 16.05mm
    • 16.4mm
    • 20mm
    • 20.2mm
    • 22mm
    • 24mm
    • 24.9mm
    • 25mm
    • 29mm
    • 35mm
    • 35.2mm
    • 36.3mm
    • 74.7mm
  • 深度

    • 5mm
    • 5.7mm
    • 7.2mm
    • 7.4mm
    • 9mm
    • 9.9mm
    • 10mm
    • 10.5mm
    • 11mm
    • 11.5mm
    • 12mm
    • 12.4mm
    • 12.5mm
    • 12.8mm
    • 13mm
    • 13.7mm
    • 14mm
    • 15mm
    • 16mm
    • 20mm
    • 21.5mm
    • 22mm
    • 25.6mm
    • 26mm
    • 27.2mm
    • 31.9mm
    • 33mm
    • 63mm
  • 端子类型

    • 印刷电路板引脚
    • 快速连接
    • 插入
    • 螺丝
    • 表面贴装
    • 通孔
  • 线圈电阻

    • 1.028 kΩ
    • 1.09 kΩ
    • 1.1 kΩ
    • 1.152 kΩ
    • 1.44 kΩ
    • 1.6 kΩ
    • 1.92 kΩ
    • 2.504 kΩ
    • 2.85 kΩ
    • 2.88 kΩ
    • 3.388 kΩ
    • 4.114 kΩ
    • 47 Ω
    • 64.3 Ω
    • 69.4 Ω
    • 75 Ω
    • 83 Ω
    • 103 Ω
    • 125 Ω
    • 130 Ω
    • 144 Ω
    • 145 Ω
    • 147 Ω
    • 178 Ω
    • 180 Ω
    • 208 Ω
    • 225 Ω
    • 270 Ω
    • 300 Ω
    • 320 Ω
    • 360 Ω
    • 400 Ω
    • 405 Ω
    • 480 Ω
    • 650 Ω
    • 720 Ω
  • 触点材料

    • 金合金
    • 银合金
    • 镀金
  • 最大切换功率 直流

    • 30 W
    • 60 W
    • 90 W
    • 150 W
    • 160 W
    • 180 W
    • 240 W
    • 300 W
  • 寿命

    • 1 x 107(电气) 循环
    • 106(机械)次操作,105(电气)次操作
    • 100000(电气)次循环,10000000(交流机械)次循环,20000000(直流机械)次循环
    • 200000(机械)次循环
    • 1000000(机械)次循环,50000(电气)次循环
    • 2000000(电气)次循环
    • 20000000(电气)次循环
    • 50000000(电气)次循环
    • 100000000(电气)次循环
  • 线圈对触点绝缘

    • 1kV rms
    • 1.5kV rms
    • 2kV rms
    • 2.5kV rms
    • 3kV rms
    • 4kV
    • 4kV rms
    • 5kV
    • 5kV rms
    • 500V rms
  • 特殊功能

    • E 类线圈绝缘
    • 密封
  • 最大切换功率 交流

    • 1 kVA
    • 1.25 kVA
    • 1.5 kVA
    • 2.5 kVA
    • 3.75 kVA
    • 4.432 kVA
    • 37.5 VA
    • 62.5 VA
    • 125 VA
  • 最大切换电压 交流

    • 125V 交流
    • 250V
    • 250V 交流
    • 277V
    • 277V 交流
    • 440V
  • 最大切换电压 直流

    • 14V
    • 14V 直流
    • 16V
    • 16V 直流
    • 28V 直流
    • 30V
    • 30V 直流
    • 48V
    • 100V
    • 110V
    • 110V 直流
    • 125V
    • 125V 直流
    • 220V
    • 220V 直流
    • 400V 直流
  • 安装类型

    • PCB(印刷电路板)安装
    • Plug In
    • 法兰安装
    • 面板安装
  • 按发货日筛选

    【Panasonic】非自锁继电器

    促销截止 2019/09/06

    根据数量多少打折

    【Panasonic】非自锁继电器【1~5个装】

    促销:

    促销截止 2019/09/06

    原价 :

    ¥ 12.58起

    价格(不含税):

    ¥ 12.58起

    (5个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 12.58

    原价 :

    12.58

    价格(不含税):

    ¥ 12.58起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 12.58

    型号 :

    • 78个备选型号

    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    5个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    7天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    5个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    7天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    应用 汽车 触点配置 单刀双掷
    线圈电压 12V 直流 切换电流 20 A
    线圈功率 800mW 最高工作温度 +85°C
    最低工作温度 - 长度 12.2mm
    高度 13.5mm 深度 13.7mm
    端子类型 通孔 线圈电阻 180 Ω
    触点材料 银合金 最大切换功率 直流 -
    寿命 - 线圈对触点绝缘 -
    特殊功能 - 最大切换功率 交流 -
    最大切换电压 交流 - 最大切换电压 直流 14V 直流
    安装类型 PCB(印刷电路板)安装 重量(g) 5
    型号
    ACJ1112
    ACJ1212
    ACTP512
    AEV19024
    AGN2004H
    AGN20024
    AGN200A4H
    AGQ20012
    AGQ200A4H
    AGQ200A12
    AGQ-2004H
    AHN12012
    AHN12024
    ALE1PB12
    ALE1PB24
    APF30205
    APF30224
    CB1-M-12V
    CB1A-M-12V
    CB1A-P-12V
    CB1M12
    CM124
    DK1A24F
    DK1A-5V-F
    DK1A-12V-F
    DK2A-5V
    DS1E-S-DC5V
    DS1E-S-DC12V
    DS1E-S-DC24V
    DS2E-S-12
    DS2E-S-DC5V
    DS2E-S-DC24V
    DS2Y-S-DC24V
    DSP1-DC12V-F
    DSP1-DC24V-F
    DSP1A-DC5V
    DSP2A12
    DSP2A-DC5V
    DSP2A-DC24V
    HC4-HP-DC24V
    HE1AN12
    HE1AN-P-DC12V-Y5
    HE2AN24
    HJ4L24
    JQ1AP-24V-F
    JQ1APB24FT
    JQ1P12F
    JS1-5V-F
    JS1-12V-F
    JS1-24V-F
    JSM1-12V-5
    JSM1125
    JTN1AS-PA-F-DC12V
    JTN1ASPAF24
    JW1FSN5
    JW1FSN-DC24V
    JW2SN12
    JW2SN-DC24V
    PA1A5
    S2-DC5V
    型号参考价格
    (未税价)
    包装数量数量折扣一般
    发货日
    应用 触点配置 线圈电压 切换电流 线圈功率 最高工作温度 最低工作温度 长度 高度 深度 端子类型 线圈电阻 触点材料 最大切换功率 直流 寿命 线圈对触点绝缘 特殊功能 最大切换功率 交流 最大切换电压 交流 最大切换电压 直流 安装类型 重量
    (g)

    ¥25.24起

    ¥19.18起

    询价 汽车单刀双掷12V 直流20 A800mW+85°C-12.2mm13.5mm13.7mm通孔180 Ω银合金------14V 直流PCB(印刷电路板)安装5

    ¥25.24起

    ¥19.18起

    询价 汽车单刀双掷12V 直流20 A-+85°C-40°C12.2mm13.5mm13.7mm通孔225 Ω银合金------14V 直流PCB(印刷电路板)安装11

    ¥54.60起

    ¥41.50起

    询价 汽车双刀双掷12V 直流30 A-+85°C-40°C17.4mm13.5mm14mm通孔144 Ω---500V rms---14V 直流PCB(印刷电路板)安装3

    ¥4,800.54起

    ¥3,648.41起

    询价 电源单极常开24V 直流300 A-+85°C-111mm74.7mm63mm螺丝---200000(机械)次循环2.5kV rms密封--400V 直流法兰安装20

    ¥33.04起

    ¥25.11起

    询价 通用双刀双掷4.5V 直流1mA-+85°C-10.6mm9mm5.7mm通孔145 Ω银合金-50000000(电气)次循环--37.5 VA--PCB(印刷电路板)安装2

    ¥38.93起

    ¥29.59起

    询价 电源双刀双掷24V 直流1mA-+85°C-40°C10.6mm9mm5.7mm通孔2.504 kΩ-30 W----125V 交流110V 直流PCB(印刷电路板)安装3

    ¥34.32起

    ¥26.08起

    询价 电源双刀双掷4.5V 直流1mA-+85°C-10.6mm9mm5.7mm表面贴装145 Ω---1.5kV rms--125V 交流110V 直流PCB(印刷电路板)安装3

    ¥34.40起

    ¥26.14起

    询价 通用双刀双掷12V 直流--+85°C-40°C10.6mm5.2mm7.2mm通孔1.028 kΩ-30 W---37.5 VA--PCB(印刷电路板)安装60

    ¥28.28起

    ¥21.49起

    询价 -双刀双掷4.5V 直流1mA-+85°C-40°C10.6mm5.4mm7.2mm表面贴装145 Ω---1.5kV rms--125V 交流110V 直流PCB(印刷电路板)安装34

    ¥34.40起

    ¥26.14起

    询价 -双刀双掷12V 直流1mA-+85°C-40°C10.6mm5.4mm7.2mm表面贴装1.028 kΩ---1.5kV rms--125V 交流110V 直流PCB(印刷电路板)安装1

    ¥25.00起

    ¥19.00起

    询价 通用双刀双掷4.5V 直流--+85°C-40°C10.6mm5.2mm7.2mm通孔145 Ω-30 W---37.5 VA--PCB(印刷电路板)安装4

    ¥55.01起

    ¥41.81起

    询价 电源单刀双掷12V 直流10mA-+70°C-29mm29mm13mm通孔270 Ω---5kV rms--250V 交流30V 直流PCB(印刷电路板)安装17

    ¥62.81起

    ¥47.74起

    询价 电源单刀双掷24V 直流10mA-+70°C-29mm29mm13mm通孔1.09 kΩ---5kV rms--250V 交流30V 直流PCB(印刷电路板)安装20

    ¥20.86起

    ¥15.85起

    询价 电源单极常开12V 直流16 A-+85°C-40°C28.6mm24.9mm12.4mm通孔360 Ω银合金-2000000(电气)次循环--4.432 kVA--PCB(印刷电路板)安装17

    ¥21.97起

    ¥16.70起

    询价 电源单极常开24V 直流16 A-+85°C-40°C28.6mm24.9mm12.4mm通孔1.44 kΩ银合金--4kV----PCB(印刷电路板)安装86

    ¥97.43起

    ¥74.05起

    询价 电源单刀双掷5V 直流6mA-+85°C-40°C28mm15mm5mm-147 Ω银合金--4kV rms--250V 交流-PCB(印刷电路板)安装7

    ¥100.69起

    ¥76.52起

    询价 电源单刀双掷24V 直流6mA-+85°C-40°C28mm15mm5mm-3.388 kΩ银合金--4kV rms--250V 交流-PCB(印刷电路板)安装19

    ¥44.49起

    ¥33.81起

    询价 农业设备,汽车单刀双掷12V 直流40 A-+85°C-40°C26mm25mm22mm印刷电路板引脚103 Ω---500V rms---14V法兰安装10

    ¥42.90起

    ¥32.60起

    询价 农业设备,汽车单极常开12V 直流40 A-+85°C-40°C26mm25mm22mm印刷电路板引脚103 Ω金合金-106(机械)次操作,105(电气)次操作----14V法兰安装33

    ¥41.63起

    ¥31.64起

    询价 农业设备,汽车单极常开12V 直流40 A1.4W--40°C26mm25mm22mm印刷电路板引脚103 Ω金合金------14VPCB(印刷电路板)安装32

    ¥65.08起

    ¥49.46起

    询价 汽车单刀双掷12V 直流40 A---22mm25mm26mm快速连接103 Ω--1000000(机械)次循环,50000(电气)次循环500V rms密封--14V 直流面板安装20

    ¥56.53起

    ¥42.96起

    询价 汽车单刀双掷24V 直流15 A1.8W--40°C20mm22mm15mm插入320 Ω---500V rms---28V 直流Plug In8

    ¥76.99起

    ¥58.51起

    询价 电源单极常开24V 直流10mA-+65°C-40°C20mm10mm12.5mm通孔2.88 kΩ镀金----2.5 kVA--PCB(印刷电路板)安装10

    ¥70.61起

    ¥53.66起

    询价 ---30 A-----------------4

    ¥70.61起

    ¥53.66起

    询价 家用电器,办公设备单极常开12V 直流10mA200mW+65°C-40°C20mm10mm12.5mm印刷电路板引脚720 Ω------250V125VPCB(印刷电路板)安装5

    ¥96.96起

    ¥73.69起

    询价 家用电器,办公设备DPNO5V 直流8mA200mW+65°C-40°C20mm10mm15mm印刷电路板引脚125 Ω------250V125VPCB(印刷电路板)安装4

    ¥62.01起

    ¥47.13起

    询价 -单刀双掷5V 直流3mA200mW--15mm9.9mm9.9mm通孔125 Ω-60 W-1kV rms--250V 交流220V 直流PCB(印刷电路板)安装4

    ¥55.31起

    ¥42.04起

    询价 -单刀双掷12V 直流3mA-+70°C-15mm9.9mm9.9mm通孔720 Ω镀金----125 VA250V 交流220V 直流PCB(印刷电路板)安装5

    ¥62.01起

    ¥47.13起

    询价 -单刀双掷24V 直流3mA-+70°C-15mm9.9mm9.9mm通孔2.88 kΩ镀金----125 VA250V 交流220V 直流PCB(印刷电路板)安装10

    ¥38.75起

    ¥29.45起

    询价 通用双刀双掷12V 直流3mA200mW70°C-40°C20mm9.9mm9.9mm通孔720 Ω-60 W100000000(电气)次循环-----PCB(印刷电路板)安装8

    ¥41.79起

    ¥31.76起

    询价 通用双刀双掷5V 直流3mA-+70°C-20mm9.9mm9.9mm通孔125 Ω镀金--1.5kV rms-125 VA--PCB(印刷电路板)安装6

    ¥41.79起

    ¥31.76起

    询价 通用双刀双掷24V 直流3mA-70°C-40°C20mm9.9mm9.9mm通孔2.88 kΩ镀金-100000000(电气)次循环--125 VA--PCB(印刷电路板)安装10

    ¥25.96起

    ¥19.73起

    询价 通用、办公设备、安全、电信双刀双掷24V 直流2mA-+70°C-20mm9.9mm9.9mm印刷电路板引脚2.88 kΩ---1kV rms--250V220VPCB(印刷电路板)安装5

    ¥64.90起

    ¥49.32起

    询价 工业设备单刀双掷12V 直流5mA-+60°C-40°C20.2mm10mm11mm-480 Ω-150 W-3kV rms--250V125VPCB(印刷电路板)安装1

    ¥66.94起

    ¥50.87起

    询价 通用双刀单掷24V 直流5mA-+65°C-40°C20.2mm10.5mm10.5mm印刷电路板引脚1.92 kΩ-150 W----250V125VPCB(印刷电路板)安装2

    ¥59.31起

    ¥45.08起

    询价 工业设备单极常开5V 直流5mA-+60°C-40°C20.2mm10mm11mm-83 Ω---3kV rms--250V125VPCB(印刷电路板)安装6

    ¥58.32起

    ¥44.32起

    询价 电源DPNO12V 直流5mA-+60°C-20.2mm10.5mm11mm通孔480 Ω镀金-50000000(电气)次循环--1.25 kVA--PCB(印刷电路板)安装4

    ¥59.60起

    ¥45.30起

    7天 工业设备DPNO5V 直流5mA-+60°C-40°C20.2mm10mm11mm-83 Ω---3kV rms--250V125VPCB(印刷电路板)安装22

    ¥65.44起

    ¥49.73起

    询价 电源DPNO24V 直流5mA-+60°C-20.2mm10.5mm11mm通孔1.92 kΩ镀金-50000000(电气)次循环--1.25 kVA--PCB(印刷电路板)安装4

    ¥109.89起

    ¥83.52起

    询价 农业设备,通用4 刀双掷24V 直流5mA-70°C-50°C20.8mm35.2mm27.2mm印刷电路板引脚650 Ω---2kV rms--250V-PCB(印刷电路板)安装30

    ¥117.36起

    ¥89.19起

    7天 电源单极常开12V 直流30 A1.92W--50mm35mm33mm通孔75 Ω银合金-----277V 交流30V 直流PCB(印刷电路板)安装80

    ¥262.99起

    ¥199.87起

    询价 电源单极常开12V 直流48 A1.92W+55°C-50°C38mm36.3mm33mm通孔75 Ω银合金--5kV----PCB(印刷电路板)安装90

    ¥179.38起

    ¥136.33起

    询价 电源DPNO24V 直流30 A-+55°C-50mm35mm33mm通孔300 Ω--100000(电气)次循环,10000000(交流机械)次循环,20000000(直流机械)次循环---277V 交流30V 直流PCB(印刷电路板)安装4

    ¥74.53起

    ¥56.64起

    询价 电源4 刀双掷24V 直流5mA---40°C28mm35mm21.5mm通孔650 Ω-----250V 交流125V 直流PCB(印刷电路板)安装25

    ¥27.71起

    ¥21.06起

    询价 家用电器,加热控制单极常开24V 直流5mA-+70°C-10mm16mm20mm印刷电路板引脚2.88 kΩ---4kV rms--250V110VPCB(印刷电路板)安装28

    ¥147.83起

    ¥112.35起

    5个装

    询价 电源单极常开24V 直流10mA---20mm15.6mm10mm通孔2.88 kΩ-150 W--E 类线圈绝缘-250V 交流110V 直流PCB(印刷电路板)安装7

    ¥18.79起

    ¥14.28起

    询价 电源单刀双掷12V 直流10mA-70°C-40°C20mm15.6mm10mm通孔360 Ω-150 W----250V 交流110V 直流PCB(印刷电路板)安装2

    ¥12.58起

    ¥9.56起

    询价 家用电器,加热控制,办公设备单刀双掷5V 直流5mA-70°C-40°C22mm16.04mm16mm印刷电路板引脚69.4 Ω------250V100VPCB(印刷电路板)安装5

    ¥12.58起

    ¥9.56起

    询价 电源单刀双掷12V 直流10mA-70°C-22mm16.4mm16mm通孔400 Ω银合金-1 x 107(电气) 循环--2.5 kVA--PCB(印刷电路板)安装12

    ¥14.50起

    ¥11.02起

    询价 电源单刀双掷24V 直流10mA-70°C-40°C22mm16.4mm16mm通孔1.6 kΩ银合金150 W------PCB(印刷电路板)安装975

    ¥13.38起

    ¥10.17起

    询价 汽车单刀双掷12V 直流15 A-+85°C-40°C22mm16.4mm16mm印刷电路板引脚225 Ω-240 W-1.5kV rms---16VPCB(印刷电路板)安装5

    ¥110.88起

    ¥84.27起

    5个装

    询价 电源单刀双掷12V 直流15 A-+85°C-40°C22mm16.4mm16mm通孔225 Ω160 W-----16V 直流PCB(印刷电路板)安装72

    ¥34.46起

    ¥26.19起

    询价 家用电器单极常开12V 直流30 A-+85°C-55°C26.9mm20.2mm31.9mm通孔180 Ω---2.5kV rms--277V-PCB(印刷电路板)安装10

    ¥48.44起

    ¥36.81起

    7天 电源单极常开24V 直流30 A-+85°C-55°C26.9mm20.2mm31.9mm通孔720 Ω---2.5kV rms--277V 交流-PCB(印刷电路板)安装7

    ¥31.29起

    ¥23.78起

    询价 电源单刀双掷5V 直流10mA-+60°C-40°C28.6mm20mm12.8mm通孔47 Ω银合金300 W---2.5 kVA--PCB(印刷电路板)安装15

    ¥137.32起

    ¥104.36起

    5个装

    询价 电源单刀双掷24V 直流--+60°C-40°C28.6mm20mm12.8mm通孔1.1 kΩ-300 W---2.5 kVA--PCB(印刷电路板)安装80

    ¥23.26起

    ¥17.68起

    询价 电源双刀双掷12V 直流5mA-+60°C-40°C28.6mm20mm12.8mm通孔270 Ω银合金----1.25 kVA--PCB(印刷电路板)安装7

    ¥156.42起

    ¥118.88起

    5个装

    询价 电源双刀双掷24V 直流--+60°C-40°C28.6mm20mm12.8mm通孔1.1 kΩ-150 W---1.25 kVA--PCB(印刷电路板)安装45

    ¥71.79起

    ¥54.56起

    询价 电源单极常开5V 直流5mA-+70°C-21mm12.8mm5mm通孔208 Ω--20000000(电气)次循环2kV rms-1.25 kVA--PCB(印刷电路板)安装6

    ¥160.61起

    ¥122.06起

    询价 -双刀双掷5V 直流38.5 mA192mW+65°C-40°C28mm10.4mm12mm通孔130 Ω镀金90 W-1.5kV rms----PCB(印刷电路板)安装10

    Loading...

    型号 :

    • 78个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 12.58起

    价格 :

    ¥ 12.58起

    参考单价 :

    ¥ 12.58

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    7天起

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    【Panasonic】固态继电器

    ¥ 12.97起

    松下(PANASONIC)[日本] 【Panasonic】固态继电器

    发货日: 7天起

    【Vishay】固态继电器

    ¥ 14.97起

    威世(VISHAY)[美国] 【Vishay】固态继电器

    发货日: 询价

    【Panasonic】高频和射频继电器

    ¥ 26.39起

    松下(PANASONIC)[日本] 【Panasonic】高频和射频继电器

    发货日: 询价

    【Panasonic】自锁继电器

    ¥ 34.54起

    松下(PANASONIC)[日本] 【Panasonic】自锁继电器

    发货日: 询价

    【Panasonic】舌簧继电器

    ¥ 92.10起

    松下(PANASONIC)[日本] 【Panasonic】舌簧继电器

    发货日: 7天起

    【Infineon】固态继电器
    英飞凌(Infineon)[德国] 【Infineon】固态继电器

    发货日: 7天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空