商品分类

已复制到剪贴板
  • 2020年春节放假通知,点击查看详情
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。
  • 米思米官网运单查询功能全新上线了,可全程跟踪商品及物流信息。点击查看详细情况

    已完成选型

    还剩0

    清除选项

  1. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有1个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

按发货日筛选

发货时间

【Panasonic】接近传感器IC

【Panasonic】接近传感器IC

原价:

¥184.18起

价格(不含税):

¥184.18起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税):

¥184.18

原价:

184.18

价格(不含税):

¥184.18起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税):

¥184.18

型号:

  • 1个备选型号

本页是【Panasonic】接近传感器IC-型号AMG8833的详情页。
内有型号AMG8833的规格、尺寸等相关参数信息。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

收藏

收藏

对比

细节

包装规格:

1个装

发货日:

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

3天

购买条件:

包装规格:

1个装

发货日:

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

3天

购买条件:

购买件数:

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买

指定中的规格/尺寸信息

最大电源电流 4.5 mA 传感器类型 红外阵列传感器
最大工作电源电压 3.3 V 直流 最大输出电流 10mA
感应距离 7m 开关模式 数字
最高工作温度 +80 °C 最低工作温度 0 °C
长度 11.6mm 宽度 8mm
高度 4.3mm 安装类型 表面贴装
引脚数目 14 系列 Grid-EYE

基本信息

最大电源电流 4.5 mA 传感器类型 红外阵列传感器
最大工作电源电压 3.3 V 直流 最大输出电流 10mA
感应距离 7m 开关模式 数字
最高工作温度 +80 °C 最低工作温度 0 °C
长度 11.6mm 宽度 8mm
高度 4.3mm 安装类型 表面贴装
引脚数目 14 系列 Grid-EYE
型号
AMG8833
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

¥184.18起

3天

Loading...

  1. 1

型号:

  • 1个备选型号

 复制

原价:

¥184.18起

价格:

¥184.18起

参考单价:

¥184.18

收藏

对比

细节

发货日:

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

3天

购买件数:

总价:

(未税价
加入购物车
立即购买
米思米闪购商城
RD

常被一起购买的商品

技术支持窗口

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空