商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有268个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 引脚数目

    • 3
    • 3+Tab
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
  • 尺寸

    • 1.5×1.5×0.75mm
    • 2×2×0.95mm
    • 2.2×1.35×1mm
    • 2.2×1.35×1.1mm
    • 2.2×2×0.95mm
    • 3×3×0.75mm
    • 3×3×0.95mm
    • 3.1×1.8×1.3mm
    • 4.58×3.86×4.58mm
    • 4.6×2.6×1.6mm
    • 4.7×2.7×1.7mm
    • 4.9×3.9×1.5mm
    • 4.9×3.9×1.65mm
    • 5×4×1.5mm
    • 5.2×4.19×5.33mm
    • 6.7×3.7×1.65mm
    • 6.73×6.22×2.38mm
    • 10.23×9.34×4.57mm
    • 10.236×9.347×4.572mm
    • 10.236×10.617×4.572mm
    • 10.24×9.35×4.57mm
    • 10.24×9.35×30.02mm
    • 10.28×4.82×9.28mm
    • 10.28×4.82×15.75mm
    • 10.28×4.82×30.02mm
    • 10.67×4.83×16.51mm
  • 最低工作温度

    • -55℃
    • -40℃
    • -20℃
    • 0℃
  • 最高工作温度

    • +80℃
    • +85℃
    • +125℃
    • +150℃
  • 长度

    • 1mm
    • 1.5mm
    • 2mm
    • 2.2mm
    • 3mm
    • 3.1mm
    • 4.58mm
    • 4.6mm
    • 4.7mm
    • 4.9mm
    • 4.93mm
    • 5mm
    • 5.2mm
    • 6.6mm
    • 6.7mm
    • 6.73mm
    • 10mm
    • 10.23mm
    • 10.236mm
    • 10.24mm
    • 10.28mm
    • 10.67mm
  • 高度

    • 0.75mm
    • 0.95mm
    • 1mm
    • 1.1mm
    • 1.3mm
    • 1.5mm
    • 1.6mm
    • 1.65mm
    • 1.7mm
    • 2.38mm
    • 4.57mm
    • 4.572mm
    • 4.58mm
    • 5.33mm
    • 9.28mm
    • 9.347mm
    • 15.75mm
    • 16.51mm
    • 30.02mm
  • 宽度

    • 1mm
    • 1.35mm
    • 1.5mm
    • 1.8mm
    • 2mm
    • 2.6mm
    • 2.7mm
    • 3mm
    • 3.5mm
    • 3.7mm
    • 3.86mm
    • 3.9mm
    • 4mm
    • 4.19mm
    • 4.572mm
    • 4.82mm
    • 4.83mm
    • 6.22mm
    • 6.7mm
    • 9.34mm
    • 9.347mm
    • 9.35mm
    • 10.617mm
  • 安装类型

    • 表面贴装
    • 通孔
  • 封装类型

    • SOT-223
    • TO-220
    • TO-92
    • SOT-89
    • SC-88A
    • SC-82A
    • SC-82AB
    • SC-70
    • SOT-23
    • D2PAK
    • SOT223
    • DFN
    • DPAK
    • SOIC
    • SOP
    • TSOP
    • UDFN
    • WDFN
  • 输出数目

  • 极性

    • 正极
    • 负极
  • 输出类型

    • 可调整的
    • 固定
  • 最大静态电流

    • 0.004mA
    • 0.07mA
    • 0.8mA
    • 1µA
    • 6mA
    • 6.5mA
    • 8mA
    • 8µA
    • 10µA
    • 20µA
    • 22µA
    • 40µA
    • 70µA
    • 90µA
    • 500µA
    • 700µA
  • 输出电压

    • -37~-1.2V
    • -24V
    • -18V
    • -15V
    • -12V
    • -9V
    • -8V
    • -6V
    • -5V
    • -1.2~-37V
    • -0.3~6V
    • -0.1~1.8V
    • 0.75V
    • 0.75mV
    • 0.9~7.7V
    • 1V
    • 1.2V
    • 1.2~37V
    • 1.24~13V
    • 1.25~29V
    • 1.5V
    • 1.8V
    • 2.2V
    • 2.5V
    • 2.8V
    • 3V
    • 3.1V
    • 3.3V
    • 3.4V
    • 3.5V
    • 3.6V
    • 3.6V,3.7V
    • 3.7V
    • 5V
    • 5.1V
    • 6V
    • 8V
    • 8.5V
    • 9V
    • 12V
    • 12.5V
    • 15V
    • 15.75V
    • 18V
    • 20V
    • 24V
    • 40V
  • 最大输出电流

    • 1A
    • 1.5A
    • 1.8A
    • 2A
    • 2.2A
    • 3A
    • 6mA
    • 10.5(Min)mA
    • 50mA
    • 80mA
    • 100mA
    • 150mA
    • 165mA
    • 180mA
    • 200mA
    • 250mA
    • 300mA
    • 330mA
    • 400mA
    • 470mA
    • 500mA
    • 700mA
    • 900mA
  • 最小输入电压

    • -15V
    • -0.3V
    • 0V
    • 1V
    • 1.2V
    • 1.4V
    • 1.7V
    • 1.8V
    • 2V
    • 2.1V
    • 2.2V
    • 2.24V
    • 2.37V
    • 2.375V
    • 2.5V
    • 2.6V
    • 4V
    • 4.5V
    • 4.75V
    • 5V
    • 7V
    • 8V
    • 9V
    • 11.5V
    • 55V直流,85V交流
    • 85V交流
  • 最大输入电压

    • -40V
    • -40V直流
    • -35V
    • -35V直流
    • -30V
    • 1.3V
    • 3.5V
    • 5.25V
    • 5.5V
    • 6V
    • 6.5V
    • 7V
    • 9V
    • 10V
    • 12V
    • 13V直流
    • 13.5V
    • 20V
    • 25V
    • 28V
    • 30V
    • 30V直流
    • 35V
    • 35V直流
    • 36V
    • 40V
    • 40V直流
    • 260V交流、450V交流
  • 线路调节

    • 0.0007
    • 0.002
    • 0.02%/V
    • 0.04%/V
    • 0.07%/V
    • 0.1%/V
    • 0.2%/V
    • 0.3%/V
    • 0.35%/V
    • ±0.5%
    • 3mV/V
    • 4.5mV/V
    • 15mV
    • 18mV
    • 20mV
    • 25mV
    • 30mV
    • 32mV
    • 48mV
    • 50mV
    • 80mV
    • 100mV
    • 120mV
    • 150mV
    • 160mV
    • 175mV
    • 240mV
    • 250mV
    • 300mV
    • 360mV
    • 440μV/V
    • 480mV
  • 额定功率

    • 0.75W
    • 1.92W
    • 5W
    • 15W
    • 250mW
    • 330mW
    • 400mW
    • 420mW
    • 625mW
    • 900mW
  • 负荷调节

    • 0.0003
    • 0.002
    • 0.005
    • 0.01
    • 0.025
    • 0.8mV/mA
    • ±1%
    • 1.5%/V,70mV
    • 5mV
    • 10mV
    • 20mV
    • 25mV
    • 30mV
    • 35mV
    • 40mV
    • 50mV
    • 55mV
    • 60mV
    • 70mV
    • 80mV
    • 90mV
    • 100mV
    • 120mV
    • 150mV
    • 160mV
    • 180mV
    • 240mV
    • 300mV
    • 360mV
    • 400mV
    • 480mV
  • 参考电压

    • -1.25V
    • 0.5~1.8V
    • 0.8V
    • 0.9V
    • 0.9/0.75V
    • 1.25V
    • 1.3V
    • 1.8V
    • 2.5V
  • 典型压差电压@电流

    • 0.1V@200mA
    • 0.2V
    • 0.25V
    • 0.3V
    • 0.33V
    • 0.58V@500mA
    • 0.6V
    • 0.98V
    • 1.1V@350mA
    • 1.1V@500mA
    • 1.3V@1A
    • 1.4V
    • 1.7V
    • 1.7V@40mA
    • 2V
    • 2V@1A
    • 2V@350mA
    • 2.2V@1A
    • 100mV@10mA,200mV@100mA,400mV@250mA,500mV@300mA
    • 140mV@30mA
    • 140mV@200mA
    • 165mV@150mA
    • 180mV
    • 350mV@80mA
    • 800mV@80mA
  • 系列

    • NCV3
    • NCV4
    • NCV5
    • NCP46XX
    • NCP50X
    • NCP70X
    • MC78LXX
    • MC78MXX
    • MC78XX
    • NCP78XX
    • NCV78LXX
    • MC79LXXA
    • MC79MXX
    • MC79XX
    • LM317
    • NCV317
    • LM337
    • NCP699
  • 压差电压测量电流

    • 0.2V
    • 1.5A
    • 20mA
    • 30mA
    • 40mA
    • 80mA
    • 100mA
    • 150mA
    • 250mA
    • 300mA
    • 350mA
    • 500mA
  • 精确度

    • 0.5%
    • ±0.8%
    • ±0.9%
    • 1%
    • ±1%
    • ±1.5%
    • 2%
    • ±2%
    • ±2.5%
    • 2.9%
    • ±2.9%
    • ±3%
    • 4%
    • ±4%
    • ±5%
    • ±6%
  • 按发货日筛选

    【ON Semiconductor】线性稳压器

    促销截止 2019/09/06

    根据数量多少打折

    【ON Semiconductor】线性稳压器【1~50个装】

    促销:

    促销截止 2019/09/06

    原价 :

    ¥ 2.81起

    价格(不含税):

    ¥ 2.81起

    (50个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 1.73

    原价 :

    2.81

    价格(不含税):

    ¥ 2.81起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 1.73

    型号 :

    • 268个备选型号

    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    50个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    7天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    50个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    7天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    引脚数目 6 尺寸 3×3×0.75mm
    最低工作温度 - 最高工作温度 +150℃
    长度 3mm 高度 0.75mm
    宽度 3mm 安装类型 表面贴装
    封装类型 WDFN 输出数目 1
    极性 正极 输出类型 可调整的
    最大静态电流 - 输出电压 5V
    最大输出电流 1A 最小输入电压 1.8V
    最大输入电压 5.5V 线路调节 0.35%/V
    额定功率 - 负荷调节 0.025
    参考电压 - 典型压差电压@电流 -
    系列 - 压差电压测量电流 -
    精确度 - 重量(g) 5
    线性稳压器(Linear Regulator)使用在其线性区域内运行的晶体管或 FET,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。
    其产品均采用小型封装,具有出色的性能,并且提供热过载保护、安全限流等增值特性,关断模式还能大幅降低功耗。
    型号
    CAT6243-ADJMT5T3
    KA78L05AIMTF
    KA79L05AMTF
    KA7809ERTM
    KA7912TU
    KA7915ATU
    LM79L05ACZ
    LM317BD2TR4G
    LM317D2TR4G
    LM317LBDR2G
    LM317MABTG
    LM317MBTG
    LM317MDTRKG
    LM337BD2TG
    LM337BD2TR4G
    LM337BTG
    LM337D2TG
    LM337TG
    LM7909CT
    LV58063MC-AH
    MC78L05ABPRAG
    MC78L05ABPREG
    MC78L05ABPX
    MC78L05ACHX
    MC78L05ACP
    MC78L05ACPREG
    MC78L08ABDG
    MC78L08ACDR2G
    MC78L09ABDG
    MC78L09ABDR2G
    MC78L12ABDG
    MC78L12ACDG
    MC78L12ACPG
    MC78L15ABDR2G
    MC78L15ABPRAG
    MC78L15ACDG
    MC78L15ACDR2G
    MC78L15ACP
    MC78L15ACPG
    MC78L15ACPRAG
    MC78L18ACPRAG
    MC78LC50HT1G
    MC78M05ABDTRKG
    MC78M05ACDTG
    MC78M05BDTRKG
    MC78M05BTG
    MC78M05CDTRKG
    MC78M05CDTX
    MC78M05CTG
    MC78M06CTG
    MC78M08ABDTRKG
    MC78M08ACDTG
    MC78M08BDTG
    MC78M08BDTRKG
    MC78M08BTG
    MC78M08CDTG
    MC78M08CDTRKG
    MC78M09BDTG
    MC78M09BDTRKG
    MC78M09CDTG
    型号参考价格
    (未税价)
    包装数量数量折扣一般
    发货日
    引脚数目 尺寸 最低工作温度 最高工作温度 长度 高度 宽度 安装类型 封装类型 输出数目 极性 输出类型 最大静态电流 输出电压 最大输出电流 最小输入电压 最大输入电压 线路调节 额定功率 负荷调节 参考电压 典型压差电压@电流 系列 压差电压测量电流 精确度 重量
    (g)

    ¥18.94起

    ¥18.75起

    2个装

    询价 63×3×0.75mm-+150℃3mm0.75mm3mm表面贴装WDFN1正极可调整的-5V1A1.8V5.5V0.35%/V-0.025-----5

    ¥64.68起

    ¥64.03起

    25个装

    7天 34.7×2.7×1.7mm-40℃+125℃4.7mm1.7mm2.7mm表面贴装SOT-891正极固定-5V100mA7V20V-0.75W60mV----±0.8%25

    ¥67.46起

    ¥66.79起

    25个装

    询价 3-0℃+125℃--2.7mm表面贴装SOT-891负极固定6mA-5V100mA--30V150mV---1.7V@40mA--±1.5%13

    ¥113.83起

    ¥112.69起

    20个装

    7天 36.73×6.22×2.38mm0℃+125℃6.73mm2.38mm6.22mm表面贴装DPAK1正极固定-9V1A11.5V25V--180mV----±1%20

    ¥25.88起

    ¥25.62起

    5个装

    7天 3-0℃+125℃10mm--通孔TO-2201负极固定--12V1A--35V240mV-240mV-----11

    ¥50.15起

    ¥49.65起

    10个装

    7天 3-0℃+125℃---通孔TO-2201负极固定6mA-15V1A--35V--150mV----±2%5

    ¥66.26起

    ¥65.60起

    25个装

    7天 34.58×3.86×4.58mm0℃+125℃4.58mm4.58mm3.86mm通孔TO-921负极固定--5V100mA--30V150mV---1.7V---10

    ¥11.13起

    ¥11.02起

    2个装

    询价 3--40℃+125℃10.24mm4.57mm-表面贴装D2PAK1正极可调整的-1.2~37V1.5A-40V0.04%/V-0.005-----5

    ¥14.03起

    ¥13.89起

    2个装

    7天 3-0℃+125℃10.24mm4.57mm-表面贴装D2PAK1正极可调整的-1.2~37V1.5A-40V---1.3V-LM317--5

    ¥4.81起

    ¥4.76起

    2个装

    询价 8--40℃+125℃5mm--表面贴装SOIC1正极可调整的-1.2~37V100mA--0.07%/V-0.0051.3V-LM317--5

    ¥103.96起

    ¥102.92起

    20个装

    询价 3--40℃+125℃-15.75mm-通孔TO-2201正极可调整的-1.2~37V900mA-40V--1.5%/V,70mV--LM317-0.5%15

    ¥95.36起

    ¥94.41起

    20个装

    7天 310.28×4.82×15.75mm-40℃+125℃10.28mm15.75mm4.82mm通孔TO-2201正极可调整的-1.2~37V900mA-40V--1.5%/V,70mV----0.5%15

    ¥6.96起

    ¥6.89起

    2个装

    询价 3-0℃+125℃6.73mm--表面贴装DPAK1正极可调整的-1.2~37V250mA-40V0.07%/V--1.3V----5

    ¥8.49起

    ¥8.41起

    询价 310.24×9.35×4.57mm-40℃+125℃10.24mm4.57mm9.35mm表面贴装D2PAK1负极可调整的--37~-1.2V1.5A--40V0.04%/V---1.25V-LM337--4

    ¥50.21起

    ¥49.71起

    5个装

    询价 310.236×9.347×4.572mm-40℃+125℃10.24mm4.572mm9.347mm表面贴装D2PAK1-可调整的--1.2~-37V1.5A-15V---50mV-----9

    ¥7.25起

    ¥7.18起

    询价 310.28×4.82×9.28mm-40℃+125℃10.28mm9.28mm4.82mm通孔TO-2201负极可调整的--37~-1.2V1.5A--40V0.04%/V---1.25V-LM337--26

    ¥48.96起

    ¥48.47起

    5个装

    7天 310.24×9.35×4.57mm0℃+125℃10.24mm4.57mm9.35mm表面贴装D2PAK1负极可调整的--37~-1.2V1.5A--40V0.04%/V-0.01-----9

    ¥41.14起

    ¥40.73起

    10个装

    询价 3-0℃+125℃-9.28mm-通孔TO-2201负极可调整的--37~-1.2V1.5A--40V0.04%/V---1.25V-LM337--8

    ¥40.17起

    ¥39.77起

    10个装

    询价 310.67×4.83×16.51mm0℃+125℃10.67mm16.51mm4.83mm通孔TO-2201负极固定--9V1A--35V100mV---2V@1A---14

    ¥59.46起

    ¥58.87起

    5个装

    询价 8--20℃+80℃4.93mm1mm1.35mm表面贴装SOP1正极固定-5V1A8V28V---0.8V---±2%3

    ¥155.64起

    ¥154.08起

    50个装

    询价 35.2×4.19×5.33mm-40℃+125℃5.2mm5.33mm4.19mm通孔TO-921正极固定-5V100mA-30V150mV---1.7V@40mA--2.9%17

    ¥137.72起

    ¥136.34起

    50个装

    询价 3--40℃+125℃-5.33mm-通孔TO-921正极固定-5V100mA-30V150mV---1.7V@40mAMC78LXX-±2.9%17

    ¥109.83起

    ¥108.73起

    50个装

    询价 35.2×4.19×5.33mm-40℃+125℃5.2mm5.33mm4.19mm通孔TO-921正极固定-5V100mA-30V150mV0.75W-----±2%17

    ¥82.18起

    ¥81.36起

    25个装

    询价 34.7×2.7×1.7mm0℃+125℃4.7mm1.7mm2.7mm表面贴装SOT-891正极固定-5V100mA-30V-0.75W60mV----±2%12

    ¥89.46起

    ¥88.57起

    50个装

    询价 35.2×4.19×5.33mm0℃+125℃5.2mm5.33mm4.19mm通孔TO-921正极固定-5V100mA-30V-0.75W60mV----±1%17

    ¥67.13起

    ¥66.46起

    25个装

    7天 35.2×4.19×5.33mm0℃+125℃5.2mm5.33mm4.19mm通孔TO-921正极固定-5V100mA-30V150mV---1.7V@40mA--±1.5%7

    ¥12.07起

    ¥11.95起

    7个装

    询价 85×4×1.5mm-40℃+125℃5mm1.5mm4mm表面贴装SOIC1正极固定-8V100mA-40V直流-625mW80mV-----5

    ¥117.83起

    ¥116.65起

    50个装

    询价 8-0℃+125℃-1.5mm-表面贴装SOIC1正极固定-8V100mA-30V175mV---1.7V@40mAMC78LXX-±2.5%13

    ¥30.10起

    ¥29.80起

    7个装

    询价 85×4×1.5mm-40℃+125℃5mm1.5mm4mm表面贴装SOIC1正极固定-9V100mA-40V直流-625mW90mV-----5

    ¥154.44起

    ¥152.90起

    50个装

    询价 8--40℃+125℃-1.5mm-表面贴装SOIC1正极固定-9V100mA-30V175mV---1.7V@40mAMC78LXX-±2%13

    ¥8.35起

    ¥8.27起

    2个装

    7天 8--40℃+125℃-1.5mm-表面贴装SOIC1正极固定-12V100mA-40V直流-625mW---MC78LXX40mA-5

    ¥2.81起

    ¥2.78起

    询价 8-0℃+125℃5mm--表面贴装SOIC1正极固定-12V100mA-35V250mV---1.7V@40mAMC78LXX--5

    ¥17.58起

    ¥17.40起

    5个装

    询价 3-0℃+125℃5.2mm--通孔TO-921正极固定-12V100mA-35V250mV---1.7V@40mAMC78LXX--2

    ¥132.17起

    ¥130.85起

    50个装

    询价 85×4×1.5mm-40℃+125℃5mm1.5mm4mm表面贴装SOIC1正极固定-15V100mA-35V--150mV--MC78LXX40mA±2%13

    ¥165.56起

    ¥163.90起

    50个装

    询价 35.2×4.19×5.33mm-40℃+125℃5.2mm5.33mm4.19mm通孔TO-921正极固定-15V100mA-35V300mV---1.7V@40mA--±2%17

    ¥5.57起

    ¥5.51起

    2个装

    7天 8-0℃+125℃-1.5mm-表面贴装SOIC1正极固定-15V100mA-35V300mV---1.7V@40mAMC78LXX--5

    ¥49.97起

    ¥49.47起

    20个装

    询价 8-0℃+125℃--4mm表面贴装SOIC1正极固定6.5mA15V100mA-40V直流-625mW----40mA-7

    ¥109.83起

    ¥108.73起

    50个装

    7天 3-0℃+125℃---通孔TO-921正极固定6mA15.75V100mA-30V-0.75W----40mA±2%17

    ¥7.17起

    ¥7.10起

    2个装

    7天 3-0℃+125℃5.2mm--通孔TO-921正极固定-15V100mA-35V300mV---1.7V@40mAMC78LXX--5

    ¥17.25起

    ¥17.08起

    5个装

    询价 3-0℃+125℃5.2mm--通孔TO-921正极固定-15V100mA-35V300mV---1.7V@40mAMC78LXX--2

    ¥59.58起

    ¥58.98起

    20个装

    7天 3-0℃+125℃-5.33mm4.19mm通孔TO-921正极固定-18V100mA-40V直流-625mW---MC78LXX--5

    ¥80.10起

    ¥79.30起

    20个装

    询价 44.6×2.6×1.6mm-40℃+85℃4.6mm1.6mm2.6mm表面贴装SOT-891正极固定-5V100mA-12V-900mW60mV----±1.5%5

    ¥18.99起

    ¥18.80起

    5个装

    7天 3--40℃+125℃---表面贴装DPAK1正极可调整的0.8mA5.1V700mA-40V直流--100mV---350mA-4

    ¥10.03起

    ¥9.93起

    2个装

    7天 36.73×6.22×2.38mm0℃+125℃6.73mm2.38mm6.22mm表面贴装DPAK1正极固定-5V700mA-35V--------5

    ¥5.21起

    ¥5.16起

    2个装

    询价 3--40℃+125℃-2.38mm6.22mm表面贴装DPAK1正极固定-5V700mA-35V50mV----MC78MXX--5

    ¥9.25起

    ¥9.16起

    2个装

    7天 3--40℃+125℃10.28mm--通孔TO-2201正极固定-5V700mA-35V50mV---2V@350mAMC78MXX--5

    ¥6.38起

    ¥6.32起

    2个装

    7天 3-0℃+125℃6.73mm--表面贴装DPAK1正极固定-5V700mA-35V50mV---2V@350mAMC78MXX--5

    ¥99.50起

    ¥98.51起

    25个装

    询价 3-0℃+125℃6.6mm-6.7mm表面贴装DPAK1正极固定-5V500mA-35V100mV-----500mA-5

    ¥3.11起

    ¥3.08起

    询价 3-0℃+125℃10.28mm--通孔TO-2201正极固定-5V700mA-35V50mV---2V@350mAMC78MXX--5

    ¥34.64起

    ¥34.29起

    10个装

    7天 3-0℃+125℃-15.75mm-通孔TO-2201正极固定-6V700mA-40V直流-5W---MC78MXX350mA-8

    ¥47.24起

    ¥46.77起

    10个装

    询价 3--40℃+125℃--6.22mm表面贴装DPAK1正极固定6mA8V700mA-40V直流-5W160mV-----5

    ¥131.78起

    ¥130.46起

    20个装

    询价 36.73×6.22×2.38mm0℃+125℃6.73mm2.38mm6.22mm表面贴装DPAK1正极固定-8V700mA-35V50mV-160mV----±1.5%8

    ¥16.51起

    ¥16.34起

    5个装

    7天 3--40℃+125℃---表面贴装DPAK1正极固定-8V700mA-35V50mV-160mV-2V@350mAMC78MXX--8

    ¥106.78起

    ¥105.71起

    25个装

    询价 36.73×6.22×2.38mm-40℃+125℃6.73mm2.38mm6.22mm表面贴装DPAK1正极固定-8V700mA-35V50mV-160mV----±2%9

    ¥42.39起

    ¥41.97起

    10个装

    询价 3--40℃+125℃---通孔TO-2201正极固定6mA8V700mA-40V直流-5W--2V@350mAMC78MXX--8

    ¥3.36起

    ¥3.33起

    7天 3-0℃+125℃--6.22mm表面贴装DPAK1正极固定-8V700mA-35V50mV---2V@350mAMC78MXX--2

    ¥73.33起

    ¥72.60起

    25个装

    询价 36.73×6.22×2.38mm0℃+125℃6.73mm2.38mm6.22mm表面贴装DPAK1正极固定-8V700mA-35V50mV-160mV----±2%9

    ¥25.08起

    ¥24.83起

    5个装

    询价 36.73×6.22×2.38mm-40℃+125℃6.73mm2.38mm6.22mm表面贴装DPAK1正极固定-9V700mA-40V直流-5W180mV-----5

    ¥46.78起

    ¥46.31起

    10个装

    询价 36.73×6.22×2.38mm-40℃+125℃6.73mm2.38mm6.22mm表面贴装DPAK1正极固定-9V700mA-40V直流-5W---MC78MXX350mA-5

    ¥14.44起

    ¥14.30起

    5个装

    询价 36.73×6.22×2.38mm0℃+125℃6.73mm2.38mm6.22mm表面贴装DPAK1正极固定-9V700mA-35V--180mV--MC78MXX--6

    Loading...

    型号 :

    • 268个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 2.81起

    价格 :

    ¥ 2.81起

    参考单价 :

    ¥ 1.73

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    7天起

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    【Infineon】低压降稳压器
    英飞凌(Infineon)[德国] 【Infineon】低压降稳压器

    发货日: 3天起

    【ON Semiconductor】低压降稳压器

    ¥ 5.21起

    安森美(ON Semiconductor)[美国] 【ON Semiconductor】低压降稳压器

    发货日: 7天起

    【STMicroelectronics】低压降稳压器

    ¥ 7.72起

    意法半导体(STMicroelectronics)[瑞士] 【STMicroelectronics】低压降稳压器

    发货日: 3天起

    【STMicroelectronics】线性稳压器

    ¥ 2.43起

    意法半导体(STMicroelectronics)[瑞士] 【STMicroelectronics】线性稳压器

    发货日: 3天起

    【Texas Instruments】线性稳压器
    德州仪器(Texas Instruments)[美国] 【Texas Instruments】线性稳压器

    发货日: 3天起

    【Microchip】低压降稳压器
    微芯(Microchip)[美国] 【Microchip】低压降稳压器

    发货日: 3天起

    【Microchip】线性稳压器
    微芯(Microchip)[美国] 【Microchip】线性稳压器

    发货日: 询价

    【Linear Technology】低压降稳压器
    凌力尔特(Linear Technology)[美国] 【Linear Technology】低压降稳压器

    发货日: 3天起

    【DiodesZetex】低压降稳压器
    达尔(DiodesZetex)[美国] 【DiodesZetex】低压降稳压器

    发货日: 3天起

    【Linear Technology】线性稳压器
    凌力尔特(Linear Technology)[美国] 【Linear Technology】线性稳压器

    发货日: 询价

    【DiodesZetex】线性稳压器
    达尔(DiodesZetex)[美国] 【DiodesZetex】线性稳压器

    发货日: 3天起

    【ROHM】低压降稳压器
    罗姆半导体(ROHM)[日本] 【ROHM】低压降稳压器

    发货日: 7天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空