商品分类

已复制到剪贴板
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩13

    清除选项

  1. 引脚数目
  2. 最低工作温度
  3. 最高工作温度
  4. 长度
  5. 高度
  6. 宽度
  7. 安装类型
  8. 封装类型
  9. 典型单电源电压
  10. 控制接口
  11. 电阻值
  12. 位置数目
  13. 存储器类型
  14. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有6个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 引脚数目

    • 5
    • 6
    • 8
    • 20
  • 最低工作温度

    • -40℃
  • 最高工作温度

    • +85℃
  • 长度

    • 2.2mm
    • 2.9mm
    • 3mm
    • 6.6mm
    • 10.16mm
  • 高度

    • 1mm
    • 1.05mm
    • 1.3mm
    • 4.95mm
  • 宽度

    • 1.35mm
    • 1.6mm
    • 1.8mm
    • 4.5mm
    • 7.11mm
  • 安装类型

    • 表面贴装
    • 通孔
  • 封装类型

    • SC-70
    • SOT-23
    • PDIP
    • SOIC
  • 典型单电源电压

    • 2.5~6V
    • 2.7~5.5V
  • 控制接口

    • 串行2线
    • 串行-I2C
    • 上/下
  • 电阻值

    • 10kΩ
    • 25kΩ
    • 50kΩ
    • 60kΩ
    • 100kΩ
  • 位置数目

    • 16
    • 32
    • 64
  • 存储器类型

    • 非易失性
  • 【ON Semiconductor】数字电位器

    【ON Semiconductor】数字电位器(2-10个装)

    原价 :

    ¥53.99起

    价格(不含税):

    ¥53.99起

    (10个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥8.92

    原价 :

    53.99

    价格(不含税):

    ¥53.99起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥8.92

    型号 :

    • 6个备选型号

    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    包装规格 :

    10个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    询价

    购买条件 :

    包装规格 :

    10个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    询价

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    引脚数目 6 最低工作温度 -40℃
    最高工作温度 +85℃ 长度 2.2mm
    高度 1mm 宽度 1.35mm
    安装类型 表面贴装 封装类型 SC-70
    电源类型 典型单电源电压 2.7~5.5V
    控制接口 串行2线 电阻值 60kΩ
    位置数目 32 抽头类型 线性
    每个封装电位器数目 1 存储器类型 -
    重量(g) 3
    数字电位器(DigitalPotenTIometer)亦称数控可编程电阻器,是一种代替传统机械电位器(模拟电位器)的新型CMOS数字、模拟混合信号处理的集成电路。
    数字电位器由数字输入控制,产生一个模拟量的输出。依据数字电位器的不同,抽头电流最大值可以从几百微安到几个毫安。
    数字电位器采用数控方式调节电阻值的,具有使用灵活、调节精度高、无触点、低噪声、不易污损、抗振动、抗干扰、体积小、寿命长等显著优点,可在许多领域取代机械电位器。

    基本信息

    电源类型 抽头类型 线性
    每个封装电位器数目 1
    型号
    CAT5110SDI-50GT3
    CAT5114LI-10-G
    CAT5118TBI-50GT3
    CAT5121TBI-50GT3
    CAT5221WI-00-T1
    CAT5221WI-25-T1
    型号参考价格
    (未税价)
    包装数量数量折扣一般
    发货日
    引脚数目 最低工作温度 最高工作温度 长度 高度 宽度 安装类型 封装类型 典型单电源电压 控制接口 电阻值 位置数目 存储器类型 重量
    (g)

    ¥89.19起

    10个装

    询价 6-40℃+85℃2.2mm1mm1.35mm表面贴装SC-702.7~5.5V串行2线60kΩ32-3

    ¥99.49起

    5个装

    询价 8-40℃-10.16mm4.95mm7.11mm通孔PDIP2.5~6V上/下10kΩ32非易失性5

    ¥94.89起

    5个装

    询价 5-40℃+85℃2.9mm1.3mm1.6mm表面贴装SOT-232.7~5.5V串行2线50kΩ32-5

    ¥53.99起

    5个装

    询价 6-+85℃3mm1.3mm1.8mm表面贴装SOT-232.7~5.5V串行2线50kΩ16-5

    ¥98.66起

    2个装

    询价 20-40℃-6.6mm1.05mm4.5mm表面贴装SOIC2.5~6V串行-I2C100kΩ64非易失性2

    ¥59.74起

    2个装

    询价 20-40℃-6.6mm1.05mm4.5mm表面贴装SOIC2.5~6V串行-I2C25kΩ64非易失性2

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 6个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥53.99起

    价格 :

    ¥53.99起

    参考单价 :

    ¥8.92

    收藏

    对比

    细节

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    询价

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起浏览的商品

    【Bourns】电位器

    ¥ 5.50起

    Bourns[美国] 【Bourns】电位器

    发货日: 3天起

    【Bourns】电位器旋钮

    ¥ 33.68起

    Bourns[美国] 【Bourns】电位器旋钮

    发货日: 3天起

    【Microchip】数字电位器
    微芯(Microchip)[美国] 【Microchip】数字电位器

    发货日: 7天起

    【Maxim】数字电位器
    美信半导体(Maxim)[美国] 【Maxim】数字电位器

    发货日: 7天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空