商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩6

    清除选项

  1. 引脚数目
  2. 长度
  3. 高度
  4. 宽度
  5. 封装类型
  6. 电流限制
  7. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有4个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 引脚数目

  • 长度

    • 2mm
    • 3mm
  • 高度

    • 0.5mm
    • 1mm
  • 宽度

    • 1.5mm
    • 2mm
  • 封装类型

    • TSOP
    • UDFN
  • 电流限制

    • 0.5A
    • 1A
    • 1.5A
    • 2.1A
  • 按发货日筛选

    【ON Semiconductor】限流开关

    促销截止 2019/09/06

    【ON Semiconductor】限流开关【2~5个装】

    促销:

    促销截止 2019/09/06

    原价 :

    ¥ 8.92起

    价格(不含税):

    ¥ 8.92起

    (5个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 4.46

    原价 :

    8.92

    价格(不含税):

    ¥ 8.92起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 4.46

    型号 :

    • 4个备选型号

    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    包装规格 :

    5个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    7天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    5个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    7天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    引脚数目 6 最低工作温度 -40℃
    最高工作温度 +125℃ 长度 2mm
    高度 0.5mm 宽度 2mm
    安装类型 表面贴装 封装类型 UDFN
    输出数目 2 最小输入电压 2.5V
    最大输入电压 5.5V 电流限制 1.5A
    输入数目 2 重量(g) 1
    限流开关是带有电流限制功能的开关,但电流超过额定电流时,开关会在一定时间内自动断开,防止线路过载,保护电力设施。

    基本信息

    最低工作温度 -40℃ 最高工作温度 +125℃
    安装类型 表面贴装 输出数目 2
    最小输入电压 2.5V 最大输入电压 5.5V
    输入数目 2
    型号
    NCP380HMU15AATBG
    NCP380HSN05AAT1G
    NCP380HSN10AAT1G
    NCP380HSNAJAAT1G
    型号参考价格
    (未税价)
    包装数量数量折扣一般
    发货日
    引脚数目 长度 高度 宽度 封装类型 电流限制 重量
    (g)

    ¥8.92起

    ¥8.83起

    2个装

    询价 62mm0.5mm2mmUDFN1.5A1

    ¥27.07起

    ¥26.80起

    5个装

    7天 53mm1mm1.5mmTSOP0.5A5

    ¥28.26起

    ¥27.98起

    5个装

    7天 53mm1mm1.5mmTSOP1A1

    ¥28.26起

    ¥27.98起

    5个装

    询价 53mm1mm1.5mmTSOP2.1A10

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 4个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 8.92起

    价格 :

    ¥ 8.92起

    参考单价 :

    ¥ 4.46

    收藏

    对比

    细节

    发货日 :

    7天起

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    【STMicroelectronics】线路收发器

    ¥ 8.76起

    意法半导体(STMicroelectronics)[瑞士] 【STMicroelectronics】线路收发器

    发货日: 3天起

    【ON Semiconductor】调制解调器IC

    ¥ 75.71起

    安森美(ON Semiconductor)[美国] 【ON Semiconductor】调制解调器IC

    发货日: 询价

    【Microchip】DIL插座
    微芯(Microchip)[美国] 【Microchip】DIL插座

    发货日: 询价

    【ON Semiconductor】线路接收器

    ¥ 49.93起

    安森美(ON Semiconductor)[美国] 【ON Semiconductor】线路接收器

    发货日: 询价

    【ON Semiconductor】调制器和解调器电路

    ¥ 21.71起

    安森美(ON Semiconductor)[美国] 【ON Semiconductor】调制器和解调器电路

    发货日: 7天起

    【Microchip】USB控制器
    微芯(Microchip)[美国] 【Microchip】USB控制器

    发货日: 询价

    【Microchip】以太网控制器
    微芯(Microchip)[美国] 【Microchip】以太网控制器

    发货日: 3天起

    【Texas Instruments】总线中继器
    德州仪器(Texas Instruments)[美国] 【Texas Instruments】总线中继器

    发货日: 询价

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空