商品分类

已复制到剪贴板
  • 2019/8/25 9:00 ~ 14:30 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩10

    清除选项

  1. 引脚数目
  2. 长度
  3. 高度
  4. 宽度
  5. 封装类型
  6. 典型单电源电压
  7. 调制解调器类型
  8. 传输媒体类型
  9. 最高数据速率
  10. 典型工作电源电压
  11. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有2个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 引脚数目

    • 28
    • 52
  • 长度

    • 8mm
    • 11.58mm
  • 高度

    • 1mm
    • 3.96mm
  • 宽度

    • 8mm
    • 11.58mm
  • 封装类型

    • PLCC
    • QFN
  • 典型单电源电压

  • 调制解调器类型

    • 单芯片,带HART
    • 电源线路载体
  • 传输媒体类型

  • 最高数据速率

    • 1200bit/s
    • 2400bit/s
  • 典型工作电源电压

    • 3~5.5V
  • 【ON Semiconductor】调制解调器IC

    促销截止 2019/09/06

    【ON Semiconductor】调制解调器IC

    促销:

    促销截止 2019/09/06

    原价 :

    ¥ 75.71起

    价格(不含税):

    ¥ 75.71起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 75.71

    原价 :

    75.71

    价格(不含税):

    ¥ 75.71起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 75.71

    型号 :

    • 2个备选型号

    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    询价

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    询价

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    引脚数目 28 最低工作温度 -40℃
    最高工作温度 +85℃ 长度 11.58mm
    高度 3.96mm 宽度 11.58mm
    安装类型 表面贴装 封装类型 PLCC
    电源类型 典型单电源电压 -
    调制解调器类型 单芯片,带HART 调制技术 FSK
    传输媒体类型 - 最高数据速率 1200bit/s
    典型工作电源电压 3~5.5V 重量(g) 5
    符合 HART(可寻址远程传感器高速通道协议)工业通信协议
    可广泛用于自动化和控制应用

    基本信息

    最低工作温度 -40℃ 最高工作温度 +85℃
    安装类型 表面贴装 电源类型
    调制技术 FSK
    型号
    A5191HRTPG-XTD
    AMIS49587C5872G
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    引脚数目 长度 高度 宽度 封装类型 典型单电源电压 调制解调器类型 传输媒体类型 最高数据速率 典型工作电源电压 重量
    (g)

    ¥89.38起

    ¥88.49起

    询价 2811.58mm3.96mm11.58mmPLCC-单芯片,带HART-1200bit/s3~5.5V5

    ¥75.71起

    ¥74.95起

    询价 528mm1mm8mmQFN3.3V电源线路载体线2400bit/s-3

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 2个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 75.71起

    价格 :

    ¥ 75.71起

    参考单价 :

    ¥ 75.71

    收藏

    对比

    细节

    发货日 :

    询价

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    【STMicroelectronics】线路收发器

    ¥ 8.76起

    意法半导体(STMicroelectronics)[瑞士] 【STMicroelectronics】线路收发器

    发货日: 3天起

    【Microchip】DIL插座
    微芯(Microchip)[美国] 【Microchip】DIL插座

    发货日: 询价

    【ON Semiconductor】线路接收器

    ¥ 49.93起

    安森美(ON Semiconductor)[美国] 【ON Semiconductor】线路接收器

    发货日: 询价

    【ON Semiconductor】调制器和解调器电路

    ¥ 21.71起

    安森美(ON Semiconductor)[美国] 【ON Semiconductor】调制器和解调器电路

    发货日: 7天起

    【ON Semiconductor】限流开关

    ¥ 8.92起

    安森美(ON Semiconductor)[美国] 【ON Semiconductor】限流开关

    发货日: 7天起

    【Microchip】USB控制器
    微芯(Microchip)[美国] 【Microchip】USB控制器

    发货日: 询价

    【Microchip】以太网控制器
    微芯(Microchip)[美国] 【Microchip】以太网控制器

    发货日: 3天起

    【Texas Instruments】总线中继器
    德州仪器(Texas Instruments)[美国] 【Texas Instruments】总线中继器

    发货日: 询价

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空