商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩0

    清除选项

  1. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有2个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

【ON Semiconductor】视频输入接口

促销截止 2019/09/06

【ON Semiconductor】视频输入接口【10个装】

促销:

促销截止 2019/09/06

原价 :

¥ 47.50起

价格(不含税):

¥ 47.50起

(10个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) :

¥ 4.75

原价 :

47.50

价格(不含税):

¥ 47.50起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) :

¥ 4.75

型号 :

  • 2个备选型号

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

收藏

收藏

对比

细节

包装规格 :

10个装

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

询价

购买条件 :

包装规格 :

10个装

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

询价

“当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买

指定中的规格/尺寸信息

引脚数目 16 最低工作温度 -40℃
最高工作温度 +85℃ 长度 4.89mm
高度 1.24mm 宽度 3.9mm
最小工作电源电压 0.6V 最大工作电源电压 2V
安装类型 表面贴装 封装类型 QSOP
重量(g) 5
CM2009 连接在 PC 中嵌入的视频图形控制器、图形适配器卡或机顶盒与 VGA 或 DVI-I 端口连接器之间。
CM2009 包含用于所有信号的 ESD 保护、用于 DDC 信号的电平移位和用于同步信号的缓冲。 使用了低电容电流导引二极管来实现视频、DDC 和 SYNC 线路的 ESD 保护。

基本信息

引脚数目 16 最低工作温度 -40℃
最高工作温度 +85℃ 长度 4.89mm
高度 1.24mm 宽度 3.9mm
最小工作电源电压 0.6V 最大工作电源电压 2V
安装类型 表面贴装 封装类型 QSOP
型号
CM2009-00QR
CM2009-02QR
型号参考价格
(未税价)
包装数量数量折扣一般
发货日
重量
(g)

¥47.74起

¥47.26起

10个装

询价 5

¥47.50起

¥47.03起

10个装

询价 5

Loading...

  1. 1

型号 :

  • 2个备选型号

 复制

原价 :

¥ 47.50起

价格 :

¥ 47.50起

参考单价 :

¥ 4.75

收藏

对比

细节

发货日 :

询价

购买件数 :

总价 :

(未税价
加入购物车
立即购买
目录申请

常被一起购买的商品

技术支持窗口

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空