商品分类

已复制到剪贴板
  • 2019/12/15 10:00 ~ 12/16 7:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩0

    清除选项

  1. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有1个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

【ON Semiconductor】负载均衡控制器

【ON Semiconductor】负载均衡控制器(50个装)

原价 :

¥147.43起

价格(不含税):

¥147.43起

(50个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) :

¥2.95

原价 :

147.43

价格(不含税):

¥147.43起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) :

¥2.95

型号 :

  • 1个备选型号

本页是【ON Semiconductor】负载均衡控制器-型号NCP333FCT2G的详情页。
内有型号NCP333FCT2G的规格、尺寸等相关参数信息。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

收藏

收藏

对比

细节

包装规格 :

50个装

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

询价

购买条件 :

包装规格 :

50个装

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

询价

“当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买

指定中的规格/尺寸信息

引脚数目 4 安装类型 表面贴装
封装类型 WLCSP 最小输入电压 1.2V
最大输入电压 5.5V 重量(g) 25

基本信息

引脚数目 4 安装类型 表面贴装
封装类型 WLCSP 最小输入电压 1.2V
最大输入电压 5.5V
型号
NCP333FCT2G
型号参考价格
(未税价)
包装数量数量折扣一般
发货日
重量
(g)

¥147.43起

50个装

询价 25

Loading...

  1. 1

型号 :

  • 1个备选型号

 复制

原价 :

¥147.43起

价格 :

¥147.43起

参考单价 :

¥2.95

收藏

对比

细节

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

询价

“当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

购买件数 :

总价 :

(未税价
加入购物车
立即购买
米思米闪购商城
RD

常被一起购买的商品

技术支持窗口

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空