商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩18

    清除选项

  1. 引脚数目
  2. 最低工作温度
  3. 最高工作温度
  4. 长度
  5. 高度
  6. 宽度
  7. 最小工作电源电压
  8. 最大工作电源电压
  9. 安装类型
  10. 封装类型
  11. 监控器数目
  12. 手动复位
  13. 电压监控器类型
  14. 最大监控电压
  15. 最小监控电压
  16. 最大复位阈值电压
  17. 最小复位阈值电压
  18. 程控时钟
  19. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有115个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 引脚数目

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 12
  • 最低工作温度

    • -40℃
    • 0℃
  • 最高工作温度

    • +70℃
    • +85℃
    • +105℃
    • +125℃
    • +150℃
  • 长度

    • 2mm
    • 2.2mm
    • 2.9mm
    • 3mm
    • 3.04mm
    • 3.1mm
    • 5mm
    • 5.2mm
  • 高度

    • 0.5mm
    • 0.55mm
    • 0.9mm
    • 0.95mm
    • 1mm
    • 1.01mm
    • 1.05mm
    • 1.07mm
    • 1.12mm
    • 1.5mm
    • 5.33mm
  • 宽度

    • 1.35mm
    • 1.4mm
    • 1.5mm
    • 1.6mm
    • 1.7mm
    • 2mm
    • 3mm
    • 3.1mm
    • 4mm
    • 4.19mm
  • 最小工作电源电压

    • -1V
    • 0.7V
    • 0.8V
    • 1V
    • 1.2V
    • 2V
    • 8.5V
  • 最大工作电源电压

    • 5.5V
    • 6.5V
    • 10V
    • 10.5V
    • 20V
    • 28V
    • 40V
  • 安装类型

    • 表面贴装
    • 通孔
  • 封装类型

    • SOT-143
    • TO-92
    • SC-82AB
    • SC-74
    • SOT-23
    • TSOT-23
    • DFN
    • LLGA
    • MSOP
    • SOIC
    • TSOP
    • UDFN
  • 监控器数目

  • 手动复位

    • N
  • 电压监控器类型

    • USB主动过压保护
    • 微功耗欠压检测电路
    • 微处理器
    • 微处理器电压监测器
    • 微处理器电源监控器
    • 微处理器监控电路
    • 微处理器重置监控器
    • 欠压感应电路
    • 欠压检测器
    • 电压检测器
    • 电压监测器
    • 系统监控电压
    • 超低电源电流
    • 过压保护
  • 最大监控电压

    • 2.5V,3V,3.3V,5V
    • 3V
    • 4.9V
    • 5V
    • 20V
    • 28V
  • 最小监控电压

    • 0.9V
    • 1.2V
    • 2.5V
    • 3.3V
  • 最大复位阈值电压

    • 0.882V
    • 0.918V
    • 1.122V
    • 1.295V
    • 1.428V
    • 1.53V
    • 1.632V
    • 1.836V
    • 1.854V
    • 2.04V
    • 2.06V
    • 2.244V
    • 2.346V
    • 2.38V
    • 2.448V
    • 2.45V
    • 2.55V
    • 2.652V
    • 2.7V
    • 2.754V
    • 2.76V
    • 2.781V
    • 2.8V
    • 2.856V
    • 2.94V
    • 2.958V
    • 2.96V
    • 3V
    • 3.06V
    • 3.08V
    • 3.15V
    • 3.15V,5.9V
    • 3.162V
    • 3.366V
    • 3.468V
    • 3.672V
    • 4.08V
    • 4.2V
    • 4.284V
    • 4.4V
    • 4.45V
    • 4.488V
    • 4.59V
    • 4.6V
    • 4.635V
    • 4.692V
    • 4.7V
    • 4.75V
    • 4.78V
    • 4.794V
    • 4.841V
    • 4.88V
  • 最小复位阈值电压

    • 0.882V
    • 0.918V
    • 1.078V
    • 1.245V
    • 1.372V
    • 1.470V
    • 1.568V
    • 1.746V
    • 1.764V
    • 1.94V
    • 1.96V
    • 2.156V
    • 2.21V
    • 2.25V
    • 2.254V
    • 2.352V
    • 2.45V
    • 2.5V
    • 2.548V
    • 2.55V
    • 2.59V
    • 2.619V
    • 2.646V
    • 2.744V
    • 2.78V
    • 2.842V
    • 2.85V
    • 2.89V
    • 2.94V
    • 3V
    • 3.038V
    • 3.06V
    • 3.234V
    • 3.332V
    • 3.528V
    • 3.8V
    • 3.92V
    • 4.116V
    • 4.15V
    • 4.16V
    • 4.312V
    • 4.32V
    • 4.365V
    • 4.4V
    • 4.41V
    • 4.5V
    • 4.508V
    • 4.559V
    • 4.606V
  • 程控时钟

    • N
  • 按发货日筛选

    【ON Semiconductor】电压监控器

    促销截止 2019/09/06

    根据数量多少打折

    【ON Semiconductor】电压监控器【2~4,000个装】

    促销:

    促销截止 2019/09/06

    原价 :

    ¥ 9.03起

    价格(不含税):

    ¥ 9.03起

    (4000个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 2.20

    原价 :

    9.03

    价格(不含税):

    ¥ 9.03起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 2.20

    型号 :

    • 115个备选型号

    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    包装规格 :

    4000个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    7天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    4000个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    7天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    引脚数目 8 最低工作温度 -40℃
    最高工作温度 - 长度 5mm
    高度 1.5mm 宽度 4mm
    最小工作电源电压 - 最大工作电源电压 5.5V
    安装类型 表面贴装 封装类型 SOIC
    监控器数目 1 手动复位
    电压监控器类型 电压监测器 最大监控电压 5V
    最小监控电压 - 最大复位阈值电压 3.15V
    最小复位阈值电压 3V 程控时钟 -
    重量(g) 1

    微处理器监控和复位电路,On Semiconductor
    电源电压监测和监控电路,用于台式机、便携式计算机和笔记本电脑、测试和测量仪器、便携式电池供电设备和多输出电源。

    型号
    CAT1025WI-30-GT3
    CAT803LTBI-GT3
    CAT809LTBI-GT3
    CAT809RTBI-GT3
    CAT809STBI-GT3
    CAT811LTBI-GT3
    CAT823ZTDI-GT3
    CAT853TTBI-GT3
    MAX809HTRG
    MAX809SN232T1G
    MAX809SN293D1T1G
    MAX809SN293D3T1G
    MAX810MTRG
    MC33064D-5G
    MC33064D-5R2G
    MC33064P-5RAG
    MC33161DR2G
    MC33164D-3G
    MC33164D-5R2G
    MC33164P-3RAG
    MC34064D-5G
    MC34064D-5R2G
    MC34064P-5RAG
    MC34064SN-5T1G
    MC34164D-3R2G
    MC34164D-5R2G
    MC34164P-5G
    NCP300LSN25T1G
    NCP300LSN30T1G
    NCP300LSN33T1G
    NCP300LSN34T1G
    NCP300LSN44T1G
    NCP300LSN45T1G
    NCP300LSN46T1G
    NCP301HSN22T1G
    NCP301HSN27T1G
    NCP301HSN30T1G
    NCP301HSN45T1G
    NCP301LSN09T1G
    NCP301LSN16T1G
    NCP301LSN18T1G
    NCP301LSN20T1G
    NCP301LSN22T1G
    NCP301LSN26T1G
    NCP301LSN27T1G
    NCP301LSN30T1G
    NCP301LSN31T1G
    NCP301LSN33T1G
    NCP301LSN42T1G
    NCP301LSN45T1G
    NCP301LSN46T1G
    NCP301LSN47T1G
    NCP302HSN27T1G
    NCP302HSN30T1G
    NCP302HSN40T1G
    NCP302HSN45T1G
    NCP302LSN15T1G
    NCP302LSN18T1G
    NCP302LSN30T1G
    NCP302LSN45T1G
    型号参考价格
    (未税价)
    包装数量数量折扣一般
    发货日
    引脚数目 最低工作温度 最高工作温度 长度 高度 宽度 最小工作电源电压 最大工作电源电压 安装类型 封装类型 监控器数目 手动复位 电压监控器类型 最大监控电压 最小监控电压 最大复位阈值电压 最小复位阈值电压 程控时钟 重量
    (g)

    ¥68.86起

    ¥68.17起

    5个装

    询价 8-40℃-5mm1.5mm4mm-5.5V表面贴装SOIC1电压监测器5V-3.15V3V-1

    ¥43.93起

    ¥43.49起

    20个装

    询价 3-40℃+85℃3.04mm1.12mm1.4mm1.2V5.5V表面贴装SOT-23--微处理器电源监控器5V2.5V4.75V4.5V-7

    ¥138.92起

    ¥137.53起

    50个装

    询价 3-40℃+85℃3.04mm1.12mm1.4mm1.2V5.5V表面贴装SOT-231-微处理器电源监控器2.5V,3V,3.3V,5V-4.75V4.5V-12

    ¥56.00起

    ¥55.44起

    20个装

    询价 3-40℃+85℃3.04mm1.12mm1.4mm1.2V5.5V表面贴装SOT-23--微处理器电源监控器5V2.5V2.7V2.55V-7

    ¥55.64起

    ¥55.08起

    20个装

    询价 3-40℃+85℃3.04mm1.12mm1.4mm1.2V5.5V表面贴装SOT-23--微处理器电源监控器5V2.5V3V2.85V-7

    ¥65.40起

    ¥64.75起

    20个装

    询价 4-40℃+85℃3.04mm1.07mm1.4mm-5.5V表面贴装SOT-1431微处理器电源监控器5V-4.75V4.5V-5

    ¥56.46起

    ¥55.90起

    10个装

    询价 5--2.9mm0.9mm1.6mm-5.5V表面贴装TSOT-231系统监控电压5V-2.38V2.25V5

    ¥64.92起

    ¥64.27起

    10个装

    询价 3-40℃+85℃3.04mm1.12mm1.4mm1.2V5.5V表面贴装SOT-23--微处理器电源监控器5V3.3V3.15V3V-5

    ¥89.54起

    ¥88.64起

    20个装

    询价 3-+105℃3.04mm1.01mm1.4mm1.2V5.5V表面贴装SOT-23--微处理器重置监控器4.9V1.2V4.78V4.32V-7

    ¥27.69起

    ¥27.41起

    10个装

    询价 3-40℃+105℃3.04mm1.01mm1.4mm-5.5V表面贴装SOT-231-微处理器电压监测器4.9V1.2V2.45V2.21V-5

    ¥68.22起

    ¥67.54起

    20个装

    询价 3-40℃+105℃3.04mm1.01mm1.4mm1.2V5.5V表面贴装SOT-23--微处理器重置监控器4.9V1.2V3.08V2.78V-7

    ¥64.64起

    ¥63.99起

    20个装

    询价 3-40℃+105℃3.04mm1.01mm1.4mm1.2V5.5V表面贴装SOT-23--微处理器重置监控器4.9V1.2V3.08V2.78V-7

    ¥66.89起

    ¥66.22起

    20个装

    询价 3-40℃+105℃3.04mm1.01mm1.4mm-5.5V表面贴装SOT-23--微处理器重置监控器4.9V1.2V4.6V4.16V-7

    ¥47.36起

    ¥46.89起

    10个装

    询价 8-+85℃5mm1.5mm4mm-6.5V表面贴装SOIC1N欠压检测器--4.7V4.5VN4

    ¥10.36起

    ¥10.26起

    2个装

    询价 8-40℃+85℃5mm1.5mm4mm1V6.5V表面贴装SOIC1-欠压检测器--4.7V4.5V-5

    ¥93.76起

    ¥92.82起

    20个装

    询价 3-40℃+85℃5.2mm5.33mm4.19mm-10V通孔TO-921-欠压检测器5V-4.7V4.5V-20

    ¥297.13起

    ¥294.16起

    40个装

    询价 8-+150℃5mm1.5mm4mm2V40V表面贴装SOIC1-电压监测器--1.295V1.245V-8

    ¥117.21起

    ¥116.04起

    25个装

    询价 8-40℃+125℃5mm1.5mm4mm-10V表面贴装SOIC1-微功耗欠压检测电路3V-2.8V2.55V-12.5

    ¥13.69起

    ¥13.55起

    2个装

    询价 8-40℃+125℃5mm1.5mm4mm1V10V表面贴装SOIC1-微功耗欠压检测电路--4.45V4.15V-5

    ¥97.51起

    ¥96.53起

    20个装

    7天 3-40℃+125℃5.2mm5.33mm4.19mm1V10V通孔TO-921-微功耗欠压检测电路3V-2.8V2.55V-10

    ¥117.21起

    ¥116.04起

    25个装

    询价 80℃+70℃5mm1.5mm4mm-6.5V表面贴装SOIC1-欠压感应电路5V-4.7V4.5V-12.5

    ¥9.03起

    ¥8.94起

    2个装

    询价 80℃+70℃5mm1.5mm4mm1V6.5V表面贴装SOIC1-欠压检测器--4.7V4.5V-5

    ¥85.19起

    ¥84.34起

    20个装

    7天 30℃+70℃5.2mm5.33mm4.19mm1V6.5V通孔TO-921-欠压感应电路5V-4.7V4.5V-10

    ¥93.76起

    ¥92.82起

    20个装

    询价 5-+70℃3mm1mm1.5mm1V6.5V表面贴装TSOP1-欠压感应电路5V-4.7V4.5V-10

    ¥90.92起

    ¥90.01起

    20个装

    询价 80℃+70℃5mm1.5mm4mm-10V表面贴装SOIC1微功耗欠压检测电路3V-2.8V2.55V-10

    ¥90.92起

    ¥90.01起

    20个装

    询价 80℃+70℃5mm1.5mm4mm1V10V表面贴装SOIC1-微功耗欠压检测电路5V-2.8V2.55V-10

    ¥113.63起

    ¥112.49起

    25个装

    7天 30℃+70℃5.2mm5.33mm4.19mm-10V通孔TO-921-欠压感应电路5V-4.45V4.15V-25

    ¥87.22起

    ¥86.35起

    25个装

    询价 5-40℃+125℃3mm1mm1.5mm-10V表面贴装TSOP1-超低电源电流4.9V-2.55V2.45VN6

    ¥78.57起

    ¥77.78起

    25个装

    询价 5--3mm1mm1.5mm0.8V10V表面贴装TSOP1-超低电源电流4.9V0.9V3.06V2.94V-12.5

    ¥89.32起

    ¥88.43起

    25个装

    询价 5-+125℃3mm1mm1.5mm0.8V10V表面贴装TSOP1-电压检测器4.9V-3.366V3.234V-12.5

    ¥97.82起

    ¥96.84起

    25个装

    询价 5--3mm1mm1.5mm0.8V10V表面贴装TSOP1-电压检测器4.9V0.9V3.468V3.332V-12.5

    ¥77.67起

    ¥76.89起

    25个装

    询价 5-40℃-3mm1mm1.5mm-10V表面贴装TSOP1-超低电源电流4.9V0.9V4.488V4.312V-12.5

    ¥89.82起

    ¥88.92起

    25个装

    询价 5-+125℃3mm1mm1.5mm0.8V10V表面贴装TSOP1-超低电源电流4.9V-4.59V4.41V-6

    ¥89.82起

    ¥88.92起

    25个装

    询价 5-+125℃3mm1mm1.5mm0.8V10V表面贴装TSOP1-电压检测器4.9V-4.692V4.508V-12.5

    ¥87.76起

    ¥86.88起

    25个装

    询价 5--3mm1mm1.5mm0.8V10V表面贴装TSOP1-超低电源电流4.9V-2.244V2.156VN6

    ¥80.29起

    ¥79.49起

    25个装

    询价 5-+125℃3mm1mm1.5mm0.8V10V表面贴装TSOP1-超低电源电流4.9V-2.754V2.646V-12.5

    ¥88.10起

    ¥87.22起

    25个装

    询价 5-+125℃3mm1mm1.5mm-10V表面贴装TSOP1N超低电源电流4.9V-3.06V2.94VN6

    ¥87.82起

    ¥86.94起

    25个装

    询价 5-40℃-3mm1mm1.5mm-10V表面贴装TSOP1-超低电源电流4.9V0.9V4.59V4.41V-6

    ¥77.76起

    ¥76.98起

    25个装

    询价 5-+125℃3mm1mm1.5mm0.8V10V表面贴装TSOP1-超低电源电流4.9V-0.918V0.882V-6

    ¥89.82起

    ¥88.92起

    25个装

    询价 5-40℃-3mm1mm1.5mm0.8V10V表面贴装TSOP1-超低电源电流4.9V0.9V1.632V1.568V-6

    ¥78.32起

    ¥77.54起

    25个装

    询价 5-40℃+125℃3mm1mm1.5mm-10V表面贴装TSOP1-超低电源电流4.9V0.9V1.836V1.764V-12.5

    ¥78.54起

    ¥77.75起

    25个装

    询价 5-40℃-3mm1mm1.5mm0.8V10V表面贴装TSOP1-超低电源电流4.9V-2.04V1.96V-6

    ¥87.22起

    ¥86.35起

    25个装

    询价 5-+125℃3mm1mm1.5mm0.8V10V表面贴装TSOP1-超低电源电流4.9V-2.244V2.156V-6

    ¥88.10起

    ¥87.22起

    25个装

    询价 5-40℃-3mm1mm1.5mm0.8V10V表面贴装TSOP1-电压检测器4.9V-2.652V2.548V-12.5

    ¥96.49起

    ¥95.53起

    25个装

    询价 5-+125℃3mm1mm1.5mm0.7V10V表面贴装TSOP1-电压检测器--2.754V2.646VN5

    ¥83.88起

    ¥83.04起

    25个装

    询价 5-40℃+125℃3mm1mm1.5mm-10V表面贴装TSOP1-超低电源电流4.9V0.9V2.94V3.06V-12.5

    ¥89.82起

    ¥88.92起

    25个装

    询价 5-40℃-3mm1mm1.5mm0.8V10V表面贴装TSOP1-超低电源电流4.9V-3.162V3.038V-6

    ¥101.83起

    ¥100.81起

    25个装

    询价 5--3mm1mm1.5mm-10V表面贴装TSOP1N超低电源电流4.9V-3.366V3.234VN12.5

    ¥93.58起

    ¥92.64起

    25个装

    询价 5-40℃+125℃3mm1mm1.5mm-10V表面贴装TSOP1-电压检测器4.9V-4.284V4.116VN12.5

    ¥77.69起

    ¥76.91起

    25个装

    询价 5-40℃-3mm1mm1.5mm0.8V10V表面贴装TSOP1-超低电源电流4.9V0.9V4.59V4.41V-12.5

    ¥93.58起

    ¥92.64起

    25个装

    询价 5-+125℃3mm1mm1.5mm0.8V10V表面贴装TSOP1-电压检测器4.9V-4.692V4.508V-12.5

    ¥89.82起

    ¥88.92起

    25个装

    询价 5-40℃+125℃3mm1mm1.5mm-10V表面贴装TSOP1-超低电源电流4.9V-4.794V4.606V-6

    ¥93.53起

    ¥92.59起

    25个装

    询价 5-40℃-3mm1mm1.5mm0.8V10V表面贴装TSOP1-电压检测器4.9V0.9V2.781V2.619V-12.5

    ¥87.19起

    ¥86.32起

    25个装

    询价 5-40℃-3mm1mm1.5mm-10V表面贴装TSOP1N欠压检测器4.9V-3.06V2.94VN6

    ¥90.33起

    ¥89.43起

    25个装

    询价 5-+125℃3mm1mm1.5mm0.8V10V表面贴装TSOP1-电压检测器4.9V-4.08V3.92V-12.5

    ¥90.36起

    ¥89.46起

    25个装

    询价 5-40℃-3mm1mm1.5mm0.8V10V表面贴装TSOP1-电压检测器4.9V-4.635V4.365V-12.5

    ¥89.82起

    ¥88.92起

    25个装

    询价 5-+125℃3mm1mm1.5mm0.8V10V表面贴装TSOP1-欠压检测器4.9V-1.53V1.470V-6

    ¥89.82起

    ¥88.92起

    25个装

    询价 5-+125℃3mm1mm1.5mm0.8V10V表面贴装TSOP1-电压检测器4.9V-1.854V1.746V-12.5

    ¥138.50起

    ¥137.12起

    50个装

    询价 5-40℃+125℃3mm1mm1.5mm0.8V10V表面贴装TSOP1-电压检测器--3.06V2.94V-12

    ¥69.88起

    ¥69.18起

    25个装

    询价 5-+125℃3mm1mm1.5mm0.8V10V表面贴装TSOP1-欠压检测器4.9V-4.59V4.41V-6

    Loading...

    型号 :

    • 115个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 9.03起

    价格 :

    ¥ 9.03起

    参考单价 :

    ¥ 2.20

    收藏

    对比

    细节

    发货日 :

    7天起

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    【ON Semiconductor】降压转换器

    ¥ 13.78起

    安森美(ON Semiconductor)[美国] 【ON Semiconductor】降压转换器

    发货日: 7天起

    【ON Semiconductor】功率因数和PWM控制器

    ¥ 70.44起

    安森美(ON Semiconductor)[美国] 【ON Semiconductor】功率因数和PWM控制器

    发货日: 询价

    【ON Semiconductor】直流-直流转换器

    ¥ 39.49起

    安森美(ON Semiconductor)[美国] 【ON Semiconductor】直流-直流转换器

    发货日: 7天起

    【STMicroelectronics】MOSFET电源驱动器

    ¥ 27.39起

    意法半导体(STMicroelectronics)[瑞士] 【STMicroelectronics】MOSFET电源驱动器

    发货日: 7天起

    【Microchip】电荷泵
    微芯(Microchip)[美国] 【Microchip】电荷泵

    发货日: 3天起

    【Linear Technology】开关稳压器
    凌力尔特(Linear Technology)[美国] 【Linear Technology】开关稳压器

    发货日: 询价

    【Wurth Electronics】开关模式电源(SMPS)变压器
    伍尔特(Wurth Electronics)[中国] 【Wurth Electronics】开关模式电源(SMPS)变压器

    发货日: 3天起

    【ON Semiconductor】MOSFET电源驱动器

    ¥ 18.89起

    安森美(ON Semiconductor)[美国] 【ON Semiconductor】MOSFET电源驱动器

    发货日: 7天起

    【ON Semiconductor】电荷泵

    ¥ 39.40起

    安森美(ON Semiconductor)[美国] 【ON Semiconductor】电荷泵

    发货日: 询价

    【STMicroelectronics】交流-直流控制器

    ¥ 55.57起

    意法半导体(STMicroelectronics)[瑞士] 【STMicroelectronics】交流-直流控制器

    发货日: 3天

    【STMicroelectronics】交流-直流转换器

    ¥ 59.26起

    意法半导体(STMicroelectronics)[瑞士] 【STMicroelectronics】交流-直流转换器

    发货日: 询价

    【STMicroelectronics】直流-直流转换器

    ¥ 6.21起

    意法半导体(STMicroelectronics)[瑞士] 【STMicroelectronics】直流-直流转换器

    发货日: 3天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空