商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩18

    清除选项

  1. 引脚数目
  2. 最低工作温度
  3. 最高工作温度
  4. 长度
  5. 高度
  6. 宽度
  7. 安装类型
  8. 封装类型
  9. 拓扑
  10. 最大输出电流
  11. 最大输入电压
  12. 线路调节
  13. 负荷调节
  14. 最大输出电压
  15. 最小输出电压
  16. 标称电压
  17. 初始精确度
  18. 参考类型
  19. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有34个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 引脚数目

    • 3
    • 5
    • 8
  • 最低工作温度

    • -40℃
    • -25℃
    • 0℃
  • 最高工作温度

    • +70℃
    • +85℃
    • +125℃
  • 长度

    • 2.9mm
    • 2.92mm
    • 3.04mm
    • 4.7mm
    • 5mm
    • 5.2mm
  • 高度

    • 0.9mm
    • 0.93mm
    • 1.01mm
    • 1.12mm
    • 1.5mm
    • 1.7mm
    • 5.33mm
  • 宽度

    • 1.04mm
    • 1.3mm
    • 1.4mm
    • 1.6mm
    • 2.7mm
    • 4mm
    • 4.19mm
  • 安装类型

    • 表面贴装
    • 通孔
  • 封装类型

    • TO-92
    • SOT-89
    • SOT-23
    • TSOT-23
    • SOIC
  • 拓扑

    • 串联
    • 并联
  • 最大输出电流

    • 15mA
    • 20mA
    • 100(Cathode)mA
    • 100mA
  • 最大输入电压

    • 20V
    • 28V
    • 37V
  • 线路调节

    • 1mV
    • 53mV
    • 500ppm/V
  • 负荷调节

    • 8mV
    • 10mV
    • 20mV
    • 25mV
    • 4000ppm/mA
  • 最大输出电压

    • 1.223V
    • 1.247V
    • 1.26V
    • 2.5V
    • 2.538V
    • 2.575V
    • 3.33V
    • 16V
    • 36V
  • 最小输出电压

    • 1.205V
    • 1.223V
    • 1.24V
    • 1.247V
    • 2.425V
    • 2.44V
    • 2.462V
    • 2.475V
    • 2.495V
    • 2.5V
    • 2.5(阴极)V
    • 3.27V
    • 20V
  • 标称电压

    • 0.6V
    • 1.235V
    • 1.24-16V
    • 2.5V
    • 2.5-36V
    • 2.5~36V
    • 3.3V
  • 初始精确度

    • ±0.4%
    • ±0.5%
    • ±1.0%
    • ±1.5%
    • ±2%
    • ±2.0%
    • ±2.2%
    • ±3%
    • ±4%
  • 参考类型

    • 可编程
    • 可调整的
    • 固定
  • 按发货日筛选

    【ON Semiconductor】电压参考

    促销截止 2019/09/06

    根据数量多少打折

    【ON Semiconductor】电压参考【1~100个装】

    促销:

    促销截止 2019/09/06

    原价 :

    ¥ 5.75起

    价格(不含税):

    ¥ 5.75起

    (100个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 1.08

    原价 :

    5.75

    价格(不含税):

    ¥ 5.75起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 1.08

    型号 :

    • 34个备选型号

    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    包装规格 :

    100个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    7天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    100个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    7天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    引脚数目 5 最低工作温度 -40℃
    最高工作温度 - 长度 2.9mm
    高度 0.9mm 宽度 1.6mm
    安装类型 表面贴装 封装类型 TSOT-23
    拓扑 并联 最大输出电流 -
    最大输入电压 20V 线路调节 1mV
    负荷调节 8mV 最大输出电压 -
    最小输出电压 20V 标称电压 0.6V
    初始精确度 ±1.0% 参考类型 可调整的
    重量(g) 2
    型号
    CAT102TDI-GT3
    KA431LZTA
    LM285D-1.2G
    LM285D-2.5G
    LM285Z-1.2G
    LM285Z-2.5G
    LM385BD-1.2G
    LM385BD-2.5G
    LM385BD-2.5R2G
    LM385BZ-1.2G
    LM385BZ-2.5G
    LM385D-1.2G
    LM385D-1.2R2G
    LM385D-2.5G
    LM385Z-1.2G
    LM385Z-2.5G
    LM4040DTB-250GT3
    LM431BIZX
    LM431SCCM3X
    LM431SCCMLX
    NCP431ACDR2G
    NCP431ACLPRAG
    NCP431ACSNT1G
    NCP431AISNT1G
    NCP431AVSNT1G
    NCP51460SN33T1G
    TL431ACDR2G
    TL431ACLPG
    TL431AILPG
    TL431BCDG
    TL431BIDR2G
    TL431CDR2G
    TL431CLPG
    TLV431BSN1T1G
    型号参考价格
    (未税价)
    包装数量数量折扣一般
    发货日
    引脚数目 最低工作温度 最高工作温度 长度 高度 宽度 安装类型 封装类型 拓扑 最大输出电流 最大输入电压 线路调节 负荷调节 最大输出电压 最小输出电压 标称电压 初始精确度 参考类型 重量
    (g)

    ¥81.75起

    ¥80.93起

    10个装

    询价 5-40℃-2.9mm0.9mm1.6mm表面贴装TSOT-23并联-20V1mV8mV-20V0.6V±1.0%可调整的2

    ¥103.50起

    ¥102.47起

    50个装

    询价 3-25℃+85℃5.2mm5.33mm4.19mm通孔TO-92并联----36V-2.5~36V±0.5%可编程50

    ¥117.21起

    ¥116.04起

    25个装

    询价 8-40℃+70℃5mm1.5mm4mm表面贴装SOIC并联------1.235V±1.0%固定7

    ¥11.31起

    ¥11.20起

    2个装

    询价 8-40℃+85℃5mm1.5mm4mm表面贴装SOIC并联20mA--10mV2.538V2.462V2.5V±1.5%固定5

    ¥40.83起

    ¥40.42起

    10个装

    询价 3--5.2mm5.33mm4.19mm通孔TO-92并联20mA--10mV1.247V1.223V1.235V±1.0%固定3

    ¥47.14起

    ¥46.67起

    10个装

    7天 3--5.2mm5.33mm4.19mm通孔TO-92并联20mA--10mV2.538V2.462V2.5V±1.5%固定3

    ¥126.97起

    ¥125.70起

    25个装

    询价 80℃+70℃5mm1.5mm4mm表面贴装SOIC并联------1.235V±1.0%固定7

    ¥117.21起

    ¥116.04起

    25个装

    询价 80℃+70℃5mm1.5mm4mm表面贴装SOIC并联------2.5V±1.5%固定7

    ¥123.29起

    ¥122.06起

    20个装

    询价 80℃+70℃5mm1.5mm4mm表面贴装SOIC并联------2.5V±1.5%固定5

    ¥106.49起

    ¥105.43起

    25个装

    7天 30℃+70℃5.2mm5.33mm4.19mm通孔TO-92并联------1.235V±1.0%固定25

    ¥25.88起

    ¥25.62起

    5个装

    7天 30℃+70℃5.2mm5.33mm4.19mm通孔TO-92并联20mA---2.5V-2.5V±1.5%固定5

    ¥12.85起

    ¥12.72起

    2个装

    询价 8-+70℃5mm1.5mm4mm表面贴装SOIC并联20mA--20mV1.26V1.205V1.235V±2.0%固定5

    ¥109.24起

    ¥108.15起

    25个装

    询价 80℃+70℃5mm1.5mm4mm表面贴装SOIC并联----1.223V1.247V1.235V±2%固定7

    ¥61.33起

    ¥60.72起

    10个装

    7天 8--5mm1.5mm4mm表面贴装SOIC并联20mA--20mV2.575V2.425V2.5V±3%固定4

    ¥39.82起

    ¥39.42起

    10个装

    7天 3--5.2mm5.33mm4.19mm通孔TO-92并联20mA--20mV1.26V1.205V1.235V±2.0%固定3

    ¥41.44起

    ¥41.03起

    10个装

    询价 30℃-5.2mm5.33mm4.19mm通孔TO-92并联20mA--20mV2.575V2.425V2.5V±3%固定3

    ¥49.32起

    ¥48.83起

    10个装

    询价 3-40℃+85℃3.04mm1.12mm1.04mm表面贴装SOT-23并联15mA---2.5V-2.5V±1.0%固定5

    ¥105.89起

    ¥104.83起

    50个装

    询价 3-40℃+85℃5.2mm5.33mm4.19mm通孔TO-92并联100(Cathode)mA---36V2.5(阴极)V2.5~36V±1.0%可调整的25

    ¥107.26起

    ¥106.19起

    100个装

    询价 3-25℃+85℃2.92mm0.93mm1.3mm表面贴装SOT-23并联100(Cathode)mA---36V2.5(阴极)V2.5~36V±0.5%可调整的21

    ¥78.39起

    ¥77.61起

    25个装

    询价 3-+85℃4.7mm1.7mm2.7mm表面贴装SOT-89并联100(Cathode)mA---36V2.5(阴极)V2.5~36V±0.5%可调整的12

    ¥33.22起

    ¥32.89起

    10个装

    询价 8-+70℃5mm1.5mm4mm表面贴装SOIC并联100mA---36V2.475V2.5-36V±1.0%可编程5

    ¥32.31起

    ¥31.99起

    10个装

    询价 30℃+70℃5.2mm5.33mm4.19mm通孔TO-92并联100mA---36V2.475V2.5-36V±1.0%可编程5

    ¥25.72起

    ¥25.46起

    10个装

    7天 30℃+70℃3.04mm1.01mm1.4mm表面贴装SOT-23并联100mA---36V2.475V2.5-36V±1.0%可编程5

    ¥124.17起

    ¥122.93起

    50个装

    询价 3-40℃+85℃3.04mm1.01mm1.04mm表面贴装SOT-23并联100mA---36V-2.5-36V±1.0%可编程14

    ¥121.42起

    ¥120.21起

    50个装

    询价 3-40℃+125℃3.04mm1.01mm1.04mm表面贴装SOT-23并联100mA---36V-2.5-36V±1.0%可编程14

    ¥5.75起

    ¥5.69起

    7天 3--3.04mm1.01mm1.4mm表面贴装SOT-23串联20mA28V500ppm/V4000ppm/mA3.33V3.27V3.3V±1.0%固定5

    ¥136.94起

    ¥135.57起

    50个装

    询价 80℃-5mm1.5mm4mm表面贴装SOIC并联100mA-53mV25mV36V2.44V2.5~36V±1.0%可编程15

    ¥165.97起

    ¥164.31起

    50个装

    询价 30℃+70℃5.2mm5.33mm4.19mm通孔TO-92并联100mA-53mV25mV36V-2.5~36V±1.0%可编程50

    ¥29.29起

    ¥29.00起

    10个装

    询价 3--5.2mm5.33mm4.19mm通孔TO-92并联100mA37V53mV25mV36V2.495V2.5-36V±4%可编程5

    ¥162.81起

    ¥161.18起

    50个装

    询价 8--5mm1.5mm4mm表面贴装SOIC并联100mA-53mV25mV36V-2.5~36V±0.4%固定12

    ¥7.33起

    ¥7.26起

    2个装

    7天 8-+85℃5mm1.5mm4mm表面贴装SOIC并联100mA37V--36V2.5V2.5-36V±0.4%可调整的2

    ¥6.38起

    ¥6.32起

    2个装

    询价 80℃+70℃5mm1.5mm4mm表面贴装SOIC并联100mA37V--36V2.5V2.5-36V±2.2%可调整的5

    ¥59.72起

    ¥59.12起

    50个装

    询价 3--5.2mm5.33mm4.19mm通孔TO-92并联100mA37V--36V2.5V2.5-36V±2.2%可调整的17

    ¥58.43起

    ¥57.85起

    20个装

    7天 3-40℃+85℃3.04mm1.01mm1.04mm表面贴装SOT-23并联20mA---16V1.24V1.24-16V±0.5%可调整的7

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 34个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 5.75起

    价格 :

    ¥ 5.75起

    参考单价 :

    ¥ 1.08

    收藏

    对比

    细节

    发货日 :

    7天起

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空