商品分类

已复制到剪贴板
  • 2020年春节放假通知,点击查看详情
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。
  • 米思米官网运单查询功能全新上线了,可全程跟踪商品及物流信息。点击查看详细情况

尚未确定型号(有11个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 引脚数目

    • 5
    • 6
    • 8
    • 12
    • 14
    • 15
    • 16
  • 最低工作温度

    • -40℃
    • -30℃
    • 0℃
  • 最高工作温度

    • +70℃
    • +85℃
    • +125℃
    • +150℃
  • 长度

    • 2mm
    • 3mm
    • 4.98mm
    • 5mm
    • 6.5mm
    • 6.6mm
    • 10mm
    • 10.45mm
  • 高度

    • 0.75mm
    • 0.94mm
    • 0.95mm
    • 1.3mm
    • 1.5mm
    • 15.49mm
  • 宽度

    • 1.5mm
    • 3.9mm
    • 3.99mm
    • 4mm
    • 4.4mm
    • 4.5mm
  • 封装类型

    • DFN
    • HSSOP
    • SOIC
    • TSOP
    • UDFN
    • WLCSP
  • 输出数目

  • 输出类型

    • 可调整的
    • 固定
  • 最大输出电流

    • 1.5A
    • 3A
    • 3.4A
    • 25mA
    • 30µA
    • 70mA
    • 300mA
    • 600mA
    • 670mA
  • 最小输入电压

    • 0V
    • 1.4V
    • 2.3V
    • 2.5V
    • 2.7V
    • 3.7V
    • 4.3V
    • 5.5V
    • 8V
  • 最大输入电压

    • 5.5V
    • 23V
    • 28V
    • 36V
    • 40V
  • 最大输出电压

    • 1.4V
    • 3.3V
    • 3.366V
    • 3.9V
    • 5V
    • 5.1V
    • 24V
    • 25V
  • 最小输出电压

    • -1V
    • 0.6V
    • 0.9V
    • 1.19V
    • 1.235V
    • 3.234V
    • 3.3V
    • 4.9V
  • 转换器类型

    • 升压
    • 反相
    • 反相、降压/升压
    • 降压
  • 最高开关频率

    • 2.2MHz
    • 3MHz
    • 190kHz
    • 288kHz
    • 425kHz
  • 最小输出电流

    • 1mA
    • 1.8mA
    • 8µA
    • 100mA
    • 200mA
    • 350mA
  • 开关调节器

  • 汽车标准

    • AEC-Q100
  • 按发货日筛选

    发货时间

    【ON Semiconductor】直流-直流转换器

    【ON Semiconductor】直流-直流转换器(1-2,000个装)

    原价:

    ¥39.17起

    价格(不含税):

    ¥39.17起

    (2000个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥5.16

    原价:

    39.17

    价格(不含税):

    ¥39.17起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥5.16

    型号:

    • 11个备选型号

    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    包装规格:

    2000个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    7天起

    购买条件:

    包装规格:

    2000个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    7天起

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    引脚数目 14 最低工作温度 -30℃
    最高工作温度 +85℃ 长度 6.5mm
    高度 1.3mm 宽度 4.4mm
    安装类型 表面贴装 封装类型 HSSOP
    输出数目 1 输出类型 -
    最大输出电流 670mA 最小输入电压 8V
    最大输入电压 28V 最大输出电压 -
    最小输出电压 - 转换器类型 升压
    最高开关频率 425kHz 最小输出电流 350mA
    开关调节器 - 汽车标准 -
    重量(g) 517

    开关稳压器,降压直流 - 直流转换器,ON Semiconductor
    电流模式和电压模式直流-直流转换器,适用于降压(步降)、升压(步升)和回扫应用。

    基本信息

    安装类型 表面贴装
    型号
    LV56351HA-AH
    LV5980MC-AH
    NCP1406SNT1G
    NCP1522BMUTBG
    NCP1529MUTBG
    NCP3063MNTXG
    NCP3163BPWG
    NCP6343SFCCT1G
    NCV7428D13R2G
    NCV7428D15R2G
    NCV891334MW50R2G
    型号参考价格
    (未税价)
    包装数量数量折扣一般
    发货日
    引脚数目 最低工作温度 最高工作温度 长度 高度 宽度 封装类型 输出数目 输出类型 最大输出电流 最小输入电压 最大输入电压 最大输出电压 最小输出电压 转换器类型 最高开关频率 最小输出电流 开关调节器 汽车标准 重量
    (g)

    ¥18,295.33起

    2,000个装

    询价 14-30℃+85℃6.5mm1.3mm4.4mmHSSOP1-670mA8V28V--升压425kHz350mA--517

    ¥68.83起

    5个装

    询价 8-40℃+85℃10.45mm--SOIC1可调整的30µA4.3V23V5V1.235V降压-8µA--3

    ¥51.53起

    10个装

    7天 5-40℃+85℃2mm0.75mm-TSOP1-25mA1.4V5.5V25V1.19V升压---2

    ¥62.83起

    10个装

    询价 6-40℃+125℃6.6mm0.95mm4.5mmUDFN1可调整的600mA2.7V5.5V3.3V0.9V降压-100mA--3

    ¥117.49起

    20个装

    询价 6-40℃+150℃3mm0.94mm1.5mmUDFN1可调整的300mA2.7V5.5V3.9V0.9V降压-1mA--5

    ¥69.82起

    10个装

    询价 80℃+70℃3mm--DFN1可调整的1.5A0V40V24V3.3V反相、降压/升压190kHz---5

    ¥99.78起

    5个装

    询价 16-40℃+85℃5mm-4mmSOIC1可调整的3.4A2.5V40V24V-1V反相288kHz200mA--2.5

    ¥59.69起

    10个装

    询价 15--5mm--WLCSP1可调整的3A2.3V5.5V1.4V0.6V降压3MHz--3

    ¥69.40起

    10个装

    询价 8-40℃+150℃4.98mm15.49mm3.99mmSOIC--70mA5.5V28V3.366V3.234V--1.8mA-AEC-Q1005

    ¥69.40起

    10个装

    询价 8-40℃+150℃4.98mm15.49mm3.99mmSOIC1-70mA5.5V28V5.1V4.9V--1.8mA--5

    ¥39.17起

    询价 12-40℃+150℃10mm1.5mm3.9mmDFN1固定3A3.7V36V5.1V4.9V降压2.2MHz---5

    Loading...

    1. 1

    型号:

    • 11个备选型号

     复制

    原价:

    ¥39.17起

    价格:

    ¥39.17起

    参考单价:

    ¥5.16

    收藏

    对比

    细节

    发货日:

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    7天起

    购买件数:

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起浏览的商品

    【Wurth Electronics】开关模式电源(SMPS)变压器

    ¥ 34.11起

    伍尔特(Wurth Electronics)[中国] 【Wurth Electronics】开关模式电源(SMPS)变压器

    发货日: 3天起

    【ON Semiconductor】降压转换器

    ¥ 14.04起

    安森美(ON Semiconductor)[美国] 【ON Semiconductor】降压转换器

    发货日: 3天起

    【Wurth Electronics】LAN 以太网变压器

    ¥ 31.44起

    伍尔特(Wurth Electronics)[中国] 【Wurth Electronics】LAN 以太网变压器

    发货日: 3天起

    【Microchip】MOSFET电源驱动器

    ¥ 6.78起

    微芯(Microchip)[美国] 【Microchip】MOSFET电源驱动器

    发货日: 3天起

    【Microchip】电荷泵

    ¥ 6.49起

    微芯(Microchip)[美国] 【Microchip】电荷泵

    发货日: 3天起

    【ON Semiconductor】MOSFET电源驱动器

    ¥ 15.88起

    安森美(ON Semiconductor)[美国] 【ON Semiconductor】MOSFET电源驱动器

    发货日: 3天起

    【STMicroelectronics】MOSFET电源驱动器

    ¥ 28.03起

    意法半导体(STMicroelectronics)[瑞士] 【STMicroelectronics】MOSFET电源驱动器

    发货日: 7天

    【Linear Technology】直流-直流电源模块

    ¥ 156.39起

    凌力尔特(Linear Technology)[美国] 【Linear Technology】直流-直流电源模块

    发货日: 3天起

    【Maxim】电压转换器

    ¥ 22.94起

    美信半导体(Maxim)[美国] 【Maxim】电压转换器

    发货日: 7天起

    【ON Semiconductor】功率因数和PWM控制器

    ¥ 72.08起

    安森美(ON Semiconductor)[美国] 【ON Semiconductor】功率因数和PWM控制器

    发货日: 询价

    【ON Semiconductor】电荷泵

    ¥ 40.32起

    安森美(ON Semiconductor)[美国] 【ON Semiconductor】电荷泵

    发货日: 3天起

    【ON Semiconductor】电压监控器

    ¥ 10.60起

    安森美(ON Semiconductor)[美国] 【ON Semiconductor】电压监控器

    发货日: 3天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空