商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩4

    清除选项

  1. 最低工作温度
  2. 最高工作温度
  3. 宽度
  4. 分差输入高阈值电压
  5. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有2个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 最低工作温度

    • -40℃
  • 最高工作温度

    • +125℃
  • 宽度

  • 分差输入高阈值电压

    • 150mV
  • 【ON Semiconductor】LVDS收发器

    促销截止 2019/09/06

    【ON Semiconductor】LVDS收发器【1~5个装】

    促销:

    促销截止 2019/09/06

    原价 :

    ¥ 18.08起

    价格(不含税):

    ¥ 18.08起

    (5个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 18.07

    原价 :

    18.08

    价格(不含税):

    ¥ 18.08起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 18.07

    型号 :

    • 2个备选型号

    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    5个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    询价

    购买条件 :

    包装规格 :

    5个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    询价

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    驱动器数目 1 引脚数目 8
    最低工作温度 -40℃ 最高工作温度 -
    长度 5mm 高度 1.5mm
    宽度 - 最大工作电源电压 3.6V
    安装类型 表面贴装 封装类型 SOIC
    元件数目 1 输出类型 LVCMOS,MLVDS
    数据传输速率 200Mbps 输入类型 LVCMOS,MLVDS
    分差输入低阈值电压 -50mV 分差输入高阈值电压 150mV
    重量(g) 5
    又称为LVDS接口,是LCD Panel通用的接口标准,大多用在7寸以上尺寸的显示屏上。

    基本信息

    驱动器数目 1 引脚数目 8
    长度 5mm 高度 1.5mm
    最大工作电源电压 3.6V 安装类型 表面贴装
    封装类型 SOIC 元件数目 1
    输出类型 LVCMOS,MLVDS 数据传输速率 200Mbps
    输入类型 LVCMOS,MLVDS 分差输入低阈值电压 -50mV
    型号
    NB3N206SDG
    NBA3N206SDG
    型号参考价格
    (未税价)
    包装数量数量折扣一般
    发货日
    最低工作温度 最高工作温度 宽度 分差输入高阈值电压 重量
    (g)

    ¥18.08起

    ¥17.90起

    询价 -40℃--150mV5

    ¥90.35起

    ¥89.45起

    5个装

    询价 -+125℃4mm-3

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 2个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 18.08起

    价格 :

    ¥ 18.08起

    参考单价 :

    ¥ 18.07

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    询价

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    【Texas Instruments】线路发送器
    德州仪器(Texas Instruments)[美国] 【Texas Instruments】线路发送器

    发货日: 3天起

    【Texas Instruments】线路收发器
    德州仪器(Texas Instruments)[美国] 【Texas Instruments】线路收发器

    发货日: 3天起

    【Texas Instruments】电流传感器
    德州仪器(Texas Instruments)[美国] 【Texas Instruments】电流传感器

    发货日: 询价

    【Texas Instruments】CAN 收发器
    德州仪器(Texas Instruments)[美国] 【Texas Instruments】CAN 收发器

    发货日: 3天起

    【ON Semiconductor】CAN收发器

    ¥ 39.93起

    安森美(ON Semiconductor)[美国] 【ON Semiconductor】CAN收发器

    发货日: 7天起

    【Texas Instruments】线路接收器
    德州仪器(Texas Instruments)[美国] 【Texas Instruments】线路接收器

    发货日: 3天起

    【Texas Instruments】LVDS 解串器
    德州仪器(Texas Instruments)[美国] 【Texas Instruments】LVDS 解串器

    发货日: 询价

    【Texas Instruments】自适应电缆均衡器
    德州仪器(Texas Instruments)[美国] 【Texas Instruments】自适应电缆均衡器

    发货日: 询价

    【Texas Instruments】LVDS 收发器
    德州仪器(Texas Instruments)[美国] 【Texas Instruments】LVDS 收发器

    发货日: 3天起

    【Texas Instruments】差分线路驱动器
    德州仪器(Texas Instruments)[美国] 【Texas Instruments】差分线路驱动器

    发货日: 3天起

    【Texas Instruments】差动线路接收器
    德州仪器(Texas Instruments)[美国] 【Texas Instruments】差动线路接收器

    发货日: 7天

    【Infineon】CAN收发器
    英飞凌(Infineon)[德国] 【Infineon】CAN收发器

    发货日: 询价

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空